< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Trasmissione

  • Motori diesel CAT ACERT collaudati sul campo
  • Trasmissione powershift con convertitore di coppia
  • Trasmissione elettronica a 4 velocità
  • Freni assale e di stazionamento a dischi in bagno d'olio


Sistema di controllo

  • Sistema di controllo computerizzato IQAN
  • Valvole di controllo proporzionale a centro chiuso
  • Scambiatore di calore dell'olio idraulico con bypass termico


Cabina operatore

  • Vetri in policarbonato colorato da 12,7 mm (1/2 in) antigraffio
  • Finestrini laterali doppi come via di fuga
  • Riscaldatore/climatizzatore
  • Estintore
  • Gruppo luci a 360°
  • Cabina a inclinazione idraulica
  • Cabina montata su supporti ammortizzanti


Strutture

  • Ampi coperchi motore laterali
  • Motore e scatola del radiatore per impieghi gravosi
  • Lama per uso specifico con tagliente anteriore antiusura
  • Pale a spazzola su richiesta
  • Punti di articolazione del telaio per impieghi gravosi
  • Articolazione a 40° con blocco telaio
  • Pinza di caricamento tronchi con montanti a camme flottanti regolabile


Caratteristiche del caricatore

  • Caricatore montato posteriormente con sistema di rotazione a pignone e a griglia resistente
  • Tubi flessibili avvolti
  • Elevato sbraccio a pieno carico
  • Rotazione a 250°
  • Benna a polipo di tipo europeo con smorzatore in acciaio a elevata resistenza


564 Attrezzatura standard

Assale anteriore Funk 1200

Assale posteriore carrello NAF (HD)

Sollevamento carrello assale anteriore

Motore Cat C6.6 ACERT

Pneumatico anteriore 28 x 26

Pneumatico posteriore 700/50 x 26,5

Trasmissione powershift elettronica

Pompa a pistoni a cilindrata variabile e con rilevamento del carico PVG 100 cc

Caricatore con braccio telescopico - Sbraccio di 6,93 m (22 ft, 9 in)

564 Attrezzatura a richiesta

Pneumatico anteriore 30,5 x 32

Pneumatico posteriore 800/50 x 26,5

Pinza rovescia da 8,53 m (28 sq ft)

Cingolatura per carrello

Descrizione generale

I forwarder Caterpillar sono dotati di componenti collaudati e maggiorati e comprendono assali e trasmissione powershift con convertitore di coppia per impieghi gravosi. La cabina dell'operatore spaziosa e confortevole è stata progettata per garantire una visibilità eccezionale.

Motore

Potenza lorda 174.0 hp 130.0 kW Less
Modello motore Cat® C6.6 ACERT Cat® C6.6 ACERT Less

Specifiche operative

Capacità di carico 30000.0 lb 13608.0 kg Less
Sbraccio di carico 22.9 ft 6.9 m Less
Capacità di carico con valve con pinza rovescia 26000.0 lb 11793.0 kg Less
Massima velocità di marcia 14.48 mph 23.3 km/h Less
Velocità massima - 6 ruote motrici 14.5 mph 23.3 km/h Less
Carico utile 30000.0 lb 13607.8 kg Less
Lunghezza pinza per tronchi 192.0 in 4877.0 mm Less

Trasmissione

Trasmissione Powershift elettronica Powershift elettronica Less
Marce 4/4 4/4 Less

Serbatoio del combustibile

Capacità del serbatoio del combustibile 47.02 gal 178.0 L Less

Pesi

Peso lordo della macchina (carica) 35999.24 lb 16329.0 kg Less
Peso operativo 36000.0 lb 16329.0 kg Less

Impianto idraulico

Portata 66.0 Gal/min 250.0 L/min Less
Serbatoio del liquido idraulico 32.0 gal 121.0 L Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 47.0 gal 178.0 L Less