< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il forwarder 584Cat® è in grado di soddisfare tutte le esigenze per quanto riguarda la maggior parte delle applicazioni forestali di raccolta. Queste unità strutturalmente superiori, garantiscono comfort, controllo e manovrabilità insuperabili, per svolgere il lavoro in modo sicuro, produttivo ed efficiente.

Motore

Potenza lorda 274.0 hp 204.0 kW Less
Modello motore Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Cilindrata 439.0 in3 7.2 L Less
Coppia 872.0 lb ft 1182.0 N·m Less

Specifiche operative

Capacità di carico 39683.0 lb 18000.0 kg Less
Sbraccio di carico 25.59 ft 7.8 m Less
Velocità massima - 6 ruote motrici 14.0 mph 22.5 km/h Less
Capacità di carico - 6 ruote motrici 39683.0 lb 18000.0 kg Less
Capacità di trazione - 6 ruote motrici 48784.0 lb 217.0 kN Less
Bassa velocità - 6 ruote motrici 4.6 mph 7.4 km/h Less
Massima velocità - 8 ruote motrici 14.0 mph 22.5 km/h Less
Angolo di sterzata 42.0 Gradi 42.0 Gradi Less

Trasmissione

Trasmissione scatola di rinvio idrostatica a 2 velocità scatola di rinvio idrostatica a 2 velocità Less

Pesi

Peso operativo - 6 ruote motrici 44600.0 lb 20230.0 kg Less

Area di carico

Area di carico 59.3 ft2 5.5 m2 Less
Carrelli di carico mobile mobile Less
Area di carico a richiesta 67.3 ft2 6.25 m2 Less

Pala e benna con chiusura idraulica

Benna con chiusura idraulica Epsilon FG37 Epsilon FG37 Less
Benna con chiusura idraulica, a richiesta Epsilon FG43S Epsilon FG43S Less
Coppia di sollevamento, lorda 111975.0 lb ft 159.0 kN·m Less
Pala Epsilon X120F Epsilon X120F Less
Sbraccio 315.0 in 8.0 m Less
Rotatore G141 G141 Less
Angolo di rotazione 380.0 Gradi 380.0 Gradi Less
Coppia di rotazione lorda 30240.0 lb ft 45.0 kN·m Less

Impianto idraulico

Portata 75.0 Gal/min 284.0 L/min Less
Pressione di lavoro - massima 3120.0 psi 21.5 Mpa Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 67.3 gal 255.0 L Less
Serbatoio del liquido idraulico 46.0 gal 174.0 L Less

Standard

Struttura ROPS ISO 3471:1994 / ISO 8082:2003 ISO 3471:1994 / ISO 8082:2003 Less
Struttura FOPS ISO 3449:2005 (LIVELLO II), ISO 8083:2006 ISO 3449:2005 (LIVELLO II), ISO 8083:2006 Less
OPS ISO 8084:2003, SAE J1084, SEP2002, BC WCB G603, MAR90 ISO 8084:2003, SAE J1084, SEP2002, BC WCB G603, MAR90 Less

Ruote/pneumatici

Dimensioni - 6 ruote motrici 700/70 × 34 (anteriore), 750/55 × 26,5 (posteriore) 700/70 × 34 (anteriore), 750/55 × 26,5 (posteriore) Less

Trasmissione

Eccezionale potenza ed efficienza dei consumi


Strutture

Forti e robuste


Caricatore

Robustezza, controllo affidabile


Idraulica

L'impianto idraulico bilanciato permette un controllo immediato, costante e preciso


Cabina operatore

Efficiente, produttiva e spaziosa


Facilità di manutenzione

Facile accesso e facile manutenzione


Assistenza

Servizi per la riduzione dei costi


584 Attrezzatura standard

Impianto elettrico
  • Sistema a 24 V
  • Interruttore di scollegamento principale
  • Protezione dell'interruttore di circuito
  • Alternatore da 200 A
  • 2 batterie da 12 V
  • 12 luci di lavoro alogene sulla cabina
  • 2 luci alogene sul braccio
  • 2 luci alogene sulla piattaforma posteriore
  • Sistema di controllo completo IQAN MDL con diagnostica a video, pannelli interruttori e comando motore

Cabina
  • Cabina con struttura ROPS-FOPS-OPS pressurizzata
  • Supporti ammortizzanti
  • Inclinazione elettrica cabina
  • Cristalli colorati da 12,7 mm (½ in) in policarbonato
  • Sedile a sospensione pneumatica
  • Condizionatore/riscaldatore con controllo automatico della temperatura
  • Bocchette di sbrinamento cristalli
  • Avvisatore acustico
  • 2 prese di corrente da 12 V
  • Luce di cortesia
  • Predisposizione per radio
  • Portabicchiere
  • Gradino e piattaforma di accesso con sistema idraulico

Trasmissione
  • Motore Cat C7 ACERT
  • Trasmissione idrostatica
  • Scatola di rinvio a 2 velocità
  • Interruttore di scollegamento assale posteriore
  • Componenti catena cinematica 8.5C
  • Moduli assale NAF

Idraulica
  • Pompa a cilindrata variabile 200 cc (12,2 in³)
  • Valvole di rilevamento del carico a circuito chiuso
  • Ventola di raffreddamento idraulica
  • Pompa del vuoto
  • Pompa di rifornimento elettrica

Impianto frenante
  • Freno di guida/freno di lavoro
  • Freno di stazionamento

Caricatore
  • Epsilon X120F80 con rotatore G141
  • Sbraccio da 8,0 m (26,25 ft)
  • Polipo Epsilon FG37

Piattaforma di carico
  • Piattaforma di carico da 5,41 m (17,75 ft)
  • Supporto sponda ammortizzato
  • Sponda idraulica telescopica
  • Spazio carrello di carico regolabile
  • Parte finale imbullonata

584 Attrezzatura a richiesta

Polipo Epsilon FG43S

Carrelli di carico regolabili da 5,5 m² (59,2 ft²) a 6,25 m² (67,3 ft²)

Sedile a sospensione pneumatica riscaldato/raffreddato

Opzioni tergicristallo/lavavetro

Tendine finestrini

10 luci HID sulla cabina

Gruppi luci di segnalazione e dei freni

Lama anteriore

Attacco traino posteriore

Radio satellitare/lettore CD

Pompa di alimentazione combustibile elettrica

Sistema di riscaldamento per climi freddi

Opzioni di pneumatici

Ruote/pneumatici
  • 650/65 × 26,5, larghezza supporto 3180 mm (125,19 in)

Carrelli bilanciati