< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Caterpillar offre una linea completa di caricatori a base fissa per un'ampia gamma di applicazioni in segheria. Sono disponibili quattro modelli con alimentazione a bordo o remota. I caricatori a base fissa Caterpillar sono completamente precablati, collaudati e pronti per l'attacco elettrico in sito, compresi i kit di installazione con i dispositivi di fissaggio necessari per il montaggio su piedistalli in acciaio o cemento. Grazie al sistema di supporto resiliente, la giornata di lavoro sarà produttiva e confortevole.

Dimensioni

Sbraccio massimo 36.0 ft 11.0 m Less

Braccio

Lunghezza braccio standard 32.5 ft 9906.0 mm Less
Lunghezza del braccio opzionale 36.0 ft 10972.8 mm Less

Specifiche operative

Lunghezza del braccio articolato 32.5 ft 9.9 m Less
Lunghezza articolazione di attacco benna a polipo 9.0 in 228.6 mm Less
Diametro del cuscinetto di rotazione 54.0 in 1371.6 mm Less
Ingranaggio del cuscinetto di rotazione Esterno Esterno Less
Motore elettrico 100.0 hp 74.0 kW Less
Alimentazione elettrica 460 V: 60 Hz; 575 V: 60 Hz 460 V: 60 Hz; 575 V: 60 Hz Less
Velocità di rotazione 7.0 Giri/min 7.0 Giri/min Less
Peso operativo 18945.0 lb 8593.3 kg Less

Motore

Potenza lorda 100.0 hp 74.6 kW Less

Impianto idraulico

Cilindri - Con tallone 152 mm X 102 mm (6 in X 4 in) 152 mm X 102 mm (6 in X 4 in) Less
Cilindri - Principale 152 mm X 102 mm (6 in X 4 in) 152 mm X 102 mm (6 in X 4 in) Less
Cilindri - Avambraccio 178 mm X 102 mm (7 in X 4 in) 178 mm X 102 mm (7 in X 4 in) Less
Flusso idraulico 170/204/61 L/min (45/54/16 gpm) 170/204/61 L/min (45/54/16 gpm) Less
Pressione idraulica - Rotazione 2500.0 psi 17236.9 kPa Less
Pressione idraulica - Sistema 2500.0 psi 17236.9 kPa Less
Velocità di rotazione 7.0 Giri/min 7.0 Giri/min Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 125.0 gal 473.2 L Less

Pesi

Peso operativo 19145.0 lb 8684.0 kg Less

Cabina operatore

Sui caricatori tradizionali con cabina operatore, i comandi pilota idraulici a joystick e il pedale di rotazione a bilanciere sono stati progettati ergonomicamente per offrire la semplicità d'uso e il massimo controllo della macchina richiesti nelle applicazioni di segheria a ciclo elevato. La cabina operatore è stata progettata per offrire comfort. Le cabine spaziose sono dotate di un ampio sedile con sospensioni e supporto lombare completamente regolabile. I braccioli ripiegabili sono completamente registrabili per consentire la regolazione dei comandi a joystick in modo da adattarli all'operatore per garantire semplicità d'uso e maggiori prestazioni. Gli ampi vetri fumé della cabina forniscono una visibilità eccellente sull'area di lavoro. La visibilità verso l'alto è ottimizzata grazie all'ampio lucernario in Lexan fumé. La protezione dell'operatore è garantita dal riparo anteriore. La protezione incernierata consente un accesso rapido e agevole al parabrezza per le operazioni di pulizia.


Sistema di supporto

Il sistema di supporto resiliente è composto da un gruppo di isolatori in gomma speciale situato su ciascun dispositivo di fissaggio in grado di assorbire le sollecitazioni in due direzioni. Un accumulatore idraulico aggiuntivo è integrato nel circuito del cilindro del braccio principale per assorbire ulteriormente i contraccolpi dei picchi di carico.


Componenti chiusi

I pannelli di servizio elettrici impermeabili includono motorini di avviamento, comandi, trasformatori, interruttori di circuito e blocchi fusibili.


Opzioni motore

La gamma di motori elettrici da 75 a 100 CV è completamente sigillata e calibrata per impieghi gravosi. Gruppi cablaggio di alimentazione per manutenzione negli Stati Uniti da 440 V/60 Hz o in Canada da 575 V/60 Hz.


Opzioni di lunghezza braccio

Gamma di opzioni braccio per impieghi gravosi da 7,6 m a 10,9 m (25'-36') per movimentare un'ampia gamma di tronchi d'albero.


569 SM Attrezzatura standard

Alimentazione del motore
  • Motore elettrico, 74 kW (100 HP) a 1.800 giri/min
  • Alimentazione elettrica da 460 Volt (60 Hz)
  • Anello collettore alta tensione, quattro (4) anelli
  • Pannello di servizio, involucro NEMA 12
  • Pompa ad azionamento diretto tramite giunto flessibile
  • Sistema di avviamento magnetico diretto
  • Supporto di alimentazione su piattaforma girevole

Impianto idraulico
  • Tre (3) pompe a ingranaggi in linea
  • Motore di rotazione a pistoni radiali
  • Rotazione continua
  • Comandi pilota a joystick
  • Filtraggio di ritorno a doppio elemento (3 micron)
  • Indicatori di bypass filtraggio
  • Raccordi diagnostici sulla pompa per facilitare la manutenzione

Bracci
  • Braccio articolato da 9,9 m (32'6")
  • Articolazione di attacco benna a polipo da 22,8 cm (9")

Strutture
  • Cabina montata a sinistra da 96,5 cm x 142,2 cm (38" x 56")
  • Parabrezza a pendenza inversa
  • Vetro di sicurezza fumé
  • Lucernario in Lexan
  • Parasole
  • Sedile con braccioli regolabile
  • Protezione operatore
  • Cabina pressurizzata con riscaldatore
  • Indicatori analogici
  • Indicatori elettronici
  • Avvisatore acustico
  • Tergicristallo/lavavetro
  • Ventola di sbrinamento
  • Accendisigari
  • Luce di cortesia
  • Quadro interruttori di circuito
  • Supporto in acciaio

569 SM Attrezzatura a richiesta

Alimentazione elettrica da 575 Volt (60 Hz)

Rotazione limitata non continua

Riscaldatore serbatoio dell'olio

Braccio con tallone ad attacco universale da 10,2 m (33'6")

Braccio articolato da 10,9 m (36')

Articolazione di attacco benna a polipo da 30,5 cm (12")

Tallone a "V" singola

Tallone a doppia "VV"

Climatizzatore

Supporto in calcestruzzo

Supporto rialzato del sottotelaio da 30"