< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

La Serie M 2 porta avanti la tradizione di qualità ormai consolidata dei motorgrader Cat. Il vasto programma di validazione, unito ai miglioramenti apportati al processo di produzione, permette a Caterpillar di migliorare ulteriormente la qualità delle sue macchine. Il risultato finale di questo processo di sviluppo è una linea di motorgrader basati su tecnologie innovative, collaudati sul campo e costruiti in base a impieghi reali e alle vere esigenze dei clienti. I motorgrader della Serie M 2 sono conformi agli standard sulle emissioni Tier 4 Interim/Stage IIIB equivalenti.

Motore

Potenza di base (1ª marcia) - Netta 145.0 hp 108.0 kW Less
Modello motore Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Alesaggio 4.13 in 105.0 mm Less
Corsa 5.31 in 135.0 mm Less
Velocità alla potenza nominale 2.100 giri/min 2.100 giri/min Less
Potenza di base (1ª marcia) - Netta (metrica) 147.0 hp 108.0 kW Less
Potenza base (tutte le marce) - netta 145.0 hp 108.0 kW Less
Emissioni Tier 4 Interim/Stage IIIB equivalente Tier 4 Interim/Stage IIIB equivalente Less
Temperatura ambiente alta - Velocità ventola - Standard 1.000 giri/min 1.000 giri/min Less
Coppia massima 693.0 lbf-ft 939.0 N·m Less
Capacità standard 109.0 °F 43.0 °C Less
Incremento di coppia 45% 45% Less
Gamma VHP Plus - Netta 108-141 kW (145-189 hp) 108-141 kW (145-189 hp) Less
Gamma VHP Plus - Netta (metrica) 108-141 kW (147-192 hp) 108-141 kW (147-192 hp) Less
VHP Plus – marcia 1F, netta 145.0 hp 108.0 kW Less
VHP Plus – marcia 2F, netta 153.0 hp 114.0 kW Less
VHP Plus – marcia 3F, netta 161.0 hp 120.0 kW Less
VHP Plus – marcia 4F, netta 169.0 hp 126.0 kW Less
VHP Plus – marcia 5F, netta 174.0 hp 130.0 kW Less
VHP Plus – marcia 6F, netta 179.0 hp 134.0 kW Less
VHP Plus – marcia 7F, netta 184.0 hp 137.0 kW Less
VHP Plus – marcia 8F, netta 189.0 hp 141.0 kW Less
Cilindrata 428.0 in3 7.01 B Less
Numero di cilindri 6 6 Less
Altezza per riduzione di potenza 10000.0 ft 3048.0 m Less
Temperatura ambiente alta - Velocità ventola - Massima 1.350 giri/min 1.350 giri/min Less
Temperatura ambiente alta - Velocità ventola - Minima 500 giri/min 500 giri/min Less
Capacità a temperatura ambiente elevata 122.0 °F 50.0 °C Less

Trasmissione

Marce avanti/retromarce 8 marce avanti/6 retromarce 8 marce avanti/6 retromarce Less
Trasmissione Powershift in presa diretta Powershift in presa diretta Less
Freni - Servizio A dischi in bagno d'olio A dischi in bagno d'olio Less
Freni - Di servizio, area della superficie 3565.0 in2 23000.0 cm2 Less
Freni - Stazionamento A dischi in bagno d'olio A dischi in bagno d'olio Less
Freni - Secondari Doppio circuito Doppio circuito Less

Impianto idraulico

Tipo circuito Parallelo Parallelo Less
Tipo di pompa A pistoni a portata variabile A pistoni a portata variabile Less
Resa della pompa 55.7 Gal/min 210.0 L/min Less
Pressione massima del sistema 3500.0 psi 24150.0 kPa Less
Capacità serbatoi 15.85 gal 60.0 B Less
Pressione di standby 609.0 psi 4200.0 kPa Less

Specifiche operative

Velocità massima - Marcia avanti 28.4 mph 45.7 km/h Less
Velocità massima - Retromarcia 22.4 mph 36.1 km/h Less
Raggio di sterzata, pneumatici anteriori esterni 24.3 ft 7.4 m Less
Angolo di sterzata - Sinistra/destra 47,5° 47,5° Less
Angolo di articolazione - Sinistra/destra 20° 20° Less
Marcia avanti - 1ª 2.5 mph 4.0 km/h Less
Marcia avanti - 2ª 3.4 mph 5.4 km/h Less
Marcia avanti - 3ª 4.9 mph 7.8 km/h Less
Marcia avanti - 4ª 6.7 mph 10.8 km/h Less
Marcia avanti - 5ª 10.4 mph 16.8 km/h Less
Marcia avanti - 6ª 14.2 mph 22.8 km/h Less
Marcia avanti - 7ª 19.5 mph 31.4 km/h Less
Marcia avanti - 8ª 28.4 mph 45.7 km/h Less
Retromarcia - 1ª 1.9 mph 3.1 km/h Less
Retromarcia - 2ª 3.9 mph 5.9 km/h Less
Retromarcia - 3ª 5.3 mph 8.5 km/h Less
Retromarcia - 4ª 8.2 mph 13.2 km/h Less
Retromarcia - 5ª 15.4 mph 24.8 km/h Less
Retromarcia - 6ª 22.4 mph 36.1 km/h Less

Rifornimento

Capacità di carburante 100.0 gal 378.0 B Less
Sistema di raffreddamento 12.9 gal 49.0 B Less
Impianto idraulico - Serbatoio 16.9 gal 64.0 B Less
Olio motore 7.9 gal 30.0 B Less
Trasmissione/differenziale/riduttori finali 16.5 gal 62.5 B Less
Scatola tandem (ciascuna) 15.6 gal 59.0 B Less
Alloggiamento del supporto dell'asse della ruota anteriore 0.13 gal 0.5 B Less
Scatola di comando ralla 1.8 gal 7.0 B Less

Telaio

Barra di traino - Larghezza 3.0 in 76.2 mm Less
Ralla - Diametro 60.2 in 1530.0 mm Less
Ralla - Spessore barra lama 1.4 in 35.0 mm Less
Barra di traino - Altezza 6.0 in 152.0 mm Less
Struttura telaio anteriore - Altezza 11.0 in 280.0 mm Less
Struttura telaio anteriore - Larghezza 8.0 in 204.0 mm Less
Barra di traino - Spessore 0.4 in 9.5 mm Less
Piastra anteriore superiore/inferiore - Larghezza 10.0 in 255.0 mm Less
Piastra anteriore superiore/inferiore - Spessore 0.87 in 22.0 mm Less
Assale anteriore - Altezza al centro 22.5 in 572.0 mm Less
Assale anteriore - Inclinazione ruote, sinistra/destra 18° 18° Less
Assale anteriore - Oscillazione totale per lato 32° 32° Less

Tandem

Altezza 19.8 in 502.0 mm Less
Larghezza 6.8 in 172.0 mm Less
Spessore sponda laterale - Interno 0.5 in 14.0 mm Less
Spessore sponda laterale - Esterno 0.6 in 16.0 mm Less
Passo catena di trasmissione 1.8 in 44.5 mm Less
Interasse ruote 59.5 in 1510.0 mm Less
Oscillazione tandem - Avanti/in alto 15° 15° Less
Oscillazione tandem - Avanti/in basso 25° 25° Less

Versoio

Larghezza lama 12.0 ft 3.7 m Less
Versoio - Altezza 24.0 in 610.0 mm Less
Versoio - Spessore 0.87 in 22.0 mm Less
Raggio arco 16.3 in 413.0 mm Less
Gioco gola 4.9 in 123.9 mm Less
Tagliente - Larghezza 6.0 in 152.0 mm Less
Tagliente - Spessore 0.6 in 16.0 mm Less
Cantonale - Larghezza 6.0 in 152.0 mm Less
Cantonale - Spessore 0.6 in 16.0 mm Less
Trazione alla lama - Peso lordo di base 23737.0 lb 10767.0 kg Less
Trazione alla lama - Peso lordo massimo 29980.0 lb 13599.0 kg Less
Pressione abbassamento lama - Peso lordo di base 15030.0 lb 6818.0 kg Less
Pressione abbassamento lama - Peso lordo massimo 27235.0 lb 12354.0 kg Less

Intervallo lama

Spostamento centrale ralla - Destra 25.8 in 656.0 mm Less
Spostamento centrale ralla - Sinistra 25.8 in 656.0 mm Less
Spostamento laterale versoio - Destra 26.0 in 660.0 mm Less
Spostamento laterale versoio - Sinistra 20.1 in 510.0 mm Less
Angolo di posizionamento massimo della lama 90° 90° Less
Intervallo inclinazione lama - Avanti 40° 40° Less
Intervallo inclinazione lama - Indietro Less
Massimo sollevamento dal suolo 16.8 in 427.0 mm Less
Massima profondità di taglio 28.3 in 720.0 mm Less
Sbraccio massimo all'esterno degli pneumatici - Destra 75.0 in 1905.0 mm Less
Sbraccio massimo all'esterno degli pneumatici - Sinistra 68.6 in 1742.0 mm Less

Ripper

Spaziatura portadenti del ripper 21.0 in 534.0 mm Less
Profondità di scarificatura - Massima 8.9 in 226.5 mm Less
Portadenti del ripper 5 5 Less
Forza di penetrazione 17692.0 lb 8024.0 kg Less
Forza di rottura 5660.0 lb 2567.0 kg Less
Aumento lunghezza macchina con braccio sollevato 41.5 in 1053.0 mm Less

Scarificatore

Anteriore, tipo V, 5 o 11 denti - Spaziatura dei portadenti dello scarificatore 4.6 in 116.0 mm Less
Anteriore, tipo V, 5 o 11 denti - Portadenti dello scarificatore 5/11 5/11 Less
Anteriore, tipo V, 5 o 11 denti - Massima profondità di scarificatura 18.4 in 467.0 mm Less
Anteriore, tipo V, 5 o 11 denti - Larghezza di lavoro 40.6 in 1031.0 mm Less
Anteriore, tipo V: larghezza operativa 47.4 in 1205.0 mm Less
Centrale, dritto - Massima profondità di rippaggio 12.5 in 317.0 mm Less
Centrale, dritto - Spaziatura dei portadenti dello scarificatore 4.4 in 111.0 mm Less
Centrale, dritto - Portadenti dello scarificatore 17 17 Less
Centrale, dritto - Massima profondità di scarificatura 16.8 in 426.0 mm Less
Centrale, dritto - Larghezza operativa 71.0 in 1800.0 mm Less
Centrale, tipo V - Spaziatura dei portadenti dello scarificatore 4.6 in 116.0 mm Less
Centrale, tipo V - Portadenti dello scarificatore 11 11 Less
Centrale, tipo V - Massima profondità di scarificatura 11.5 in 292.0 mm Less
Centrale, tipo V - Larghezza di lavoro 46.6 in 1184.0 mm Less

Pesi

Peso operativo - Con attrezzatura tipica 39892.0 lb 18095.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Massimo - Assale posteriore 33312.0 lb 15110.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Base - Assale anteriore 8651.0 lb 3924.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Base - Assale posteriore 26374.0 lb 11963.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Massimo - Totale 48987.0 lb 22220.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Massimo - Assale anteriore 15675.0 lb 7110.0 kg Less
Peso operativo, attrezzatura tipica - Assale anteriore 10563.0 lb 4791.0 kg Less
Peso operativo, attrezzatura tipica - Assale posteriore 29329.0 lb 13304.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Base - Totale 35025.0 lb 15887.0 kg Less
Peso operativo, attrezzatura tipica - Totale 39892.0 lb 18095.0 kg Less

Standard

Freni ISO 3450 ISO 3450 Less
Struttura ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449 Less
Livelli di rumorosità ISO 6394; ISO 6395 ISO 6394; ISO 6395 Less
Sterzo ISO 5010 ISO 5010 Less

Emissioni

Nota Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIB equivalente Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIB equivalente Less

Pneumatici

Regolazioni dimensionali pneumatico 17.5 R25 (cerchio 14x25) – Altezza a dimensioni 1, 2, 8, 9, 10 -0.8 in -20.0 mm Less
Regolazioni dimensionali pneumatico 17.5 R25 (cerchio 14x25) – Lunghezza da pneumatico anteriore a retro della macchina dimensione 6 -0.6 in -15.0 mm Less
Regolazioni dimensionali pneumatico 17.5 R25 (cerchio 14x25) – Larghezza a linea centrale pneumatico dimensione 11 4.1 in 103.0 mm Less
Regolazioni dimensionali pneumatico 17.5 R25 (cerchio 14x25) – Larghezza a pneumatici anteriori/posteriori dimensioni 12, 13 7.6 in 192.0 mm Less
Nota Le modifiche dimensionali possono variare in base alla marca/tipo e al gonfiaggio degli pneumatici. Le modifiche dimensionali possono variare in base alla marca/tipo e al gonfiaggio degli pneumatici. Less

Cabina operatore

Comfort, produttività, tecnologia avanzata


Comandi dello sterzo e dell'attrezzatura

Precisione e facilità d'uso senza precedenti


Tecnologia per le emissioni

Soluzioni affidabili integrate


Motore

Potenza e affidabilità


Trasmissione

Massima potenza a terra


Strutture e barra di traino, ralla e versoio

Facilità di manutenzione e controllo preciso della lama


Sistemi della macchina "intelligenti"

Diagnostica avanzata


Tecnologie integrate

Per monitorare, gestire e potenziare le operazioni in cantiere


Idraulica

Controllo della macchina avanzato


Attrezzature e accessori

Attrezzate la macchina per il lavoro da svolgere


Sicurezza

Progettato per proteggere la vostra risorsa più preziosa


Assistenza clienti

Assistenza senza rivali in tutto il mondo


Sostenibilità

Un pensiero per le generazioni future


120M2 Attrezzatura standard

TRASMISSIONE
  • Filtro dell'aria, doppio stadio, tipo a secco, diesel, con riduzione automatica della potenza del motore ed espulsore automatico polveri, indicatore di intasamento su Cat Messenger
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Cinghia a serpentina, con tendicinghia automatico
  • Freni a disco in bagno d'olio idraulici su quattro ruote
  • Ventola idraulica a richiesta apribile verso l'esterno
  • Bloccaggio/sbloccaggio automatico dei differenziali
  • Scarico olio motore ecologico
  • Sistema elettronico di protezione dal fuorigiri
  • Motore C7.1 con tecnologia ACERT conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Interim e Stage IIIB equivalente
  • Serbatoio del combustibile da 378 l (100 gal), accesso da terra e scarico sedimenti
  • Freno di stazionamento multidisco, sigillato, raffreddato a olio
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Assale posteriore modulare
  • Scarico sedimenti serbatoio del combustibile
  • Comando tandem
  • Trasmissione powershift in presa diretta, 8 marce avanti/6 retromarce
  • VHP Plus (potenza variabile)

IMPIANTO ELETTRICO
  • Allarme retromarcia
  • Alternatore, 150 A, sigillato
  • Batterie esenti da manutenzione, per impieghi gravosi, 1.125 CCA
  • Pannello interruttori, accessibile da terra
  • Cablaggio della cabina e valvole elettroidrauliche
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Predisposizione per il sistema di controllo del livellamento: cablaggio cabina, software, valvole elettroidrauliche, risalti e staffe
  • Luci per circolazione su strada montate sul tetto, di retromarcia, di arresto a LED e di posizione
  • Predisposizione per Product Link
  • Dispositivo di avviamento elettrico

CABINA
  • Acceleratore
  • Climatizzatore con riscaldatore
  • Bracciolo e poggiapolso a regolazione elettronica
  • Articolazione con ritorno automatico al centro
  • Accendisigari e portacenere
  • Sistema informativo per operatore Cat® Messenger
  • Indicatore posizione centrale
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Display, numero di giri e indicatore marcia digitali
  • Porte, lato destro e sinistro, con tergicristallo
  • Indicatore, livello macchina
  • Pannello indicatori (analogici): combustibile, articolazione, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, giri/min motore, temperatura dell'olio idraulico, rigenerazione
  • Contaore digitale
  • Comandi idraulici a joystick, sollevamento lama a destra/sinistra con posizione di flottaggio, riduttore ralla, spostamento laterale e inclinazione lama, spostamento centrale, inclinazione ruote anteriori, articolazione e servosterzo
  • Joystick, braccioli regolabili
  • Selezione marce con joystick
  • Servosterzo idraulico con joystick
  • Scalette cabina lato destro e sinistro
  • Luci notturne cabina
  • Specchietto retrovisore interno grandangolare
  • Presa di corrente, 12 V
  • Predisposizione radio, intrattenimento
  • Cabina con struttura ROPS insonorizzata a 70 dB(A)
  • Sedile Comfort in tessuto, con sospensione
  • Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3 in)
  • Vano portaoggetti per frigo portatile/portavivande
  • Comando acceleratore elettronico
  • Finestrini in vetro laminato: – anteriore fisso con tergicristallo ad azione intermittente – laterale e posteriore (3)

LIQUIDI
  • Antigelo
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata -35 °C (-30 °F)

PNEUMATICI, CERCHIONI E RUOTE
  • Tolleranza parziale per pneumatici su cerchioni multipezzo da 254 x 607 mm (10 x 24 in) inclusa nel prezzo e nel peso base della macchina

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Accumulatori dei freni, doppi certificati
  • Vernice antiriflesso
  • Paraurti posteriore integrato, con gancio
  • Manuale dei ricambi su CD-ROM
  • Frizione antiscivolamento del riduttore della ralla
  • Taglienti: – 152 × 16 mm (6 × 5/8 in) – curvi in acciaio DH-2 – bulloni di montaggio da 19 mm (3/4 in)
  • Sportelli (3) vano motore con serratura
  • Barra di traino – 6 pattini, piastre di usura sostituibili
  • Valvole elettroidrauliche, tubazioni idrauliche per 8 funzioni base
  • Cantonali: – da 16 mm (5/8 in) in acciaio DH-2 – bulloni di montaggio da 19 mm (3/4 in)
  • Controllo livello liquidi da terra
  • Telaio articolato, con fermo di sicurezza
  • Spegnimento motore da terra
  • Martelletto (per uscita di emergenza)
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Tubazioni idrauliche per le funzioni base
  • Bloccaggio idraulico attrezzature (per circolazione su strada e manutenzione)
  • Versoio – 3.658 × 610 × 22 mm (12 ft × 24 in × 7/8 in)
  • Montaggio accessori per il tetto cabina
  • Pompa idraulica ad alta capacità, 98 cm³ (6 in³)
  • Accesso al radiatore per pulizia (da entrambi i lati con sportelli incernierati)
  • Impianto dello sterzo supplementare
  • Facilità di manutenzione, lato sinistro
  • Porte S·O·SSM: motore, impianto idraulico, trasmissione, liquido di raffreddamento, combustibile
  • Pedane/protezioni tandem
  • Cassetta degli attrezzi
  • Gancio di traino

120M2 Attrezzatura a richiesta

IMPIANTO ELETTRICO
  • Alternatore, 280 A
  • Batterie: per impieghi estremamente gravosi, 1.400 CCA
  • Convertitore, comunicazione (CB)
  • Luci: fari abbaglianti
  • Luci: fari anabbaglianti
  • Luci: luci di lavoro, base
  • Luci: luci di lavoro, Plus
  • Luci: allarme: faro rotante o stroboscopico
  • Luci: attacco per spia di allarme

PROTEZIONI
  • Parafanghi, anteriori
  • Parafanghi posteriori
  • Insonorizzazione (fondo)
  • Insonorizzazione (vano)
  • Trasmissione

CABINA
  • Ventola, sbrinatore, lunotto posteriore
  • Specchietti esterni: riscaldati a 24 V
  • Specchietti esterni: su supporti
  • Prefiltro, HVAC
  • Predisposizione per autoradio, AM/FM
  • Sedile in tessuto con sospensione pneumatica
  • Parasole
  • Tergilavavetro posteriore

TRASMISSIONE
  • Serbatoio del combustibile a rifornimento rapido
  • Olio, idraulico, sintetico biodegradabile
  • Prefiltro, neve
  • Dispositivo di avviamento, per impieghi gravosi, 1.000 A
  • Trasmissione, cambio automatico

ALTRE ATTREZZATURE
  • AccuGrade ARO
  • Accumulatori per sollevamento lama
  • Telecamera posteriore
  • Cat Product Link 321SR
  • Scarico ecologico motore Wiggins
  • Parafanghi posteriori
  • Riscaldatore liquido di raffreddamento del motore: 120 V
  • Riscaldatore liquido di raffreddamento del motore: 240 V
  • Per ripper posteriore, apripista, lama spazzaneve e spartineve sono disponibili soluzioni idrauliche con una o più valvole idrauliche aggiuntive.
  • Supporto lama spartineve predisposto sul telaio
  • Insonorizzazione
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere

ATTREZZATURE/G.E.T.
  • Prolunga lama, lato sinistro, 610 mm (2 ft)
  • Taglienti, curvi
  • Cantonali sovrapposti
  • Gruppo di sollevamento anteriore, attacco
  • Gruppo di sollevamento anteriore, meccanico
  • Punta da livellamento, penetrazione stretta e super
  • Scarificatore a montaggio centrale, pacchetto
  • Scarificatore a montaggio centrale, attacco
  • Versoio: 4.267 mm × 610 mm × 22 mm (14 ft × 24 in × 7/8 in)
  • Versoio: 4.267 mm × 686 mm × 25 mm (14 ft × 27 in × 1 in)
  • Piastra di spinta, contrappeso
  • Ripper, attacco
  • Ripper, posteriore
  • Denti del ripper
  • Scarificatore, anteriore
  • Allestimento da neve
  • Pacchetto di predisposizione per spartineve

ALLESTIMENTI DELLA MACCHINA
  • Allestimento per il Canada
  • Allestimento per l'Europa
  • Allestimento per circolazione su strada per l'Europa