< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il Motorgrader Serie M Motor Grader è diventato il punto di riferimento del settore in termini di efficienza operativa e produttività complessiva. Il 24M è progettato per facilitare la costruzione e la manutenzione di strade di accesso, necessarie per garantire la massima efficienza nelle operazioni più gravose in miniera. Il comfort dell'operatore e la facilità di manutenzione senza precedenti contribuiscono a ottimizzare la redditività dell'investimento.

Motore

Potenza di base (1ª marcia) - Netta 533.0 hp 397.0 kW Less
Modello motore Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potenza base (tutte le marce) - netta 533.0 hp 397.0 kW Less
Potenza base (tutte le marce) - netta (metrica) 540.0 hp 397.0 kW Less
Cilindrata 1104.5 in3 18.1 B Less

Trasmissione

Marce avanti/retromarce 6 marce avanti/3 retromarce 6 marce avanti/3 retromarce Less
Trasmissione Powershift elettronico, automatico Powershift elettronico, automatico Less
Freni - Servizio Azionamento idraulico con dischi in bagno d'olio Azionamento idraulico con dischi in bagno d'olio Less
Freni - Di servizio, area della superficie 15733.0 in2 101508.0 cm2 Less
Freni - Stazionamento Inserimento a molla e disinserimento idraulico Inserimento a molla e disinserimento idraulico Less
Freni - Secondari Azionamento idraulico con dischi in bagno d'olio Azionamento idraulico con dischi in bagno d'olio Less

Impianto idraulico

Tipo circuito Rilevamento del carico elettroidraulico, a centro chiuso Rilevamento del carico elettroidraulico, a centro chiuso Less
Tipo di pompa Pistone variabile Pistone variabile Less
Resa della pompa 145.0 Gal/min 550.0 L/min Less
Pressione massima del sistema 3500.0 psi 24150.0 kPa Less
Pressione di standby 450.0 psi 3100.0 kPa Less

Specifiche operative

Velocità massima - Marcia avanti 27.0 mph 43.4 km/h Less
Velocità massima - Retromarcia 25.8 mph 41.6 km/h Less
Raggio di sterzata, pneumatici anteriori esterni 40.68 ft 12.4 m Less
Angolo di sterzata - Sinistra/destra 47,5° 47,5° Less
Angolo di articolazione - Sinistra/destra 25° 25° Less
Marcia avanti - 1F 2.3 mph 3.7 km/h Less
Marcia avanti - 2F 3.6 mph 5.7 km/h Less
Marcia avanti - 3F 6.0 mph 9.7 km/h Less
Marcia avanti - 4F 9.4 mph 15.1 km/h Less
Marcia avanti - 5F 17.4 mph 28.0 km/h Less
Marcia avanti - 6F 27.0 mph 43.4 km/h Less
Retromarcia - 1R 3.4 mph 5.5 km/h Less
Retromarcia - 2R 9.0 mph 14.5 km/h Less
Retromarcia - 3R 25.8 mph 41.6 km/h Less

Rifornimento

Capacità di carburante 350.0 gal 1326.0 B Less
Sistema di raffreddamento 24.0 gal 90.0 B Less
Impianto idraulico - Totale 70.0 gal 264.0 B Less
Impianto idraulico - Serbatoio 36.0 gal 135.0 B Less
Scatola di comando ralla (ciascuna) 2.0 gal 7.5 B Less
Differenziale/riduttori finali 49.0 gal 184.0 B Less
Olio trasmissione 23.0 gal 87.1 B Less
Olio motore 16.0 gal 60.0 B Less
Scatola tandem (ciascuna) 85.0 gal 322.0 B Less
Alloggiamento del supporto dell'asse della ruota anteriore 1.0 gal 4.0 B Less

Telaio

Barra di traino - Larghezza 8.9 in 225.0 mm Less
Ralla - Diametro 103.6 in 2631.0 mm Less
Ralla - Spessore barra lama 6.3 in 160.0 mm Less
Barra di traino - Altezza 8.5 in 215.0 mm Less
Altezza – centro assale anteriore 33.8 in 858.0 mm Less
Barra di traino - Spessore 0.6 in 16.0 mm Less
Piastra anteriore superiore/inferiore - Larghezza 20.2 in 514.0 mm Less
Piastra anteriore superiore/inferiore - Spessore 2.0 in 50.0 mm Less
Piastre laterali anteriori - Larghezza 16.3 in 415.0 mm Less
Piastre laterali anteriori - Spessore 1.0 in 25.0 mm Less
Assale anteriore - Altezza al centro 32.2 in 817.0 mm Less
Assale anteriore - Inclinazione ruote, sinistra/destra 18° 18° Less
Assale anteriore - Oscillazione totale per lato 32° 32° Less

Tandem

Altezza 41.0 in 1040.0 mm Less
Larghezza 13.9 in 353.0 mm Less
Spessore sponda laterale - Interno 1.0 in 25.0 mm Less
Spessore sponda laterale - Esterno 1.2 in 30.0 mm Less
Passo catena di trasmissione 3.0 in 76.0 mm Less
Interasse ruote 90.0 in 2285.0 mm Less
Oscillazione tandem - Avanti/in alto 20° 20° Less
Oscillazione tandem - Avanti/in basso 20° 20° Less

Versoio

Larghezza lama 24.0 ft 7.3 m Less
Raggio arco 21.7 in 550.0 mm Less
Gioco gola 6.4 in 162.0 mm Less
Tagliente - Larghezza 13.0 in 330.0 mm Less
Tagliente - Spessore 1.1 in 29.0 mm Less
Cantonale - Larghezza 8.0 in 203.0 mm Less
Cantonale - Spessore 1.0 in 25.0 mm Less
Trazione alla lama - base 86500.0 lb 39236.0 kg Less
Trazione alla lama - massima 95940.0 lb 43518.0 kg Less
Pressione verso il basso - base 69583.0 lb 31563.0 kg Less
Pressione verso il basso - massima 75654.0 lb 34316.0 kg Less
Altezza 40.0 in 1025.0 mm Less
Spessore 2.0 in 50.0 mm Less
Larghezza 24.0 ft 7.3 m Less

Intervallo lama

Spostamento centrale ralla - Destra 210.2 in 5338.0 mm Less
Spostamento centrale ralla - Sinistra 209.9 in 5332.0 mm Less
Spostamento laterale versoio - Destra 193.0 in 4902.0 mm Less
Spostamento laterale versoio - Sinistra 178.3 in 4528.0 mm Less
Angolo di posizionamento massimo della lama 35° 35° Less
Intervallo inclinazione lama - Avanti 40° 40° Less
Intervallo inclinazione lama - Indietro Less
Massimo sollevamento dal suolo 25.0 in 634.0 mm Less
Massima profondità di taglio 25.9 in 657.0 mm Less
Sbraccio massimo all'esterno degli pneumatici - Destra 127.1 in 3228.0 mm Less
Sbraccio massimo all'esterno degli pneumatici - Sinistra 126.9 in 3222.0 mm Less

Ripper

Profondità di scarificatura - Massima 17.9 in 454.0 mm Less
Portadenti del ripper 7 7 Less
Spaziatura portadenti - Minima 23.4 in 593.0 mm Less
Spaziatura portadenti - Massima 23.8 in 604.0 mm Less
Forza di penetrazione 29985.0 lb 13601.0 kg Less
Forza di rottura 41052.0 lb 18621.0 kg Less

Pesi

Peso operativo - Con attrezzatura tipica 145151.0 lb 65840.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Con attrezzatura tipica 145151.0 lb 65840.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Massimo - Assale posteriore 107001.0 lb 48535.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Base - Assale anteriore 42177.0 lb 19131.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Base - Assale posteriore 96110.0 lb 43595.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Massimo - Totale 152857.0 lb 69335.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Massimo - Assale anteriore 45856.0 lb 20800.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Base - Totale 138287.0 lb 62726.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Con attrezzatura tipica - Assale anteriore 43100.0 lb 19550.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Con attrezzatura tipica - Assale posteriore 102051.0 lb 46290.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Con attrezzatura tipica - Totale 145151.0 lb 65840.0 kg Less

Standard

Freni ISO 3450 ISO 3450 Less
Struttura ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449 Less
Livelli di rumorosità ISO 6394/ISO 6395 ISO 6394/ISO 6395 Less
Sterzo ISO 5010 ISO 5010 Less

Motore - conforme allo standard U.S. EPA Tier 4 Interim

Potenza base (tutte le marce) - netta 533.0 hp 397.0 kW Less
Potenza base (tutte le marce) - netta (metrica) 540.0 hp 397.0 kW Less
Alesaggio 5.7 in 145.0 mm Less
Altezza per riduzione di potenza 9655.0 ft 2943.0 m Less
Cilindrata 1104.5 in3 18.1 B Less
Modello motore Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Coppia massima - Netta 2001.0 lb ft 2713.0 N·m Less
Numero di cilindri 6 6 Less
Velocità alla potenza nominale 1800.0 Giri/min 1800.0 Giri/min Less
Standard - capacità per temperatura ambiente 122.0 °F 50.0 °C Less
Standard - velocità ventola - massima 1325.0 Giri/min 1325.0 Giri/min Less
Standard - velocità ventola - minima 60.0 Giri/min 60.0 Giri/min Less
Corsa 7.2 in 183.0 mm Less

Motore - Tier 2

Potenza base (tutte le marce) - netta 533.0 hp 397.0 kW Less
Potenza base (tutte le marce) - netta (metrica) 540.0 hp 397.0 kW Less
Alesaggio 5.7 in 145.0 mm Less
Altezza per riduzione di potenza 10000.0 ft 3048.0 m Less
Cilindrata 1104.5 in3 18.1 B Less
Modello motore Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Coppia massima - Netta 2001.0 lb ft 2713.0 N·m Less
Numero di cilindri 6 6 Less
Velocità alla potenza nominale 1800.0 Giri/min 1800.0 Giri/min Less
Standard - capacità per temperatura ambiente 122.0 °F 50.0 °C Less
Standard - velocità ventola - massima 1325.0 Giri/min 1325.0 Giri/min Less
Standard - velocità ventola - minima 60.0 Giri/min 60.0 Giri/min Less
Corsa 7.2 in 183.0 mm Less
Riserva di coppia - Netta 30.0 % 30.0 % Less

Cabina operatore

Comfort, produttività, tecnologia avanzata


Comandi dello sterzo e dell'attrezzatura

Precisione e facilità d'uso senza precedenti


Motore

Potenza e affidabilità


Trasmissione

Massima potenza a terra


Strutture, barra di traino, ralla e versoio

Facilità di manutenzione e controllo preciso della lama


Idraulica

Controllo della macchina avanzato


Tecnologie integrate

Soluzioni per semplificare il lavoro e renderlo più efficiente


Sicurezza

Progettato prestando attenzione alla sicurezza


Facilità di manutenzione e assistenza ai clienti

Quando i tempi di utilizzo contano


Sostenibilità

Un pensiero per le generazioni future


24M Attrezzatura standard

TRASMISSIONE
  • Filtro dell'aria con guarnizione radiale a secco a doppio effetto, indicatore di intasamento ed espulsore automatico della polvere
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Freni a disco in bagno d'olio su quattro ruote
  • Ventola idraulica a richiesta
  • Bloccaggio/sbloccaggio automatico/manuale del differenziale
  • Scarico olio motore a velocità elevate
  • Sistema elettronico di protezione dal fuorigiri
  • Motore diesel C18 con tecnologia ACERT, con controllo automatico della riduzione di potenza e del regime minimo e freno di compressione: - C18 ACERT (Tier 3) RICHIESTO PER: Stati Uniti, Canada, Guam, Samoa, Croazia, Turchia, Unione Europea, Israele, Giappone, Corea del Sud, Azzorre. Nota: solo per i dealer statunitensi e canadesi, il motore è conforme ai requisiti di flessibilità EPA/ARB. Nota: in tutte le altre regioni, il motore soddisfa i precedenti standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 3 o EU Stage IIIA. - C18 ACERT (Tier 2) Consente prestazioni migliori nelle regioni che utilizzano combustibile con elevato punto di ebollizione; migliori capacità ad alte altitudini, consumi ridotti e resistenza alla formazione di depositi sui pistoni. NON VALIDO PER L'USO IN: Stati Uniti, Canada, Guam, Samoa, Croazia, Turchia, Unione Europea, Israele, Giappone, Corea del Sud, Azzorre. Nota: il motore è conforme ai precedenti standard sulle emissioni U. S. EPA Tier 2 o EU Stage II.
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere
  • Freno di stazionamento multidisco, sigillato e raffreddato a olio
  • Scarico sedimenti serbatoio del combustibile
  • Trasmissione powershift, 6 marce avanti e 3 retromarce, con cambio automatico

IMPIANTO ELETTRICO
  • Allarme, retromarcia
  • Alternatore, 150 ampere, sigillato, presa d'aria con filtro
  • Batterie esenti da manutenzione, da 1.500 CCA
  • Valvole elettroidrauliche, base 8
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Predisposizione per il sistema di controllo del livellamento (cablaggio cabina, software, valvole elettroidrauliche, risalti e staffe)
  • Luci, retromarcia, arresto, posizione, indicatori di direzione
  • Dispositivo di avviamento, presa, collegamento

CABINA
  • Condizionatore e riscaldatore
  • Articolazione, con ritorno automatico al centro
  • Ventola sbrinatore, lunotto
  • Display, numero di giri e indicatore marcia digitali
  • Indicatori analogici all'interno della cabina (combustibile, articolazione, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, regime motore e tensione dell'impianto)
  • Sistema informativo per operatore Messenger
  • Specchietto retrovisore interno grandangolare
  • Presa di corrente, 12 V
  • Predisposizione radio (intrattenimento)
  • Cabina con struttura ROPS, livello di insonorizzazione inferiore a 75 dB(A) in conformità allo standard ISO 6394 alla massima velocità della ventola
  • Sedile in tessuto, a sospensione pneumatica
  • Comando acceleratore elettronico
  • Finestrini: anteriore fisso in vetro laminato con tergicristallo ad azione intermittente, laterali (2), lunotto con tergi/lavavetro

PRODOTTI A ELEVATA TECNOLOGIA
  • Predisposizione per Product Link

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Frizione antiscivolamento del riduttore della ralla
  • Sportelli, 8 (quattro a sinistra, quattro a destra) e vano motore con serratura
  • Spegnimento motore da terra
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Bloccaggio attrezzature idrauliche per circolazione su strada e manutenzione
  • Vernice antiriflesso sulla parte superiore del telaio anteriore e del vano posteriore
  • Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3 in)
  • Impianto dello sterzo supplementare
  • Pedane/protezioni tandem

PNEUMATICI, CERCHIONI E RUOTE
  • Cerchioni multipezzo 25 × 29

PARTI DI USURA (GET)
  • Taglienti, 330 mm × 28 mm (13 in × 11⁄8 in), curvi in acciaio DH-2, 25 mm (1 in), bulloni di montaggio, 19 mm (0,75 in), inclusi cantonali
  • Versoio, 7.315 mm × 1.067 mm × 50 mm (24 ft × 42 in × 2 in)
  • Ripper, posteriore, predisposizione fino a 7 denti, 3 denti/punte fornite

LIQUIDI
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -50 °C (-58 °F)
  • Controllo livello liquidi da terra

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Accumulatori per sollevamento lama
  • Lubrificazione automatica, Lincoln Centro-Matic
  • Barra di traino, 8 pattini con barrette antiusura sostituibili
  • Valvole elettroidrauliche, base 8
  • Serbatoio del combustibile, 1.325 l (350 gal) con funzione di riempimento rapido
  • Sistema Cat per il controllo del livellamento della pendenza trasversale integrato
  • Rifornimento a terra
  • Contrappeso piastra di spinta
  • Porte S•O•SSM, motore, impianto idraulico, trasmissione, liquido di raffreddamento, combustibile

24M Attrezzatura a richiesta

PARTI DI USURA (GET)
  • Tagliente, dritto da 330 mm × 28 mm (13 in × 1,12 in)
  • Tagliente, dritto da 330 mm × 45 mm (13 in × 1,77 in)
  • Tagliente, dritto da 406 mm × 28 mm (16 in × 1,12 in)
  • Tagliente, dritto da 406 mm × 45 mm (16 in × 1,77 in)
  • Dente dritto, ripper, a un dente

IDRAULICA
  • Comando, lama, flottaggio variabile

ACCESSO PER L'OPERATORE
  • Pacchetto piattaforma a doppio accesso, Basic
  • Pacchetto piattaforma a doppio accesso, Plus
  • Cabina Basic
  • Cabina Plus

PRODOTTI A ELEVATA TECNOLOGIA
  • Product Link
  • Predisposizione all'installazione del sistema AccuGrade

ALTRE ATTREZZATURE
  • Parafanghi posteriori
  • Cerchione di ricambio 29.5-29
  • Kit per basse temperature

PACCHETTI LUCI
  • Pacchetto luci, Basic (alogene)
  • Pacchetto luci, Plus (HID)
  • Pacchetto luci, Plus (LED)
  • Luci di lavoro, angolari 5×5
  • Luci di lavoro, angolari HID
  • Luci di lavoro, angolari LED
  • Faro stroboscopico a LED

CABINA
  • Radio, 12 V, AM/FM/meteo
  • Radio, satellitare, Sirius
  • Predisposizione radio, satellitare
  • Telecamera retrovisiva
  • Specchietti retrovisori esterni
  • Specchietti esterni, riscaldati a 24 V

PROTEZIONI
  • Kit di protezione
  • Protezione acustica
  • Insonorizzazione, vano motore