< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

I Motorgrader Serie M Cat sono diventati il punto di riferimento del settore in termini di efficienza operativa e di produttività complessiva. Dalla costruzione delle strade alla loro manutenzione, i motorgrader serie M sono progettati per aiutarvi a svolgere una maggiore quantità di lavoro in minor tempo. Il comfort dell'operatore e la facilità di manutenzione senza precedenti contribuiscono a ottimizzare la redditività dell'investimento.

Motore

Potenza di base (1ª marcia) - Netta 259.0 hp 193.0 kW Less
Modello motore Cat® C11 ACERT™ VHP Cat® C11 ACERT™ VHP Less
Alesaggio 5.1 in 130.0 mm Less
Corsa 5.5 in 140.0 mm Less
Velocità alla potenza nominale 1.800 giri/min 1.800 giri/min Less
Potenza di base (1ª marcia) - Netta (metrica) 262.0 hp 193.0 kW Less
Coppia massima (VHP Plus - Netta) 1049.0 lb ft 1422.0 N·m Less
Incremento di coppia 21% 21% Less
Gamma VHP Plus - Netta 193-221 kW (259-297 hp) 193-221 kW (259-297 hp) Less
Gamma VHP Plus - Netta (metrica) 193-221 kW (262-301 hp) 193-221 kW (262-301 hp) Less
Gamma VHP - Netta 193-205 kW (259-275 hp) 193-205 kW (259-275 hp) Less
Gamma VHP – Netta (metrica) 193-205 kW (262-279 hp) 193-205 kW (262-279 hp) Less
Cilindrata 677.0 in3 11.1 B Less
Numero di cilindri 6 6 Less
Altezza per riduzione di potenza 13000.0 ft 3962.0 m Less
Standard - velocità ventola - massima 1.450 giri/min 1.450 giri/min Less
Standard - velocità ventola - minima 550 giri/min 550 giri/min Less
Standard - capacità per temperatura ambiente 109.0 °F 43.0 °C Less
Temperatura ambiente alta - Velocità ventola - Massima 1.650 giri/min 1.650 giri/min Less
Temperatura ambiente alta - Velocità ventola - Minima 550 giri/min 550 giri/min Less
Capacità a temperatura ambiente elevata 122.0 °F 50.0 °C Less

Trasmissione

Marce avanti/retromarce 8 marce avanti/6 retromarce 8 marce avanti/6 retromarce Less
Trasmissione Powershift, in presa diretta, a contralberi Powershift, in presa diretta, a contralberi Less
Freni - Servizio Azionamento idraulico con dischi in bagno d'olio Azionamento idraulico con dischi in bagno d'olio Less
Freni - Di servizio, area della superficie 5347.0 in2 34500.0 cm2 Less
Freni - Stazionamento Inserimento a molla e disinserimento idraulico Inserimento a molla e disinserimento idraulico Less
Freni - Secondari Azionamento idraulico con dischi in bagno d'olio Azionamento idraulico con dischi in bagno d'olio Less

Impianto idraulico

Tipo circuito Rilevamento del carico elettroidraulico, a centro chiuso Rilevamento del carico elettroidraulico, a centro chiuso Less
Tipo di pompa Pistone variabile Pistone variabile Less
Resa della pompa 74.0 Gal/min 280.0 L/min Less
Pressione massima del sistema 3500.0 psi 24150.0 kPa Less
Pressione di standby 450.0 psi 3100.0 kPa Less

Specifiche operative

Velocità massima - Marcia avanti 31.3 mph 50.4 km/h Less
Velocità massima - Retromarcia 24.7 mph 39.8 km/h Less
Raggio di sterzata, pneumatici anteriori esterni 25.92 ft 7.9 m Less
Angolo di sterzata - Sinistra/destra 47,5° 47,5° Less
Angolo di articolazione - Sinistra/destra 20° 20° Less
Marcia avanti - 1ª 2.7 mph 4.4 km/h Less
Marcia avanti - 2ª 3.7 mph 6.0 km/h Less
Marcia avanti - 3ª 5.4 mph 8.7 km/h Less
Marcia avanti - 4ª 7.4 mph 12.0 km/h Less
Marcia avanti - 5ª 11.5 mph 18.5 km/h Less
Marcia avanti - 6ª 15.6 mph 25.1 km/h Less
Marcia avanti - 7ª 21.5 mph 34.6 km/h Less
Marcia avanti - 8ª 31.3 mph 50.4 km/h Less
Retromarcia - 1ª 2.2 mph 3.5 km/h Less
Retromarcia - 2ª 4.0 mph 6.5 km/h Less
Retromarcia - 3ª 5.9 mph 9.4 km/h Less
Retromarcia - 4ª 9.1 mph 14.6 km/h Less
Retromarcia - 5ª 17.0 mph 27.3 km/h Less
Retromarcia - 6ª 24.7 mph 39.8 km/h Less

Rifornimento

Capacità di carburante 130.0 gal 492.0 B Less
Sistema di raffreddamento 12.3 gal 46.5 B Less
Impianto idraulico - Serbatoio 16.9 gal 64.0 B Less
Olio motore 7.9 gal 30.0 B Less
Trasmissione/differenziale/riduttori finali 23.5 gal 89.0 B Less
Scatola tandem (ciascuna) 28.0 gal 106.0 B Less
Alloggiamento del supporto dell'asse della ruota anteriore 0.2 gal 0.9 B Less
Scatola di comando ralla 2.6 gal 10.0 B Less

Telaio

Barra di traino - Larghezza 3.0 in 76.2 mm Less
Ralla - Diametro 71.8 in 1822.0 mm Less
Ralla - Spessore barra lama 2.0 in 50.0 mm Less
Barra di traino - Altezza 8.0 in 203.2 mm Less
Struttura telaio anteriore - Altezza 16.0 in 406.4 mm Less
Struttura telaio anteriore - Spessore 0.6 in 15.9 mm Less
Struttura telaio anteriore - Larghezza 12.0 in 304.8 mm Less
Assale anteriore - Altezza al centro 25.2 in 640.0 mm Less
Assale anteriore - Inclinazione ruote, sinistra/destra 17,1° 17,1° Less
Assale anteriore - Oscillazione totale per lato 32° 32° Less

Tandem

Altezza 24.3 in 616.0 mm Less
Larghezza 8.4 in 214.0 mm Less
Spessore sponda laterale - Interno 0.8 in 20.0 mm Less
Spessore sponda laterale - Esterno 0.8 in 20.0 mm Less
Passo catena di trasmissione 24.2 in 57.0 mm Less
Interasse ruote 65.0 in 1656.0 mm Less
Oscillazione tandem - Avanti/in alto 15° 15° Less
Oscillazione tandem - Avanti/in basso 25° 25° Less

Versoio

Larghezza lama 14.0 ft 4.3 m Less
Versoio - Altezza 27.0 in 688.0 mm Less
Versoio - Spessore 1.0 in 25.0 mm Less
Raggio arco 16.3 in 413.0 mm Less
Gioco gola 4.6 in 117.0 mm Less
Tagliente - Larghezza 8.0 in 203.0 mm Less
Tagliente - Spessore 0.6 in 16.0 mm Less
Cantonale - Larghezza 6.0 in 152.0 mm Less
Cantonale - Spessore 0.6 in 16.0 mm Less
Trazione alla lama - base 31123.0 lb 14117.0 kg Less
Trazione alla lama - massima 40460.0 lb 18352.0 kg Less
Pressione verso il basso - base 22318.0 lb 10123.0 kg Less
Pressione verso il basso - massima 36734.0 lb 16662.0 kg Less
Versoio - Larghezza 14.0 ft 4.3 m Less
Larghezza 14.0 ft 4.3 m Less

Intervallo lama

Spostamento centrale ralla - Destra 20.5 in 520.0 mm Less
Spostamento centrale ralla - Sinistra 25.5 in 650.0 mm Less
Spostamento laterale versoio - Destra 31.1 in 790.0 mm Less
Spostamento laterale versoio - Sinistra 29.1 in 740.0 mm Less
Angolo di posizionamento massimo della lama 65° 65° Less
Intervallo inclinazione lama - Avanti 40° 40° Less
Intervallo inclinazione lama - Indietro Less
Massimo sollevamento dal suolo 16.5 in 419.0 mm Less
Massima profondità di taglio 17.3 in 438.0 mm Less
Sbraccio massimo all'esterno degli pneumatici - Destra 89.7 in 2279.0 mm Less
Sbraccio massimo all'esterno degli pneumatici - Sinistra 85.4 in 2169.0 mm Less

Ripper

Profondità di scarificatura - Massima 15.8 in 401.0 mm Less
Portadenti del ripper 7 7 Less
Spaziatura portadenti - Minima 15.0 in 373.0 mm Less
Spaziatura portadenti - Massima 19.0 in 472.0 mm Less
Forza di penetrazione 27222.0 lb 12348.0 kg Less
Forza di rottura 28146.0 lb 12767.0 kg Less
Aumento lunghezza macchina con braccio sollevato 45.5 in 1156.0 mm Less

Pesi

Peso operativo - Con attrezzatura tipica 53738.0 lb 24375.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Con attrezzatura tipica 53738.0 lb 24375.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Massimo - Assale posteriore 44957.0 lb 20392.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Base - Assale anteriore 12648.0 lb 5737.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Base - Assale posteriore 34582.0 lb 15686.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Massimo - Totale 65773.0 lb 29834.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Massimo - Assale anteriore 20816.0 lb 9442.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Base - Totale 47230.0 lb 21423.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Con attrezzatura tipica - Assale anteriore 13704.0 lb 6216.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Con attrezzatura tipica - Assale posteriore 40034.0 lb 18159.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Con attrezzatura tipica - Totale 53738.0 lb 24375.0 kg Less

Dimensioni

Altezza - Sommità della cabina Product Link (cellulare) 148.0 in 3747.0 mm Less
Lunghezza - Da piastra di spinta a ripper ritratto 419.0 in 10632.0 mm Less
Altezza - Sommità della cabina 139.0 in 3535.0 mm Less
Lunghezza - Da contrappeso a ripper 429.0 in 10896.0 mm Less
Larghezza - Pneumatici anteriori esterni 110.0 in 2801.0 mm Less
Lunghezza – Da assale anteriore a tandem intermedio 258.0 in 6559.0 mm Less
Lunghezza – Da pneumatico anteriore a retro della macchina 368.0 in 9349.0 mm Less
Lunghezza - Da assale anteriore a versoio 112.0 in 2840.0 mm Less
Lunghezza - Tra assali tandem 62.2 in 1656.0 mm Less
Larghezza - Pneumatici posteriori esterni 110.0 in 2801.0 mm Less
Larghezza - Linee centrali pneumatici 93.1 in 2366.0 mm Less
Altezza – centro assale anteriore 24.8 in 630.0 mm Less
Altezza al tubo di scarico 128.0 in 3245.0 mm Less
Altezza alla sommità dei cilindri 112.0 in 2835.0 mm Less
Distanza libera da terra all'assale posteriore 14.5 in 369.0 mm Less

Standard

Freni ISO 3450 ISO 3450 Less
Struttura ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449 Less
Livelli di rumorosità ISO 6394/ISO 6395 ISO 6394/ISO 6395 Less
Sterzo ISO 5010:1992 ISO 5010:1992 Less

Potenza netta: VHP

Marcia: marcia avanti - 1ª 259.0 hp 193.0 kW Less
Marcia: marcia avanti - 2ª 265.0 hp 197.0 kW Less
Marcia: marcia avanti - 3ª 270.0 hp 201.0 kW Less
Marcia: marcia avanti - 4ª 275.0 hp 205.0 kW Less
Marcia: marcia avanti - 5ª 275.0 hp 205.0 kW Less
Marcia: marcia avanti - 6ª 275.0 hp 205.0 kW Less
Marcia: marcia avanti - 7ª 275.0 hp 205.0 kW Less
Marcia: marcia avanti - 8ª 275.0 hp 205.0 kW Less
Marcia: retromarcia - 1ª 259.0 hp 193.0 kW Less
Marcia: retromarcia - 2ª 265.0 hp 197.0 kW Less
Marcia: retromarcia - 3ª - 6ª 270.0 hp 201.0 kW Less

Potenza netta: VHP Plus

Marcia: marcia avanti - 1ª 259.0 hp 193.0 kW Less
Marcia: marcia avanti - 2ª 265.0 hp 197.0 kW Less
Marcia: marcia avanti - 3ª 270.0 hp 201.0 kW Less
Marcia: marcia avanti - 4ª 275.0 hp 205.0 kW Less
Marcia: marcia avanti - 5ª 281.0 hp 209.0 kW Less
Marcia: marcia avanti - 6ª 286.0 hp 213.0 kW Less
Marcia: marcia avanti - 7ª 291.0 hp 217.0 kW Less
Marcia: marcia avanti - 8ª 297.0 hp 221.0 kW Less
Marcia: retromarcia - 1ª 259.0 hp 193.0 kW Less
Marcia: retromarcia - 2ª 265.0 hp 197.0 kW Less
Marcia: retromarcia - 3ª - 6ª 270.0 hp 201.0 kW Less

Cabina operatore

Comfort e produttività


Comandi dello sterzo e dell'attrezzatura

Precisione e facilità d'uso senza precedenti


Motore

Potenza e affidabilità


Trasmissione

Massima potenza a terra


Strutture, barra di traino, ralla e versoio

Facilità di manutenzione e controllo preciso della lama


Idraulica

Comando preciso e prevedibile


Sicurezza

Progettato prestando attenzione alla sicurezza


Tecnologie integrate

Soluzioni per semplificare il lavoro e renderlo più efficiente


Facilità di manutenzione e assistenza ai clienti

Quando i tempi di utilizzo contano


Sostenibilità

Un pensiero per le generazioni future


Attrezzature e accessori

Attrezzate la macchina per il lavoro da svolgere


14M Attrezzatura standard

CABINA
  • Acceleratore
  • Climatizzatore con riscaldamento
  • Bracciolo e poggiapolso regolabili
  • Articolazione con ritorno automatico al centro
  • Sistema informativo per operatore Cat Messenger
  • Indicatore posizione centrale
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Display, numero di giri e indicatore marcia digitali
  • Porte, lato destro e sinistro, con tergicristallo
  • Indicatore, livello macchina
  • Pannello indicatori (analogici) all'interno della cabina - Articolazione, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, regime motore, combustibile e temperatura dell'olio idraulico
  • Contaore digitale
  • Comandi idraulici a joystick per attrezzi, sterzo e trasmissione
  • Luci notturne cabina
  • Specchietto retrovisore interno grandangolare
  • Presa di corrente, 12 V
  • Predisposizione radio, intrattenimento
  • Cabina con struttura ROPS insonorizzata
  • Sedile Comfort in tessuto, con sospensione
  • Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3 in)
  • Vano portaoggetti per frigo portatile/portavivande
  • Comando acceleratore elettronico
  • Finestrini in vetro laminato: - Anteriore fisso con tergicristallo ad azione intermittente - Laterale e posteriore (3)

TRASMISSIONE
  • Filtro dell'aria, doppio stadio, tipo a secco, espulsore automatico polveri, indicatore di manutenzione tramite Cat Messenger
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Cinghia a serpentina, con tendicinghia automatico
  • Freni idraulici sulle quattro ruote
  • Differenziale, bloccaggio/sbloccaggio
  • Scarico olio motore ecologico
  • Sistema elettronico di protezione dal fuorigiri
  • Motore, Cat C11 con tecnologia ACERT
  • Arresto motore al minimo (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere
  • Separatore acqua/combustibile
  • Ventola idraulica "on demand"
  • Silenziatore sotto il cofano
  • Freno di stazionamento multidisco, sigillato, raffreddato a olio
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Assale posteriore modulare
  • Scarico sedimenti serbatoio del combustibile
  • Trasmissione powershift in presa diretta, 8 marce avanti/6 retromarce
  • Sistema VHP (Variable Horsepower)

IMPIANTO ELETTRICO
  • Allarme retromarcia
  • Alternatore, 80 ampere, sigillato
  • Batterie esenti da manutenzione, per impieghi gravosi, 1.125 CCA
  • Pannello interruttori, accessibile da terra
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Predisposizione per il sistema di controllo del livellamento - Cablaggio cabina, software, valvole elettroidrauliche, risalti e staffe
  • Luci inversione senso di marcia
  • Luci di circolazione su strada montate sul tetto
  • Luci posteriori e di arresto a LED
  • Predisposizione per Product Link

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Accumulatori freni doppi certificati
  • Paraurti posteriore integrato, con gancio
  • Manuale dei ricambi su CD-ROM
  • Frizione antiscivolamento del riduttore della ralla
  • Taglienti: - Curvi in acciaio DH-2: - Bulloni di montaggio 203 mm × 16 mm (8 in x 5/8 in) - 19 mm (3/4 in)
  • Sportelli (3) vano motore con serratura
  • Barra di traino - 6 pattini con piastre di usura sostituibili
  • Cantonali: - da 16 mm (5/8 in) in acciaio DH-2 - bulloni di montaggio da 19 mm (3/4 in)
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -35 °C (-30 °F)
  • Controllo livello liquidi da terra
  • Telaio articolato, con fermo di sicurezza
  • Serbatoio del combustibile, 492 L (130 galloni), accesso da terra
  • Protezioni antidetriti sul lato inferiore
  • Protezioni antidetriti del centro di manutenzione
  • Spegnimento motore da terra
  • Martelletto (per uscita di emergenza)
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Impianto idraulico base a 8 funzioni
  • Impianto idraulico a rilevamento del carico
  • Blocco attrezzature idrauliche per circolazione su strada
  • Versoio: - 4.287 mm × 686 mm × 25 mm (14 ft × 27 in × 1 in) comando idraulico per spostamento laterale e inclinazione
  • Vernice antiriflesso - Parte superiore del telaio anteriore e vano posteriore
  • Accesso al radiatore per pulizia
  • Impianto dello sterzo supplementare
  • Facilità di manutenzione, lato sinistro
  • Porte S·O·SSM: motore, impianto idraulico, trasmissione, liquido di raffreddamento, combustibile
  • Pedane/protezioni tandem
  • Cassetta degli attrezzi
  • Gancio di traino

PNEUMATICI, CERCHIONI E RUOTE
  • Tolleranza parziale per pneumatici e cerchioni multipezzo

14M Attrezzatura a richiesta

IMPIANTO ELETTRICO
  • Alternatore, 150 ampere
  • Batterie: - Per impieghi estremamente gravosi, 1.400 CCA
  • Convertitore, comunicazioni (CB)
  • Luci: - 5 configurazioni di illuminazione, incluse luci posteriori di circolazione su strada, a scomparsa
  • Luci: - Stroboscopiche di avvertenza a LED
  • Dispositivo di avviamento elettrico per impieghi gravosi

PROTEZIONI
  • Coperture, a schermo
  • Trasmissione
  • Livelli di rumorosità

CABINA
  • Radio CD Deluxe con MP3 e tecnologia Bluetooth
  • Ventola, sbrinatore, lunotto posteriore
  • Avvisatore acustico, pneumatico
  • Specchietti esterni: - Riscaldati a 24 V
  • Specchietti esterni: - Su supporti
  • Prefiltro, HVAC
  • Sedile in tessuto con sospensione pneumatica
  • Parasole
  • Tergicristallo su ciascun lato
  • Tergilavavetro posteriore

TRASMISSIONE
  • Bloccaggio/sbloccaggio del differenziale automatico
  • Motore a potenza variabile Plus (VHP Plus)
  • Serbatoio del combustibile a rifornimento rapido
  • Prefiltro, Sy-Klone
  • Trasmissione, cambio automatico

ALTRE ATTREZZATURE
  • AccuGrade ARO
  • Accumulatori per sollevamento lama
  • Sistema di lubrificazione automatica, Lincoln
  • Sistema di lubrificazione automatica, Lincoln, potenziamento ripper
  • Sistema Cat per il controllo del livellamento della pendenza trasversale
  • Telecamera posteriore
  • Caterpillar Product Link 321SR
  • Compressore/serbatoio, aria
  • Parafanghi posteriori
  • Riscaldatore liquido di raffreddamento del motore: - 120 V
  • Riscaldatore liquido di raffreddamento del motore: - 240 V
  • Per ripper posteriore, apripista, lama spazzaneve e spartineve sono disponibili soluzioni idrauliche con una o più valvole idrauliche aggiuntive.
  • Sistema di sicurezza
  • Supporto lama spartineve predisposto sul telaio
  • Insonorizzazione

ATTREZZATURE/PARTI DI USURA
  • Lama/versoio, 4.877 mm × 686 mm × 25 mm (16 ft × 27 in × 1 in)
  • Taglienti curvi
  • Piastra di spinta, contrappeso
  • Ripper, attacco
  • Ripper, posteriore
  • Denti del ripper

ALLESTIMENTI DELLA MACCHINA
  • Allestimento per il Canada
  • Allestimento per l'Europa
  • Allestimento da neve

SOLUZIONI A RICHIESTA PER GLI PNEUMATICI
  • Misura dei cerchioni - 10 × 24; Gruppo ruote - Multipezzo; Pneumatici - 16.0R24
  • Misura dei cerchioni - 17 × 25; Gruppo ruote - Multipezzo; pneumatici - 20.5R25
  • Nota: rivolgersi al proprio dealer per la larghezza, la misura e la marca dei singoli pneumatici.