< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

La Serie M3 porta la più recente tecnologia di riduzione delle emissioni sui motorgrader più resistenti, produttivi e confortevoli del mercato. Dalla costruzione delle strade alla loro manutenzione, i motorgrader serie M sono progettati per aiutarvi a svolgere una maggiore quantità di lavoro in minor tempo. La straordinaria durata, il comfort senza precedenti per l'operatore e la facilità di manutenzione aiutano a ottenere la massima redditività dell'investimento. I motorgrader Serie M3 sono conformi agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV.

Motore

Potenza di base (1ª marcia) - Netta 221.0 hp 165.0 kW Less
Modello motore Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Alesaggio 4.5 in 115.0 mm Less
Corsa 5.9 in 149.0 mm Less
Velocità alla potenza nominale 2.000 giri/min 2.000 giri/min Less
AWD disattivata: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 1a 231.0 hp 172.0 kW Less
AWD disattivata: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 2a 241.0 hp 180.0 kW Less
AWD disattivata: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 3a 252.0 hp 188.0 kW Less
AWD disattivata: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 4a 257.0 hp 191.0 kW Less
AWD disattivata: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 5a 262.0 hp 195.0 kW Less
AWD disattivata: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 6a 267.0 hp 199.0 kW Less
AWD disattivata: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 7a 272.0 hp 203.0 kW Less
AWD disattivata: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 8a 272.0 hp 203.0 kW Less
AWD disattivata: marcia - Potenza netta - Retromarcia - 1a 221.0 hp 165.0 kW Less
AWD disattivata: marcia - Potenza netta - Retromarcia - 2a 231.0 hp 172.0 kW Less
AWD disattivata: marcia - Potenza netta - Retromarcia - 3a-6a 241.0 hp 180.0 kW Less
AWD attivata: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 1a 241.0 hp 180.0 kW Less
AWD attivata: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 2a 262.0 hp 195.0 kW Less
AWD attivata: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 3a 267.0 hp 199.0 kW Less
AWD attivata: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 4a 272.0 hp 203.0 kW Less
AWD attivata: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 5a 293.0 hp 219.0 kW Less
AWD attivata: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 6a 293.0 hp 219.0 kW Less
AWD attivata: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 7a 293.0 hp 219.0 kW Less
AWD attivata: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 8a 293.0 hp 219.0 kW Less
AWD attivata: marcia - Potenza netta - Retromarcia - 1a 221.0 hp 165.0 kW Less
AWD attivata: marcia - Potenza netta - Retromarcia - 2a 231.0 hp 172.0 kW Less
AWD attivata: marcia - Potenza netta - Retromarcia - 3a-6a 241.0 hp 180.0 kW Less
Gamma AWD - Netta 172-219 kW (231-293 hp) 172-219 kW (231-293 hp) Less
Gamma AWD – Netta (metrica) 172-219 kW (234-298 hp) 172-219 kW (234-298 hp) Less
Potenza di base (1ª marcia) - Netta (metrica) 224.0 hp 165.0 kW Less
Emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV Less
Temperatura ambiente alta - Velocità ventola - Standard 1.400 giri/min 1.400 giri/min Less
Coppia massima (AWD on) 1079.0 lb ft 1464.0 N·m Less
Coppia massima (VHP Plus) 1000.0 lb ft 1355.0 N·m Less
Capacità standard 109.0 °F 43.0 °C Less
Incremento di coppia 39% 39% Less
Gamma VHP Plus - Netta 165-203 kW (221-272 hp) 165-203 kW (221-272 hp) Less
Gamma VHP Plus - Netta (metrica) 165-203 kW (224-276 hp) 165-203 kW (224-276 hp) Less
VHP Plus: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 1a 221.0 hp 165.0 kW Less
VHP Plus: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 2a 231.0 hp 172.0 kW Less
VHP Plus: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 3a 241.0 hp 180.0 kW Less
VHP Plus: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 4a 252.0 hp 188.0 kW Less
VHP Plus: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 5a 257.0 hp 191.0 kW Less
VHP Plus: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 6a 262.0 hp 195.0 kW Less
VHP Plus: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 7a 267.0 hp 199.0 kW Less
VHP Plus: marcia - Potenza netta - Marcia avanti - 8a 272.0 hp 203.0 kW Less
VHP Plus: marcia - Potenza netta - Retromarcia - 1a 221.0 hp 165.0 kW Less
VHP Plus: marcia - Potenza netta - Retromarcia - 2a 231.0 hp 172.0 kW Less
VHP Plus: marcia - Potenza netta - Retromarcia - 3a-6a 241.0 hp 180.0 kW Less
Cilindrata 567.5 in3 9.3 B Less
Numero di cilindri 6 6 Less
Altezza per riduzione di potenza 10000.0 ft 3050.0 m Less
Temperatura ambiente alta - Velocità ventola - Massima 1.550 giri/min 1.550 giri/min Less
Temperatura ambiente alta - Velocità ventola - Minima 500 giri/min 500 giri/min Less
Capacità a temperatura ambiente elevata 122.0 °F 50.0 °C Less

Trasmissione

Marce avanti/retromarce 8 marce avanti/6 retromarce 8 marce avanti/6 retromarce Less
Trasmissione APECS, Powershift, trasmissione diretta APECS, Powershift, trasmissione diretta Less
Freni - Servizio A dischi in bagno d'olio A dischi in bagno d'olio Less
Freni - Di servizio, area della superficie 3565.0 in2 23000.0 cm2 Less
Freni - Stazionamento A dischi in bagno d'olio A dischi in bagno d'olio Less
Freni - Secondari Comando a doppio circuito Comando a doppio circuito Less

Impianto idraulico

Tipo circuito Parallelo Parallelo Less
Tipo di pompa A pistoni a portata variabile A pistoni a portata variabile Less
Resa della pompa 55.5 Gal/min 210.0 L/min Less
Pressione massima del sistema 3503.0 psi 24150.0 kPa Less
Capacità serbatoi 16.9 gal 64.0 B Less
Pressione di standby 885.0 psi 6100.0 kPa Less

Specifiche operative

Velocità massima - Marcia avanti 29.5 mph 47.4 km/h Less
Velocità massima - Retromarcia 23.3 mph 37.4 km/h Less
Raggio di sterzata, pneumatici anteriori esterni 25.59 ft 7.8 m Less
Angolo di sterzata - Sinistra/destra 50° 50° Less
Angolo di articolazione - Sinistra/destra 20° 20° Less
Marcia avanti - 1ª 2.6 mph 4.1 km/h Less
Marcia avanti - 2ª 3.5 mph 5.6 km/h Less
Marcia avanti - 3ª 5.1 mph 8.1 km/h Less
Marcia avanti - 4ª 7.0 mph 11.2 km/h Less
Marcia avanti - 5ª 10.8 mph 17.4 km/h Less
Marcia avanti - 6ª 14.7 mph 23.7 km/h Less
Marcia avanti - 7ª 20.3 mph 32.6 km/h Less
Marcia avanti - 8ª 29.5 mph 47.4 km/h Less
Retromarcia - 1ª 2.0 mph 3.3 km/h Less
Retromarcia - 2ª 3.8 mph 6.1 km/h Less
Retromarcia - 3ª 5.5 mph 8.8 km/h Less
Retromarcia - 4ª 8.5 mph 13.7 km/h Less
Retromarcia - 5ª 16.0 mph 25.7 km/h Less
Retromarcia - 6ª 23.3 mph 37.4 km/h Less

Rifornimento

Capacità di carburante 104.0 gal 394.0 B Less
Sistema di raffreddamento 15.0 gal 57.0 B Less
Impianto idraulico - Totale 26.4 gal 100.0 B Less
Impianto idraulico - Serbatoio 16.9 gal 64.0 B Less
DEF (Diesel Exhaust Fluid) 5.8 gal 22.0 B Less
Trasmissione/Differenziali/Riduttori finali 18.5 gal 70.0 B Less
Olio motore 7.9 gal 30.0 B Less
Scatola tandem (ciascuna) 22.9 gal 87.0 B Less
Alloggiamento del supporto dell'asse della ruota anteriore 0.13 gal 0.5 B Less
Scatola di comando ralla 1.8 gal 7.0 B Less

Telaio

Barra di traino - Larghezza 3.0 in 76.2 mm Less
Ralla - Diametro 61.1 in 1553.0 mm Less
Ralla - Spessore barra lama 1.6 in 40.0 mm Less
Barra di traino - Altezza 6.0 in 152.0 mm Less
Ralla - Altezza 6.3 in 160.0 mm Less
Struttura telaio anteriore - Altezza 12.6 in 321.0 mm Less
Struttura telaio anteriore - Larghezza 12.0 in 305.0 mm Less
Barra di traino - Spessore 0.5 in 12.7 mm Less
Piastra anteriore superiore/inferiore - Larghezza 12.0 in 305.0 mm Less
Piastra anteriore superiore/inferiore - Spessore 0.87 in 22.0 mm Less
Assale anteriore - Altezza al centro 23.5 in 596.0 mm Less
Assale anteriore - Inclinazione ruote, sinistra/destra 18° 18° Less
Assale anteriore - Oscillazione totale per lato 32° 32° Less

Tandem

Altezza 22.5 in 572.0 mm Less
Larghezza 8.0 in 204.0 mm Less
Spessore sponda laterale - Interno 0.69 in 17.5 mm Less
Spessore sponda laterale - Esterno 0.71 in 18.0 mm Less
Passo catena di trasmissione 2.0 in 50.8 mm Less
Interasse ruote 60.0 in 1523.0 mm Less
Oscillazione tandem - Avanti/in alto 15° 15° Less
Oscillazione tandem - Avanti/in basso 25° 25° Less

Versoio

Larghezza lama 14.0 ft 4.2 m Less
Versoio - Altezza 24.0 in 610.0 mm Less
Versoio - Spessore 0.87 in 22.0 mm Less
Raggio arco 16.3 in 413.0 mm Less
Gioco gola 6.5 in 166.0 mm Less
Tagliente - Larghezza 6.0 in 152.0 mm Less
Tagliente - Spessore 0.6 in 16.0 mm Less
Cantonale - Larghezza 6.0 in 152.0 mm Less
Cantonale - Spessore 0.6 in 16.0 mm Less
Trazione alla lama - Peso lordo di base (AWD) 36817.0 lb 16700.0 kg Less
Trazione alla lama - Peso lordo massimo (AWD) 49630.0 lb 22512.0 kg Less
Pressione abbassamento lama – peso lordo di base (AWD) 18935.0 lb 8589.0 kg Less
Pressione abbassamento lama - Peso lordo massimo (AWD) 29308.0 lb 13294.0 kg Less
Versoio - Larghezza lama 14.0 ft 4.2 m Less

Intervallo lama

Spostamento centrale ralla - Destra 28.7 in 728.0 mm Less
Spostamento centrale ralla - Sinistra 27.4 in 695.0 mm Less
Spostamento laterale versoio - Destra 26.0 in 660.0 mm Less
Spostamento laterale versoio - Sinistra 20.1 in 510.0 mm Less
Angolo di posizionamento massimo della lama 90° 90° Less
Intervallo inclinazione lama - Avanti 40° 40° Less
Intervallo inclinazione lama - Indietro Less
Massimo sollevamento dal suolo 17.8 in 452.0 mm Less
Massima profondità di taglio 29.5 in 750.0 mm Less
Sbraccio massimo all'esterno degli pneumatici - Destra 89.7 in 2278.0 mm Less
Sbraccio massimo all'esterno degli pneumatici - Sinistra 82.3 in 2090.0 mm Less

Ripper

Spaziatura portadenti del ripper 21.0 in 533.0 mm Less
Profondità di scarificatura - Massima 16.8 in 426.0 mm Less
Portadenti del ripper 5 5 Less
Forza di penetrazione 20812.0 lb 9440.0 kg Less
Forza di rottura 28493.0 lb 12924.0 kg Less
Aumento lunghezza macchina con braccio sollevato 40.6 in 1031.0 mm Less

Scarificatore

Anteriore, tipo V, 5 o 11 denti - Spaziatura dei portadenti dello scarificatore 4.6 in 116.0 mm Less
Anteriore, tipo V, 5 o 11 denti - Portadenti dello scarificatore 5/11 5/11 Less
Anteriore, tipo V, 5 o 11 denti - Massima profondità di scarificatura 18.4 in 467.0 mm Less
Anteriore, tipo V, 5 o 11 denti - Larghezza di lavoro 40.6 in 1031.0 mm Less
Anteriore, tipo V: larghezza operativa 47.4 in 1205.0 mm Less
Centrale, tipo V - Spaziatura dei portadenti dello scarificatore 4.6 in 116.0 mm Less
Centrale, tipo V - Portadenti dello scarificatore 11 11 Less
Centrale, tipo V - Massima profondità di scarificatura 11.5 in 292.0 mm Less
Centrale, tipo V - Larghezza di lavoro 46.6 in 1184.0 mm Less
Posteriore - Massima profondità di scarificatura 16.8 in 426.0 mm Less
Posteriore - Larghezza di lavoro 84.0 in 2133.0 mm Less
Posteriore - Portadenti dello scarificatore 9 9 Less
Posteriore - Spaziatura dei portadenti dello scarificatore 10.5 in 267.0 mm Less

Pesi

Peso operativo - Con attrezzatura tipica 47514.0 lb 21552.0 kg Less

Pesi - AWD

Peso lordo del veicolo - Base - Assale anteriore 11033.0 lb 5004.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Base - Assale posteriore 29875.0 lb 13551.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Base - Totale 40908.0 lb 18555.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Massimo - Assale anteriore 17075.0 lb 7745.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Massimo - Assale posteriore 38069.0 lb 17268.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Massimo - Totale 55144.0 lb 25013.0 kg Less
Peso operativo, attrezzatura tipica - Assale anteriore 14289.0 lb 6481.0 kg Less
Peso operativo, attrezzatura tipica - Assale posteriore 33225.0 lb 15071.0 kg Less
Peso operativo, attrezzatura tipica - Totale 47514.0 lb 21552.0 kg Less

Dimensioni

Altezza - Sommità della cabina 130.0 in 3308.0 mm Less
Lunghezza - Da contrappeso a ripper 399.0 in 10136.0 mm Less
Larghezza - Pneumatici anteriori esterni 98.9 in 2511.0 mm Less
Lunghezza – Da assale anteriore a tandem intermedio 241.0 in 6123.0 mm Less
Lunghezza – Da pneumatico anteriore a retro della macchina 351.0 in 8912.0 mm Less
Lunghezza - Da assale anteriore a versoio 100.0 in 2552.0 mm Less
Lunghezza - Tra assali tandem 60.0 in 1523.0 mm Less
Larghezza - Pneumatici posteriori esterni 98.9 in 2511.0 mm Less
Larghezza - Linee centrali pneumatici 84.3 in 2140.0 mm Less
Altezza – centro assale anteriore 23.5 in 596.0 mm Less
Altezza al tubo di scarico 128.0 in 3256.0 mm Less
Altezza alla sommità dei cilindri 120.0 in 3040.0 mm Less
Distanza libera da terra all'assale posteriore 13.3 in 339.0 mm Less

Standard

Freni ISO 3450 ISO 3450 Less
Struttura ROPS/FOPS ISO 3471; ISO 3499 ISO 3471; ISO 3499 Less
Livelli di rumorosità ISO 6394; ISO 6395 ISO 6394; ISO 6395 Less
Sterzo ISO 5010 ISO 5010 Less

Cabina operatore

Comfort, produttività, tecnologia avanzata


Macchina e comandi dell'attrezzatura

Precisione e facilità d'uso senza precedenti


Motore

Potenza e affidabilità


Tecnologia per le emissioni

Soluzioni integrate e collaudate


Trasmissione

Massima potenza a terra


Strutture, barra di traino, ralla e versoio

Facilità di manutenzione e controllo preciso della lama


Idraulica

Controllo della macchina avanzato


Trazione integrale (AWD)

Maggiore versatilità della macchina


Tecnologie integrate

Per monitorare, gestire e potenziare le operazioni in cantiere


Sicurezza

Progettato prestando attenzione alla sicurezza


Attrezzature e accessori

Attrezzate la macchina per il lavoro da svolgere


Sistemi della macchina intelligenti

Diagnostica avanzata


Facilità di manutenzione e assistenza ai clienti

Quando i tempi di utilizzo contano


Sostenibilità

Un pensiero per le generazioni future


160M3 AWD Attrezzatura standard

TRASMISSIONE
  • Filtro dell'aria, doppio stadio, tipo a secco, diesel, con riduzione automatica della potenza del motore ed espulsore automatico polveri, indicatore di intasamento su Cat Messenger
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Cinghia a serpentina, con tendicinghia automatico
  • Freni a disco in bagno d'olio idraulici su quattro ruote
  • Ventola idraulica a richiesta apribile verso l'esterno
  • Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) da 22,0 L (5,8 gal) con accesso da terra e scarico sedimenti
  • Bloccaggio/sbloccaggio automatico dei differenziali
  • Scarico olio motore ecologico
  • Modalità Economy
  • Sistema elettronico di protezione dal fuorigiri
  • Motore C9.3 con tecnologia ACERT, conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV.
  • Serbatoio del combustibile da 394 L (104 gal), accesso da terra e scarico sedimenti
  • Freno di stazionamento multidisco, sigillato, raffreddato a olio
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Assale posteriore modulare
  • Scarico sedimenti serbatoio del combustibile
  • Comando tandem
  • Trasmissione, 8F/ 6R, powershift, azionamento diretto, APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy, Strategia avanzata della produttività dei comandi elettronici)

IMPIANTO ELETTRICO
  • Allarme retromarcia
  • Alternatore, 150 A, sigillato
  • Batterie Heavy Duty esenti da manutenzione 1.125 CCA
  • Pannello interruttori, accessibile da terra
  • Cablaggio della cabina e valvole elettroidrauliche
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Predisposizione per il sistema di controllo del livellamento - Cablaggio cabina, software, valvole elettroidrauliche, risalti e staffe
  • Luci per circolazione su strada montate sul tetto, di retromarcia, di arresto a LED e di posizione
  • Product Link
  • Dispositivo di avviamento elettrico

CABINA
  • Acceleratore
  • Climatizzatore con riscaldatore
  • Bracciolo e poggiapolso a regolazione elettronica
  • Articolazione con ritorno automatico al centro
  • Sistema informativo per operatore Cat Messenger
  • Indicatore posizione centrale
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Display, numero di giri e indicatore marcia digitali
  • Porte, lato destro e sinistro, con tergicristallo
  • Indicatore, livello macchina
  • Pannello indicatori (analogici) - combustibile, articolazione, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, regime motore, temperatura dell'olio idraulico, rigenerazione, DEF
  • Contaore digitale
  • Comandi idraulici a joystick, sollevamento lama a destra/sinistra con posizione di flottaggio, riduttore ralla, spostamento laterale e inclinazione lama, spostamento centrale, inclinazione ruote anteriori, articolazione e servosterzo
  • Joystick, braccioli regolabili
  • Selezione marce con joystick
  • Servosterzo idraulico con joystick
  • Scalette cabina lato destro e sinistro
  • Luci notturne cabina
  • Specchietto retrovisore interno grandangolare
  • Presa di corrente, 12 V
  • Predisposizione radio, intrattenimento
  • Cabina con struttura ROPS insonorizzata a 70 dB(A)
  • Sedile Comfort in tessuto, con sospensione
  • Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3 in)
  • Vano portaoggetti per frigo portatile/portavivande
  • Comando acceleratore elettronico
  • Finestrini in vetro laminato: - Anteriore fisso con tergicristallo ad azione intermittente - Sportelli con tergicristalli ad azione intermittente (3)
  • Finestrini in vetro temprato: - Laterali destro e sinistro con tergicristalli - Posteriore con tergicristallo ad azione intermittente

LIQUIDI
  • Antigelo
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -35 °C (-30 °F)

PNEUMATICI, CERCHIONI E RUOTE
  • Tolleranza parziale per pneumatici su cerchioni multipezzo da 254 x 607 mm (10 x 24 in) inclusa nel prezzo e nel peso base della macchina

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Accumulatori dei freni, doppi certificati
  • Vernice antiriflesso
  • Paraurti posteriore integrato, con gancio
  • Manuale dei ricambi su CD-ROM
  • Frizione antiscivolamento del riduttore della ralla
  • Taglienti: - 152 × 16 mm (6 × 5/8 in) - curvi in acciaio DH-2 - bulloni di montaggio da 19 mm (3/4 in)
  • Sportelli (3) vano motore con serratura
  • Barra di traino - 6 pattini, piastre di usura sostituibili
  • Valvole elettroidrauliche, tubazioni idrauliche per 8 funzioni base
  • Cantonali: - da 16 mm (5/8 in) in acciaio DH-2 - bulloni di montaggio da 19 mm (3/4 in)
  • Controllo livello liquidi da terra
  • Telaio articolato, con fermo di sicurezza
  • Spegnimento motore da terra
  • Martelletto (per uscita di emergenza)
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Tubazioni idrauliche per le funzioni base
  • Bloccaggio idraulico attrezzature (per circolazione su strada e manutenzione)
  • Versoio
  • Montaggio accessori per il tetto cabina
  • Pompa idraulica ad alta capacità, 98 cm³ (6 in³)
  • Accesso al radiatore per pulizia (da entrambi i lati con sportelli incernierati)
  • Impianto dello sterzo supplementare
  • Facilità di manutenzione, lato sinistro
  • Porte S·O·SSM: motore, impianto idraulico, trasmissione, liquido di raffreddamento, combustibile
  • Pedane/protezioni tandem
  • Cassetta degli attrezzi

160M3 AWD Attrezzatura a richiesta

IMPIANTO ELETTRICO
  • Alternatore, 280 A
  • Batterie: per impieghi estremamente gravosi, 1.400 CCA
  • Luci: fari abbaglianti
  • Luci: fari anabbaglianti
  • Luci: luci di lavoro, base
  • Luci: luci di lavoro, Plus
  • Luci: allarme: faro rotante o stroboscopico
  • Luci: attacco per spia di allarme

PROTEZIONI
  • Protezione dell'articolazione
  • Parafanghi anteriori, trazione integrale
  • Parafanghi posteriori
  • Protezione assale anteriore
  • Insonorizzazione (fondo)
  • Insonorizzazione (vano)
  • Trasmissione

CABINA
  • Specchietti esterni: riscaldati a 24 V
  • Specchietti esterni: su supporti
  • Allestimento Comfort Plus
  • Allestimento Comfort Premium

TRASMISSIONE
  • Prefiltro, neve
  • Dispositivo di avviamento, per impieghi gravosi, 1.000 A
  • Trasmissione, cambio automatico

ALTRE ATTREZZATURE
  • AccuGrade ARO
  • Pendenza trasversale integrata
  • Accumulatori per sollevamento lama
  • Telecamera posteriore
  • Cat Product Link 321SR
  • Cat Product Link 522
  • Scarico ecologico motore Wiggins
  • Riscaldatore liquido di raffreddamento del motore: 120 V
  • Riscaldatore liquido di raffreddamento del motore: 240 V
  • Per ripper posteriore, apripista, lama spazzaneve e spartineve sono disponibili soluzioni idrauliche con una o più valvole idrauliche aggiuntive.
  • Supporto lama spartineve predisposto sul telaio
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere

ATTREZZATURE/G.E.T.
  • Prolunga lama, lato sinistro, 610 mm (2 ft)
  • Prolunga lama, lato destro, 610 mm (2 ft)
  • Contrappeso
  • Taglienti, curvi
  • Cantonali sovrapposti
  • Gruppo di sollevamento anteriore, attacco
  • Gruppo di sollevamento anteriore, meccanico
  • Punta da livellamento, penetrazione stretta e super
  • Scarificatore a montaggio centrale, pacchetto
  • Versoio: 4.267 mm × 610 mm × 22 mm (14 ft × 24 in × 7/8 in)
  • Versoio: 4.267 mm × 686 mm × 25 mm (14 ft × 27 in × 1 in)
  • Versoio: 4.877 mm × 686 mm × 25 mm (16 ft × 27 in × 1 in)
  • Piastra di spinta
  • Ripper, posteriore
  • Denti del ripper
  • Scarificatore, anteriore
  • Allestimento da neve
  • Pacchetto di predisposizione per spartineve
  • Gancio di traino

ALLESTIMENTI DELLA MACCHINA
  • Allestimento per il Canada
  • Allestimento per l'Europa
  • Allestimento per circolazione su strada TUV

SOLUZIONI A RICHIESTA PER GLI PNEUMATICI
  • Misura dei cerchioni - 9 × 24; Gruppo ruote - monopezzo; Pneumatici - 14.0R24
  • Misura dei cerchioni - 13 × 25; Gruppo ruote - monopezzo; Pneumatici - 17.5R25
  • Misura dei cerchioni - 10 × 24; Gruppo ruote - multipezzo; Pneumatici - 14.0R24
  • Misura dei cerchioni - 10 × 24; Gruppo ruote - multipezzo; Pneumatici - 14.0-24
  • Misura dei cerchioni - 14 × 25; Gruppo ruote - multipezzo; Pneumatici - 17.5R25
  • Misura dei cerchioni - 14 × 25; Gruppo ruote - multipezzo; Pneumatici - 17.5-25
  • Nota: rivolgersi al dealer per la larghezza, le dimensioni e la marca dei singoli pneumatici.