< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Dumper da miniera 793D

Motore

Modello motore 3516B HD EUI 3516B HD EUI Less
Potenza lorda - SAE J1995 2415.0 hp 1801.0 kW Less
Potenza nominale 1750.0 hp 1750.0 kW Less
Potenza netta - ISO 9249 2337.0 hp 1743.0 kW Less
Potenza netta - 80/1269/CEE 2337.0 hp 1743.0 kW Less
Incremento di coppia 23.0 % 23.0 % Less
Alesaggio 6.7 in 170.0 mm Less
Corsa 8.5 in 215.0 mm Less
Cilindrata 4760.0 (in3) 78.0 L Less
Potenza netta 2337.4 hp 1743.0 kW Less
Potenza netta - SAE J1349 2337.0 hp 1743.0 kW Less

Pesi - Approssimativi

Peso operativo lordo della macchina (GMW) 846000.0 lb 383749.0 kg Less
Peso telaio 257294.0 lb 116707.0 kg Less
Gamma pesi del cassone 21.795 - 54.431 kg / 48.050 - 120.000 lb 21.795 - 54.431 kg / 48.050 - 120.000 lb Less

Specifiche operative

Carico utile nominale 240.0 ton 218.0 tonnellate Less
Capacità cassone (SAE 2:1) 169.0 yd3 129.0 m3 Less
Velocità massima - Carico 33.7 mph 54.3 km/h Less
Carico utile massimo 214.56 ton 218.0 tonnellate Less
Carico utile massimo Personalizzata Personalizzata Less
Angolo di sterzo 36.0 Gradi 36.0 Gradi Less
Tempo di sollevamento 20.3 Secondi 20.3 Secondi Less
Tempo di abbassamento 17.5 Secondi 17.5 Secondi Less
Distanza diametro raggio di sterzata 107.15 ft 32.66 m Less
Raggio di sterzata - Anteriore 93.2 ft 28.42 m Less

Riduttori finali

Rapporto al differenziale 1:8:1 1:8:1 Less
Rapporto planetario 16:1 16:1 Less
Rapporto di riduzione totale 28,8:1 28,8:1 Less

Trasmissione

Marcia avanti 1 7.3 mph 11.8 km/h Less
Marcia avanti 2 9.9 mph 15.9 km/h Less
Marcia avanti 3 13.4 mph 21.5 km/h Less
Marcia avanti 4 18.1 mph 29.0 km/h Less
Marcia avanti 5 24.5 mph 39.4 km/h Less
Marcia avanti 6 33.7 mph 54.3 km/h Less
Retromarcia 6.8 mph 10.9 km/h Less

Sospensioni

Corsa cilindro effettiva - Anteriore 5.2 in 130.5 mm Less
Corsa cilindro effettiva - Posteriore 4.2 in 105.5 mm Less
Oscillazione assale posteriore +/- 4,9º +/- 4,9º Less

Sollevatori del cassone

Flusso della pompa - minimo alto 224.0 Gal/min 846.0 L/min Less
Regolazione della valvola di sfogo - Sollevamento 2955.0 Psi 20370.0 kPa Less
Tempo di sollevamento cassone - Minimo alto 20.25 Secondi 20.25 Secondi Less
Tempo di abbassamento cassone - Flottaggio 19.26 Secondi 19.26 Secondi Less
Arresto cassone - Minimo alto 17.51 Secondi 17.51 Secondi Less

Freni

Diametro esterno 34.5 in 874.5 mm Less
Superficie frenante - Posteriore 20847.0 in2 134500.0 cm2 Less
Standard J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996 J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996 Less
Superficie frenante - Anteriore 13921.0 in2 89817.0 cm2 Less

Distribuzione del peso - Approssimativa

Assale anteriore - Carico 33.0 % 33.0 % Less
Assale posteriore - Carico 67.0 % 67.0 % Less
Assale anteriore - A vuoto 46.0 % 46.0 % Less
Assale posteriore - A vuoto 54.0 % 54.0 % Less

Capacità - Doppia pendenza - Fattore di riempimento del 100%

A raso 126.0 yd3 96.0 m3 Less
A colmo (SAE 2:1) 169.0 yd3 129.0 m3 Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile (standard) 1150.0 gal 4354.0 L Less
Serbatoio del combustibile (a richiesta) 1300.0 gal 4922.0 L Less
Sistema di raffreddamento 257.0 gal 973.0 L Less
Basamento 70.0 gal 265.0 L Less
Alloggiamento assale posteriore 270.0 gal 1022.0 L Less
Serbatoio dello sterzo 60.0 gal 227.0 L Less
Impianto dello sterzo (serbatoio incluso) 90.0 gal 341.0 L Less
Serbatoio idraulico freno/paranco 203.0 gal 769.0 L Less
Impianto freni/paranco (serbatoio incluso) 363.0 gal 1375.0 L Less
Coppa convertitore di coppia/trasmissione 27.0 gal 102.0 L Less
Sistema trasmissione/convertitore di coppia (coppa inclusa) 50.0 gal 189.0 L Less

Pneumatici

Pneumatici standard 40.00R57 40.00R57 Less

Dimensioni

Altezza tettoia anteriore 21.31 ft 6494.0 mm Less
Altezza alla sommità della struttura ROPS 18.32 ft 5584.0 mm Less
Lunghezza totale del cassone 42.17 ft 12862.0 mm Less
Lunghezza interna del cassone 25.3 ft 7712.0 mm Less
Lunghezza totale 42.2 ft 12862.0 mm Less
Passo 19.37 ft 5905.0 mm Less
Dall'assale posteriore alla coda 12.38 ft 3772.0 mm Less
Distanza libera da terra 3.3 ft 1005.0 mm Less
Altezza di scarico 4.48 ft 1364.0 mm Less
Altezza di carico - A vuoto 19.26 ft 5871.0 mm Less
Profondità interno cassone - Max 7.64 ft 2330.0 mm Less
Altezza totale - Cassone sollevato 43.02 ft 13113.0 mm Less
Larghezza operativa 25.17 ft 7680.0 mm Less
Carreggiata al centro dei pneumatici anteriori 18.41 ft 5610.0 mm Less
Distanza da terra della protezione del motore 4.25 ft 1294.0 mm Less
Larghezza totale tettuccio 25.2 ft 7680.0 mm Less
Larghezza esterna cassone 25.17 ft 7680.0 mm Less
Larghezza interna cassone 21.33 ft 6500.0 mm Less
Distanza da terra dell'assale posteriore 3.66 ft 1128.0 mm Less
Carreggiata al centro dei pneumatici doppi posteriori 16.25 ft 4963.0 mm Less
Larghezza totale pneumatici 24.92 ft 7605.0 mm Less

Struttura ROPS

Standard struttura ROPS .ISO 3471:1994 .ISO 3471:1994 Less

Livelli di rumorosità

Standard di rumorosità .ANSI/SAE J1166 MAY90 .ANSI/SAE J1166 MAY90 Less

Sterzo

Standard sterzo SAE J1511 OCT90, ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90, ISO 5010:1992 Less

Apparato propulsore - Motore

Il motore Cat 3516B EUI è progettato per garantire potenza, affidabilità ed efficienza con prestazioni superiori negli impieghi più gravosi. Il motore, collaudato sul campo, offre potenza elevata, efficienza del combustibile superiore, basso livello di emissioni, bassa rumorosità del motore e costi di esercizio contenuti.


Apparato propulsore - Configurazioni

Il dumper 793D è disponibile in quattro differenti configurazioni per altitudini normali e una per altitudini elevate. In tutte le configurazioni, i componenti chiave rispondono ai requisiti di prestazioni di applicazioni e condizioni specifiche.


Apparato propulsore - Trasmissione

La trasmissione powershift a sei marce Cat e l'apparato propulsore meccanico sono abbinati al motore a iniezione unitaria elettronica 3516B di grossa cilindrata per fornire potenza costante ed efficienza nelle prestazioni di picco dell'apparato propulsore.


Integrazione tra motore e apparato propulsore

Il collegamento dati Cat integra elettronicamente motore, trasmissione, freni e informazioni operative per ottimizzare le prestazioni complessive del dumper. È possibile accedere ai dati diagnostici memorizzati mediante lo strumento di manutenzione Electronic Technician (ET Cat), per una ricerca guasti più efficiente e tempi di fermo macchina ridotti.


Impianto frenante Caterpillar

I freni a dischi multipli in bagno d'olio offrono eccellenti prestazioni di rallentamento e frenata senza diminuzione di efficienza per la massima produttività in tutte le condizioni di trasporto. Il sistema integrato di controllo della frenata integra in un unico sistema le funzioni di rallentamento e controllo della trazione per un'efficienza di frenata ottimale.


Strutture

I telai dei dumper Caterpillar sono costruiti per ottimizzare l'assorbimento dei carichi torsionali. L'acciaio dolce offre flessibilità, durata e resistenza ai carichi impulsivi Le zone maggiormente sollecitate del telaio sono realizzate con parti forgiate e in fusione per garantire eccezionale resistenza strutturale e lunga durata.


Sistema di monitoraggio

Il sistema di monitoraggio VIMS™ fornisce agli operatori, ai tecnici della manutenzione e ai responsabili della miniera i dati fondamentali sul carico utile e sullo stato della macchina che consentono di mantenere il 793D ai massimi livelli di efficienza e produttività abbassando il costo per tonnellata.


Cassoni dumper

Un'ampia gamma di cassoni per dumper progettati e costruiti da Caterpillar assicura robustezza e affidabilità negli impieghi minerari più gravosi. I dealer Cat possono assistere i clienti nella realizzazione di un sistema di trasporto materiali ottimale che massimizzi il carico utile del dumper e ne prolunghi la resistenza all'usura.


Assistenza clienti

I dealer Caterpillar forniscono un'assistenza senza pari, ovunque nel mondo. Con la migliore disponibilità di ricambi del settore e un'ampia scelta di opzioni di assistenza e manutenzione, i dealer Cat dispongono di tutto ciò che occorre per mantenere produttivi i dumper da miniera.


Cabina operatore

La cabina ergonomica è stata progettata per assicurare comfort dell'operatore e facilità d'uso consentendo all'operatore di concentrarsi sulla produttività. I comandi e gli indicatori sono facilmente raggiungibili per un'efficienza ottimale e un controllo superiore.


Facilità di manutenzione

Il 793D è progettato per una manutenzione facile e rapida. La facilità di manutenzione e assistenza significa riduzione dei tempi di fermo macchina e quindi una maggiore disponibilità del dumper.


Sicurezza

Caterpillar stabilisce gli standard di sicurezza per la progettazione e la produzione delle apparecchiature pesanti per l'industria mineraria. La sicurezza non è un ripensamento nella filosofia della Caterpillar, ma parte integrante della progettazione di tutte le nostre macchine e di tutti i nostri sistemi.