< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

La proprietà esclusiva del design Caterpillar offre vantaggi creando un mezzo di trasporto completo che garantisce la migliore integrazione di produttività elevata, disponibilità e carico utile in combinazione con bassi costi d'esercizio e lunga durata. Il Cat® 789D prosegue la tradizione del collaudato Dumper 789 di Caterpillar caratterizzato da un'elevata produttività e dal minor costo per tonnellata della categoria.

Motore

Modello motore 3516C - HD 3516C - HD Less
Potenza lorda - SAE J1995 2100.0 hp 1566.0 kW Less
Alesaggio 6.7 in 170.0 mm Less
Corsa 8.3 in 210.0 mm Less
Cilindrata 4766.0 in3 78.1 L Less
Potenza netta 1969.0 hp 1468.0 kW Less
Potenza lorda 2100.0 hp 1566.0 kW Less
Potenza netta nominale (ISO 9249) 1969.0 hp 1468.0 kW Less

Pesi - Approssimativi

Peso operativo lordo della macchina (GMW) 715000.0 lb 324319.0 kg Less
Gamma pesi del cassone 23.920 kg - 45.547 kg (52.850 lb -100.414 lb) 23.920 kg - 45.547 kg (52.850 lb -100.414 lb) Less
Peso operativo telaio a vuoto (EOCW) 218542.0 lb 99129.0 kg Less

Specifiche operative

Carico utile nominale 200.0 ton 181.0 tonnellate Less
Cassone combinato standard (SAE 2:1) 200.0 yd3 153.0 m3 Less
Cassone a doppia inclinazione standard (SAE 2:1) 141.0 yd3 108.0 m3 Less
Cassone per carbone senza sponda posteriore standard (SAE 2:1) 250.0 yd3 191.0 m3 Less
Cassone MSD standard (SAE 2:1) 170.0 yd3 130.0 m3 Less
Cassone X standard (SAE 2:1) 161.0 yd3 123.0 m3 Less

Riduttori finali

Rapporto al differenziale 2,35:1 2,35:1 Less
Rapporto planetario 10,83:1 10,83:1 Less
Rapporto di riduzione totale 25,46:1 25,46:1 Less

Trasmissione

Marcia avanti 1 7.8 mph 12.6 km/h Less
Marcia avanti 2 10.6 mph 17.1 km/h Less
Marcia avanti 3 14.4 mph 23.1 km/h Less
Marcia avanti 4 19.4 mph 31.2 km/h Less
Marcia avanti 5 26.3 mph 42.3 km/h Less
Marcia avanti 6 35.5 mph 57.2 km/h Less
Retromarcia 7.3 mph 11.8 km/h Less

Sospensioni

Corsa cilindro effettiva - Anteriore 4.0 in 105.0 mm Less
Corsa cilindro effettiva - Posteriore 3.5 in 93.0 mm Less
Oscillazione assale posteriore ±5,6° ±5,6° Less

Sollevatori del cassone

Flusso della pompa - minimo alto 193.0 Gal/min 731.0 L/min Less
Regolazione della valvola di sfogo - Sollevamento 2500.0 psi 17238.0 kPa Less
Tempo di sollevamento cassone - Minimo alto 18.9 Secondi 18.9 Secondi Less
Tempo di abbassamento cassone al minimo alto - Flottaggio 17.3 Secondi 17.3 Secondi Less
Tempo di abbassamento cassone al minimo alto - Potenza 15.6 Secondi 15.6 Secondi Less

Freni

Superficie frenante - Posteriore 18024.0 in2 116283.0 cm2 Less
Standard SAE J1473 OCT90 ISO 3450:1996 SAE J1473 OCT90 ISO 3450:1996 Less
Superficie frenante - Anteriore 12662.0 in2 81693.0 cm2 Less

Distribuzione del peso - Approssimativa

Assale anteriore - Carico 33.0 % 33.0 % Less
Assale posteriore - Carico 67.0 % 67.0 % Less
Assale anteriore - A vuoto 46.0 % 46.0 % Less
Assale posteriore - A vuoto 54.0 % 54.0 % Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile (standard) 550.0 gal 2082.0 L Less
Serbatoio del combustibile (a richiesta) 1000.0 gal 3785.0 L Less
Sistema di raffreddamento 192.0 gal 725.0 L Less
Basamento 77.0 gal 291.0 L Less
Impianto freno/paranco 241.0 gal 909.0 L Less
Riduttori differenziali e finali 154.0 gal 583.0 L Less
Impianto dello sterzo 50.0 gal 189.0 L Less
Serbatoio trasmissione 20.0 gal 76.0 L Less

Pneumatici

Pneumatici a richiesta 40.00-R57 40.00-R57 Less
Pneumatici standard 37.00-R57 37.00-R57 Less

Struttura ROPS

Standard struttura ROPS Standard Standard Less

Livelli di rumorosità

Standard di rumorosità Standard Standard Less

Sterzo

Angolo di sterzata 36.07 Gradi 36.07 Gradi Less
Diametro di sterzata su ruota anteriore 90.32 ft 27.53 m Less
Sagoma limite - Circonferenza di rotazione 99.18 ft 30.23 m Less
Standard sterzo SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 Less

Motore a richiesta

Alesaggio 6.7 in 170.0 mm Less
Cilindrata 4211.0 in3 69.0 L Less
Modello motore 3516B EUI 3516B EUI Less
Potenza lorda 1900.0 hp 1417.0 kW Less
Potenza netta nominale (ISO 9249) 1791.0 hp 1335.0 kW Less
Corsa 7.5 in 190.0 mm Less

Trasmissione - Motore

I motori serie Cat® 3500 sono progettati per offrire potenza, affidabilità ed efficienza garantendo prestazioni superiori nelle applicazioni più gravose.


Trasmissione - Cambio

La trasmissione meccanica Cat trasmette più potenza a terra per offrire maggiore produttività e minori costi di esercizio.


Integrazione tra motore e trasmissione

Integra elettronicamente i componenti della trasmissione per consentirne il funzionamento più intelligente e ottimizzare le prestazioni complessive del dumper.


Strutture

Le robuste strutture Cat sono alla base della durata del dumper da miniera 789D.


Cabina operatore

Progettata ergonomicamente per offrire comfort dell'operatore, controllo di livello superiore ed elevata produttività.


Impianto frenante Cat®

La frenata affidabile con un controllo superiore dà all'operatore la sicurezza per concentrarsi sulla produttività.


Cassoni dumper

Progettati e costruiti da Cat per assicurare affidabilità e prestazioni elevate nelle attività estrattive più impegnative.


Sistema di monitoraggio

Disponendo dei dati fondamentali sul carico utile e sullo stato della macchina, è possibile mantenere il 789D ai massimi livelli di efficienza e produttività.


Sicurezza

Le macchine e i sistemi da miniera Cat sono progettati avendo come priorità assoluta la sicurezza.


Sostenibilità

Una vasta gamma di caratteristiche migliorano la sostenibilità, riducendo gli sprechi, allungando la durata dei componenti e abbassando i livelli delle emissioni.


Facilità di manutenzione

Meno tempo dedicato alla manutenzione significa più tempo su strada per il trasporto.


Assistenza clienti

I dealer Cat dispongono di tutto ciò che occorre per mantenere produttivi i dumper da miniera.


789D Attrezzatura standard

TRASMISSIONE
  • Motore diesel/con turbocompressore/con post-refrigeratore:
  • Impianto frenante:
  • Trasmissione:

IMPIANTO ELETTRICO
  • Avviso di retromarcia
  • Alternatore da 105 A
  • Batterie a 12V (2), 93 Ah
  • Convertitore elettrico, 12 V
  • Impianto elettrico, 24V, 15 A
  • Impianto luci:

CABINA
  • CABINA STANDARD
  • CABINA DELUXE
  • CABINA DELUXE PER CLIMI FREDDI
  • Condizionatore aria
  • Collegamento elettrico ausiliario/accendisigari
  • Presa per collegamento diagnostico
  • Plafoniera/luce di cortesia
  • Predisposizione per montaggio radio:
  • Indicatori/spie:
  • Contaore elettrico
  • Spia di guasto controllo motore elettrico
  • Arresto motore al minimo
  • Specchietti destro e sinistro
  • Tachimetro
  • Contagiri
  • Indicatore marcia innestata
  • Centro messaggi VIMS con quadrante universale
  • Tastiera VIMS
  • Riscaldatore/sbrinatore (11.070 kcal/43.930 BTU)
  • Avvisatore acustico
  • Comando paranco cassone (elettrico)
  • Sistema di rilevamento oggetti integrato
  • Cabina con struttura ROPS isolata e insonorizzata
  • Cintura di sicurezza da 75 mm/3"
  • Cintura di sicurezza istruttore a due punti
  • Accesso rampa e passaggio, 600 mm (24 in)
  • Volante imbottito con piantone telescopico inclinabile
  • Finestrino operatore elettrico
  • Tergicristallo a intermittenza e lavaparabrezza

LIQUIDI
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -35 °C (-30 °F)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Essiccatore impianto pneumatico
  • Impianto di lubrificazione automatica
  • Attacco rapido impianto ausiliario per "Buddy Dumping"
  • Attacco rapido ausiliario dello sterzo (traino)
  • Gruppo di montaggio cassone
  • Cerchioni montati al centro (6) (29 x 57) (per pneumatici 37.00 R57)
  • Protezione dell'albero di trasmissione (completamente sigillata)
  • Impianto di alimentazione a riempimento rapido
  • Porta dati VIMS accessibile da terra
  • Scollegamento batteria accessibile da terra
  • Eiettori di pietre
  • Impianto secondario dello sterzo (automatico)
  • Punti di raccordo
  • Ganci di traino (anteriori)
  • Perno di traino (posteriore)
  • Sistema di controllo della trazione
  • Vital Information Management System (VIMS, Sistema di gestione delle informazioni vitali)

789D Attrezzatura a richiesta

CASSONE
  • Cassone a doppia inclinazione:
  • Accessori del cassone a doppia inclinazione:
  • Cassone X:
  • Accessori cassone X:
  • Cassone MSD II:
  • Accessori cassone MSD II:
  • Cassone combinato:
  • Accessori per cassone combinato:
  • Cassone per carbone senza sponda posteriore:
  • Accessori cassone per carbone senza sponda posteriore:
  • Gruppo di illuminazione cassone - posteriore:

IMPIANTO ELETTRICO
  • Blocco trasmissione, accessibile da terra
  • Luci di lavoro ausiliarie (1) lato DX, (1) lato SX

TRASMISSIONE
  • Prelubrificazione motore
  • Sistema di sostituzione dell'olio

CONFIGURAZIONI DI FILTRAGGIO
  • Refrigeratore assale posteriore

ALTRE ATTREZZATURE
  • Gestione informazioni:
  • Basse temperature:
  • Centro di manutenzione:
  • Varie:

ANTIGELO
  • Liquido di raffreddamento, -50 °C (-58 °F)