< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Per le applicazioni e le situazioni in cui è preferibile un dumper a trazione elettrica, Caterpillar offre ora il 795F AC. La trasmissione CA Cat offre le migliori prestazioni di rallentamento, frenata e controllo nel settore. Progettato e prodotto da Caterpillar, il 795 è il primo dumper a trazione elettrica CA ad essere fornito da un unico produttore e supportato dalla migliore rete di dealer del settore.

Motore

Modello motore Cat C175-16 Cat C175-16 Less
Potenza lorda - SAE J1995 3400.0 hp 2536.0 kW Less
Alesaggio 6.9 in 175.0 mm Less
Corsa 8.7 in 220.0 mm Less
Cilindrata 5187.0 in3 85.0 L Less
Potenza netta 3188.0 hp 2377.0 kW Less

Pesi - Approssimativi

Peso operativo lordo della macchina (GMW) 1257000.0 lb 570678.0 kg Less
Peso telaio 445524.0 lb 202270.0 kg Less
Gamma pesi del cassone 38.500-54.500 kg (84.900-120.000 lb) 38.500-54.500 kg (84.900-120.000 lb) Less

Specifiche operative

Carico utile nominale 345.0 ton 313.0 tonnellate Less
Velocità massima - Carico 40.0 mph 64.0 km/h Less
Angolo di sterzo 34.0 Gradi 34.0 Gradi Less
Peso operativo lordo della macchina (GMW) 1257000.0 lb 570678.0 kg Less
Distanza diametro raggio di sterzata 127.0 ft 38.7 m Less
Diametro di sterzata - Anteriore 112.0 ft 34.0 m Less

Riduttori finali

Rapporto di riduzione totale 35:1 35:1 Less

Trasmissione CA

Comandi Cabina pressurizzata con filtraggio e tecnologia inverter IGBT, raffreddata ad aria Cabina pressurizzata con filtraggio e tecnologia inverter IGBT, raffreddata ad aria Less
Sistema di raffreddamento Sistema di raffreddamento idraulico a velocità variabile Sistema di raffreddamento idraulico a velocità variabile Less
Generatore/Alternatore Cuscinetto doppio senza spazzole montato a distanza Cuscinetto doppio senza spazzole montato a distanza Less
Motore per ruote Induzione CA Cat montata sull'assale posteriore Induzione CA Cat montata sull'assale posteriore Less

Sospensioni

Corsa cilindro effettiva - Anteriore 11.5 in 293.0 mm Less
Corsa cilindro effettiva - Posteriore 5.6 in 141.0 mm Less
Oscillazione assale posteriore ±4,8° ±4,8° Less

Sollevatori del cassone

Flusso della pompa - minimo alto 247.0 Gal/min 935.0 L/min Less
Regolazione della valvola di sfogo - Sollevamento 3553.0 psi 24500.0 kPa Less
Tempo di sollevamento cassone - Minimo alto 19.0 Secondi 19.0 Secondi Less
Tempo di abbassamento cassone - Flottaggio 20.0 Secondi 20.0 Secondi Less
Arresto cassone - Minimo alto 17.5 Secondi 17.5 Secondi Less

Impianto frenante

Rallentamento sulle quattro ruote con interazione Standard Standard Less
Potenza di rallentamento dinamico 6370.0 hp 4750.0 kW Less
Rallentamento a controllo elettrico - Griglia di tipo radiale con motore ventola CA senza spazzole Potenza nominale di 4.750 kW (6.370 hp) Potenza nominale di 4.750 kW (6.370 hp) Less
Freni in bagno d'olio - Funzione di rallentamento a tutte le velocità - Superficie frenante - Anteriore 20500.09 in2 132258.4 cm2 Less
Freni in bagno d'olio - Funzione di rallentamento a tutte le velocità - Superficie frenante - Posteriore 30750.2 in2 198388.0 cm2 Less
Freni in bagno d'olio - Funzione di rallentamento a tutte le velocità - Diametro esterno 42.0 in 1067.0 mm Less
Freni in bagno d'olio - Funzione di rallentamento a tutte le velocità - Standard J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996 J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996 Less

Distribuzione del peso - Approssimativa

Assale anteriore - Carico 33.0 % 33.0 % Less
Assale posteriore - Carico 67.0 % 67.0 % Less
Assale anteriore - A vuoto 48.0 % 48.0 % Less
Assale posteriore - A vuoto 52.0 % 52.0 % Less

Capacità - MSD II - Fattore di riempimento del 100%

A colmo (SAE 2:1) 181-252 m3 (237-330 yd3) 181-252 m3 (237-330 yd3) Less
A raso 121,5-211 m3 (159-276 yd3) 121,5-211 m3 (159-276 yd3) Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile (a richiesta) 1900.0 gal 7192.0 L Less
Sistema di raffreddamento 291.0 gal 1100.0 L Less
Basamento 82.0 gal 310.0 L Less
Serbatoio dello sterzo 55.5 gal 210.0 L Less
Impianto dello sterzo (serbatoio incluso) 79.0 gal 300.0 L Less
Serbatoio idraulico freno/paranco 134.2 gal 508.0 L Less
Impianto freni/paranco (serbatoio incluso) 396.3 gal 1500.0 L Less
Riduttori finali, ciascuno 90.0 gal 341.0 L Less
Serbatoio del combustibile 950.0 gal 3596.0 L Less

Pneumatici

Pneumatici standard Scelte Scelte Less

Struttura ROPS

Standard struttura ROPS Standard Standard Less

Livelli di rumorosità

Standard di rumorosità Standard Standard Less

Sterzo

Standard sterzo SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 Less

Trasmissione - Trasmissione elettrica CA Cat®

Maggior potenza a terra per una maggiore produttività.


Trasmissione - Motore

Potenza, affidabilità ed efficienza per le applicazioni minerarie più impegnative.


Integrazione tra motore e trasmissione

Costi di esercizio ridotti grazie all'integrazione elettronica dei componenti della trasmissione.


Sistemi frenanti Cat

Il controllo della frenata, di livello superiore, permette all’operatore di concentrarsi sulla produttività.


Strutture

Le strutture Cat di qualità superiore sul 795F AC assicurano durata e una lunga vita utile.


Cassoni dumper

Progettati e costruiti per prestazioni ad elevata resistenza e affidabilità.


Sistema di monitoraggio

Produttività sempre al massimo.


Cabina operatore

Design ergonomico con comfort, controllo e produttività quotidiani.


Assistenza clienti

Macchine sempre in attività grazie alla rete di dealer con la maggiore esperienza nel settore.


Facilità di manutenzione

I tempi di manutenzione ridotti comportano una maggiore produttività.


Sicurezza

Progettato attribuendo priorità assoluta alla sicurezza.


Sostenibilità

Una vasta gamma di caratteristiche migliorano la sostenibilità, riducendo gli sprechi, allungando la durata dei componenti e abbassando i livelli delle emissioni.


795F AC Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Allarme, retromarcia
  • Alternatore senza spazzole, 150 A
  • Batterie a bassa manutenzione, 210 A/h, 12 V (2)
  • Convertitore elettrico, 12 V
  • Impianto elettrico, 24 V - 10, 15 e 20 A
  • Presa caricabatteria
  • Impianto luci: - Luci di retromarcia e di emergenza - Indicatori di direzione (anteriori e posteriori a LED) - Scala di accesso anteriore/piattaforma di servizio - Luci posteriori/di arresto (LED) - Vano motore - VIMS, luce blu (LED) - Fari con selettore abbaglianti/anabbaglianti

CABINA
  • Condizionatore aria con controllo automatico clima
  • Alimentazione a 12 V CC (3)
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Presa per collegamento diagnostico
  • Plafoniera/luce di cortesia
  • Luci mappa (2)
  • Predisposizione per montaggio radio: - Convertitore a interruttore da 20 A/memoria da 10 A, altoparlanti e cablaggi
  • Indicatori/spie: - Pannello indicatori: • Apparato propulsore (temperatura del sistema) • Temperatura dell'olio dei freni • Temperatura del liquido di raffreddamento del motore • Livello del combustibile • Temperatura dell'olio del convertitore di coppia - Spia di guasto controllo motore elettrico - Contaore elettrico - Tachimetro - Contagiri
  • Riscaldatore/sbrinatore, 10.310 kCal (40.912 BTU)
  • Comando paranco cassone (elettrico)
  • Avvisatore acustico (2)
  • Cat Detect System (radar e telecamera)
  • Specchietti destro e sinistro
  • Cabina con struttura ROPS isolata e insonorizzata
  • Sedile operatore a sospensione pneumatica
  • Cintura di sicurezza, operatore, tre punti, retraibile
  • Cintura di sicurezza, istruttore, due punti, retraibile
  • Rampa e accesso passaggio, 600 mm (23,6 in)
  • Volante imbottito con piantone telescopico inclinabile
  • Vani portaoggetti
  • Vetri atermici
  • Indicatore marcia innestata
  • Centro messaggi VIMS con Advisor
  • Finestrino, operatore, elettrico
  • Tergilavavetro a intermittenza e lavacristallo

TRASMISSIONE
  • Motore Cat C175-16 conforme agli standard sulle emissioni Tier 2: - Filtro dell'aria con prefiltro (4) - Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC) - Protezione dispositivo di avviamento automatico - Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere (automatico) - Rilevamento pressione dell'olio in più punti - Turbocompressore (4)/Postrefrigeratore
  • Impianto frenante: - Comando freno di rallentamento automatico, regolabile - Motore di disinserimento freni (per traino) - Protezione dalla velocità eccessiva del motore - Dischi dei freni di lunga durata - A dischi multipli in bagno d'olio (anteriori e posteriori): • Servizio, rallentamento, stazionamento, secondario - Freno di stazionamento integrato con il selettore marce - Secondario, di emergenza
  • Apparato propulsore CA Cat: - Motori a induzione CA controllati da IGBT - Generatore CA - Griglia radiale raffreddata CA - Dispositivo di esclusione della retromarcia con cassone sollevato - Dispositivo di interdizione dei cambi di marcia con cassone sollevato - Gestione dei cambi di direzione - Dispositivo di interdizione della marcia in folle - Interruttore di avviamento in folle - Velocità massima programmabile - Dispositivo di interdizione della retromarcia
  • Prelubrificazione/motore
  • Lubrificazione e filtraggio continuo dell'assale posteriore

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Dispositivo di avviamento pneumatico, a turbina
  • Essiccatore sistema di aspirazione
  • Sistema di lubrificazione automatica
  • Attacco rapido impianto ausiliario per "Buddy Dumping"
  • Attacco rapido ausiliario dello sterzo (traino)
  • Sistema di rallentamento con interazione
  • Protezioni dell'albero di trasmissione
  • Scarico
  • Serbatoio del combustibile, 3.596 L (950 gal)
  • Sistema di rifornimento rapido del combustibile
  • Filtro del combustibile con separatore dell'acqua
  • Bloccaggio batteria accessibile da terra
  • Arresto del motore accessibile da terra
  • Bloccaggio avviamento motore accessibile da terra
  • Bloccaggio macchina accessibile da terra
  • Bloccaggio trasmissione accessibile da terra
  • Porta dati VIMS accessibile da terra
  • Dispositivo di sostituzione rapida olio basamento
  • Filtri idraulici, 1.000 ore
  • Spie carico utile
  • Serbatoi (2 separati): - Freno/paranco, sterzo/ventola
  • Eiettori di pietre
  • Punti di servizio, accessibili da terra
  • Indicatori visivi di livello per olio idraulico/motore
  • Porte per il prelievo di campioni S·O·S
  • Impianto secondario dello sterzo (automatico)
  • Occhielli di ancoraggio
  • Ganci di traino e perno (anteriore): - Perno di traino (posteriore) (solo dumper scarico)
  • Sistema di controllo della trazione
  • Serrature di protezione antivandalismo
  • Vital Information Management System (VIMS): - Comprende VIMS Payload Monitor con MAX Payload (carico utile massimo) e Speed Manager (gestione velocità): • Il VIMS 3G richiede l'uso del software per PC VIMS 3G Connect con cavo di download 305-5528 (numero di riferimento EERP2001) e l'uso del software per PC VIMS JERD2175. Software supplementare "VIMS Supervisor" YERA1403. Ordinare separatamente. PC non fornito.

ANTIGELO
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -35 °C (-30 °F)

795F AC Attrezzatura a richiesta

Piattaforma di accesso, parte posteriore del telaio

Illuminazione aggiuntiva

Rallentamento addizionale per trasporti in discesa

Avviamento pneumatico, a turbina, TDI

Liquido di raffreddamento/antigelo per protezione fino a -50 °C (-58 °F)

Cassone
  • Cassone MSD II: • Cassone, MSD II, 181 m3 (237 yd3) • Cassone, MSD II, 220 m3 (288 yd3)
  • Accessori cassone MSD II: • Prolunghe, 400 mm (~15 in) 206 m3 (270 yd3); per cassone da 181 m3 (237 yd3) • Prolunghe, 395 mm (~15 in) 237 m3 (310 yd3); per cassone da 220 m3 (288 yd3) • Prolunghe, 550 mm (~21 in) 248 m3 (324 yd3); per cassone da 220 m3 (288 yd3) • Prolunghe, 675 mm (~26 in) 252 m3 (330 yd3); per cassone da 220 m3 (288 yd3)
  • Decalcomanie, cassone
  • Cassone per carbone senza sponda posteriore: • Cassone, per carbone senza sponda posteriore, 352 m3 (460 yd3)
  • Accessori cassone per carbone senza sponda posteriore: • Prolunghe, 440 mm (~17 in) 382 m3 (500 yd3) • Prolunghe, 875 mm (~34 in) 413 m3 (540 yd3) • Prolunghe, 1.060 mm (~41 in) 428 m3 (560 yd3)

Riscaldamento del cassone

Gruppi di montaggio cassone
  • Cassone MSD II
  • Cassone per carbone senza sponda posteriore

Indicatore di usura dei freni

Prefiltro aria cabina

Sistema di visualizzazione solo con telecamera

Sedile per l'istruttore a sospensione pneumatica serie Cat Comfort

Sedile operatore riscaldato Cat Comfort

Finestrino elettrico, lato destro

Sistema di avviamento elettrico

Motore (altitudine elevata)*

Liquido di raffreddamento del motore e riscaldatore olio per avviamenti a basse temperature

Temporizzatore di spegnimento ritardato motore

Filtraggio, scambiatore di calore dell'olio del riduttore finale

Display digitale carico utile esterno

Serbatoio combustibile (7.192 L/1.900 gal)

Indicatore di usura dei freni

Accessibile da terra, motorizzato

Accessibile da terra, fisso, invertito

Accessibile da terra, motorizzato, invertito

Specchietti riscaldati, lato destro

Specchietti riscaldati, lato sinistro

Illuminazione HID (High Intensity Discharge) (anteriore e posteriore)

Avvisatore acustico, pneumatico o elettrico, lato sinistro o destro

Istruzioni (ANSI o ISO)

Lingue visualizzate - inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, portoghese, olandese, norvegese, svedese, estone, lettone, lituano, slovacco, sloveno, greco, rumeno, russo, polacco, ceco, ungherese, islandese, finlandese, danese, tailandese, indonesiano, vietnamita, malese, cinese, giapponese, coreano, croato, serbo, mongolo, ebraico, turco, arabo

Accesso alla macchina, invertito

Estintore portatile

Aletta parasole anteriore retraibile

RAC (Road Analysis Control, analisi delle condizioni stradali)

Sedile per istruttore di grandezza normale

Centro di manutenzione, sistema pressurizzato

Centro di manutenzione, sistema non pressurizzato

Iniettori grasso SL-V

Cunei di fermo ruota

Ruote, con gola, 1.041 mm (41 in)

*Solo per alcuni mercati.