< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Motore

Modello motore Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT Less
Alesaggio 5.7 in 145.0 mm Less
Corsa 6.4 in 162.0 mm Less
Cilindrata 1959.0 in3 32.1 B Less
Potenza lorda - SAE J1995 1016.0 hp 758.0 kW Less
Potenza netta - SAE J1349 949.0 hp 708.0 kW Less
Nota I valori di potenza nominale a 1.750 giri/min sono stati rilevati nelle condizioni indicate dai relativi standard. I valori di potenza nominale a 1.750 giri/min sono stati rilevati nelle condizioni indicate dai relativi standard. Less
Nota Valori basati su condizioni ambientali standard SAE J1995 di 25 °C (77 °F) e pressione barometrica di 100 kPa (29,61 Hg). Potenza basata su combustibile con indice di gravità API pari a 35 a 16 °C (60 °F) con potere calorifico inferiore (LHV) di 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb), con motore usato a 30 °C (86 °F). Valori basati su condizioni ambientali standard SAE J1995 di 25 °C (77 °F) e pressione barometrica di 100 kPa (29,61 Hg). Potenza basata su combustibile con indice di gravità API pari a 35 a 16 °C (60 °F) con potere calorifico inferiore (LHV) di 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb), con motore usato a 30 °C (86 °F). Less
Cilindri 12 12 Less
Potenza motore – ISO 14396 1004.0 hp 749.0 kW Less
Regime motore 1750.0 giri/min 1750.0 giri/min Less
Coppia netta massima a 1.300 giri/min 3509.0 lbf-ft 4757.0 N·m Less
Riserva di coppia netta 23% 23% Less
Nota La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.048 m (10.000 ft). La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.048 m (10.000 ft). Less
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 2 Equivalente. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 2 Equivalente. Less
Emissioni Certificazione per lo standard sulle emissioni China Nonroad Stage III. Certificazione per lo standard sulle emissioni China Nonroad Stage III. Less

Specifiche operative

Classe di carico utile nominale (100%) 108.0 ton 97.98 tonnellate Less
Velocità massima - Carico 40.9 mph 65.9 km/h Less

Trasmissione

Marcia avanti 1 6.6 mph 10.7 km/h Less
Marcia avanti 3 12.2 mph 19.8 km/h Less
Marcia avanti 5 22.5 mph 36.2 km/h Less
Marcia avanti 7 40.9 mph 65.9 km/h Less
Retromarcia 1 7.5 mph 12.1 km/h Less
Nota Velocità massima di marcia con pneumatici standard 27.00R49 (E4). Velocità massima di marcia con pneumatici standard 27.00R49 (E4). Less

Riduttori finali

Rapporto al differenziale 2,74:1 2,74:1 Less
Rapporto planetario 7.00:1 7.00:1 Less
Rapporto di riduzione totale 19.16:1 19.16:1 Less

Freni

Standard dei freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less
Area della superficie frenante - Freni anteriori a pinza 432.0 in2 2787.0 cm2 Less
Area della superficie frenante - Freni anteriori OCDB 6331.0 in2 40846.0 cm2 Less
Area della superficie frenante – Posteriore 15828.0 in2 102116.0 cm2 Less

Sollevatori del cassone

Flusso della pompa – Minimo alto 130.0 Gal/min 491.0 L/min Less
Tempo di sollevamento del cassone – Minimo alto 15.0 secondi 15.0 secondi Less

Capacità – Doppia inclinazione – Fattore di riempimento del 100%

A raso 55.0 yd3 42.1 m3 Less
A colmo 2:1 (SAE) 78.6 yd3 60.1 m3 Less

Distribuzione del peso - Approssimata

Assale anteriore - A vuoto/Carico 44%/30% 44%/30% Less
Assale posteriore - A vuoto/Carico 56%/70% 56%/70% Less

Sospensioni

Oscillazione assale posteriore 5,4° 5,4° Less
Corsa cilindro effettiva – Anteriore 12.5 in 318.0 mm Less
Corsa cilindro effettiva – Posteriore 6.5 in 165.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 300.0 gal 1140.0 B Less
Sistema di raffreddamento 56.0 gal 212.0 B Less
Impianto dello sterzo (incluso il serbatoio) 15.6 gal 59.0 B Less
Basamento 29.9 gal 113.5 B Less
Differenziali 58.6 gal 222.0 B Less
Riduttori finali (ciascuno) 11.0 gal 42.0 B Less
Serbatoio idraulico convertitore di coppia/freno/paranco 101.7 gal 385.0 B Less
Sistema di trasmissione 32.2 gal 122.0 B Less

Pneumatici

Nota Le capacità produttive del dumper 777E sono tali che in particolari condizioni di lavoro si potrebbero superare le capacità TKPH (TMPH) degli pneumatici opzionali o standard e quindi sarebbe necessario limitare l'uso della macchina. Le capacità produttive del dumper 777E sono tali che in particolari condizioni di lavoro si potrebbero superare le capacità TKPH (TMPH) degli pneumatici opzionali o standard e quindi sarebbe necessario limitare l'uso della macchina. Less
Nota Caterpillar raccomanda di valutare tutte le condizioni di lavoro e di rivolgersi al produttore dei pneumatici per una scelta oculata. Caterpillar raccomanda di valutare tutte le condizioni di lavoro e di rivolgersi al produttore dei pneumatici per una scelta oculata. Less
Pneumatici standard 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4) Less

Struttura ROPS

Struttura ROPS La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) offerta da Caterpillar per la cabina è conforme allo standard ISO 3471:2008 per l'operatore e allo standard ISO 13459:2012 per l'istruttore. La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) offerta da Caterpillar per la cabina è conforme allo standard ISO 3471:2008 per l'operatore e allo standard ISO 13459:2012 per l'istruttore. Less
Struttura FOPS La struttura FOPS (Falling Object Protective Structure) è conforme alle norme ISO 3449:2005 per l'operatore e ISO 13459:2012 Livello II per l'istruttore. La struttura FOPS (Falling Object Protective Structure) è conforme alle norme ISO 3449:2005 per l'operatore e ISO 13459:2012 Livello II per l'istruttore. Less

Livelli di rumorosità

Standard di rumorosità ISO 6393:2008, SAE J1166:2008 ISO 6393:2008, SAE J1166:2008 Less
Nota Il livello di pressione sonora equivalente (Leq) cui è esposto l'operatore, misurato secondo le procedure del ciclo di lavoro specificate nella normativa SAE J1166:2008 è di 80 dB(A) con la cabina offerta da Caterpillar, installata e sottoposta a manutenzione correttamente, e con sportelli e finestrini chiusi. Il livello di pressione sonora equivalente (Leq) cui è esposto l'operatore, misurato secondo le procedure del ciclo di lavoro specificate nella normativa SAE J1166:2008 è di 80 dB(A) con la cabina offerta da Caterpillar, installata e sottoposta a manutenzione correttamente, e con sportelli e finestrini chiusi. Less
Nota Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico è di 80 dB(A) misurato secondo lo standard ISO 6396:2008 per la cabina offerta da Caterpillar. Se installata e sottoposta a manutenzione correttamente, e con sportelli e finestrini chiusi. Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico è di 80 dB(A) misurato secondo lo standard ISO 6396:2008 per la cabina offerta da Caterpillar. Se installata e sottoposta a manutenzione correttamente, e con sportelli e finestrini chiusi. Less

Sterzo

Diametro di sterzata – Anteriore 83.0 ft 25.3 m Less
Standard dello sterzo ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Angolo di sterzo 30,5° 30,5° Less
Nota L'impianto idraulico separato impedisce la contaminazione reciproca. L'impianto idraulico separato impedisce la contaminazione reciproca. Less
Distanza diametro raggio di sterzata 93.17 ft 28.4 m Less

Capacità – Cassone X – Fattore di riempimento del 100%

A raso 56.3 yd3 43.1 m3 Less
A colmo 2:1 (SAE) 83.8 yd3 64.1 m3 Less

Pesi: Cassone a doppia inclinazione - Senza rivestimento interno

Peso lordo previsto della macchina 360147.0 lb 163360.0 kg Less
Peso cassone 35428.0 lb 16070.0 kg Less
Peso operativo a vuoto 143648.0 lb 65158.0 kg Less
Carico utile previsto 216499.0 lb 98202.0 kg Less

Pesi: Cassone a doppia inclinazione - Con rivestimento interno

Peso lordo previsto della macchina 360147.0 lb 163360.0 kg Less
Peso cassone 35428.0 lb 16070.0 kg Less
Peso operativo a vuoto 155983.0 lb 70753.0 kg Less
Carico utile previsto 204164.0 lb 92607.0 kg Less

Pesi: Cassone X - Senza rivestimento interno

Peso lordo previsto della macchina 360147.0 lb 163360.0 kg Less
Peso cassone 35053.0 lb 15900.0 kg Less
Peso operativo a vuoto 143274.0 lb 64988.0 kg Less
Carico utile previsto 216873.0 lb 98372.0 kg Less

Pesi: cassone X - Con rivestimento interno

Peso lordo previsto della macchina 360147.0 lb 163360.0 kg Less
Peso cassone 35053.0 lb 15900.0 kg Less
Peso operativo a vuoto 153604.0 lb 69674.0 kg Less
Carico utile previsto 206543.0 lb 93686.0 kg Less

Dimensioni (approssimative) – Cassone a doppia inclinazione

Altezza alla sommità della struttura ROPS – A pieno carico 15.51 ft 4730.0 mm Less
Lunghezza totale del cassone 31.35 ft 9555.0 mm Less
Lunghezza interna del cassone 21.54 ft 6870.0 mm Less
Lunghezza totale 32.82 ft 10004.0 mm Less
Passo 15.0 ft 4570.0 mm Less
Dall'assale posteriore alla coda 10.0 ft 3045.0 mm Less
Distanza libera da terra 2.93 ft 896.0 mm Less
Altezza di scarico 2.91 ft 890.0 mm Less
Altezza di carico - A vuoto 14.37 ft 4380.0 mm Less
Profondità interno cassone – Massima 6.21 ft 1895.0 mm Less
Altezza totale - Cassone sollevato 33.0 ft 10050.0 mm Less
Larghezza operativa 20.0 ft 6105.0 mm Less
Larghezza operativa con passerella estesa 21.47 ft 6545.0 mm Less
Larghezza linea centrale pneumatici anteriori 13.66 ft 4163.0 mm Less
Larghezza totale pneumatici anteriori 16.28 ft 4961.0 mm Less
Distanza da terra della protezione del motore 2.83 ft 864.0 mm Less
Larghezza totale tettuccio 19.87 ft 6056.0 mm Less
Larghezza esterna cassone 18.12 ft 5524.0 mm Less
Larghezza interna cassone 17.06 ft 5200.0 mm Less
Altezza tettuccio anteriore - A pieno carico 17.0 ft 5177.0 mm Less
Distanza da terra dell'assale posteriore 2.95 ft 902.0 mm Less
Larghezza linea centrale pneumatici doppi posteriori 11.73 ft 3576.0 mm Less
Larghezza totale pneumatici 17.26 ft 5262.0 mm Less

Dimensioni (approssimative) - Cassone X

Altezza alla sommità della struttura ROPS – A pieno carico 15.51 ft 4730.0 mm Less
Lunghezza totale del cassone 33.0 ft 10070.0 mm Less
Lunghezza interna del cassone 23.81 ft 7258.0 mm Less
Lunghezza totale 33.56 ft 10230.0 mm Less
Passo 15.0 ft 4570.0 mm Less
Dall'assale posteriore alla coda 10.7 ft 3263.0 mm Less
Distanza libera da terra 2.93 ft 896.0 mm Less
Altezza di scarico 2.68 ft 818.0 mm Less
Altezza di carico - A vuoto 14.53 ft 4430.0 mm Less
Profondità interno cassone – Massima 5.83 ft 1777.0 mm Less
Altezza totale - Cassone sollevato 34.12 ft 10400.0 mm Less
Larghezza operativa 20.0 ft 6105.0 mm Less
Larghezza operativa con passerella estesa 21.47 ft 6545.0 mm Less
Larghezza linea centrale pneumatici anteriori 13.66 ft 4163.0 mm Less
Larghezza totale pneumatici anteriori 16.28 ft 4961.0 mm Less
Distanza da terra della protezione del motore 2.83 ft 864.0 mm Less
Larghezza totale tettuccio 20.34 ft 6200.0 mm Less
Larghezza esterna cassone 18.66 ft 5689.0 mm Less
Larghezza interna cassone 17.88 ft 5450.0 mm Less
Altezza tettuccio anteriore - A pieno carico 17.62 ft 5370.0 mm Less
Distanza da terra dell'assale posteriore 2.95 ft 902.0 mm Less
Larghezza linea centrale pneumatici doppi posteriori 11.73 ft 3576.0 mm Less
Larghezza totale pneumatici 17.26 ft 5262.0 mm Less

Caratteristiche


777E Attrezzatura standard

TRASMISSIONE
  • Arresto motore al minimo
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Filtro dell'aria con prefiltro (2)
  • Controllo del minimo automatico in modalità a freddo
  • Pompa elettrica di adescamento
  • Due dispositivi di avviamento e quattro batterie
  • Filtro del combustibile/separatore dell'acqua
  • Turbocompressore (2)
  • Impianto frenante
    • Freni a dischi multipli in bagno d'olio (posteriori)
    • Di stazionamento
    • Secondario
    • A disco con pinza (anteriori)
    • Rallentatore manuale (utilizza i freni a dischi posteriori in bagno d'olio)
    • Motorino di disinserimento freno (traino)
  • Dispositivo di interdizione dei cambi di marcia con cassone sollevato
  • Cambio di marcia con controllo del regime del motore
  • Gestione delle inversioni di marcia
  • Dispositivo di interdizione dei cambi di marcia a scalare
  • Interruttore di avviamento in folle
  • Dispositivo di interdizione della marcia in folle
  • Dispositivo di interdizione della retromarcia
  • Dispositivo di esclusione retromarcia durante lo scarico
  • Selezione programmabile della marcia più alta

SISTEMI DI SOSPENSIONE
  • Sospensione idropneumatica
    • Anteriore e posteriore

IMPIANTO ELETTRICO
  • Avviso di retromarcia
  • Alternatore, 145 A
  • Presa per avviamento di emergenza ausiliario
  • Batterie, esenti da manutenzione, 12 V (4), 190 Ah
  • Impianto elettrico, 10 A, convertitore da 24 V a 12 V
  • Predisposizione MineStar™
  • Luce di retromarcia, alogena
  • Indicatori di direzione/emergenza
    • Anteriori e posteriori, a LED
  • Fari alogeni, con regolatore di luminosità
  • Luci di cortesia accesso operatore
  • Luci posteriori e di arresto, a LED

CABINA
  • HVAC
  • Portacenere e accendisigari
  • Appendiabiti
  • Presa per collegamento diagnostico
  • Predisposizione per montaggio radio
    • Altoparlanti, antenna, cablaggio
  • Indicatore di intasamento filtro dell'aria
  • Indicatore della temperatura dell'olio del cambio
  • Indicatore di pressione del circuito dell’aria
  • Indicatore temperatura dell'olio dei freni
  • Indicatore temperatura del liquido di raffreddamento
  • Contaore
  • Contagiri
  • Spia di velocità eccessiva del motore
  • Indicatore di livello del combustibile
  • Tachimetro con contachilometri
  • Indicatore marcia innestata
  • Leva paranco
  • Avvisatore acustico
  • Contatore carico, automatico
  • Specchietti, lato sinistro e lato destro
  • Cabina con struttura ROPS isolata e insonorizzata
  • Sedile, Caterpillar Comfort, con sospensione completamente pneumatica e cintura di sicurezza retrattile a quattro punti con tratto a bandoliera
  • Sedile istruttore con cintura addominale
  • Volante, imbottito/inclinabile/telescopico
  • Vano portaoggetti
  • Parasole
  • Blocco dell'acceleratore
  • Sportello di accesso laterale destro
  • Alzacristalli elettrico per il finestrino sinistro
  • Tergicristallo a intermittenza e lavaparabrezza
  • Vetro laminato e atermico

PROTEZIONI
  • Basamento motore
  • Trasmissione, blocco antimanomissione per la sicurezza dell’operatore

LIQUIDI
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -35 °C (-30 °F)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Essiccatore impianto pneumatico
  • Gruppo di montaggio cassone
  • Perno di sicurezza cassone (fissa il cassone in posizione sollevata)
  • Indicatore di abbassamento cassone
  • Manuale dei ricambi su CD-ROM
  • Cerchioni montati al centro
  • Scollegamento batteria accessibile da terra
  • Spegnimento motore da terra
  • Ingrassatori accessibili da terra
  • Serbatoi
    • Trasmissione
    • Sterzo
    • Freni, convertitore e paranco
  • Cerchioni 19,5 x 49
  • Eiettori di pietre
  • Impianto secondario dello sterzo automatico
  • Occhielli di ancoraggio
  • Ganci di traino (anteriori)/perno di traino (posteriore)