< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Progettati per offrire massime prestazioni, disegnati per garantire il comfort ottimale, costruiti per durare nel tempo.

Motore

Modello motore C18 ACERT C18 ACERT Less
Velocità motore nominale 1800.0 Giri/min 1800.0 Giri/min Less
Potenza lorda – SAE J1995 607.0 hp 446.0 kW Less
Potenza netta - ISO 9249 543.0 hp 399.0 kW Less
Numero di cilindri 6 6 Less
Alesaggio 5.7 in 145.0 mm Less
Corsa 7.2 in 183.0 mm Less
Cilindrata 1105.0 in3 18.1 L Less
Potenza netta - ISO 9249:1997 543.0 hp 399.0 kW Less
Coppia di picco 1988.0 lb ft 2696.0 N·m Less

Pesi – Approssimativi

Peso operativo lordo previsto della macchina 181000.0 lb 82100.0 kg Less
Peso telaio 55171.0 lb 25025.0 kg Less
Peso cassone 22984.0 lb 10425.0 kg Less

Specifiche operative

Classe di carico utile nominale (100%) 44.29 ton 45.0 tonnellate Less
Velocità massima – Carico 49.5 mph 79.7 km/h Less
Capacità cassone – SAE 2:1 41.0 yd3 31.3 m3 Less
Carico utile previsto 50.0 ton 45.0 tonnellate Less

Trasmissione

Marcia avanti 1 8.0 mph 12.9 km/h Less
Marcia avanti 2 11.0 mph 17.7 km/h Less
Marcia avanti 3 14.9 mph 24.0 km/h Less
Marcia avanti 4 20.0 mph 32.2 km/h Less
Marcia avanti 5 27.1 mph 43.6 km/h Less
Marcia avanti 6 36.5 mph 58.7 km/h Less
Marcia avanti 7 49.5 mph 79.7 km/h Less
Retromarcia 10.5 mph 16.9 km/h Less

Riduttori finali

Rapporto al differenziale 2,74:1 2,74:1 Less
Rapporto planetario 4,80:1 4,80:1 Less
Rapporto di riduzione totale 13,15:1 13,15:1 Less

Freni

Superficie frenante – Anteriore 216.0 in2 1395.0 cm2 Less
Superficie frenante – Posteriore 7794.0 in2 50284.0 cm2 Less
Standard freni ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Sollevatori del cassone

Flusso della pompa – Minimo alto 136.0 gal/min 515.0 L/min Less
Regolazione della valvola di sfogo – Sollevamento 2500.0 psi 17255.0 kPa Less
Regolazione della valvola di sfogo – Inferiore 500.0 psi 3450.0 kPa Less
Tempo di sollevamento del cassone – Minimo alto 9.5 Secondi 9.5 Secondi Less
Tempo di abbassamento del cassone – Flottaggio 12.5 Secondi 12.5 Secondi Less
Arresto cassone – Minimo alto 12.5 Secondi 12.5 Secondi Less

Capacità – Doppia inclinazione – Fattore di riempimento del 100%

A raso 31.7 yd3 24.2 m3 Less
A colmo 2:1 (SAE) 40.8 yd3 31.2 m3 Less

Capacità – Pianale piatto – Fattore di riempimento del 100%

A raso 30.5 yd3 23.3 m3 Less
A colmo 2:1 (SAE) 41.0 yd3 31.3 m3 Less

Distribuzione del peso - Approssimata

Assale anteriore - A vuoto 48.0 % 48.0 % Less
Assale anteriore - Carico 34.0 % 34.0 % Less
Assale posteriore - A vuoto 52.0 % 52.0 % Less
Assale posteriore - Carico 66.0 % 66.0 % Less

Sospensioni

Corsa cilindro effettiva - Anteriore 9.2 in 234.0 mm Less
Corsa cilindro effettiva - Posteriore 5.9 in 149.0 mm Less
Oscillazione assale posteriore 5.4 Gradi 5.4 Gradi Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 140.0 gal 530.0 L Less
Sistema di raffreddamento 30.0 gal 114.0 L Less
Differenziali e riduttori finali 22.0 gal 83.0 L Less
Serbatoio dello sterzo 9.0 gal 34.0 L Less
Impianto dello sterzo (serbatoio incluso) 15.0 gal 56.0 L Less
Serbatoio idraulico freni / paranco / ventola 35.0 gal 155.0 L Less
Impianto freni/paranco/ventola (serbatoio) 73.0 gal 277.0 L Less
Basamento 16.0 gal 60.0 L Less
Sistema di trasmissione / convertitore di coppia (coppa inclusa) 19.0 gal 72.0 L Less
Coppa trasmissione/convertitore di coppia 14.0 gal 53.0 L Less

Pneumatici

Pneumatici standard 21.00R33 (E4) 21.00R33 (E4) Less

Struttura ROPS

Standard struttura ROPS/FOPS . . Less

Livelli di rumorosità

Standard di rumorosità . . Less

Sterzo

Standard sterzo ISO 5010:1992 ISO 5010:1992 Less
Angolo di sterzo 36.0 Gradi 36.0 Gradi Less

Dimensioni

Altezza - Sommità della struttura ROPS 13.43 ft 4093.0 mm Less
Lunghezza totale del cassone 26.81 ft 8172.0 mm Less
Lunghezza interna del cassone 18.21 ft 5549.0 mm Less
Lunghezza totale 28.67 ft 8740.0 mm Less
Passo 12.99 ft 3960.0 mm Less
Dall'assale posteriore alla coda 8.5 ft 2590.0 mm Less
Distanza libera da terra 2.36 ft 720.0 mm Less
Altezza di scarico 1.62 ft 495.0 mm Less
Altezza di carico - A vuoto 10.24 ft 3499.0 mm Less
Profondità interno cassone - Max 5.6 ft 1706.0 mm Less
Altezza totale - Cassone sollevato 27.42 ft 8357.0 mm Less
Larghezza operativa 15.59 ft 4751.0 mm Less
Carreggiata al centro dei pneumatici anteriori 10.38 ft 3165.0 mm Less
Distanza da terra della protezione del motore 2.34 ft 714.0 mm Less
Larghezza esterna cassone 12.97 ft 3952.0 mm Less
Larghezza interna cassone 12.13 ft 3698.0 mm Less
Altezza tettoia anteriore 13.83 ft 4216.0 mm Less
Distanza da terra dell'assale posteriore 1.84 ft 560.0 mm Less
Carreggiata al centro dei pneumatici doppi posteriori 8.7 ft 2652.0 mm Less
Larghezza totale pneumatici 12.88 ft 3927.0 mm Less

Trasmissione – Motore

Il motore Cat® C18 con tecnologia ACERT™ sfrutta una tecnologia avanzata di gestione del motore per ridurre le emissioni senza post-trattamento. Il motore a 6 cilindri, con turbocompressore e postrefrigeratore, offre una risposta più veloce, a garanzia di prestazioni superiori negli usi più impegnativi.


Trasmissione – Cambio

Il cambio Cat PowerShift a sette marce e il motore Cat C18 con tecnologia ACERT assicurano potenza ed efficienza costanti in un'ampia gamma di velocità operative, a garanzia di prestazioni ottimali della catena cinematica.


Strutture

Il 772 è dotato di un telaio a struttura scatolata in acciaio dolce, studiato per assicurare durata e costi di esercizio ridotti. Le parti forgiate e in fusione sono disposte strategicamente nei punti soggetti a sollecitazioni elevate, al fine di distribuire le sollecitazioni in modo uniforme e assicurare lunga resistenza alla fatica.


Cabina operatore

Il 772 presenta una cabina operatore completamente rinnovata, con maggiore visibilità, più spazio per l'operatore e comandi ergonomici che stabiliscono il nuovo standard del settore quanto a comfort dell'operatore. Tutti i comandi e gli indicatori sono posizionati in modo da garantire la massima efficienza e il controllo totale della macchina.


Integrazione tra motore e trasmissione

Il collegamento dati Cat integra elettronicamente motore, trasmissione, freni e informazioni operative per ottimizzare le prestazioni complessive del dumper. È possibile accedere ai dati diagnostici salvati mediante lo strumento di manutenzione CAT Electronic Technician (CAT ET) per rendere più efficace la risoluzione dei problemi e ridurre i tempi di fermo della macchina.


Impianto frenante

I freni a dischi, anteriori a secco e posteriori in bagno d'olio, sono ora controllati idraulicamente, riducendo i costi di manutenzione e migliorando la modulazione e il controllo da parte dell'operatore. Offrono eccellente rallentamento e frenata senza fading per assicurare prestazioni e produttività ottimali in tutte le condizioni di trasporto su strada.


Sistemi informativi e di monitoraggio

Di serie sul 772, il sistema Cat Messenger trasmette in tempo reale dati operativi e sulle prestazioni del motore.


Cassoni dumper

Il 772 offre due tipi di cassoni e permette di scegliere fra sei tipi di rivestimento interno, per rispondere alle esigenze praticamente di ogni applicazione. Questi sistemi di rivestimento interno del cassone sono progettati per ottimizzare robustezza e durata, garantendo al tempo stesso il costo per tonnellata più basso.


Sicurezza

Caterpillar è il termine di paragone nel settore per quanto riguarda l'inclusione della sicurezza nella progettazione e produzione di attrezzature pesanti. La sicurezza non è un ripensamento nella filosofia della Caterpillar, ma parte integrante della progettazione di tutte le nostre macchine e di tutti i nostri sistemi.


Facilità di manutenzione

Nel 772 gli intervalli di manutenzione del motore sono di 500 ore, 250 ore in più rispetto al 771D. Le caratteristiche di manutenzione e assistenza semplificate, unite a un accesso migliore per l'assistenza, sono state pensate per ridurre i tempi di fermo.


Assistenza clienti

I dealer Cat forniscono un'assistenza senza pari, ovunque nel mondo. Con la migliore disponibilità di ricambi del settore e un'ampia scelta di opzioni di assistenza e manutenzione, i dealer Cat hanno tutto ciò che serve per mantenere produttive le macchine da trasporto.