< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Che l'attività del cliente siano le operazioni in cava, in miniera o di movimentazione terra, il dumper 770G è robusto e progettato per agevolare il trasporto di materiale in modo sicuro ed efficiente. Può essere dotato di varie opzioni di cassone per soddisfare tutti i requisiti di trasporto di materiale. La manutenzione del modello 770G è semplice e grazie al supporto della rete di dealer Cat, ogni cliente ha a disposizione anni di servizi produttivi.

Motore

Modello motore Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Velocità motore nominale 1800.0 Giri/min 1800.0 Giri/min Less
Potenza lorda - SAE J1995 511.0 hp 381.0 kW Less
Potenza netta - SAE J1349 483.0 hp 360.0 kW Less
Potenza netta - 80/1269/CEE 489.0 hp 365.0 kW Less
Potenza netta - ISO 9249 476.0 hp 365.0 kW Less
Numero di cilindri 6 6 Less
Alesaggio 5.4 poll. 137.0 mm Less
Corsa 6.7 poll. 171.0 mm Less
Cilindrata 927.6 (in3) 15.2 L Less
Potenza motore - ISO 14396 506.0 hp 377.0 kW Less
Coppia netta - SAE J1349 1682.0 ft-lb 2280.0 N·m Less

Pesi - Approssimativi

Peso operativo lordo previsto della macchina 157000.0 lb 71214.0 kg Less
Peso telaio 54895.0 lb 24900.0 kg Less
Peso cassone 16898.0 lb 7665.0 kg Less
Peso lordo previsto della macchina 157000.0 lb 71214.0 kg Less

Specifiche operative

Classe di carico utile nominale (100%) 42.6 ton 38.6 tonnellate Less
Velocità massima - Carico 45.7 mph 73.5 km/h Less
Capacità cassone – SAE 2:1 33.0 yd3 25.2 m3 Less
Classe di carico utile nominale 42.6 ton 38.6 tonnellate Less
Carico utile previsto 42.6 ton 38.6 tonnellate Less

Trasmissione

Marcia avanti 1 7.4 mph 11.9 km/h Less
Marcia avanti 2 10.1 mph 16.3 km/h Less
Marcia avanti 3 13.7 mph 22.1 km/h Less
Marcia avanti 4 18.4 mph 29.6 km/h Less
Marcia avanti 5 25.0 mph 40.2 km/h Less
Marcia avanti 6 33.7 mph 54.2 km/h Less
Marcia avanti 7 45.7 mph 73.5 km/h Less
Retromarcia 9.7 mph 15.6 km/h Less

Riduttori finali

Rapporto al differenziale 2.12:1 2.12:1 Less
Rapporto planetario 4,80:1 4,80:1 Less
Rapporto di riduzione totale 10.18:1 10.18:1 Less

Freni

Superficie frenante - Anteriore 216.0 in2 1395.0 cm2 Less
Superficie frenante - Posteriore 6235.0 in2 40225.0 cm2 Less
Standard freni ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Sollevatori del cassone

Flusso della pompa - minimo alto 118.0 gal/min 448.0 L/min Less
Regolazione della valvola di sfogo - Sollevamento 2750.0 psi 18950.0 kPa Less
Regolazione della valvola di sfogo - Inferiore 500.0 psi 3450.0 kPa Less
Tempo di abbassamento cassone - Flottaggio 10,0 secondi (circa) 10,0 secondi (circa) Less
Arresto cassone - Minimo alto 10,0 secondi (circa) 10,0 secondi (circa) Less
Tempo di sollevamento cassone - Minimo alto 7,5 secondi (circa) 7,5 secondi (circa) Less

Capacità - Doppia pendenza - Fattore di riempimento del 100%

A raso 23.01 yd3 17.6 m3 Less
A colmo 2:1 (SAE) 32.9 yd3 25.2 m3 Less

Capacità - Pianale piatto - Fattore di riempimento del 100%

A raso 23.01 yd3 17.6 m3 Less
A colmo 2:1 (SAE) 32.9 yd3 25.2 m3 Less

Distribuzione del peso - Approssimativa

Assale anteriore - A vuoto 51.9 % 51.9 % Less
Assale anteriore - Carico 34.5 % 34.5 % Less
Assale posteriore - A vuoto 48.1 % 48.1 % Less
Assale posteriore - Carico 65.5 % 65.5 % Less

Sospensioni

Oscillazione assale posteriore 8.9 Gradi 8.9 Gradi Less
Corsa cilindro a vuoto - Anteriore 9.2 poll. 234.0 mm Less
Corsa cilindro a vuoto - Posteriore 5.9 poll. 149.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 33.0 gal 125.0 L Less
Differenziali e riduttori finali 47.0 gal 180.0 L Less
Serbatoio dello sterzo 14.5 gal 55.0 L Less
Impianto dello sterzo (serbatoio incluso) 23.0 gal 87.0 L Less
Impianto freno/paranco 60.0 gal 227.0 L Less
Serbatoio idraulico freno/paranco 38.0 gal 145.0 L Less
Basamento 10.0 gal 38.0 L Less
Serbatoio del combustibile 140.0 gal 530.0 L Less
Sistema convertitore di coppia/trasmissione 17.0 gal 64.0 L Less

Pneumatici

Pneumatici standard 18.00R33 (E4) 18.00R33 (E4) Less

Struttura ROPS

Standard struttura ROPS/FOPS Standard Standard Less

Livelli di rumorosità

Standard di rumorosità Standard Standard Less

Sterzo

Diametro di sterzata - Anteriore 57.7 ft 17.6 m Less
Standard sterzo ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Angolo di sterzo 40.5 Gradi 40.5 Gradi Less
Distanza diametro raggio di sterzata 66.6 ft 20.3 m Less

Prestazioni

Trasporto rapido, efficiente e affidabile


Strategie di risparmio del combustibile

Regolabili per soddisfare le vostre esigenze specifiche.


Prestazioni dei freni

Affidabilità e controllo in pendenza


Sistema di controllo della trazione

Consente di allungare la durata degli pneumatici, ridurre l'usura dei componenti e diminuire i tempi di ciclo


Cassoni per dumper

Cassoni in base al tipo di applicazione e materiale


Strutture

Lunga durata e valore


Esperienza dell'operatore

Comfort, sicurezza, comando


Informazioni e monitoraggio

Gestione proattiva della flotta


Manutenzione semplificata

Con risparmio di tempo e denaro


Assistenza clienti

I dealer Cat® dispongono di tutto ciò che occorre per mantenere produttivi i dumper


Sicurezza e sostenibilità

Priorità per il supporto del nostro personale e della comunità


770G Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore, 115 A
  • Presa per avviamento di emergenza ausiliario
  • Batterie, esenti da manutenzione, 12 V (2), 190 Ah
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Impianto luci: - Luce di retromarcia (alogena) - Indicatori di direzione/emergenza (anteriori e posteriori a LED) - Fari (alogeni) con regolatore di luminosità - Luci di cortesia accesso operatore (solo per i mercati dei paesi in via di sviluppo)

COMUNICAZIONI PRODUCT LINK
  • Predisposizione per Product Link

PROTEZIONI
  • Basamento motore

CABINA
  • Climatizzazione (solo per i mercati dei paesi in via di sviluppo)
  • Portacenere e accendisigari
  • Appendiabiti
  • Portabicchieri (4)
  • Presa per collegamento diagnostico, 24 V
  • Predisposizione per montaggio radio: – Convertitore 5 A - Altoparlanti - Antenna - Cablaggio
  • Indicatori/spie: - Indicatore di intasamento filtro dell'aria - Elettronico - Indicatore della temperatura dell'olio dei freni - Indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento - Contaore - Contagiri - Indicatore di fuorigiri del motore - Livello del combustibile - Tachimetro con contachilometri - Indicatore marcia innestata
  • Riscaldatore/sbrinatore (solo per i mercati dei paesi in via di sviluppo) (11.070 kCal/43.930 BTU)
  • Leva paranco
  • Avvisatore acustico elettrico
  • Luce - plafoniera
  • Luce - cortesia
  • Messenger, display
  • Specchietti
  • Presa di corrente, 12 V
  • Cabina con struttura ROPS isolata e insonorizzata
  • Sedile, Cat Comfort: - sospensione completamente pneumatica – cintura di sicurezza retrattile a 3 punti con tratto a bandoliera
  • Sedile per istruttore con cintura di sicurezza addominale
  • Volante, imbottito, inclinabile e telescopico
  • Vano portaoggetti
  • Parasole, vetri colorati
  • Blocco dell'acceleratore
  • Tergicristallo (a intermittenza) e lavaparabrezza

APPARATO PROPULSORE
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Filtro dell'aria con prefiltro (1)
  • Controllo del minimo automatico in modalità a freddo
  • Avviamento elettrico
  • Turbocompressore
  • Impianto frenante, ad azionamento idraulico: - ARC (Automatic Retarder Control, Comando freno di rallentamento automatico) (utilizza freni posteriori a dischi multipli in bagno d'olio) - Motore di disinserimento freni (per traino) - Freni a disco (anteriori) - Freni a dischi multipli in bagno d'olio (posteriori) - Di stazionamento - Secondario - Di servizio
  • Trasmissione: - Trasmissione powershift automatica a 7 marce - Dispositivo di interdizione del cambio marcia con cassone sollevato - Cambio marcia con controllo del regime motore - Gestione dei cambi di direzione - Dispositivo di interdizione dei cambi marcia a scalare - Interruttore di avviamento in folle - Dispositivo di interdizione della marcia in folle - Dispositivo di interdizione della retromarcia - Dispositivo di esclusione della retromarcia durante lo scarico - Selezione programmabile della marcia più alta

SISTEMI DI SOSPENSIONE
  • Sospensione, anteriore e posteriore

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Perno di sicurezza cassone (fissa il cassone in posizione sollevata)
  • Indicatore di abbassamento cassone
  • Manuale dei ricambi su CD-ROM
  • Ventola idraulica a richiesta
  • Serbatoio del combustibile (530 L / 140 gal)
  • Protezione del vano motore
  • Parafango
  • Scollegamento batteria accessibile da terra
  • Spegnimento motore da terra
  • Ingrassatori accessibili da terra
  • Serbatoi (separati): - Freno/convertitore/paranco - Sterzo - Convertitore di coppia/trasmissione
  • Cerchioni 13 × 33
  • Eiettori di pietre
  • Piattaforma di manutenzione, lato sinistro e lato destro
  • Impianto secondario dello sterzo (automatico)
  • Occhielli di ancoraggio
  • Ganci di traino (anteriori)/perno di traino (posteriore)
  • Serrature di protezione antivandalismo

ANTIGELO
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata, -35 °C (-30 °F)

770G Attrezzatura a richiesta

KIT WEATHER
  • KIT, WEATHER STANDARD: - Include il kit per condizioni meteorologiche standard senza specchietti riscaldati
  • KIT, COLD WEATHER PLUS: - Include specchietti riscaldati e riscaldatore del combustibile
  • KIT, WEATHER PREMIUM: - Include riscaldatore del combustibile, ausilio a etere e specchietti riscaldati
  • KIT, COLD WEATHER MAX: - kit 240 V, riscaldatore del liquido di raffreddamento, ausilio a etere, specchietti riscaldati

KIT SERVICE
  • SERVICEABILITY STANDARD - SERVICEABILITY PLUS: - Ingrassatori centralizzati
  • SERVICEABILITY STANDARD - SERVICEABILITY SUPERIOR: - Opzione con lubrificazione automatica

KIT PERFORMANCE
  • KIT PERFORMANCE - STANDARD: - Freni standard, freni a disco a secco anteriori e freni a dischi in bagno d'olio posteriori. - Include l'interruttore di scollegamento dei freni anteriori. Utilizza freni a dischi in bagno d'olio posteriori.
  • KIT PERFORMANCE - PLUS: - Kit Performance standard + Sistema di controllo della trazione
  • KIT PERFORMANCE - SUPERIOR: - Kit Performance standard + Sistema di controllo della trazione + Freni a lunga durata

CONFIGURAZIONI DEL MOTORE
  • Motore diesel C15 ACERT Tier 2 Equivalent
  • Motore diesel C15 ACERT Tier 3 Equivalent
  • Freno motore Cat

KIT PER IL SISTEMA DI SCARICO
  • Silenziatore
  • Derivazione/riscaldamento del cassone

OPZIONI DEL CASSONE
  • Pianale piatto
  • Cassone da cava
  • Pendenza doppia
  • Rivestimento interno in acciaio opzionale (non disponibile sul cassone da cava)
  • Rivestimento in gomma opzionale
  • Estensioni laterali

OPZIONI BATTERIA
  • Due batterie
  • Quattro batterie

PACCHETTI LUCI
  • Opzione HID

SONO DISPONIBILI KIT PER GLI PNEUMATICI SU RICHIESTA

DISPLAY
  • Display Messenger
  • Lingue per il display Messenger
  • Sistema TPMS

CABINA
  • Riscaldamento
  • Climatizzazione

FILTRI
  • Prefiltro

PRODUCT LINK
  • Product Link GSM
  • Product Link GPS
  • Senza Product Link

ULTERIORE ATTREZZATURA A RICHIESTA
  • Telecamere WAVS
  • Cerchioni di ricambio
  • Cunei di fermo ruota
  • Kit insonorizzazione
  • Rifornimento rapido del combustibile