< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

La Serie G rappresenta una nuova era per il modello 773 e, pensando al vostro successo a lungo termine come nostro obiettivo principale, abbiamo sviluppato questo dumper affinché garantisca livelli superiori di produttività e risparmio. Offre agli operatori sicurezza, comfort e controllo per lavorare alla massima efficienza ed è in grado di alimentare i frantumatori e di trasportare materiale a un costo per tonnellata ridotto. Se poi si considerano le prestazioni e l'efficienza dei consumi, il modello 773G è il dumper ideale per la nostra generazione.

Motore

Modello motore Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Velocità motore nominale 2000.0 Giri/min 2000.0 Giri/min Less
Potenza lorda - SAE J1995 775.0 hp 578.0 kW Less
Potenza netta - SAE J1349 733.0 hp 546.0 kW Less
Potenza netta - 80/1269/CEE 741.0 hp 552.0 kW Less
Potenza netta - ISO 9249 741.0 hp 552.0 kW Less
Alesaggio 5.4 in 137.0 mm Less
Corsa 6.0 in 152.0 mm Less
Cilindrata 1648.0 in3 27.0 L Less
Potenza motore - ISO 14396 763.0 hp 569.0 kW Less
Coppia netta 2689.0 ft-lb 3646.0 N·m Less
Regime coppia massima 1300.0 Giri/min 1300.0 Giri/min Less

Pesi - Approssimativi

Peso lordo massimo del veicolo 226503.0 lb 102740.0 kg Less

Specifiche operative

Classe di carico utile nominale (100%) 61.7 ton 56.0 tonnellate Less
Velocità massima - Carico 42.0 mph 67.6 km/h Less
Capacità cassone – SAE 2:1 46.75 yd3 35.75 m3 Less
Carico utile di lavoro massimo (110%) 67.8 ton 61.5 tonnellate Less
Carico utile da non superare (120%)* 74.0 ton 67.1 tonnellate Less

Trasmissione

Marcia avanti 1 6.7 mph 10.8 km/h Less
Marcia avanti 2 9.4 mph 15.1 km/h Less
Marcia avanti 3 12.7 mph 20.4 km/h Less
Marcia avanti 4 17.0 mph 27.4 km/h Less
Marcia avanti 5 23.0 mph 37.0 km/h Less
Marcia avanti 6 31.1 mph 50.1 km/h Less
Marcia avanti 7 42.0 mph 67.6 km/h Less
Retromarcia 8.8 mph 14.1 km/h Less

Riduttori finali

Rapporto al differenziale 3,64:1 3,64:1 Less
Rapporto planetario 4,80:1 4,80:1 Less
Rapporto di riduzione totale 17,49:1 17,49:1 Less

Freni

Superficie frenante - Anteriore 257.0 in2 655.0 cm2 Less
Superficie frenante - Posteriore 9497.0 in2 61269.0 cm2 Less
Standard freni ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Sollevatori del cassone

Flusso della pompa - minimo alto 118.0 Gal/min 448.0 L/min Less
Regolazione della valvola di sfogo - Sollevamento 2502.0 psi 17250.0 kPa Less
Regolazione della valvola di sfogo - Inferiore 500.0 psi 3450.0 kPa Less
Tempo di sollevamento cassone - Minimo alto 9.5 Secondi 9.5 Secondi Less
Tempo di abbassamento cassone - Flottaggio 13.0 Secondi 13.0 Secondi Less
Arresto cassone - Minimo alto 13.0 Secondi 13.0 Secondi Less

Capacità - Doppia pendenza - Fattore di riempimento del 100%

A raso 35.13 yd3 26.86 m3 Less
A colmo 2:1 (SAE) 46.76 yd3 35.75 m3 Less

Capacità - Pianale piatto - Fattore di riempimento del 100%

A raso 34.33 yd3 26.25 m3 Less
A colmo 2:1 (SAE) 46.41 yd3 35.49 m3 Less

Distribuzione del peso - Approssimativa

Assale anteriore - A vuoto 53.0 % 53.0 % Less
Assale anteriore - Carico 35.0 % 35.0 % Less
Assale posteriore - A vuoto 47.0 % 47.0 % Less
Assale posteriore - Carico 65.0 % 65.0 % Less

Sospensioni

Oscillazione assale posteriore 8.1 Gradi 8.1 Gradi Less
Corsa cilindro a vuoto - Anteriore 9.2 in 234.0 mm Less
Corsa cilindro a vuoto - Posteriore 5.8 in 149.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 210.0 gal 795.0 L Less
Sistema di raffreddamento 45.0 gal 171.0 L Less
Differenziali e riduttori finali 38.0 gal 145.0 L Less
Serbatoio dello sterzo 9.5 gal 36.0 L Less
Impianto dello sterzo (serbatoio incluso) 14.0 gal 54.0 L Less
Impianto freno/paranco 85.0 gal 322.0 L Less
Serbatoio idraulico freno/paranco 46.5 gal 176.0 L Less
Basamento 24.0 gal 90.0 L Less
Coppia convertitore/sistema di trasmissione HRC 18.0 gal 70.0 L Less
Coppia convertitore/sistema di trasmissione LRC 16.0 gal 61.0 L Less

Pneumatici

Pneumatici standard 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4) Less

Struttura ROPS

Standard struttura ROPS/FOPS Standard Standard Less

Livelli di rumorosità

Standard di rumorosità Standard Standard Less

Sterzo

Diametro di sterzata - Anteriore 77.1 ft 23.5 m Less
Standard sterzo SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 Less
Angolo di sterzo 31.0 Gradi 31.0 Gradi Less
Distanza diametro raggio di sterzata 85.6 ft 26.1 m Less

Sicurezza

Mettere in comunicazione persone e attrezzature in sicurezza


Ambiente di lavoro dell'operatore

La produttività nasce dal comfort, dall'affidabilità della macchina, dal controllo


Sostenibilità

Vantaggi di vasta portata ed economici


Abbattimento dei costi del combustibile

Una strategia per ridurre i costi per tonnellata


Prestazioni

Combinazione efficiente di potenza e tecnologia


Valore a lungo termine e durata

Componenti collaudati per prestazioni affidabili


Opzioni del cassone

In base al tipo di applicazione e materiale


Praticità nella manutenzione

Soluzioni semplici e più convenienti


773G (Tier 2) Attrezzatura standard

TRASMISSIONE
  • Solo per le regioni non regolamentate: - Ventola a comando diretto - Impianto di alimentazione MEUI-A
  • Impianto frenante: - ARC (Automatic Retarder Control, Comando freno di rallentamento automatico) - Rallentatore manuale (utilizza i freni a dischi posteriori in bagno d'olio) - Motore di disinserimento freni (per traino) - Freni a disco a secco (anteriori) - Sezionatore freni anteriori (anteriori) - Freni a dischi in bagno d'olio (posteriori) - Indicatore di usura dei freni (posteriori) - Freno di stazionamento - Freno secondario - Freno di servizio
  • Trasmissione: - Trasmissione powershift automatica a 7 velocità con: • ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Comando elettronico della pressione delle frizioni) • APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy, Strategia avanzata di controllo elettronico della produttività) - Minimo in folle automatico - Stallo automatico - Avvio in seconda marcia

SISTEMI DI SOSPENSIONE
  • Sospensione, anteriore e posteriore (conformità UE)

IMPIANTO ELETTRICO
  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore, 120 A
  • Predisposizione alimentazione lubrificazione automatica
  • Batterie, esenti da manutenzione, 12 V (2), 1.400 CCA combinate
  • Impianto elettrico, 25 A, convertitore da 24 V a 12 V
  • Impianto luci: - Luce di retromarcia (alogena) - Indicatori di direzione/emergenza (anteriori e posteriori a LED) - Luce vano motore - Fari (alogeni) con regolatore di luminosità - Luci di cortesia accesso operatore - Luci profilo laterale - Luci posteriori e di arresto (a LED)
  • Centro di manutenzione contenente: - Avviamento di emergenza batteria - Interruttori con fusibili di ricambio - Interruttore di blocco - Porte, ET e VIMS - Interruttore di blocco per manutenzione (alimentazione senza avvio del motore)

PRODOTTI A ELEVATA TECNOLOGIA
  • Modalità economy, standard e adattiva
  • Product Link, cellulare o satellitare
  • Sistema di controllo della trazione (TCS)
  • Sistema di gestione produzione del dumper (TPMS)
  • Vital Information Management System (VIMS, Sistema di gestione delle informazioni vitali)

CABINA
  • Display Advisor: - Monitoraggio livello liquidi - Monitoraggio livello del combustibile - Lingue display (in base al mercato)
  • Riscaldamento/climatizzazione
  • Controllo automatico della temperatura
  • Portacenere e accendisigari
  • Appendiabiti
  • Portabicchieri (4)
  • Presa per collegamento diagnostico, 24 V
  • Predisposizione per montaggio radio: - Convertitore 5 A - Altoparlanti - Antenna - Cablaggio
  • Poggiapiedi
  • Indicatori/spie: - Indicatore temperatura dell'olio dei freni - Indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento - Indicatore velocità eccessiva del motore - Livello del combustibile - Contaore - Tachimetro con contachilometri - Contagiri - Indicatore marcia innestata
  • Leva paranco
  • Avvisatore acustico
  • Luce - cortesia
  • Luce - plafoniera
  • Specchietti, non riscaldati
  • Porta di alimentazione, 24 V e 12 V (2)
  • Struttura ROPS (Rollover Protection)/FOPS (Falling Object Protection)
  • Sedile, Cat Comfort serie III: - Sospensione completamente pneumatica - Cintura di sicurezza retrattile a 3 punti con tratto a bandoliera
  • Sedile per istruttore con cintura di sicurezza addominale
  • Volante, imbottito, inclinabile e telescopico
  • Vano portaoggetti
  • Parasole
  • Blocco dell'acceleratore
  • Finestrino incernierato, lato destro (uscita di emergenza)
  • Finestrino, elettrico, lato sinistro
  • Tergicristallo a intermittenza e lavaparabrezza

PROTEZIONI
  • Trasmissione
  • Basamento motore
  • Ventola

LIQUIDI
  • Antigelo
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -34 °C (-30 °F)
  • Filtri accessibili da terra raggruppati

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Indicatore di abbassamento cassone
  • Perno di sicurezza cassone (fissa il cassone in posizione sollevata)
  • Cerchioni montati al centro
  • Serbatoio del combustibile, 795 l (210 galloni)
  • Scollegamento batteria accessibile da terra
  • Spegnimento motore da terra
  • Ingrassatori accessibili da terra
  • Manuale di manutenzione per l'operatore (OMM)
  • Cerchioni 17 × 35
  • Eiettori di pietre
  • Sterzo secondario (elettronico)
  • Occhielli di ancoraggio
  • Ganci di traino (anteriori)/perno di traino (posteriore)
  • Serrature di protezione antivandalismo

773G (Tier 2) Attrezzatura a richiesta

Riscaldamento del cassone

Rivestimento interno del cassone

Protezioni laterali del cassone

Prefiltro dell'aria in cabina

Freno motore Cat

Ingrassatori raggruppati

Kit per basse temperature

Freni di durata superiore

Centro di rifornimento rapido

Luci ad alta intensità di scarica (HID)

Specchietti, convessi

Specchietti, riscaldati

Attacco della ventola Rockford per macchine LRC

Cerchio di ricambio

Pacchetto visibilità (conforme ai requisiti ISO 5006)

Cunei di fermo ruota

WAVS (Work Area Vision System, Sistema di visualizzazione dell'area di lavoro)