< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Caterpillar è lieta di presentare il dumper a telaio rigido 775G. Dopo 40 anni, Caterpillar è ancora in grado di trovare nuove soluzioni per migliorare ulteriormente la capacità dei propri prodotti di supportare le aziende clienti. La serie G è stata progettata e realizzata utilizzando le più recenti tecnologie di controllo qualità disponibili, sia virtuali che manuali. Il prodotto vanta più di 30.000 ore di lavoro in mano ai clienti prima del passaggio in produzione, a garanzia che il dumper consegnato sia pronto per funzionare in modo affidabile e sicuro. Oltre ad assicurare la massima qualità, i dumper Cat Serie G permettono di ridurre i costi con sette diversi modi per risparmiare combustibile. Sono disponibili due modalità di ottimizzazione dei consumi di combustibile che consentono di scegliere il livello di risparmio. Con i dumper Cat serie G nelle loro flotte, le aziende possono aumentare la produttività, dedicare meno tempo alla manutenzione e salvaguardare l'ambiente con livelli innovativi di prestazioni ecologiche. Gli operatori apprezzeranno il comfort e la praticità della nuova cabina. In breve, i dumper Cat serie G possono fare e faranno certamente la differenza, sia per le persone che per le aziende.

Motore

Modello motore Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Velocità motore nominale 2000.0 Giri/min 2000.0 Giri/min Less
Potenza lorda - SAE J1995 825.0 hp 615.0 kW Less
Potenza netta - SAE J1349 783.0 hp 584.0 kW Less
Potenza netta - 80/1269/CEE 791.0 hp 590.0 kW Less
Potenza netta - ISO 9249 791.0 hp 590.0 kW Less
Alesaggio 5.4 in 137.0 mm Less
Corsa 6.0 in 152.0 mm Less
Cilindrata 1648.0 in3 27.0 L Less
Potenza motore - ISO 14396 813.0 hp 607.0 kW Less
Coppia netta 2874.0 ft-lb 3896.0 N·m Less
Regime coppia massima 1300.0 Giri/min 1300.0 Giri/min Less

Pesi - Approssimativi

Peso lordo massimo del veicolo 246503.0 lb 111812.0 kg Less

Specifiche operative

Classe di carico utile nominale (100%) 71.3 ton 64.6 tonnellate Less
Velocità massima - Carico 42.0 mph 67.6 km/h Less
Capacità cassone – SAE 2:1 55.23 yd3 42.23 m3 Less
Carico utile di lavoro massimo (110%) 78.3 ton 71.1 tonnellate Less
Carico utile da non superare (120%)* 85.5 ton 77.5 tonnellate Less

Trasmissione

Marcia avanti 1 6.7 mph 10.8 km/h Less
Marcia avanti 2 9.4 mph 15.1 km/h Less
Marcia avanti 3 12.7 mph 20.4 km/h Less
Marcia avanti 4 17.0 mph 27.4 km/h Less
Marcia avanti 5 23.0 mph 37.0 km/h Less
Marcia avanti 6 31.1 mph 50.1 km/h Less
Marcia avanti 7 42.0 mph 67.6 km/h Less
Retromarcia 8.8 mph 14.1 km/h Less

Riduttori finali

Rapporto al differenziale 3,64:1 3,64:1 Less
Rapporto planetario 4,80:1 4,80:1 Less
Rapporto di riduzione totale 17,49:1 17,49:1 Less

Freni

Superficie frenante - Anteriore 257.0 in2 655.0 cm2 Less
Superficie frenante - Posteriore 9497.0 in2 61269.0 cm2 Less
Standard freni ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Sollevatori del cassone

Flusso della pompa - minimo alto 118.0 Gal/min 448.0 L/min Less
Regolazione della valvola di sfogo - Sollevamento 2502.0 psi 17250.0 kPa Less
Regolazione della valvola di sfogo - Inferiore 500.0 psi 3450.0 kPa Less
Tempo di sollevamento cassone - Minimo alto 9.5 Secondi 9.5 Secondi Less
Tempo di abbassamento cassone - Flottaggio 13.0 Secondi 13.0 Secondi Less
Arresto cassone - Minimo alto 13.0 Secondi 13.0 Secondi Less

Capacità - Doppia pendenza - Fattore di riempimento del 100%

A raso 42.7 yd3 32.6 m3 Less
A colmo 2:1 (SAE) 55.5 yd3 42.2 m3 Less

Capacità - Pianale piatto - Fattore di riempimento del 100%

A raso 42.2 yd3 32.3 m3 Less
A colmo 2:1 (SAE) 55.2 yd3 42.2 m3 Less

Distribuzione del peso - Approssimativa

Assale anteriore - A vuoto 50.0 % 50.0 % Less
Assale anteriore - Carico 34.0 % 34.0 % Less
Assale posteriore - A vuoto 50.0 % 50.0 % Less
Assale posteriore - Carico 66.0 % 66.0 % Less

Sospensioni

Oscillazione assale posteriore 8.1 Gradi 8.1 Gradi Less
Corsa cilindro a vuoto - Anteriore 9.2 in 234.0 mm Less
Corsa cilindro a vuoto - Posteriore 5.8 in 149.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 210.0 gal 795.0 L Less
Sistema di raffreddamento 45.0 gal 171.0 L Less
Differenziali e riduttori finali 38.0 gal 145.0 L Less
Serbatoio dello sterzo 9.5 gal 36.0 L Less
Impianto dello sterzo (serbatoio incluso) 14.0 gal 54.0 L Less
Impianto freno/paranco 85.0 gal 322.0 L Less
Serbatoio idraulico freno/paranco 46.5 gal 176.0 L Less
Basamento 24.0 gal 90.0 L Less
Coppia convertitore/sistema di trasmissione HRC 18.0 gal 70.0 L Less
Coppia convertitore/sistema di trasmissione LRC 16.0 gal 61.0 L Less

Pneumatici

Pneumatici standard 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4) Less

Struttura ROPS

Standard struttura ROPS/FOPS Standard Standard Less

Livelli di rumorosità

Standard di rumorosità Standard Standard Less

Sterzo

Diametro di sterzata - Anteriore 77.1 ft 23.5 m Less
Standard sterzo SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 Less
Angolo di sterzo 31.0 Gradi 31.0 Gradi Less
Distanza diametro raggio di sterzata 85.6 ft 26.1 m Less

L'esperienza operatore

migliore nel settore


Prestazioni

Applicazione intelligente di potenza e tecnologia


Strategie di risparmio del combustibile

Soluzioni per offrire i più bassi costi per tonnellata


Integrità strutturale

Progettato per anni di servizio fuoristrada


Trasmissione

Strutture specifiche per le applicazione con prestazioni leader del settore


Controllo delle emissioni

Cambiamenti significativi per la qualità dell'aria utilizzando soluzioni affidabili e semplici da usare


Strategia per i cassoni della serie G

Cassoni per ogni applicazione e materiale


Informazioni e monitoraggio della macchina

Riduzione dei costi per tonnellata grazie alle informazioni vitali sulla flotta


Facilità di manutenzione

Soluzioni pulite, pratiche ed efficienti


Sicurezza

Attenzione per le persone e le risorse


Sostenibilità

La sostenibilità è un beneficio per tutti


775G (Tier 2) Attrezzatura standard

TRASMISSIONE
  • Motore diesel Cat C27 ACERT:
  • Impianto frenante:
  • Trasmissione:

SISTEMI DI SOSPENSIONE
  • Sospensione, anteriore e posteriore (conformità UE)

IMPIANTO ELETTRICO
  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore, 120 A
  • Predisposizione alimentazione lubrificazione automatica
  • Batterie, esenti da manutenzione, 12 V (2), 1.400 CCA combinate
  • Impianto elettrico, 25 A, convertitore da 24 V a 12 V
  • Impianto luci:
  • Centro di manutenzione contenente:

PROTEZIONI
  • Trasmissione
  • Basamento motore
  • Ventola

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Indicatore di abbassamento cassone
  • Perno di sicurezza cassone (fissa il cassone in posizione sollevata)
  • Cerchioni montati al centro
  • Serbatoio del combustibile, 795 l (210 galloni)
  • Scollegamento batteria accessibile da terra
  • Spegnimento motore da terra
  • Ingrassatori accessibili da terra
  • Manuale di manutenzione per l'operatore (OMM)
  • Cerchioni 17 × 35
  • Eiettori di pietre
  • Sterzo secondario (elettronico)
  • Occhielli di ancoraggio
  • Ganci di traino (anteriori)/perno di traino (posteriore)
  • Serrature di protezione antivandalismo

LIQUIDI
  • Antigelo
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -34 °C (-30 °F)
  • Filtri accessibili da terra raggruppati

CABINA
  • Display Advisor:
  • Riscaldamento/climatizzazione
  • Controllo automatico della temperatura
  • Portacenere e accendisigari
  • Appendiabiti
  • Portabicchieri (4)
  • Presa per collegamento diagnostico, 24 V
  • Predisposizione per montaggio radio:
  • Poggiapiedi
  • Indicatori/spie:
  • Leva paranco
  • Avvisatore acustico
  • Luce - cortesia
  • Luce - plafoniera
  • Specchietti, non riscaldati
  • Porta di alimentazione, 24 V e 12 V (2)
  • Struttura ROPS (Rollover Protection)/FOPS (Falling Object Protection)
  • Sedile, Cat Comfort serie III:
  • Sedile per istruttore con cintura di sicurezza addominale
  • Volante, imbottito, inclinabile e telescopico
  • Vano portaoggetti
  • Parasole
  • Blocco dell'acceleratore
  • Finestrino incernierato, lato destro (uscita di emergenza)
  • Finestrino, elettrico, lato sinistro
  • Tergicristallo a intermittenza e lavaparabrezza

PRODOTTI A ELEVATA TECNOLOGIA
  • Modalità economy, standard e adattiva
  • Product Link, cellulare o satellitare
  • Sistema di controllo della trazione (TCS)
  • Sistema di gestione produzione del dumper (TPMS)
  • Vital Information Management System (VIMS, Sistema di gestione delle informazioni vitali)

775G (Tier 2) Attrezzatura a richiesta

Riscaldamento del cassone

Rivestimento interno del cassone

Protezioni laterali del cassone

Prefiltro dell'aria in cabina

Freno motore Cat

Ingrassatori raggruppati

Kit per basse temperature

Freni di durata superiore

Centro di rifornimento rapido

Luci ad alta intensità di scarica (HID)

Specchietti, convessi

Specchietti, riscaldati

Cerchio di ricambio

Pacchetto visibilità (conforme ai requisiti ISO 5006)

Cunei di fermo ruota

WAVS (Work Area Vision System, Sistema di visualizzazione dell'area di lavoro)