< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

La serie G rappresenta l'inizio di una nuova era per i dumper Caterpillar di questa categoria. Basandoci sulle considerazioni e i commenti dei clienti, abbiamo progettato e costruito un dumper affidabile e dal costo contenuto, che gli operatori potranno utilizzare in condizioni confortevoli e sicure mantenendone il pieno controllo. La riuscita delle vostre attività nel lungo termine è il nostro reale obiettivo; con i dumper serie G siamo sulla buona strada.

Motore

Modello motore Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
Potenza lorda - SAE J1995 1025.0 hp 765.0 kW Less
Potenza netta - SAE J1349 945.0 hp 704.0 kW Less
Potenza netta - 80/1269/CEE 945.0 hp 704.0 kW Less
Potenza netta - ISO 9249 945.0 hp 704.0 kW Less
Alesaggio 5.7 in 146.0 mm Less
Corsa 6.4 in 162.0 mm Less
Cilindrata 1959.0 in3 32.1 L Less
Cilindri 12 12 Less
Potenza motore - ISO 14396 1012.0 hp 755.0 kW Less
Regime motore 1800.0 Giri/min 1800.0 Giri/min Less
Coppia netta 3899.0 ft-lb 5286.0 N·m Less
Regime coppia massima 1200.0 Giri/min 1200.0 Giri/min Less

Pesi - Approssimativi

Peso lordo previsto della macchina 363000.0 lb 164654.0 kg Less

Specifiche operative

Classe di carico utile nominale (100%) 100.0 ton 90.8 tonnellate Less
Velocità massima - Carico 41.7 mph 67.1 km/h Less
Capacità cassone – SAE 2:1 83.8 yd3 64.1 m3 Less
Carico utile massimo (110%) 110.0 ton 99.8 tonnellate Less
Carico utile nominale (100%) 100.0 ton 90.8 tonnellate Less
Carico utile da non superare (120%)* 120.0 ton 109.0 tonnellate Less

Trasmissione

Marcia avanti 1 6.8 mph 10.9 km/h Less
Marcia avanti 2 9.2 mph 14.8 km/h Less
Marcia avanti 3 12.5 mph 20.1 km/h Less
Marcia avanti 4 16.9 mph 27.2 km/h Less
Marcia avanti 5 22.9 mph 36.9 km/h Less
Marcia avanti 6 30.7 mph 49.4 km/h Less
Marcia avanti 7 41.7 mph 67.1 km/h Less
Retromarcia 7.7 mph 12.4 km/h Less

Riduttori finali

Rapporto al differenziale 2,736:1 2,736:1 Less
Rapporto planetario 7,0:1 7,0:1 Less
Rapporto di riduzione totale 19,1576:1 19,1576:1 Less

Freni

Standard freni ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
Area della superficie frenante - Posteriore 15828.0 in2 102116.0 cm2 Less
Area della superficie frenante - Anteriore 6331.0 in2 40846.0 cm2 Less

Sollevatori del cassone

Flusso della pompa - minimo alto 120.9 Gal/min 458.0 L/min Less
Regolazione della valvola di sfogo - Sollevamento 2750.0 psi 18950.0 kPa Less
Regolazione della valvola di sfogo - Inferiore 500.0 psi 3450.0 kPa Less
Tempo di sollevamento cassone - Minimo alto 15.0 Secondi 15.0 Secondi Less
Tempo di abbassamento cassone - Flottaggio 13.0 Secondi 13.0 Secondi Less
Tempo di abbassamento cassone - Minimo alto 13.0 Secondi 13.0 Secondi Less

Capacità - Doppia pendenza - Fattore di riempimento del 100%

A raso 54.8 yd3 41.9 m3 Less
A colmo 2:1 (SAE) 78.8 yd3 60.2 m3 Less

Distribuzione del peso - Approssimativa

Assale anteriore - A vuoto 46.0 % 46.0 % Less
Assale anteriore - Carico 33.0 % 33.0 % Less
Assale posteriore - A vuoto 54.0 % 54.0 % Less
Assale posteriore - Carico 67.0 % 67.0 % Less

Sospensioni

Oscillazione assale posteriore 5.4 Gradi 5.4 Gradi Less
Corsa cilindro a vuoto - Anteriore 2.9 in 74.7 mm Less
Corsa cilindro a vuoto - Posteriore 2.5 in 66.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 300.0 gal 1136.0 L Less
Sistema di raffreddamento 60.2 gal 228.0 L Less
Impianto dello sterzo (serbatoio incluso) 14.1 gal 53.6 L Less
Basamento 28.7 gal 109.0 L Less
Differenziali 59.9 gal 227.0 L Less
Riduttori finali (ciascuno) 20.0 gal 76.0 L Less
Serbatoio del combustibile 350.0 gal 1325.0 L Less
Sistema convertitore di coppia/trasmissione 36.5 gal 138.5 L Less
Impianto freni paranco (serbatoio incluso) 117.0 gal 444.0 L Less
Impianto freno/paranco 85.0 gal 322.0 L Less

Pneumatici

Pneumatici standard 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4) Less

Struttura ROPS

Standard struttura ROPS/FOPS Standard Standard Less

Livelli di rumorosità

Standard di rumorosità Standard Standard Less

Sterzo

Diametro di sterzata - Anteriore 83.0 ft 25.3 m Less
Standard sterzo SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 Less
Angolo di sterzo 30.5 Gradi 30.5 Gradi Less
Distanza diametro raggio di sterzata 93.0 ft 28.4 m Less

Capacità - Cassone X - Fattore di riempimento del 100%

A colmo 2:1 (SAE) 83.8 yd3 64.1 m3 Less
A raso 56.3 yd3 43.1 m3 Less

Capacità - Cassoni per carbone - Fattore di riempimento del 100%

SAE 2:1 per l'uso con densità dei materiali inferiori a 950 kg/m3 (1.600 lb/yd3) 165.0 yd3 126.0 m3 Less
SAE 2:1 per l'uso con densità dei materiali di 1.040-1.160 kg/m3 (1.750-1.950 lb/yd3) 139.0 yd3 106.0 m3 Less
SAE 2:1 per l'uso con densità dei materiali di 1.160 kg/m3 (1.950 lb/yd3) 116.0 yd3 89.0 m3 Less
SAE 2:1 per l'uso con densità dei materiali di 950-1.040 kg/m3 (1.600-1.750 lb/yd3) 144.0 yd3 110.0 m3 Less

Sicurezza

Mettere in comunicazione persone e attrezzature in sicurezza


Ambiente di lavoro dell'operatore

La produttività nasce dal comfort, dall'affidabilità della macchina, dal controllo


Responsabilità ambientale

Vantaggi di vasta portata ed economici


Abbattimento dei costi del combustibile

Una strategia per ridurre i costi per tonnellata


Prestazioni

Combinazione efficiente di potenza e tecnologia


Valore a lungo termine e durata

Componenti collaudati per prestazioni affidabili


Opzioni del cassone

Trasporto di qualsiasi tipo di materiale


Pacchetto XQ

Per ambienti a basso inquinamento acustico


Kit antifango

Per ambienti fangosi, viscosi


Praticità nella manutenzione

Soluzioni semplici e più convenienti


777G (Tier 2) Attrezzatura standard

TRASMISSIONE
  • Stallo automatico
  • Arresto motore al minimo
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Filtro dell'aria con prefiltro (2)
  • Controllo del minimo automatico in modalità a freddo
  • Pompa elettrica di adescamento
  • Avviamento elettrico alle basse temperature (due dispositivi di avviamento e quattro batterie)
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere
  • Scarico, silenziatore
  • Filtro del combustibile/separatore dell'acqua
  • Turbocompressore (2)
  • Impianto frenante: - Indicatore di usura freni - Comando freno di rallentamento automatico (ARC, Automatic Retarder Control) (utilizza freni a dischi in bagno d'olio) - Motore di disinserimento freni (per traino) - Rallentatore manuale (utilizza freni a dischi in bagno d'olio) - Freni a dischi in bagno d'olio (anteriori/posteriori) - Freno di stazionamento - Freno secondario - Freni di servizio
  • Trasmissione: - Minimo in folle automatico - Software APECS - ECPC
  • PTS (Part Throttle Shifting, cambio marcia ad apertura parziale): - Trasmissione powershift automatica a 7 velocità con gestione della coppia del cambio e controllo elettronico della pressione delle frizioni - Dispositivo di interdizione dei cambi di marcia con cassone sollevato - Gestione dei cambi di direzione - Dispositivo di interdizione del passaggio alla marcia inferiore - Interruttore di avviamento in folle - Dispositivo di interdizione della marcia in folle - Dispositivo di interdizione della retromarcia - Dispositivo di esclusione retromarcia durante lo scarico - Selezione programmabile della marcia più alta

SISTEMI DI SOSPENSIONE
  • Sospensione, posteriore (conformità UE)

IMPIANTO ELETTRICO
  • Avviso di retromarcia
  • Alternatore, 115 A
  • Presa per avviamento di emergenza ausiliario
  • Batterie, esenti da manutenzione, 12 V (4), 190 Ah
  • Impianto elettrico, 25 A, convertitore da 24 V a 12 V
  • Impianto luci: - Luce di retromarcia (alogena) - Indicatori di direzione/emergenza (anteriori e posteriori a LED) - Fari (alogeni) con regolatore di luminosità - Spie del carico utile - Luci di cortesia accesso operatore - Luci profilo laterale - Luci posteriori e di arresto (a LED) - Luci di servizio

CABINA
  • Climatizzatore
  • Portacenere e accendisigari
  • Appendiabiti
  • Portabicchieri (4)
  • Presa per collegamento diagnostico, 24 V
  • Predisposizione per montaggio radio: - Convertitore 5 A - Altoparlanti - Antenna - Cablaggio
  • Indicatori/spie: - Indicatore temperatura dell'olio dei freni - Indicatore temperatura del liquido di raffreddamento - Contaore - Contagiri - Indicatore velocità eccessiva del motore - Livello del combustibile - Tachimetro con contachilometri - Indicatore marcia innestata
  • Riscaldatore/sbrinatore (11.070 kcal/43.930 BTU)
  • Controllo automatico della temperatura
  • Monitoraggio livello liquidi
  • Leva paranco
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Luce - plafoniera
  • Luce - cortesia
  • Contatore carico, automatico
  • Display Advisor
  • VIMS
  • TPMS
  • Poggiapiedi
  • Specchietti - riscaldati
  • Porta di alimentazione, 24 V e 12 V (2)
  • Cabina con struttura ROPS isolata e insonorizzata
  • Cat Comfort serie III: - Sospensione completamente pneumatica - Cintura di sicurezza retrattile a 3 punti con tratto a bandoliera
  • Volante, imbottito, inclinabile e telescopico
  • Vano portaoggetti
  • Parasole
  • Blocco dell'acceleratore
  • Finestrino, laterale destro, ingresso/uscita incernierato
  • Controllo elettrico finestrino lato sinistro
  • Tergicristallo (a intermittenza) e lavaparabrezza
  • Vetro laminato e atermico

PRODOTTI A ELEVATA TECNOLOGIA
  • Predisposizione per Product Link (Livello 1)
  • TKPH/TMPH (Tonnellate chilometro all'ora/Tons Mile Per Hour)
  • Rilevamento oggetti (4 telecamere, 4 radar)
  • Modalità economy adattiva

PROTEZIONI
  • Basamento motore
  • Trasmissione
  • Ventola e A/C

LIQUIDI
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -35 °C (-30 °F)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Gruppo di montaggio cassone
  • Perno di sicurezza cassone (fissa il cassone in posizione sollevata)
  • Indicatore di abbassamento cassone
  • Manuale dei ricambi su CD-ROM
  • Cerchioni montati al centro
  • Serbatoio del combustibile (1.136 l/300 gal)
  • Scollegamento batteria accessibile da terra
  • Spegnimento motore da terra
  • Ingrassatori accessibili da terra
  • Serbatoi (separati): - Freni/paranco - Sterzo - Trasmissione/convertitore di coppia
  • Cerchioni 19,5 x 49
  • Eiettori di pietre
  • Impianto secondario dello sterzo (automatico)
  • Occhielli di ancoraggio
  • Ganci di traino (anteriori)/perno di traino (posteriore)
  • Serrature di protezione antivandalismo
  • Rifornimento rapido Wiggins
  • Sistema di controllo della trazione (nuova versione)
  • Zona attrezzatura

777G (Tier 2) Attrezzatura a richiesta

Riscaldamento del cassone

Rivestimenti del cassone

Protezioni laterali del cassone

Prefiltro dell'aria in cabina

Freno motore Cat

Ingrassatori raggruppati

Kit per basse temperature

Freni di durata superiore

Centro di rifornimento rapido

Luci ad alta intensità di scarica (HID)

Specchietti, convessi

Specchietti, riscaldati

Cerchio di ricambio

Pacchetto visibilità (conforme ai requisiti ISO 5006)

Cunei di fermo ruota

WAVS (Work Area Vision System, Sistema di visualizzazione dell'area di lavoro)