< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Nel 1963, Caterpillar ha presentato il modello 769, un rivoluzionario dumper per fuoristrada realizzato appositamente per le condizioni di utilizzo estreme del settore minerario e dell'edilizia pesante. Cinquant'anni dopo, i nostri dumper non sono mai stati migliori. Abbiamo preso il meglio del nostro robusto e affidabile modello precedente, combinandolo con tecnologie per il rispetto dell'ambiente, in modo da rendere più produttivi i vostri operatori e migliorare notevolmente gli aspetti economici della vostra flotta. Il modello 772G è dotato di un sistema di controllo della trazione rinnovato per mantenere la macchina in movimento anche quando le condizioni del terreno non sono perfette. Noterete inoltre dei miglioramenti nei consumi di combustibile grazie alle nuove strategie flessibili di risparmio del combustibile e potrete godere di un'esperienza di utilizzo della macchina di altissimo livello grazie al cambio marcia di qualità automobilistica, alla riduzione della rumorosità e alle migliorie apportate alla nuova cabina. In questo dumper, l'eredità del nostro modello precedente e l'utilizzo delle nuove tecnologie sono combinati per un unico scopo: garantire il continuo successo della vostra attività.

Motore

Modello motore Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Velocità motore nominale 1700.0 Giri/min 1700.0 Giri/min Less
Potenza lorda - SAE J1995 605.0 hp 451.0 kW Less
Potenza netta - SAE J1349 550.0 hp 410.0 kW Less
Potenza netta - ISO 9249 550.0 hp 410.0 kW Less
Numero di cilindri 6 6 Less
Alesaggio 5.7 in 145.0 mm Less
Corsa 7.2 in 183.0 mm Less
Cilindrata 1105.0 in3 18.1 L Less
Potenza motore - ISO 14396 598.0 hp 446.0 kW Less
Coppia netta - SAE J1349 2221.0 ft-lb 3012.0 N·m Less

Pesi - Approssimativi

Peso operativo lordo previsto della macchina 181000.0 lb 82100.0 kg Less
Peso telaio 59223.0 lb 26863.0 kg Less
Peso cassone 17306.0 lb 7850.0 kg Less
Peso lordo previsto della macchina 181000.0 lb 82100.0 kg Less

Specifiche operative

Classe di carico utile nominale (100%) 51.6 ton 46.8 tonnellate Less
Velocità massima - Carico 49.2 mph 79.2 km/h Less
Capacità cassone (SAE 2:1) 40.8 yd3 31.2 m3 Less
Classe di carico utile massimo (110%) 56.7 ton 51.4 tonnellate Less
Carico utile da non superare (120%) 61.9 ton 56.1 tonnellate Less
Carico utile previsto 51.6 ton 46.8 tonnellate Less

Trasmissione

Marcia avanti 1 8.0 mph 12.9 km/h Less
Marcia avanti 2 10.9 mph 17.5 km/h Less
Marcia avanti 3 14.8 mph 23.8 km/h Less
Marcia avanti 4 19.8 mph 31.9 km/h Less
Marcia avanti 5 26.9 mph 43.3 km/h Less
Marcia avanti 6 36.2 mph 58.3 km/h Less
Marcia avanti 7 49.2 mph 79.2 km/h Less
Retromarcia 10.4 mph 16.7 km/h Less

Riduttori finali

Rapporto al differenziale 2,74:1 2,74:1 Less
Rapporto planetario 4,80:1 4,80:1 Less
Rapporto di riduzione totale 13,14:1 13,14:1 Less

Freni

Superficie frenante - Anteriore 216.0 in2 1395.0 cm2 Less
Superficie frenante - Posteriore 7794.0 in2 50281.0 cm2 Less
Standard freni ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Sollevatori del cassone

Flusso della pompa - minimo alto 118.0 Gal/min 448.0 L/min Less
Regolazione della valvola di sfogo - Sollevamento 2750.0 psi 18950.0 kPa Less
Regolazione della valvola di sfogo - Inferiore 500.0 psi 3450.0 kPa Less
Tempo di sollevamento cassone - Minimo alto 7.5 Secondi 7.5 Secondi Less
Tempo di abbassamento cassone - Flottaggio 10.0 Secondi 10.0 Secondi Less
Arresto cassone - Minimo alto 10.0 Secondi 10.0 Secondi Less

Capacità - Doppia pendenza - Fattore di riempimento del 100%

A raso 31.3 yd3 23.9 m3 Less
A colmo 2:1 (SAE) 40.8 yd3 31.2 m3 Less

Capacità - Pianale piatto - Fattore di riempimento del 100%

A raso 31.3 yd3 23.9 m3 Less
A colmo 2:1 (SAE) 40.9 yd3 31.3 m3 Less

Distribuzione del peso - Approssimativa

Assale anteriore - A vuoto 51.4 % 51.4 % Less
Assale anteriore - Carico 34.2 % 34.2 % Less
Assale posteriore - A vuoto 48.6 % 48.6 % Less
Assale posteriore - Carico 65.8 % 65.8 % Less

Sospensioni

Oscillazione assale posteriore 8.9 Gradi 8.9 Gradi Less
Corsa cilindro a vuoto - Anteriore 9.2 in 234.0 mm Less
Corsa cilindro a vuoto - Posteriore 5.8 in 149.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 140.0 gal 530.0 L Less
Sistema di raffreddamento 33.0 gal 125.0 L Less
Differenziali e riduttori finali 47.0 gal 180.0 L Less
Serbatoio dello sterzo 14.5 gal 55.0 L Less
Impianto dello sterzo (serbatoio incluso) 23.0 gal 87.0 L Less
Impianto freno/paranco 60.0 gal 227.0 L Less
Serbatoio idraulico freno/paranco 38.0 gal 145.0 L Less
Basamento 17.0 gal 64.0 L Less
Serbatoi del DEF 6.0 gal 21.0 L Less
Sistema convertitore di coppia/trasmissione 17.0 gal 64.0 L Less

Pneumatici

Pneumatici standard 21.00R33 (E4) 21.00R33 (E4) Less

Struttura ROPS

Standard struttura FOPS La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) è conforme allo standard ISO 3449:2005 livello II. La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) è conforme allo standard ISO 3449:2005 livello II. Less
Standard struttura ROPS La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) offerta da Caterpillar per la cabina è conforme allo standard ISO 3471:2008. La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) offerta da Caterpillar per la cabina è conforme allo standard ISO 3471:2008. Less

Livelli di rumorosità

Standard di rumorosità Possono essere necessarie protezioni acustiche quando si lavora con cabina operatore aperta per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. Possono essere necessarie protezioni acustiche quando si lavora con cabina operatore aperta per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. Less
Standard di rumorosità Il livello di pressione sonora esterna per una macchina standard misurato in base alle procedure di prova specificate dalla norma ISO 6395:2008 è di 115 dB(A). Il livello di pressione sonora esterna per una macchina standard misurato in base alle procedure di prova specificate dalla norma ISO 6395:2008 è di 115 dB(A). Less
Standard di rumorosità Il livello di pressione sonora equivalente (Leq) per l'operatore è di 74 dB(A), misurato secondo la norma ISO 6396:2008 in una cabina chiusa. Il livello di pressione sonora equivalente (Leq) per l'operatore è di 74 dB(A), misurato secondo la norma ISO 6396:2008 in una cabina chiusa. Less

Sterzo

Diametro di sterzata - Anteriore 57.7 ft 17.6 m Less
Standard sterzo ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Angolo di sterzo 31.0 Gradi 31.0 Gradi Less
Distanza diametro raggio di sterzata 66.6 ft 20.3 m Less

Dimensioni

Altezza alla sommità della struttura ROPS 12.8 ft 3901.0 mm Less
Profondità interno cassone - Massima 5.7 ft 1737.0 mm Less
Lunghezza totale del cassone 26.8 ft 8168.0 mm Less
Lunghezza interna del cassone 19.0 ft 5781.0 mm Less
Lunghezza totale 28.9 ft 8808.0 mm Less
Passo 13.0 ft 3960.0 mm Less
Dall'assale posteriore alla coda 9.5 ft 2895.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.6 ft 518.0 mm Less
Altezza di scarico 1.5 ft 457.0 mm Less
Altezza di carico - A vuoto 11.6 ft 3541.0 mm Less
Altezza totale - Cassone sollevato 27.1 ft 8257.0 mm Less
Larghezza operativa 15.7 ft 4780.0 mm Less
Carreggiata al centro dei pneumatici anteriori 10.4 ft 3165.0 mm Less
Distanza da terra della protezione del motore 2.0 ft 611.0 mm Less
Larghezza esterna cassone 12.9 ft 3931.0 mm Less
Larghezza interna cassone 11.9 ft 3627.0 mm Less
Altezza tettoia anteriore 13.7 ft 4164.0 mm Less
Distanza da terra dell'assale posteriore 1.9 ft 579.0 mm Less
Carreggiata al centro dei pneumatici doppi posteriori 8.7 ft 2651.0 mm Less
Larghezza totale pneumatici 12.9 ft 3931.0 mm Less

Apparato propulsore

Trasporto rapido, efficiente e affidabile


Controllo delle emissioni

Emissioni ridotte grazie a soluzioni affidabili e facili da usare


Strategie di risparmio del combustibile

Regolabili per soddisfare le vostre esigenze specifiche.


Prestazioni

Lavorare in sicurezza


Prestazioni dei freni

Affidabilità e controllo in pendenza


Sistema di controllo della trazione

Consente di allungare la durata degli pneumatici, ridurre l'usura dei componenti e diminuire i tempi di ciclo


Cassoni per dumper

Cassoni in base al tipo di applicazione e materiale


Progettazione e produzione

Qualità e valore nascono qui


Esperienza dell'operatore

Comfort, sicurezza e controllo all'avanguardia nel settore


VIMS

Informazioni per le decisioni più importanti


Monitoraggio del carico utile e degli pneumatici

Monitoraggio della produttività e dello stato degli pneumatici


Abbinamenti

Perché gli strumenti giusti fanno la differenza


Manutenzione semplificata

Con risparmio di tempo e denaro


Assistenza clienti

Il nostro impegno per il vostro successo


Sicurezza e sostenibilità

Priorità per il supporto del nostro personale e della comunità


772G Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Avviso di retromarcia
  • Alternatore, 115 A
  • Presa per avviamento di emergenza ausiliario
  • Batterie, esenti da manutenzione, 12 V (2), 190 Ah
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Impianto luci: - Luce di retromarcia (alogena) - Indicatori di direzione/emergenza (anteriori e posteriori a LED) - Fari (alogeni) con regolatore di luminosità - Luci di cortesia accesso operatore (solo per i mercati dei paesi in via di sviluppo)

COMUNICAZIONE PRODUCT LINK™
  • Predisposizione per Product Link

PROTEZIONI
  • Trasmissione
  • Basamento motore

CABINA
  • Climatizzatore
  • Portacenere e accendisigari
  • Appendiabiti
  • Portabicchieri (4)
  • Presa per collegamento diagnostico, 24 V
  • Predisposizione per montaggio radio: – Convertitore 5 A - Altoparlanti - Antenna - Cablaggio
  • Indicatori/spie: - Indicatore di intasamento filtro dell'aria - Elettronico - Indicatore della temperatura dell'olio dei freni - Indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento - Contaore - Contagiri - Indicatore di fuorigiri del motore - Livello del combustibile - Tachimetro con contachilometri - Indicatore marcia innestata
  • Riscaldatore/sbrinatore (11.070 kcal/43.930 BTU)
  • Leva paranco
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Luce - plafoniera
  • Luce - cortesia
  • Messenger, display
  • Specchietti
  • Presa di corrente, 12 V
  • Cabina con struttura ROPS isolata e insonorizzata
  • Sedile, Cat Comfort Serie III: - sospensione completamente pneumatica - cintura di sicurezza a quattro punti
  • Volante, imbottito, inclinabile e telescopico
  • Vano portaoggetti
  • Parasole, vetri colorati
  • Blocco dell'acceleratore
  • Tergicristallo (a intermittenza) e lavaparabrezza

TRASMISSIONE
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Filtro dell'aria con prefiltro (1)
  • Controllo del minimo automatico in modalità a freddo
  • Avviamento elettrico
  • Turbocompressore
  • Impianto frenante, ad azionamento idraulico: - ARC (Automatic Retarder Control, Comando freno di rallentamento automatico) (utilizza freni posteriori a dischi multipli in bagno d'olio) - Motore di disinserimento freni (per traino) - Freni a disco (anteriori) - Freni a dischi multipli in bagno d'olio (posteriori) - Di stazionamento - Secondario - Di servizio
  • Trasmissione: - Trasmissione powershift automatica a 7 marce - Dispositivo di interdizione del cambio marcia con cassone sollevato - Cambio marcia con controllo del regime motore - Gestione dei cambi di direzione - Dispositivo di interdizione dei cambi marcia a scalare - Interruttore di avviamento in folle - Dispositivo di interdizione della marcia in folle - Dispositivo di interdizione della retromarcia - Dispositivo di esclusione della retromarcia durante lo scarico - Selezione programmabile della marcia più alta

SISTEMI DI SOSPENSIONE
  • Sospensione, anteriore e posteriore

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Perno di sicurezza cassone (fissa il cassone in posizione sollevata)
  • Indicatore di abbassamento cassone
  • Manuale dei ricambi su CD-ROM
  • Ventola idraulica a richiesta
  • Serbatoio del combustibile (530 L / 140 gal)
  • Protezione del vano motore
  • Parafango
  • Scollegamento batteria accessibile da terra
  • Spegnimento motore da terra
  • Ingrassatori accessibili da terra
  • Serbatoi (separati): - Freno/convertitore/paranco - Sterzo - Convertitore di coppia/trasmissione
  • Cerchioni 15 × 33
  • Eiettori di pietre
  • Piattaforma di manutenzione, lato sinistro e lato destro
  • Impianto secondario dello sterzo (automatico)
  • Occhielli di ancoraggio
  • Ganci di traino (anteriori)/perno di traino (posteriore)
  • Serrature di protezione antivandalismo

ANTIGELO
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -35 °C (-30 °F)

772G Attrezzatura a richiesta

Dischi dei freni di lunga durata

Freno motore Cat

Scatola di deviazione per riscaldamento del cassone

Quattro (4) batterie

Luci ad alta intensità di scarica (HID)

Product Link

Allarme di retromarcia

Specchietti riscaldati

Riscaldatore del combustibile

Ausilio a etere

Riscaldatore del liquido di raffreddamento

Lubrificazione automatica

Telecamera posteriore (WAVS)

Cerchioni di ricambio

Cunei di fermo ruota

Protezioni laterali del cassone

Sistema di controllo della trazione