< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Da decenni i posatubi Cat rappresentano lo standard nel settore della posa di tubazioni. Queste macchine durevoli e affidabili si appoggiano a una rete internazionale di dealer Cat che comprendono bene le esigenze speciali di produzione elevata delle aziende operanti nel settore della posa di tubazioni. I posatubi Cat sono progettati per soddisfare esclusivamente le esigenze dei clienti del settore della posa di tubi. Come ogni macchina Cat, i posatubi sono progettati per durare a lungo, offrire facilità di manutenzione e possibilità di rigenerazione e contribuire a ridurre i costi di proprietà e di esercizio. Il modello PL83 risponde alle esigenze dei clienti in termini di capacità di sollevamento, miglior controllo in pendenza, facilità di utilizzo, prestazioni e trasportabilità.

Motore

Modello motore Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potenza al volano 319.0 hp 238.0 kW Less
Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV: potenza netta - ISO 9249 319.0 hp 238.0 kW Less
Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV: potenza netta - ISO 9249 323.0 hp 238.0 kW Less
Standard sulle emissioni U.S. EPA equivalenti a Tier 3/EU Stage IIIA: potenza netta - ISO 9249 329.0 hp 245.0 kW Less
Standard sulle emissioni U.S. EPA equivalenti a Tier 3/EU Stage IIIA: potenza netta - ISO 9249 333.0 hp 245.0 kW Less
Emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV Less
Tier 4 Final/Stage IV: potenza del motore (massima*) – SAE J1995 363.0 hp 271.0 kW Less
Tier 4 Final/Stage IV: potenza del motore (massima*) – ISO 14396 359.0 hp 268.0 kW Less
Tier 4 Final/Stage IV: potenza del motore (massima*) – ISO 14396 (DIN) 364.0 hp 268.0 kW Less
Tier 4 Final/Stage IV: potenza netta (nominale**) – ISO 9249/SAE J1349 319.0 hp 238.0 kW Less
Tier 4 Final/Stage IV: potenza netta (nominale**) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 323.0 hp 238.0 kW Less
Tier 4 Final/Stage IV: potenza netta (massima*) – ISO 9249/SAE J1349 345.0 hp 258.0 kW Less
Tier 4 Final/Stage IV: potenza netta (massima*) – ISO 9249/SAE J1349 DIN 350.0 hp 258.0 kW Less
Tier 4 Final/Stage IV: alesaggio 5.4 in 137.0 mm Less
Tier 4 Final/Stage IV: corsa 6.75 in 172.0 mm Less
Tier 4 Final/Stage IV: cilindrata 928.0 in3 15.2 B Less
Equivalente a Tier 3/Stage IIIA: potenza del motore (massima***) - SAE J1995 366.0 hp 273.0 kW Less
Equivalente e Tier 3/Stage IIIA: potenza del motore (massima***) - ISO 14396 361.0 hp 269.0 kW Less
Equivalente a Tier 3/Stage IIIA: potenza del motore (massima***) - ISO 14396 (DIN) 366.0 hp 269.0 kW Less
Equivalente a Tier 3/Stage IIIA: potenza netta (nominale****) - ISO 9249/SAE J1349 329.0 hp 245.0 kW Less
Equivalente a Tier 3/Stage IIIA: potenza netta (nominale****) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 333.0 hp 245.0 kW Less
Equivalente a Tier 3/Stage IIIA: potenza netta (massima****) - ISO 9249/SAE J1349 343.0 hp 256.0 kW Less
Equivalente a Tier 3/Stage IIIA: potenza netta (massima***) - ISO 9249/SAE J1349 DIN 347.0 hp 256.0 kW Less
Equivalente a Tier 3/Stage IIIA: alesaggio 5.4 in 137.0 mm Less
Equivalente a Tier 3/Stage IIIA: corsa 6.75 in 172.0 mm Less
Equivalente a Tier 3/Stage IIIA: cilindrata 928.0 in3 15.2 B Less
Nota *Regime massimo 1.700 giri/min. *Regime massimo 1.700 giri/min. Less
Nota **Regime nominale 1.900 giri/min. **Regime nominale 1.900 giri/min. Less
Nota ***Regime massimo 1.600 giri/min. ***Regime massimo 1.600 giri/min. Less
Nota ****Regime nominale 1.850 giri/min. ****Regime nominale 1.850 giri/min. Less

Trasmissione

1ª marcia avanti 2.1 mph 3.4 km/h Less
2ª marcia avanti 3.8 mph 6.1 km/h Less
3ª marcia avanti 6.6 mph 10.6 km/h Less
1ª retromarcia 2.8 mph 4.5 km/h Less
2ª retromarcia 5.0 mph 8.0 km/h Less
3ª retromarcia 8.8 mph 14.2 km/h Less
Trazione alla barra – 1 in avanti 148.0 lbf 661.1 kN Less
Trazione alla barra – 2 in avanti 81.0 lbf 363.1 kN Less
Trazione alla barra – 3 in avanti 44.0 lbf 197.5 kN Less

Carro

Carreggiata 92.0 in 2337.0 mm Less
Superficie di contatto al suolo 8215.0 in2 5.3 m2 Less
Altezza costola 3.0 in 78.0 mm Less
Lunghezza del cingolo al suolo 12.2 ft 3715.0 mm Less
Numero di rulli superiori (per lato) 1 1 Less
Numero di rulli (per lato) 9 9 Less
Numero di pattini (per lato) 48 48 Less
Tipo di pattino Impieghi moderati Impieghi moderati Less
Larghezza dei pattini standard 30.0 in 710.0 mm Less

Pesi

Peso di spedizione 85880.0 lb 38954.5 kg Less
Peso operativo 111316.0 lb 50492.0 kg Less

Attrezzatura per applicazioni di posatubi

Capacità di sollevamento 170000.0 lb 77111.0 kg Less

Attrezzatura posatubi

Verricelli idraulici Pullmaster - Gancio: diametro tamburo 10.0 in 254.0 mm Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Gancio: diametro flangia 20.0 in 508.0 mm Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Gancio: lunghezza tamburo 14.0 in 355.6 mm Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Gancio: diametro fune 0.75 in 19.0 mm Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Gancio: braccio e cavi, 7,3 m (24 ft) 242.8 ft 74.0 m Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Gancio: braccio e cavi, 7,3 m (24 ft) Estesi 242.8 ft 74.0 m Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Gancio: braccio e cavi, 8,53 m (28 ft) 282.8 ft 86.2 m Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Gancio: braccio e cavi, 8,53 m (28 ft) Estesi 282.8 ft 86.2 m Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Gancio: velocità gancio - Sollevamento (linea componente 6) 72.0 ft/min 22.0 m/min Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Braccio: diametro tamburo 10.0 in 254.0 mm Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Braccio: diametro flangia 20.0 in 508.0 mm Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Braccio: lunghezza tamburo 14.0 in 355.6 mm Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Braccio: diametro fune 0.75 in 19.0 mm Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Braccio: braccio e cavi, 7,3 m (24 ft) 180.5 ft 55.0 m Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Braccio: braccio e cavi, 7,3 m (24 ft) Estesi 242.8 ft 74.0 m Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Braccio: braccio e cavi, 8,53 m (28 ft) 205.0 ft 62.5 m Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Braccio: braccio e cavi, 8,53 m (28 ft) Estesi 282.8 ft 86.2 m Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 109.6 gal 415.0 B Less
Sistema di raffreddamento 20.3 gal 76.8 B Less
Olio per serbatoio idraulico 26.4 gal 100.0 B Less
Basamento motore e filtro 11.4 gal 43.0 B Less
Riduttori finali (per lato) 3.4 gal 13.0 B Less
Impianto di lubrificazione dell'apparato propulsore 50.2 gal 190.0 B Less
Fluido per motori diesel (DEF)* 4.5 gal 17.0 B Less
Vano della molla di ritorno 19.5 gal 74.0 B Less
Scatola del verricello (braccio) 3.0 gal 11.3 B Less
Scatola del verricello (gancio) 4.0 gal 15.1 B Less
Nota *Solo modelli Tier 4 Final/Stage IV *Solo modelli Tier 4 Final/Stage IV Less

Standard

Freni Freni conformi alle normative standard internazionali ISO 10265:2008 Freni conformi alle normative standard internazionali ISO 10265:2008 Less
Struttura ROPS Struttura ROPS (Rollover Protection Structure) conforme allo standard internazionale ISO 3471:2008 Struttura ROPS (Rollover Protection Structure) conforme allo standard internazionale ISO 3471:2008 Less

Capacità di sollevamento

Capacità di sollevamento al punto di ribaltamento - ISO 8813 170000.0 lb 77111.0 kg Less

Impianto idraulico

Contrappeso (marcia) 34.3 Gal/min 130.0 L/min Less
Resa della pompa dell'attrezzo - Massima (circuito chiuso) 83.8 Gal/min 317.0 L/min Less
Pompa della ventola 35.7 Gal/min 135.0 L/min Less
Resa della pompa dello sterzo (circuito chiuso) 86.7 Gal/min 328.0 L/min Less
Massima resa della pompa a carica variabile (circuito aperto) 62.6 Gal/min 237.0 L/min Less

Specifiche operative

Capacità di sollevamento al punto di ribaltamento - ISO 8813 170000.0 lb 77111.0 kg Less

Componenti

Contrappeso rimovibile totale* 19233.0 lb 8724.0 kg Less
Contrappeso rimovibile (12 piastre) singola piastra 1603.0 lb 727.0 kg Less
Blocco superiore del braccio 246.0 lb 112.0 kg Less
Blocco inferiore del braccio 246.0 lb 112.0 kg Less
Blocco del carico 350.0 lb 159.0 kg Less
Blocco del gancio 387.0 lb 176.0 kg Less
Braccio standard 3148.0 lb 1431.0 kg Less
Braccio esteso 3458.0 lb 1572.0 kg Less
Nota *Calcolato con braccio esteso *Calcolato con braccio esteso Less

Dimensioni (valori approssimativi)

Carreggiata 7.7 ft 2.34 m Less
Larghezza trattore (pattini standard) 10.7 ft 3.25 m Less
Larghezza trattore (contrappeso/braccio rimossi) 12.7 ft 3.86 m Less
Larghezza trattore (contrappeso retratto) 13.5 ft 4.11 m Less
Larghezza trattore (contrappeso esteso) 19.9 ft 6.06 m Less
Altezza della macchina (parte superiore del contrappeso) 11.2 ft 3.4 m Less
Lunghezza del cingolo a terra 12.2 ft 3.72 m Less
Lunghezza di esercizio 17.9 ft 5.45 m Less
Altezza della macchina (cabina e struttura ROPS) 11.6 ft 3.53 m Less
Altezza costola 3.1 in 0.08 m Less
Distanza libera da terra (SAE J1234) 1.6 ft 0.47 m Less
Altezza del braccio (su sporgenza SAE 1,22 m [4 ft]) 7,31 m (24 ft) 26.3 ft 8.02 m Less
Altezza del braccio (su sporgenza SAE 1,22 m [4 ft]) 8,53 m (28 ft) 30.3 ft 9.25 m Less
Altezza della barra di traino 1.4 ft 0.43 m Less

Impianto di climatizzazione

Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene refrigerante gas fluorurato ad effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 2,5 kg di refrigerante con un equivalente di biossido di carbonio di 3,575 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene refrigerante gas fluorurato ad effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 2,5 kg di refrigerante con un equivalente di biossido di carbonio di 3,575 tonnellate metriche. Less

Posatubi

Componenti robusti realizzati appositamente


Cabina operatore

Progettata per garantire comfort e produttività


Cabina chiusa e pressurizzata

Progettata tenendo a mente la produttività nelle operazioni di posa di tubazioni


Comandi dello sterzo e dell'attrezzatura

Ergonomici, per un uso più semplice


Struttura

Solidità intrinseca


Carro

Progettato per le massime prestazioni


Motore e trasmissione

Eccezionale efficienza


Tecnologie integrate

Soluzioni per semplificare il lavoro e renderlo più efficiente


Sostenibilità

Avanti di generazioni, in tutti i sensi


Facilità di manutenzione e assistenza ai clienti

Più produttività, meno costi


Assistenza rinomata del dealer Cat

Quando i tempi di utilizzo contano


Sicurezza

Progettato prestando attenzione alla sicurezza


PL83 Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Avviso di retromarcia
  • 4 batterie esenti da manutenzione, per impieghi gravosi
  • Convertitore, 12 V, 10 A con una uscita
  • Avvisatore acustico, marcia avanti
  • Luci, due anteriori, due posteriori
  • Presa per avviamento di emergenza
  • Interruttore generale della macchina
  • Connettore diagnostico della macchina
  • Interruttore di fine corsa del braccio e del contrappeso

CABINA
  • Bracciolo, regolabile
  • Interruttore di disattivazione, comandi idraulici
  • Interfaccia operatore Advisor: – Sistema di monitoraggio elettronico – Informazioni diagnostiche per la manutenzione – Preferenze dell'operatore
  • Struttura ROPS
  • Pedale deceleratore
  • Doppio pedale del freno
  • Cintura di sicurezza, riavvolgibile
  • Riscaldatore e ventilazione
  • Comando dello sterzo differenziale, con cambio marcia a pulsante
  • Vano portaoggetti

ATTREZZATURA PER APPLICAZIONI DI POSA TUBI
  • Blocco e gancio con meccanismo di fissaggio
  • Contrappesi, segmentati estendibili
  • Verricelli ad azionamento idraulico e controllo elettronico

TRASMISSIONE
  • Motore diesel C15 ACERT: - Iniezione unitaria elettronica (EUI) - Post-trattamento - Conforme agli standard sulle emissioni equivalenti a Tier 4 Final/Stage IV o Tier 3/Stage IIIA, in base alla regione di vendita
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Sistema di raffreddamento su piano singolo ad alte prestazioni
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata con protezione fino a -37 °C (-34 °F)
  • Avviamento elettrico a 24 V
  • Ventola idraulica a velocità zero, con inversione, ad azionamento idraulico e controllo elettronico
  • Filtro dell'aria, con indicatore elettronico di manutenzione
  • Riduttori finali: - Epicicloidali a doppia riduzione, quattro satelliti
  • Elettropompa di adescamento del combustibile
  • Freno di stazionamento, elettronico
  • Prefiltro, espulsore di polvere con tubo a strati
  • Prefiltro
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere
  • Ripartitore di coppia
  • Trasmissione a controllo elettronico: – Powershift, 3 marce avanti/3 retromarce
  • Turbocompressore con valvola di scarico
  • Separatore dell'acqua

CARRO
  • Rullo superiore
  • Telai portarulli
  • Tendicingoli idraulici
  • Maglie maestre, due pezzi
  • Carro senza sospensione
  • Rulli e pulegge folli a lubrificazione permanente
  • Segmenti cerchione ruota motrice sostituibili
  • Protezioni per guidacingoli
  • Costola per impieghi moderati da 760 mm (30 in): - Cingoli sigillati e lubrificati (48 sezioni)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Paraurti anteriore con dispositivo di traino
  • Barra di traino per impieghi gravosi
  • Scarichi ecologici: - Olio motore - Liquido di raffreddamento - Olio idraulico - Convertitore di coppia - Serbatoio del combustibile - Scatola dell'apparato propulsore e trasmissione
  • Vani motore perforati
  • Cofano perforato
  • Protezioni inferiori incernierate
  • Protezione radiatore incernierata
  • Impianto idraulico, con pompe indipendenti per sterzo e attrezzature
  • Impianto idraulico ad azionamento elettronico per il comando del gancio, del braccio e del contrappeso
  • Refrigeratore dell'olio, idraulico
  • Predisposizione per Product Link
  • Porte per il prelievo di campioni S·O·S
  • Sterzo, differenziale a controllo elettronico
  • Dispositivo antimanomissione per serbatoi dei fluidi

PL83 Attrezzatura a richiesta

WAVS

Certificazione CE (solo Tier 3/Stage IIIA)

Struttura ROPS (solo Tier 3/Stage IIIA)