< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Da decenni i posatubi Cat rappresentano lo standard nel settore della posa di tubazioni. Queste macchine durevoli e affidabili si appoggiano a una rete internazionale di dealer Cat che comprendono bene le esigenze speciali di produzione elevata delle aziende operanti nel settore della posa di tubazioni. I posatubi Cat sono progettati per soddisfare esclusivamente le esigenze dei clienti del settore della posa di tubi. Come ogni macchina Cat, i posatubi sono progettati per durare a lungo, offrire facilità di manutenzione e possibilità di rigenerazione e contribuire a ridurre i costi di proprietà e di esercizio. Il modello PL72 risponde alle esigenze dei clienti in termini di capacità di sollevamento, miglior controllo in pendenza, facilità di utilizzo, prestazioni e trasportabilità.

Motore

Modello motore Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Potenza al volano 212.0 hp 158.0 kW Less
Alesaggio 4.5 in 115.0 mm Less
Corsa 5.9 in 149.0 mm Less
Cilindrata 567.5 in3 9.3 B Less
Potenza motore (massima) – SAE J1995 257.0 hp 192.0 kW Less
Potenza motore (massima) – ISO 14396 255.0 hp 190.0 kW Less
Emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV o U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA equivalenti Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV o U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA equivalenti Less
Potenza motore (massima) - ISO 14396 (DIN) 258.0 hp 192.0 kW Less
Potenza netta (nominale) - ISO 9249/SAE J1349 212.0 hp 158.0 kW Less
Potenza netta (nominale) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 215.0 hp 160.0 kW Less
Potenza netta (massima) – ISO 9249/SAE J1349 246.0 hp 183.0 kW Less
Potenza netta (massima) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 249.0 hp 186.0 kW Less

Trasmissione

1ª marcia avanti 2.3 mph 3.8 km/h Less
2ª marcia avanti 4.1 mph 6.6 km/h Less
3ª marcia avanti 7.1 mph 11.4 km/h Less
1ª retromarcia 3.0 mph 4.8 km/h Less
2ª retromarcia 5.2 mph 8.4 km/h Less
3ª retromarcia 9.0 mph 14.6 km/h Less
Trazione alla barra – 1 in avanti 86000.0 lb 382.0 kN Less
Trazione alla barra – 2 in avanti 49800.0 lb 221.0 kN Less
Trazione alla barra – 3 in avanti 26800.0 lb 119.0 kN Less

Carro

Carreggiata 90.0 in 2286.0 mm Less
Cingoli al suolo 10.7 ft 3270.0 mm Less
Superficie di contatto al suolo (ISO 16754) 8406.0 in2 5.42 m2 Less
Altezza costola 2.6 in 65.0 mm Less
Rulli superiori per lato 1 1 Less
Rulli inferiori per lato 8 8 Less
Pattini per lato 45 45 Less
Passo 8.0 in 203.0 mm Less
Larghezza pattini 30.0 in 760.0 mm Less
Distanza libera da terra 14.6 in 372.0 mm Less
Pressione a terra (ISO 16754) 8.2 psi 56.6 kPa Less
Oscillazione sulla ruota folle anteriore 6.4 in 163.0 mm Less

Pesi

Peso di spedizione 59846.0 lb 27145.0 kg Less
Peso operativo 68945.0 lb 31278.0 kg Less
Capacità di sollevamento 90000.0 lb 40823.0 kg Less

Attrezzatura per applicazioni di posatubi

Capacità di sollevamento 90000.0 lb 40823.0 kg Less

Attrezzatura posatubi

Verricelli idraulici Pullmaster - Gancio: diametro tamburo 8.5 in 216.0 mm Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Gancio: diametro flangia 15.5 in 394.0 mm Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Gancio: lunghezza tamburo 10.0 in 254.0 mm Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Gancio: diametro fune 0.75 in 19.0 mm Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Gancio: braccio e cavi, 6,1 m (20 ft) 165.0 ft 50.3 m Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Gancio: braccio e cavi, 6,1 m (20 ft) estesi 165.0 ft 50.3 m Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Gancio: braccio e cavi, 7,3 m (24 ft) 180.1 ft 54.9 m Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Gancio: braccio e cavi, 7,3 m (24 ft) estesi 180.1 ft 54.9 m Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Gancio: velocità gancio - Bassa (linea componente 4) 60.85 ft/min 15.9 m/min Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Gancio: velocità gancio - Alta (linea componente 4) 144.4 ft/min 44.0 m/min Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Braccio: diametro tamburo 8.5 in 216.0 mm Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Braccio: diametro flangia 15.5 in 394.0 mm Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Braccio: lunghezza tamburo 10.0 in 254.0 mm Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Braccio: diametro fune 0.75 in 19.0 mm Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Braccio: braccio e cavi, 6,1 m (20 ft) 131.9 ft 40.2 m Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Braccio: braccio e cavi, 6,1 m (20 ft) estesi 165.0 ft 50.3 m Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Braccio: braccio e cavi, 7,3 m (24 ft) 148.0 ft 45.1 m Less
Verricelli idraulici Pullmaster - Braccio: braccio e cavi, 7,3 m (24 ft) estesi 180.1 ft 54.9 m Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 109.6 gal 415.0 B Less
Sistema di raffreddamento 13.4 gal 51.0 B Less
Olio per serbatoio idraulico 26.4 gal 100.0 B Less
Basamento motore e filtro 6.5 gal 24.6 B Less
Riduttori finali (per lato) 3.6 gal 13.5 B Less
Impianto di lubrificazione dell'apparato propulsore 39.1 gal 148.0 B Less
Liquido per motori diesel (DEF) 4.5 gal 17.1 B Less
Scatola del verricello (braccio) 3.0 gal 11.3 B Less
Scatola del verricello (gancio) 3.0 gal 11.3 B Less

Standard

Freni Freni conformi allo standard ISO 10265:2008 Freni conformi allo standard ISO 10265:2008 Less
Struttura ROPS La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) è conforme allo standard ISO 3471:2008 La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) è conforme allo standard ISO 3471:2008 Less

Specifiche operative

Capacità di sollevamento 90000.0 lb 40823.0 kg Less

Componenti

Componente Blocco superiore del braccio Blocco superiore del braccio Less
Blocco inferiore del braccio 55.0 lb 25.0 kg Less
Componente Blocco del carico Blocco del carico Less
Blocco del gancio 338.0 lb 153.4 kg Less
Braccio da 6,1 m (20 ft) 1980.0 lb 898.1 kg Less
Braccio da 7,3 m (24 ft) 2604.0 lb 1181.0 kg Less

Dimensioni (valori approssimativi)

Carreggiata 7.51 ft 2.29 m Less
Larghezza trattore (pattini standard) 10.0 ft 3.05 m Less
Larghezza trattore (contrappeso/braccio rimossi) 11.88 ft 3.62 m Less
Larghezza trattore (contrappeso retratto) 12.04 ft 3.67 m Less
Larghezza trattore (contrappeso esteso) 17.65 ft 5.38 m Less
Altezza della macchina (parte superiore del contrappeso) 8.53 ft 2.6 m Less
Lunghezza del cingolo a terra 12.17 ft 3.71 m Less
Lunghezza di esercizio 15.68 ft 4.78 m Less
Altezza della macchina (cabina e struttura ROPS) 11.25 ft 3.43 m Less
Altezza costola 2.6 in 0.065 m Less
Distanza libera da terra (SAE J1234) 1.41 ft 0.43 m Less
Altezza del braccio (su sporgenza SAE 1,22 m (4 ft)), braccio da 6,1 m (20 ft) 22.24 ft 6.78 m Less
Altezza del braccio (su sporgenza SAE 1,22 m (4 ft)), braccio da 7,3 m (24 ft) 26.28 ft 8.01 m Less
Altezza della barra di traino 2.1 ft 0.64 m Less

Posatubi

Componenti robusti realizzati appositamente


Cabina operatore

Progettata per garantire comfort e produttività


Cabina chiusa e pressurizzata

Progettata tenendo a mente la produttività nelle operazioni di posa di tubazioni


Comandi dello sterzo e dell'attrezzatura

Ergonomici, per un uso più semplice


Carro

Progettato per le massime prestazioni


Struttura

Solidità intrinseca


Motore e trasmissione

Eccezionale efficienza


Tecnologia per le emissioni

Soluzioni integrate e collaudate


Sostenibilità

Avanti di generazioni, in tutti i sensi


Tecnologie integrate

Soluzioni per semplificare il lavoro e renderlo più efficiente


Facilità di manutenzione e assistenza ai clienti

Quando i tempi di attività contano


Assistenza rinomata del dealer Cat

Quando i tempi di utilizzo contano


Sicurezza

Progettato prestando attenzione alla sicurezza


PL72 Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Avviso di retromarcia
  • 4 batterie esenti da manutenzione, per impieghi gravosi
  • Convertitore, 12 V, 10 A con una uscita
  • Avvisatore acustico, marcia avanti
  • Luci, due anteriori, due posteriori
  • Presa per avviamento di emergenza
  • Interruttore generale della macchina
  • Connettore diagnostico della macchina
  • Interruttore di fine corsa del braccio e del contrappeso

CABINA
  • Bracciolo, regolabile
  • Interruttore di disattivazione, comandi idraulici
  • Interfaccia operatore Advisor: – Sistema di monitoraggio elettronico – Informazioni diagnostiche per la manutenzione – Preferenze dell'operatore
  • Struttura ROPS
  • Pedale deceleratore
  • Doppio pedale del freno
  • Cintura di sicurezza, riavvolgibile
  • Riscaldatore e ventilazione
  • Comando dello sterzo differenziale, con cambio marcia a pulsante
  • Vano portaoggetti

ATTREZZATURA PER APPLICAZIONI DI POSA TUBI
  • Blocco e gancio con meccanismo di fissaggio
  • Contrappesi, segmentati estendibili
  • Verricelli ad azionamento idraulico e controllo elettronico

TRASMISSIONE
  • Motore diesel C9.3 ACERT: - Iniezione unitaria elettronica (EUI) - Post-trattamento - È conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final, Stage IV o equivalenti a Tier 3/Stage IIIA, in base all'area geografica di vendita.
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Sistema di raffreddamento su piano singolo ad alte prestazioni
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata con protezione fino a -37 °C (-34 °F)
  • Avviamento elettrico a 24 V
  • Ventola idraulica a velocità zero, con inversione, ad azionamento idraulico e controllo elettronico
  • Filtro dell'aria, con indicatore elettronico di manutenzione
  • Riduttori finali: - Quattro satelliti epicicloidali a doppia riduzione
  • Elettropompa di adescamento del combustibile
  • Freno di stazionamento, elettronico
  • Prefiltro, espulsore di polvere con tubo a strati
  • Prefiltro
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere
  • Ripartitore di coppia
  • Trasmissione a controllo elettronico: – Powershift, 3 marce avanti/3 retromarce
  • Turbocompressore con valvola di scarico
  • Separatore dell'acqua

CARRO
  • Rullo superiore
  • Telai portarulli
  • Tendicingoli idraulici
  • Maglie maestre, due pezzi
  • Carro senza sospensione
  • Rulli e pulegge folli a lubrificazione permanente
  • Segmenti cerchione ruota motrice sostituibili
  • Protezioni per guidacingoli
  • Costola per impieghi moderati da 760 mm (30 in): - Cingoli sigillati e lubrificati (48 sezioni)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Paraurti anteriore con dispositivo di traino
  • Barra di traino per impieghi gravosi
  • Scarichi ecologici: - Olio motore - Liquido di raffreddamento - Olio idraulico - Convertitore di coppia - Serbatoio del combustibile - Scatola dell'apparato propulsore e trasmissione
  • Vani motore perforati
  • Cofano perforato
  • Protezioni inferiori incernierate
  • Protezione radiatore incernierata
  • Impianto idraulico, con pompe indipendenti per sterzo e attrezzature
  • Impianto idraulico ad azionamento elettronico per il comando del gancio, del braccio e del contrappeso
  • Refrigeratore dell'olio, idraulico
  • Predisposizione per Product Link
  • Porte per il prelievo di campioni S·O·S
  • Sterzo, differenziale a controllo elettronico
  • Dispositivo antimanomissione per serbatoi dei fluidi

PL72 Attrezzatura a richiesta

WAVS

Certificazione CE

Struttura ROPS