< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il modello RM300 coniuga prestazioni d'eccellenza e affidabilità per soddisfare le specifiche di progetto più rigorose e prolungare al massimo i tempi di attività della macchina.

Pesi

Peso operativo massimo 53911.0 lb 24454.0 kg Less

Specifiche operative

Larghezza di taglio/miscelazione 96.0 in 2438.0 mm Less
Massima profondità di taglio/miscelazione 20.0 in 508.0 mm Less
Massima velocità di marcia 6.0 mph 9.7 km/h Less
Velocità di funzionamento 2.7 mph 4.3 km/h Less
Opzioni di rotore Universale, combinato, lanceolato Universale, combinato, lanceolato Less
Velocità rotore, prima (a 2.100 giri/min motore) 106.0 Giri/min 106.0 Giri/min Less
Velocità rotore, seconda (a 2.100 giri/min motore) 144.0 Giri/min 144.0 Giri/min Less
Velocità rotore, terza (a 2.100 giri/min motore) 216.0 Giri/min 216.0 Giri/min Less

Motore

Potenza lorda 350.0 hp 261.0 kW Less
Modello motore C11 con ACERT C11 con ACERT Less

Dimensioni

Distanza libera da terra 28.3 in 720.0 mm Less
Lunghezza 32.83 ft 10.0 m Less
Altezza massima 11.08 ft 3.37 m Less
Passo 20.75 ft 6.32 m Less
Larghezza 9.83 ft 3.0 m Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 279.0 gal 1056.0 L Less

Motore C11 con tecnologia ACERT®

La tecnologia ACERT® combina una serie di innovazioni per migliorare la fase di combustione e ottimizzare le prestazioni del motore assicurando la conformità alle normative sulle emissioni U.S. EPA Tier 3 ed EU Stage IIIa per i veicoli non stradali.


Cabina operatore

Il design ergonomico ottimizza il comfort dell'operatore, la visibilità e la facilità d'uso. La piattaforma scorrevole a richiesta scorre lateralmente per ridurre la fatica dell'operatore e aumentare la produttività.


Comandi operativi

Tutti i comandi della macchina, gli interruttori e gli indicatori sono posizionati in modo da ridurre al minimo la fatica dell'operatore e ottenere la massima produttività.


Cabina scorrevole (a richiesta)

La cabina a richiesta può accrescere l'utilizzo della macchina e assicura comfort in tutte le stagioni nelle condizioni ambientali più estreme. La cabina è completamente pressurizzata e dotata di climatizzatore.


Moduli di controllo elettronici

L'affidabile tecnologia collaudata sul campo facilita l'utilizzo della macchina e le funzionalità di autodiagnosi semplificano la risoluzione dei problemi.


Impianto di propulsione

La trasmissione idrostatica fornisce uno sforzo di trazione bilanciato per ciascuno dei motori di trasmissione.


Trazione sulle ruote posteriori (a richiesta)

La trazione sulle ruote posteriori, disponibile a richiesta, comprende una pompa idraulica dedicata e motori di grande cilindrata su ciascuna ruota posteriore. Il sistema fa avanzare la macchina con trazione integrale.


Trasmissione del rotore

Massima produzione con alta affidabilità. Il sistema di trasmissione meccanica del rotore offre tre velocità del rotore per prestazioni ottimali in presenza di materiali e profondità di taglio diversi.


Camera di miscelazione

La camera di miscelazione è dotata di un cofano per impieghi gravosi con un grande volume per gestire le miscelazioni in profondità. Assicura il controllo della profondità, l'adeguato dimensionamento e l'accurata miscelazione dei materiali rigenerati.


Sportello anteriore idraulico (a richiesta)

Lo sportello anteriore a richiesta rappresenta la soluzione ideale per ottenere la massima efficienza nella stabilizzazione del suolo, nella biorigenerazione o nelle passate di miscelazione nei lavori di rigenerazione dell'asfalto.


Rotori universali

Due rotori universali per diverse attività.


Rotore combinato

Progettato principalmente per applicazioni di stabilizzazione del suolo su terreni coesivi.


Rotore lanceolato

Progettato per applicazioni di stabilizzazione del suolo.


Facilità di manutenzione

Meno tempo dedicato alla manutenzione significa più tempo disponibile per svolgere il lavoro.


RM300 Attrezzatura a richiesta

Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure)

Struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS)

Postazione operatore scorrevole

Cabina scorrevole

Trazione sulle ruote posteriori

Controllo automatico della profondità del rotore

Quattro modalità di sterzata

Sportello anteriore ad azionamento idraulico

Limitatore di coppia di attrito

Gruppo luci di lavoro

Gruppo luci di circolazione su strada

Faro rotante

Pacchetto specchietti

Tettoia

Sistema di irrorazione dell'acqua

Protezione per apparato propulsore

Rotore universale

Rotore per terreno