< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

La Minipala Gommata SSL Cat® 272D2 XHP, con il suo motore potente, l'impianto idraulico ad alte prestazioni, le elevate forze di sollevamento e il sollevamento verticale, assicura massime prestazioni in termini di produttività dell'attrezzatura, capacità di scavo, caricamento su dumper e movimentazione di materiali.

Motore

Modello motore Cat C3.8 DIT (turbo) Cat C3.8 DIT (turbo) Less
Potenza netta al volano 106.0 hp 79.0 kW Less
Potenza lorda SAE J1995 110.0 hp 82.0 kW Less
Potenza netta SAE 1349 106.0 hp 79.0 kW Less
Cilindrata 232.0 in3 3.8 L Less
Corsa 4.7 in 120.0 mm Less
Alesaggio 3.9 in 100.0 mm Less
Potenza netta ISO 9249 107.0 hp 80.0 kW Less
Coppia massima a 1.500 giri/min SAE J1995 276.0 lbf-ft 374.0 N·m Less

Pesi

Peso operativo 9255.0 lb 4198.0 kg Less

Specifiche operative

Capacità operativa nominale 3650.0 lb 1656.0 kg Less
Carico di ribaltamento 7300.0 lb 3311.0 kg Less
Forza di strappo, cilindro di inclinazione 7362.0 lb 3339.0 kg Less
Forza di strappo, cilindro di sollevamento 6085.0 lb 2760.0 kg Less
Capacità operativa nominale con contrappeso opzionale 3900.0 lb 1769.0 kg Less

Dimensioni

Passo 54.6 in 1386.0 mm Less
Altezza alla sommità della cabina 84.0 in 2133.0 mm Less
Larghezza agli pneumatici del veicolo 76.0 in 1930.0 mm Less
Distanza libera da terra 10.4 in 263.0 mm Less
Angolo di partenza 28° 28° Less
Angolo massimo di scarico 51° 51° Less
Lunghezza senza benna 127.0 in 3226.0 mm Less
Lunghezza con benna al suolo 155.0 in 3937.0 mm Less
Altezza totale massima 161.5 in 4103.0 mm Less
Altezza perno benna al massimo sollevamento 128.6 in 3265.0 mm Less
Altezza perno benna in posizione di trasporto 9.3 in 235.0 mm Less
Sbraccio al massimo sollevamento e scarico 29.0 in 736.0 mm Less
Gioco al massimo sollevamento e scarico 97.4 in 2474.0 mm Less
Sporgenza del paraurti dietro l'assale posteriore 46.2 in 1175.0 mm Less
Raggio di sterzata dal centro al lato posteriore macchina 74.7 in 1899.0 mm Less
Raggio di sterzata dal centro all'attacco 57.7 in 1466.0 mm Less
Raggio di sterzata dal centro alla benna (richiamata) 90.6 in 2301.0 mm Less
Sbraccio massimo con i bracci paralleli al suolo 49.1 in 1246.0 mm Less
Angolo di richiamo benna alla massima altezza 84° 84° Less
Sbraccio perno benna al massimo sollevamento 13.5 in 344.0 mm Less
Angolo di richiamo 28° 28° Less

Impianto idraulico

Flusso idraulico - XHP: pressione idraulica massima della pala 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Flusso idraulico - XHP: flusso idraulico massimo della pala* 40.0 Gal/min 150.0 L/min Less
Flusso idraulico - XHP: potenza idraulica (calcolata) 94.0 hp 70.0 kW Less
Modalità flusso standard: pressione idraulica pala 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Modalità flusso standard: flusso idraulico pala 23.0 Gal/min 86.0 L/min Less
Modalità flusso standard: potenza idraulica (calcolata) 44.0 hp 33.0 kW Less
Nota *Se dotata di attrezzature Cat serie 400. *Se dotata di attrezzature Cat serie 400. Less

Cabina

Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello I ISO 3449:2005 Livello I Less
Struttura FOPS Livello II ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II Less

Apparato propulsore

Velocità di marcia (in avanti o retromarcia): una velocità 7.2 mph 11.6 km/h Less
Velocità di marcia (in avanti o retromarcia): due velocità 10.3 mph 16.6 km/h Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 4.1 gal 16.0 L Less
Basamento motore 3.5 gal 13.0 L Less
Serbatoio del combustibile 32.2 gal 122.0 L Less
Impianto idraulico 14.5 gal 55.0 L Less
Serbatoio idraulico 10.3 gal 39.0 L Less
Carter catene, per lato 2.7 gal 10.2 L Less
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 5.0 gal 19.0 L Less

Cabina confortevole

La cabina sigillata e pressurizzata, la migliore del settore, disponibile su richiesta, offre un ambiente operativo più pulito e silenzioso con un'eccellente visibilità sull'attrezzatura. Il sedile con sospensioni pneumatiche di serie, riscaldato, con schienale alto e comandi a joystick regolabili, rende le minipale gommate SSL Cat il non plus ultra del comfort.


Visualizzazione avanzata

Massima funzionalità della macchina e massimo controllo grazie al display avanzato di serie, che consente di regolare a video la risposta dell'attrezzo, la risposta dell'impianto Hystat e il controllo del riduttore. È inoltre disponibile una funzionalità multilingue con configurazioni personalizzabili, sistema di sicurezza e telecamera retrovisiva.


Elevate prestazioni

L'apparato propulsore ad alte prestazioni assicura un rendimento e una produttività massimi grazie al sistema di gestione elettronica della coppia, alla marcia a due velocità di serie e a un esclusivo acceleratore elettronico a mano e a pedale con funzione di decelerazione. L'impianto idraulico XHP fornisce livelli elevati di flusso e pressione per garantire la potenza idraulica leader del settore per il funzionamento della maggior parte delle attrezzature più esigenti. Il motore Cat C3.8 a controllo elettronico assicura elevati valori di potenza e coppia nel rispetto degli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. Il sistema di "livellamento intelligente" Cat (ILEV) offre una tecnologia leader del settore, integrazione e caratteristiche quali il doppio autolivellamento, il sistema di ritorno all'angolo di scavo e il posizionatore dell'attrezzatura.


Controllo dell'assetto

Il sistema di controllo dell'assetto sensibile alla velocità di serie consente di operare con più efficienza sui terreni accidentati, migliorando la ritenuta del materiale, il comfort dell'operatore e la produttività.


Straordinaria versatilità

L'ampia gamma di Cat Work Tools disponibili rende la Minipala Gommata SSL Cat la macchina più versatile nella sua categoria.


Manutenzione semplice

L'accesso da terra a tutti i punti di manutenzione ordinaria e giornaliera contribuisce a ridurre i tempi di fermo macchina e ad aumentare la produttività.


272D2 XHP Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 100 A
  • Interruttore di avviamento/spegnimento con chiave di accensione
  • Luci: indicatori retroilluminati, due luci di posizione posteriori, due luci di lavoro alogene posteriori, due luci alogene anteriori regolabili, luce di cortesia
  • Allarme di retromarcia
  • Batteria per impieghi gravosi da 1.000 CCA, con sezionatore

CABINA
  • Indicatori: livello di combustibile, livello DEF, contaore
  • Spie di allarme per l'operatore: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione del riscaldatore dell'aria di aspirazione, intasamento del filtro dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito, sistema di emissione del motore
  • Sedile in tessuto a schienale alto con sospensione pneumatica, riscaldato e con reclinazione dello schienale e supporto lombare, comandi completamente regolabili montati sul sedile
  • Bracciolo ergonomico ripiegabile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, inserisce il freno di stazionamento
  • Cabina con struttura ROPS, chiusa, inclinabile
  • Struttura FOPS, Livello I
  • Finestrini laterali, superiore e posteriore
  • Finiture deluxe
  • Tappetino
  • Specchietto retrovisore interno
  • Presa elettrica da 12 V
  • Avvisatore acustico
  • Acceleratore manuale (manopola) e a pedale, elettronico con funzione di decelerazione
  • Display avanzato: schermo LCD a colori da 127 mm (5 in), sistema di sicurezza multi-operatore avanzato, regolazioni a video per la risposta dell'attrezzo, risposta dell'impianto Hystat e controllo del riduttore; telecamera retrovisiva inclusa
  • Vano portaoggetti con rete

TRASMISSIONE
  • Motore turbo diesel Cat C3.8 conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage IV
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • S·O·SSM - Valvola di prelievo olio idraulico
  • Filtri idraulici a cartuccia
  • Filtri a cartuccia con separatore di combustibile e acqua
  • Radiatore/scambiatore di calore dell'olio idraulico (affiancati)
  • Freni di stazionamento con inserimento a molla e disinserimento idraulico
  • Trasmissione idrostatica a due velocità con controllo dell'assetto sensibile alla velocità
  • Trazione a catena integrale, pneumatici 14 × 17.5

ALTRO
  • Vano motore con chiusura
  • Antigelo a lunga durata, -37 °C (-34 °F)
  • Punti di ancoraggio per il traino macchina (6)
  • Supporto bracci di sollevamento
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore
  • Vaso di espansione radiatore
  • Tubo flessibile Cat ToughGuard™
  • Impianto idraulico ausiliario a flusso continuo
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con funzione di rilascio pressione integrata
  • Anello a D con fessura per il passaggio dei tubi flessibili dell'attrezzatura lungo il lato del braccio di sollevamento sinistro
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Protezione pannello sottoscocca
  • Ventola a richiesta a velocità variabile

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA
  • Attacco rapido, meccanico o elettrico
  • Cintura di sicurezza, 50 mm (2 in) o 75 mm (3 in)
  • ALLESTIMENTO PERFORMANCE:
    • Allestimento Performance H3: idraulica XHP, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), sistema di ritorno all'angolo di scavo, posizionatore dell'attrezzatura, blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
  • ALLESTIMENTO COMFORT:
    • Struttura ROPS chiusa con A/C (C3): acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore e sbrinatore, finestrini laterali, portabicchiere, predisposizione radio, sedile a sospensione pneumatica (con schienale alto, riscaldato) e sportello (in vetro o policarbonato)

272D2 XHP Attrezzatura a richiesta

Faro rotante

Riscaldatore blocco motore - 120 V

Olio idraulico per climi freddi

Vernice personalizzata

Ventola a richiesta a velocità variabile con funzionalità reversibile

Contrappesi esterni

Product Link™, cellulare

Radio Bluetooth con microfono (ricevitore AM/FM/meteo con porta USB e jack di ingresso ausiliario)