< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Grazie al leverismo a sollevamento radiale, la minipala gommata SSL 226D Cat® offre un ottimo sbraccio a mezza altezza ed eccellenti prestazioni di scavo con una potenza eccezionale alla barra di traino.

Motore

Modello motore Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI Less
Potenza netta al volano 65.8 hp 49.1 kW Less
Potenza lorda SAE J1995 67.1 hp 50.1 kW Less
Potenza netta SAE 1349 65.8 hp 49.1 kW Less
Cilindrata 134.3 in3 2.2 B Less
Corsa 3.9 in 100.0 mm Less
Alesaggio 3.3 in 84.0 mm Less
Coppia massima a 1.500 giri/min SAE J1995 153.0 lbf-ft 208.0 N·m Less
Potenza netta ISO 9249 66.5 hp 49.6 kW Less

Pesi

Peso operativo 5705.0 lb 2588.0 kg Less

Specifiche operative

Capacità operativa nominale 1550.0 lb 703.0 kg Less
Carico di ribaltamento 3100.0 lb 1407.0 kg Less
Forza di strappo, cilindro di inclinazione 3983.0 lb 1807.0 kg Less
Capacità operativa nominale con contrappeso a richiesta 1650.0 lb 749.0 kg Less

Dimensioni

Passo 41.5 in 1054.0 mm Less
Altezza alla sommità della cabina 79.8 in 2028.0 mm Less
Larghezza agli pneumatici del veicolo 58.9 in 1497.0 mm Less
Distanza libera da terra 6.9 in 175.0 mm Less
Angolo di partenza 27,9° 27,9° Less
Angolo massimo di scarico 46,7° 46,7° Less
Lunghezza senza benna 99.4 in 2524.0 mm Less
Lunghezza con benna al suolo 127.3 in 3234.0 mm Less
Altezza totale massima 143.8 in 3652.0 mm Less
Altezza perno benna al massimo sollevamento 110.9 in 2818.0 mm Less
Altezza perno benna in posizione di trasporto 8.5 in 215.0 mm Less
Sbraccio al massimo sollevamento e scarico 21.0 in 533.0 mm Less
Gioco al massimo sollevamento e scarico 81.8 in 2077.0 mm Less
Sporgenza del paraurti dietro l'assale posteriore 35.2 in 894.0 mm Less
Raggio di sterzata dal centro al lato posteriore macchina 59.6 in 1513.0 mm Less
Raggio di sterzata dal centro all'attacco 43.5 in 1104.0 mm Less
Raggio di sterzata dal centro alla benna 77.8 in 1977.0 mm Less
Sbraccio massimo con i bracci paralleli al suolo 50.7 in 1288.0 mm Less
Angolo di richiamo benna alla massima altezza 88,9° 88,9° Less

Impianto idraulico

Flusso idraulico - Standard: pressione idraulica della pala 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Flusso idraulico - Standard: flusso idraulico della pala 18.0 Gal/min 69.0 L/min Less
Flusso idraulico - Standard: potenza idraulica (calcolata) 35.5 hp 26.5 kW Less
Flusso idraulico - Alta portata: pressione idraulica massima della pala 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Flusso idraulico - Alta portata: flusso idraulico massimo della pala 26.0 Gal/min 99.0 L/min Less
Flusso idraulico - Alta portata: potenza idraulica (calcolata) 50.9 hp 38.0 kW Less

Cabina

Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello I ISO 3449:2005 Livello I Less
Struttura FOPS Livello II ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II Less

Trasmissione

Velocità di marcia (in avanti o retromarcia): una velocità 7.6 mph 12.3 km/h Less
Velocità di marcia (in avanti o retromarcia): due velocità 11.1 mph 17.8 km/h Less

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento 3.2 gal 12.0 B Less
Basamento motore 2.6 gal 10.0 B Less
Serbatoio del combustibile 15.1 gal 57.0 B Less
Impianto idraulico 11.9 gal 45.0 B Less
Serbatoio idraulico 9.0 gal 34.0 B Less
Carter catene, per lato 1.8 gal 7.0 B Less

Cabina confortevole

La cabina sigillata e pressurizzata, la migliore del settore, disponibile su richiesta, offre un ambiente operativo più pulito e silenzioso con un'eccellente visibilità sull'attrezzatura. Il sedile a sospensione pneumatica, riscaldato, con schienale alto e comandi joystick regolabili rende la serie D il non plus ultra del comfort.


Visualizzazione avanzata

Massima funzionalità della macchina e massimo controllo grazie al display avanzato opzionale, che consente di regolare sul video la risposta dell'attrezzo, la risposta dell'impianto idrostatico e il controllo del riduttore. È inoltre disponibile una funzionalità multilingue con configurazioni personalizzabili, sistema di sicurezza e telecamera retrovisiva.


Elevate prestazioni

L'apparato propulsore ad alte prestazioni assicura un rendimento e una produttività massimi grazie al sistema di gestione elettronica della coppia, alla marcia a due velocità a richiesta e a un acceleratore elettronico a mano e a pedale con funzione di decelerazione. È disponibile un impianto idraulico a flusso elevato per le applicazioni che richiedono le massime prestazioni dalle attrezzature idrauliche. Il motore Cat C2.2 a controllo elettronico offre elevati valori di potenza e coppia, nel rispetto degli EPA Tier 4 Final (EU Stage IIIB). Il sistema di "livellamento intelligente" Cat (ILEV) offre la tecnologia leader del settore, integrazione e caratteristiche opzionali, quali il doppio autolivellamento elettronico, il ripristino scavo dell'attrezzatura e il posizionatore attrezzatura.


Controllo dell'assetto

Il sistema di controllo dell'assetto sensibile alla velocità, disponibile su richiesta, consente alla macchina di operare con più efficienza sui terreni accidentati, migliorando la ritenuta del materiale, il comfort dell'operatore e la produttività.


Straordinaria versatilità

L'ampia gamma di Cat Work Tools disponibili rende la Minipala Gommata SSL Cat la macchina più versatile nella sua categoria.


Manutenzione semplice

L'accesso da terra a tutti i punti di manutenzione ordinaria e giornaliera contribuisce a ridurre i tempi di fermo macchina e ad aumentare la produttività.


226D Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 80 A
  • Interruttore di avviamento/spegnimento con chiave di accensione
  • Illuminazione: quadranti retroilluminati, due luci posteriori, due luci alogene anteriori e posteriori regolabili, luce di cortesia
  • Allarme di retromarcia
  • Batteria per impieghi gravosi da 880 CCA

CABINA
  • Indicatori: livello combustibile, contaore
  • Spie di allarme operatore: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione candelette a incandescenza, intasamento del filtro dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito
  • Sedile regolabile in vinile
  • Bracciolo ergonomico ripiegabile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, inserisce il freno di stazionamento
  • Cabina con struttura ROPS, aperta, inclinabile
  • Struttura FOPS, Livello I
  • Finestrini superiore e posteriore
  • Tappetino
  • Specchietto retrovisore interno
  • Presa elettrica da 12 V
  • Avvisatore acustico
  • Acceleratore manuale (manopola) elettronico
  • Comandi joystick regolabili
  • Sistema di sicurezza antifurto con tastiera a 6 pulsanti
  • Vano portaoggetti con rete

TRASMISSIONE
  • Motore turbo diesel Cat C2.2 conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage IIIB
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • S·O·SSM - Valvola di prelievo olio idraulico
  • Filtri idraulici a cartuccia
  • Filtri a cartuccia con separatore di combustibile e acqua
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)/radiatore/scambiatore di calore dell'olio idraulico (affiancati)
  • Freni di stazionamento con inserimento a molla e disinserimento idraulico
  • Trasmissione idrostatica
  • Trazione a catena integrale

ALTRO
  • Vano motore con chiusura
  • Antigelo di lunga durata, -36 °C (-33 °F)
  • Punti di ancoraggio per il traino macchina (6)
  • Supporto bracci di sollevamento
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore
  • Vaso di espansione radiatore
  • Tubo flessibile Cat ToughGuard™
  • Impianto idraulico ausiliario a flusso continuo
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con funzione di rilascio pressione integrata
  • Anello a D con fessura per il passaggio dei tubi flessibili dell'attrezzatura lungo il lato del braccio di sollevamento sinistro
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Protezione pannello sottoscocca
  • Ventola a richiesta a velocità variabile

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA
  • Impianto idraulico standard o a flusso elevato
  • Attacco rapido, meccanico o elettrico
  • Cintura di sicurezza, 50 mm (2 in) o 75 mm (3 in)
  • Kit di predisposizione UE (solo Europa)
  • Apparato propulsore: una velocità, una velocità con controllo dell'assetto, due velocità o due velocità con controllo dell'assetto
  • Pneumatici, 10 × 16.5
  • ALLESTIMENTI PERFORMANCE:
    • Allestimento Performance H1: impianto idraulico a flusso standard (non autolivellante)
    • Allestimento Performance H2: impianto idraulico a flusso standard, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
    • Allestimento Performance H3: impianto idraulico a flusso standard, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
  • ALLESTIMENTI COMFORT:
    • Struttura ROPS aperta (C0): sedile statico (senza acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore o sportello)
    • Struttura ROPS aperta (C1): acceleratore a pedale, padiglione, portabicchiere e sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o pneumatica con schienale alto, riscaldato) (senza riscaldatore o sportello)
    • Struttura ROPS chiusa con riscaldatore (C2): acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore e sbrinatore, finestrini laterali, portabicchiere, predisposizione radio, sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o pneumatica con schienale alto, riscaldato) e sportello (in vetro o policarbonato)
    • Struttura ROPS chiusa con A/C (C3): C2 + climatizzatore

226D Attrezzatura a richiesta

Comandi manuali/a pedale

Contrappesi esterni

Faro rotante

Riscaldatore blocco motore - 120 V

Olio idraulico per climi freddi

Vernice personalizzata

Product Link™, cellulare

Display avanzato: schermo LCD a colori da 5 poll., sistema di sicurezza multi-operatore avanzato, regolazioni a video per la risposta dell'attrezzo, la risposta dell'impianto idrostatico e il controllo del riduttore, predisposizione per telecamera retrovisiva

Display avanzato: telecamera retrovisiva inclusa (attrezzatura standard solo per l'Europa)

Sistema di ritorno all'angolo di scavo e posizionatore dell'attrezzatura

Radio Bluetooth con microfono (ricevitore AM/FM/meteo con porta USB e jack di ingresso ausiliario)