< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

La Minipala Gommata SSL Cat, con molte attrezzature disponibili, è ideale per applicazioni in edilizia, architettura del paesaggio, agricoltura e altri settori. Fornisce le tradizionali affidabilità e durata Cat con un'eccellente produttività.

Motore

Modello motore Cat® C2.2 T Cat® C2.2 T Less
Potenza netta al volano 56.0 hp 42.0 kW Less
Potenza lorda 61.0 hp 45.5 kW Less
Potenza lorda SAE J1995 61.0 hp 45.5 kW Less
Potenza netta CEE ISO 9249 56.0 hp 42.0 kW Less
Potenza netta SAE 1349 56.0 hp 42.0 kW Less
Cilindrata 134.0 in3 2.2 L Less
Corsa 3.9 in 100.0 mm Less
Alesaggio 3.3 in 84.0 mm Less

Pesi

Peso operativo 5822.0 lb 2641.0 kg Less

Specifiche operative

Capacità operativa nominale 1500.0 lb 680.0 kg Less
Capacità operativa nominale con contrappeso a richiesta 1600.0 lb 726.0 kg Less
Carico di ribaltamento 3000.0 lb 1360.0 kg Less
Forza di strappo, cilindro di inclinazione 4083.0 lb 1852.0 kg Less

Dimensioni

Passo 39.0 in 986.0 mm Less
Lunghezza con la benna a terra 127.0 in 3233.0 mm Less
Lunghezza senza benna 99.0 in 2519.0 mm Less
Altezza alla sommità della cabina 77.0 in 1950.0 mm Less
Larghezza agli pneumatici del veicolo 60.0 in 1525.0 mm Less
Altezza totale massima 146.0 in 3709.0 mm Less
Altezza perno benna al massimo sollevamento 112.0 in 2854.0 mm Less
Altezza perno benna in posizione di trasporto 8.0 in 200.0 mm Less
Sbraccio al massimo sollevamento e scarico 20.0 in 505.0 mm Less
Gioco al massimo sollevamento e scarico 85.4 in 2169.0 mm Less
Distanza libera da terra 8.0 in 195.0 mm Less
Angolo di partenza 26° 26° Less
Paraurti sospeso - assale posteriore 38.0 in 967.0 mm Less
Angolo massimo di scarico 40° 40° Less
Raggio di sterzata dal centro - lato posteriore 59.0 in 1502.0 mm Less
Raggio di sterzata dal centro - attacco 47.0 in 1195.0 mm Less
Raggio di sterzata dal centro - benna 77.0 in 1944.0 mm Less
Max. sbraccio con bracci paralleli 51.0 in 1291.0 mm Less
Angolo di richiamo benna alla massima altezza 81° 81° Less

Impianto idraulico

Max. pressione idraulica pala 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Max. flusso idraulico pala 27.0 Gal/min 104.0 L/min Less
Potenza idraulica 31.1 hp 23.2 kW Less
Potenza idraulica 50.6 hp 37.7 kW Less
Flusso idraulico Standard Standard Less
Pressione idraulica pala 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Flusso idraulico pala 16.0 Gal/min 61.0 L/min Less
Potenza idraulica (calcolata) 50.6 hp 37.7 kW Less
Flusso idraulico Flusso elevato Flusso elevato Less
Flusso idraulico pala 27.0 Gal/min 104.0 L/min Less
Pressione idraulica pala 3335.0 psi 23000.0 kPa Less

Cabina

Struttura ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 Less
Struttura FOPS SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Livello I SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Livello I Less
Struttura FOPS Livello II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Livello II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Livello II Less

Trasmissione

Velocità di marcia in marcia avanti 7.9 mph 12.7 km/h Less
Velocità di marcia in retromarcia 7.9 mph 12.7 km/h Less

Capacità di rifornimento

Carter catene (per lato) 1.6 gal 6.0 L Less
Sistema di raffreddamento 2.6 gal 10.0 L Less
Basamento motore 2.6 gal 10.0 L Less
Serbatoio del combustibile 15.4 gal 58.0 L Less
Impianto idraulico 14.5 gal 55.0 L Less
Serbatoio idraulico 9.2 gal 35.0 L Less

Cabina operatore

Comfort superiore per mantenere alta la produttività durante l'intera giornata lavorativa.


Idraulica

Sollevamento, forza di strappo e potenza eccezionali per soddisfare ogni esigenza.


Trasmissione

Prestazioni eccellenti ed efficienza dei consumi.


Leverismi di sollevamento

Realizzati per gli impieghi gravosi.


Attrezzature

Più lavori con una sola macchina grazie alle attrezzature Cat.


Facilità di manutenzione

La facilità di manutenzione e i servizi offerti garantiscono risparmio di tempo e denaro.


Assistenza clienti

L'assistenza su cui si può contare.


226B Serie 3 Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 85 ampere
  • Attivazione automatica delle candelette a incandescenza
  • Interruttore di avviamento/spegnimento con chiave di accensione
  • Illuminazione: quadranti retroilluminati, due luci posteriori, due luci alogene anteriori e posteriori regolabili, luce di cortesia

CABINA
  • Indicatori: livello carburante, contaore
  • Spie di allarme operatore: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione candelette a incandescenza, intasamento del filtro dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito
  • Sedile in vinile
  • Bracciolo imbottito ergonomico estraibile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, inserisce il freno di stazionamento
  • Cabina con struttura ROPS, aperta, inclinabile
  • Struttura FOPS, livello 1
  • Finestrini superiore e posteriore
  • Tappetino
  • Specchietto retrovisore interno
  • Presa elettrica da 12 V
  • Allarme di retromarcia
  • Avvisatore acustico

TRASMISSIONE
  • Motore diesel Cat C2.2T conforme allo standard Tier 4 Interim/Stage IIIA
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • Valvola di prelievo SOSSM, olio idraulico
  • Filtri: idraulici avvitati
  • Filtri: separatore dell'acqua e del combustibile a baionetta
  • Radiatore/scambiatore di calore olio idraulico inclinabile
  • Silenziatore, standard
  • Freni di stazionamento con inserimento a molla e disinserimento idraulico
  • Trasmissione idrostatica
  • Trazione a catena integrale

ALTRO
  • Vano motore con chiusura
  • Antigelo a lunga durata, -36 °C (-33 °F)
  • Punti di ancoraggio per il traino macchina (4)
  • Supporto bracci di sollevamento
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore
  • Vaso di espansione radiatore
  • Tubo flessibile Cat ToughGuard™
  • Impianto idraulico ausiliario a flusso continuo
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana
  • Anello a D con fessura per il passaggio dei tubi flessibili dell'attrezzatura lungo il lato del braccio di sollevamento sinistro
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Protezione pannello sottoscocca

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA
  • Attacco rapido meccanico o idraulico
  • Cintura di sicurezza, 50 mm (2 in) o 75 mm (3)
  • Kit di predisposizione UE (include la ventola a richiesta) (solo in Europa)
  • Allestimento Comfort (è necessario selezionare una delle seguenti opzioni):
  • Struttura ROPS aperta (C0): sedile statico
  • Struttura ROPS aperta (C1): sedile con sospensioni, finiture deluxe
  • Struttura ROPS chiusa (C2): C1 più riscaldatore, sportello cabina, finestrini laterali, porta bicchiere, barriera antidetriti cabina
  • Struttura ROPS chiusa (C3): C2 più condizionatore aria
  • Kit controllo (è necessario selezionare una delle seguenti opzioni):
  • Kit controllo 1: attivazione/disattivazione impianto idraulico ausiliario di base
  • Kit controllo 2: impianto idraulico ausiliario proporzionale Deluxe
  • Kit controllo 3: impianto idraulico ausiliario proporzionale Deluxe, cablaggio attrezzatura
  • Kit controllo 4: impianto idraulico a flusso elevato

226B Serie 3 Attrezzatura a richiesta

Contrappeso, aumenta la capacità operativa nominale di 45 kg (100 lb)

Ventola a richiesta a velocità variabile

Faro rotante

Riscaldatore blocco motore - 120 V o 240 V

Olio idraulico per climi freddi

Vernice personalizzata

Batteria per impieghi gravosi da 880 CCA