< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Grazie al leverismo a sollevamento radiale, la minipala gommata SSL 236D Cat offre un ottimo sbraccio a mezza altezza ed eccellenti prestazioni di scavo con una potenza eccezionale alla barra di traino.

Motore

Modello motore Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo) Less
Potenza netta al volano 73.2 hp 54.6 kW Less
Potenza lorda 74.3 hp 55.4 kW Less
Potenza lorda SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW Less
Potenza netta CEE ISO 9249 73.9 hp 55.1 kW Less
Potenza netta SAE 1349 73.2 hp 54.6 kW Less
Cilindrata 203.0 in3 3.3 B Less
Corsa 4.7 in 120.0 mm Less
Alesaggio 3.7 in 94.0 mm Less

Pesi

Peso operativo 6559.0 lb 2975.0 kg Less

Specifiche operative

Capacità operativa nominale 1800.0 lb 818.0 kg Less
Capacità operativa nominale con contrappeso a richiesta 2000.0 lb 900.0 kg Less
Carico di ribaltamento 3600.0 lb 1633.0 kg Less
Forza di strappo, cilindro di inclinazione 5074.0 lb 2302.0 kg Less

Dimensioni

Passo 43.5 in 1105.0 mm Less
Lunghezza con la benna a terra 137.3 in 3487.0 mm Less
Lunghezza senza benna 108.9 in 2767.0 mm Less
Altezza alla sommità della cabina 82.0 in 2082.0 mm Less
Larghezza agli pneumatici del veicolo 66.0 in 1676.0 mm Less
Altezza totale massima 156.6 in 3977.0 mm Less
Altezza perno benna al massimo sollevamento 122.9 in 3122.0 mm Less
Altezza perno benna in posizione di trasporto 7.5 in 190.0 mm Less
Sbraccio al massimo sollevamento e scarico 16.0 in 408.0 mm Less
Gioco al massimo sollevamento e scarico 92.9 in 2359.0 mm Less
Distanza libera da terra 7.7 in 195.0 mm Less
Angolo di partenza 26­­­° 26­­­° Less
Paraurti sospeso - assale posteriore 40.2 in 1021.0 mm Less
Angolo massimo di scarico 48­­­° 48­­­° Less
Raggio di sterzata dal centro - lato posteriore 64.5 in 1639.0 mm Less
Raggio di sterzata dal centro - attacco 51.8 in 1314.0 mm Less
Raggio di sterzata dal centro - benna 83.0 in 2107.0 mm Less
Forza dell'avambraccio Sbraccio con bracci paralleli 53.3 in 1353.0 mm Less
Angolo di richiamo benna alla massima altezza 91­­­° 91­­­° Less

Impianto idraulico

Flusso idraulico Standard Standard Less
Flusso idraulico Flusso elevato Flusso elevato Less
Pressione idraulica pala 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Pressione idraulica pala 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Flusso idraulico pala 20.0 Gal/min 76.0 L/min Less
Flusso idraulico pala 30.0 Gal/min 112.0 L/min Less
Potenza idraulica (calcolata) 39.0 hp 29.0 kW Less
Potenza idraulica (calcolata) 58.0 hp 43.0 kW Less

Cabina

Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello I ISO 3449:2005 Livello I Less
Struttura FOPS Livello II ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II Less

Trasmissione

Velocità di traslazione in marcia avanti 7.0 mph 11.2 km/h Less
Velocità di traslazione in retromarcia 7.0 mph 11.2 km/h Less
Velocità di traslazione in marcia avanti - opzione a 2 velocità 10.6 mph 17.1 km/h Less
Velocità di traslazione in retromarcia - opzione a 2 velocità 10.6 mph 17.1 km/h Less

Capacità di rifornimento

Carter catene (per lato) 2.3 gal 8.8 B Less
Sistema di raffreddamento 3.7 gal 14.0 B Less
Basamento motore 3.0 gal 11.0 B Less
Serbatoio del combustibile 27.7 gal 105.0 B Less
Impianto idraulico 13.2 gal 50.0 B Less
Serbatoio idraulico 10.3 gal 39.0 B Less

Cabina confortevole

La cabina sigillata e pressurizzata, la migliore del settore, disponibile su richiesta, offre un ambiente operativo più pulito e silenzioso con un'eccellente visibilità sull'attrezzatura. Il sedile a sospensione pneumatica, riscaldato, con schienale alto e comandi joystick regolabili rende la serie D il non plus ultra del comfort.


Straordinaria potenza

L'apparato propulsore ad alte prestazioni assicura un rendimento e una produttività massimi grazie al sistema di gestione elettronica della coppia, alla marcia a due velocità su richiesta e a un esclusivo acceleratore elettronico a mano e a pedale con funzione di decelerazione. Il motore Cat C3.3B a controllo elettronico assicura elevati valori di potenza e coppia, pur rispettando gli EPA Tier 4 Final (EU Stage IIIB). È disponibile un impianto idraulico a flusso elevato per le applicazioni che richiedono le massime prestazioni dalle attrezzature idrauliche.


Versatilità necessaria per affrontare qualsiasi lavoro

Il sistema di "livellamento intelligente" Cat (ILEV) offre la tecnologia leader del settore, integrazione e caratteristiche opzionali, come il sistema di ritorno all'angolo di scavo e il posizionatore dell'attrezzatura. Il sistema di controllo dell'assetto sensibile alla velocità, disponibile su richiesta, consente alla macchina di operare con più efficienza sui terreni accidentati, migliorando la ritenuta del materiale, il comfort dell'operatore e la produttività. L'ampia gamma di attrezzature Cat Work Tools disponibili rende la minipala gommata SSL Cat la macchina più versatile nella sua categoria.


Visualizzazione avanzata

Massima funzionalità della macchina e massimo controllo grazie al display avanzato opzionale, che consente di regolare sul video la risposta dell'attrezzo, la risposta dell'impianto idrostatico e il controllo del riduttore. Il display offre inoltre una funzionalità multilingue con configurazioni personalizzabili, sistema di sicurezza e telecamera retrovisiva.


Manutenzione semplice

L'accesso da terra a tutti i punti di manutenzione ordinaria e giornaliera contribuisce a ridurre i tempi di fermo macchina e ad aumentare la produttività.


236D Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 80 A
  • Interruttore di avviamento/spegnimento con chiave di accensione
  • Illuminazione: quadranti retroilluminati, due luci posteriori, due luci alogene anteriori e posteriori regolabili, luce di cortesia
  • Allarme di retromarcia
  • Batteria per impieghi gravosi da 880 CCA

CABINA
  • Indicatori: livello combustibile, contaore
  • Spie di allarme operatore: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione candelette a incandescenza, intasamento del filtro dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito, sistema di emissioni motore
  • Sedile regolabile in vinile
  • Bracciolo ergonomico ripiegabile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, inserisce il freno di stazionamento
  • Cabina con struttura ROPS, aperta, inclinabile
  • Struttura FOPS, Livello I
  • Finestrini superiore e posteriore
  • Tappetino
  • Specchietto retrovisore interno
  • Presa elettrica da 12 V
  • Avvisatore acustico
  • Acceleratore manuale (manopola) elettronico
  • Comandi joystick regolabili
  • Sistema di sicurezza antifurto con tastiera a 6 pulsanti
  • Vano portaoggetti con rete

TRASMISSIONE
  • Motore Cat C3.3B turbo diesel conforme agli EPA Tier 4 Final (EU Stage IIIB)
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • S·O·SSM - Valvola di prelievo olio idraulico
  • Filtri idraulici a cartuccia
  • Filtri a cartuccia con separatore di combustibile e acqua
  • Radiatore/scambiatore di calore dell'olio idraulico (affiancati)
  • Freni di stazionamento con inserimento a molla e disinserimento idraulico
  • Trasmissione idrostatica
  • Trazione a catena integrale

ALTRO
  • Vano motore con chiusura
  • Antigelo di lunga durata, -36 °C (-33 °F)
  • Punti di ancoraggio per il traino macchina (6)
  • Supporto bracci di sollevamento
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore
  • Vaso di espansione radiatore
  • Tubo flessibile Cat ToughGuard™
  • Impianto idraulico ausiliario a flusso continuo
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con funzione di rilascio pressione integrata
  • Anello a D con fessura per il passaggio dei tubi flessibili dell'attrezzatura lungo il lato del braccio di sollevamento sinistro
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Protezione pannello sottoscocca
  • Ventola a richiesta a velocità variabile

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA
  • Impianto idraulico standard o a flusso elevato
  • Attacco rapido, meccanico o elettrico
  • Cintura di sicurezza, 50 mm (2 in) o 75 mm (3 in)
  • Kit di predisposizione UE
  • Trasmissione: una velocità, una velocità con controllo dell'assetto sensibile alla velocità, due velocità o due velocità con controllo dell'assetto sensibile alla velocità
  • Pneumatici, 10 × 16.5 o 12 × 16.5
  • ALLESTIMENTI PERFORMANCE:
    • Allestimento Performance H1: impianto idraulico a flusso standard (non autolivellante)
    • Allestimento Performance H2: impianto idraulico a flusso standard, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
    • Allestimento Performance H3: impianto idraulico a flusso standard, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
  • ALLESTIMENTI COMFORT:
    • Struttura ROPS aperta (C0): sedile statico (senza acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore o sportello)
    • Struttura ROPS aperta (C1): acceleratore a pedale, padiglione, portabicchiere e sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o pneumatica con schienale alto, riscaldato) (senza riscaldatore o sportello)
    • Struttura ROPS chiusa con riscaldatore (C2): acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore e sbrinatore, finestrini laterali, portabicchiere, predisposizione radio, sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o pneumatica con schienale alto, riscaldato) e sportello (in vetro o policarbonato)
    • Struttura ROPS chiusa con A/C (C3): C2 + climatizzatore

236D Attrezzatura a richiesta

Comandi manuali/a pedale

Contrappesi esterni

Faro rotante

Riscaldatore blocco motore - 120 V

Olio idraulico per climi freddi

Vernice personalizzata

Product Link™, cellulare

Display avanzato: schermo LCD a colori da 5 poll., sistema di sicurezza multi-operatore avanzato, regolazioni a video per la risposta dell'attrezzo, la risposta dell'impianto idrostatico e il controllo del riduttore, predisposizione per telecamera retrovisiva

Display avanzato: telecamera retrovisiva inclusa

Sistema di ritorno all'angolo di scavo e posizionatore dell'attrezzatura

Radio Bluetooth con microfono (ricevitore AM/FM/meteo con porta USB e jack di ingresso ausiliario)