< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

La Minipala Gommata SSL 272D XHP Cat, con il suo motore potente, l'impianto idraulico ad alte prestazioni, le elevate forze di sollevamento e il profilo verticale, assicura massime prestazioni in termini di produttività dell'attrezzatura, capacità di scavo, caricamento su autocarri e movimentazione di materiali.

Motore

Modello motore Cat C3.8 (turbocompresso) Cat C3.8 (turbocompresso) Less
Potenza netta al volano 106.0 hp 79.0 kW Less
Potenza lorda 110.0 hp 82.0 kW Less
Potenza lorda SAE J1995 110.0 hp 82.0 kW Less
Potenza netta CEE ISO 9249 107.0 hp 80.0 kW Less
Potenza netta SAE 1349 106.0 hp 79.0 kW Less
Cilindrata 232.0 in3 3.8 L Less
Corsa 4.7 in 120.0 mm Less
Alesaggio 3.9 in 100.0 mm Less

Pesi

Peso operativo 9137.0 lb 4144.0 kg Less

Specifiche operative

Capacità operativa nominale 3700.0 lb 1678.0 kg Less
Carico di ribaltamento 7400.0 lb 3357.0 kg Less
Forza di strappo, cilindro di inclinazione 7348.0 lb 3333.0 kg Less
Forza di strappo, cilindro di sollevamento 6087.0 lb 2766.0 kg Less

Dimensioni

Passo 54.6 in 1386.0 mm Less
Lunghezza con la benna a terra 151.8 in 3855.0 mm Less
Lunghezza senza benna 123.5 in 3136.0 mm Less
Altezza alla sommità della cabina 84.5 in 2147.0 mm Less
Larghezza agli pneumatici del veicolo 76.0 in 1930.0 mm Less
Altezza totale massima 161.4 in 4098.0 mm Less
Altezza perno benna al massimo sollevamento 128.6 in 3265.0 mm Less
Altezza perno benna in posizione di trasporto 7.7 in 196.0 mm Less
Sbraccio al massimo sollevamento e scarico 30.0 in 761.0 mm Less
Gioco al massimo sollevamento e scarico 97.2 in 2469.0 mm Less
Distanza libera da terra 10.1 in 257.0 mm Less
Angolo di partenza 28° 28° Less
Paraurti sospeso - assale posteriore 42.8 in 1087.0 mm Less
Angolo massimo di scarico 52° 52° Less
Raggio di sterzata dal centro - lato posteriore 73.7 in 1873.0 mm Less
Raggio di sterzata dal centro - attacco 57.6 in 1464.0 mm Less
Raggio di sterzata dal centro - benna 90.8 in 2307.0 mm Less
Forza dell'avambraccio Sbraccio con bracci paralleli 49.6 in 1260.0 mm Less
Angolo di richiamo benna alla massima altezza 83° 83° Less
Sbraccio perno benna al massimo sollevamento 14.9 in 379.0 mm Less

Impianto idraulico

Flusso idraulico Modalità flusso standard: Modalità flusso standard: Less
Pressione idraulica pala 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Flusso idraulico pala 23.0 Gal/min 86.0 L/min Less
Potenza idraulica (calcolata) 44.0 hp 33.0 kW Less
Flusso idraulico XHP a flusso elevato XHP a flusso elevato Less
Pressione idraulica pala 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Flusso idraulico pala 40.0 Gal/min 150.0 L/min Less
Potenza idraulica (calcolata) 94.0 hp 70.0 kW Less

Cabina

Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello I ISO 3449:2005 Livello I Less
Struttura FOPS Livello II ISO 3449:2005 Livello I ISO 3449:2005 Livello I Less

Apparato propulsore

Velocità di traslazione in marcia avanti 7.2 mph 11.6 km/h Less
Velocità di traslazione in retromarcia 7.2 mph 11.6 km/h Less
Velocità di traslazione in marcia avanti - opzione a 2 velocità 10.3 mph 16.6 km/h Less
Velocità di traslazione in retromarcia - opzione a 2 velocità 10.3 mph 16.6 km/h Less

Capacità di rifornimento

Carter catene (per lato) 2.7 gal 10.2 L Less
Sistema di raffreddamento 4.1 gal 16.0 L Less
Basamento motore 3.5 gal 13.0 L Less
Serbatoio del combustibile 32.2 gal 122.0 L Less
Impianto idraulico 14.5 gal 55.0 L Less
Serbatoio idraulico 10.3 gal 39.0 L Less

Cabina confortevole

La cabina sigillata e pressurizzata, la migliore del settore, disponibile su richiesta, offre un ambiente operativo più pulito e silenzioso con un'eccellente visibilità sull'attrezzatura. Il sedile standard a sospensione pneumatica, riscaldato, con schienale alto e comandi joystick regolabili conferisce alla serie D la leadership nel settore a livello di comfort dell'operatore.


Straordinaria potenza

L'apparato propulsore ad alte prestazioni garantisce il massimo in termini di resa e di capacità di produzione grazie al sistema di gestione elettronica della coppia, alla marcia a due velocità di serie e a un esclusivo acceleratore elettronico a mano e a pedale con capacità di decelerazione a pedale. Il motore Cat C3.8 a controllo elettronico assicura elevati valori di potenza e coppia nel rispetto degli standard sulle emissioni U.S. sulle emissioni EPA Tier 4 Interim (EU Stage IIIB). L'impianto idraulico XHP fornisce livelli elevati di flusso e pressione per garantire la potenza idraulica leader del settore per il funzionamento della maggior parte delle attrezzature più esigenti.


Versatilità necessaria per affrontare qualsiasi lavoro

Il sistema di "livellamento intelligente" Cat (ILEV) offre una tecnologia leader del settore, integrazione e caratteristiche quali il doppio autolivellamento, il sistema di ritorno all'angolo di scavo e il posizionatore dell'attrezzatura. Il sistema di controllo dell'assetto sensibile alla velocità di serie aumenta l'efficienza della macchina sui terreni accidentati, migliorando la ritenuta del materiale, il comfort dell'operatore e la produttività. L'ampia gamma di attrezzature Cat Work Tools disponibili rende la minipala gommata SSL Cat la macchina più versatile nella sua categoria.


Visualizzazione avanzata

Massima funzionalità della macchina e massimo controllo grazie al display avanzato, che consente di regolare a video la risposta dell'attrezzo, la risposta dell'impianto idrostatico e il controllo del riduttore. Il display offre inoltre una funzionalità multilingue con configurazioni personalizzabili, sistema di sicurezza e telecamera retrovisiva.


Manutenzione semplice

L'accesso da terra a tutti i punti di manutenzione ordinaria e giornaliera contribuisce a ridurre i tempi di fermo macchina e ad aumentare la produttività.


272D XHP Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 100 A
  • Interruttore di avviamento/spegnimento con chiave di accensione
  • Illuminazione: quadranti retroilluminati, due luci posteriori, due luci alogene anteriori e posteriori regolabili, luce di cortesia
  • Allarme di retromarcia
  • Batteria per impieghi gravosi da 1000 CCA

CABINA
  • Indicatori: livello carburante, contaore
  • Spie di allarme operatore: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione candelette a incandescenza, intasamento del filtro dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito, sistema di emissioni motore
  • Sedile in tessuto a schienale alto con sospensione pneumatica, riscaldato e con reclinazione dello schienale e supporto lombare, comandi completamente regolabili montati sul sedile
  • Bracciolo ergonomico ripiegabile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, inserisce il freno di stazionamento
  • Cabina con struttura ROPS, aperta, inclinabile
  • Struttura FOPS, livello 1
  • Finestrini superiore e posteriore
  • Tappetino
  • Specchietto retrovisore interno
  • Presa elettrica da 12 V
  • Avvisatore acustico
  • Acceleratore manuale (manopola) elettronico
  • Comandi joystick regolabili
  • Display avanzato: schermo LCD a colori da 5 poll., sistema di sicurezza multi-operatore avanzato, regolazioni a video per la risposta dell'attrezzo, la risposta dell'impianto idrostatico e il controllo del riduttore, predisposizione per telecamera retrovisiva
  • Vano portaoggetti con rete

TRASMISSIONE
  • Motore Cat C3.8 turbo diesel conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Interim (EU Stage IIIB).
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • Valvola di prelievo SOS, olio idraulico
  • Filtri idraulici a cartuccia
  • Filtri a cartuccia con separatore di combustibile e acqua
  • Radiatore/scambiatore di calore dell'olio idraulico (affiancati)
  • Freni di stazionamento con inserimento a molla e disinserimento idraulico
  • Trasmissione idrostatica
  • Trazione integrale a catena, pneumatici 14 x 17.5

ALTRO
  • Vano motore con chiusura
  • Antigelo a lunga durata, -37 °C (-34 °F)
  • Punti di ancoraggio per il traino macchina (6)
  • Supporto bracci di sollevamento
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore
  • Vaso di espansione radiatore
  • Tubo flessibile Cat ToughGuard™
  • Impianto idraulico ausiliario a flusso continuo
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con funzione di rilascio pressione integrata
  • Anello a D con fessura per il passaggio dei tubi flessibili dell'attrezzatura lungo il lato del braccio di sollevamento sinistro
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Protezione pannello sottoscocca
  • Contrappesi esterni
  • Ventola a richiesta a velocità variabile

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA
  • Attacco rapido, meccanico o elettrico
  • Cintura di sicurezza, 50 mm (2 in) o 75 mm (3)
  • Kit Comfort:
  • Struttura ROPS chiusa con A/C (C3): acceleratore a pedale, padiglione, riscaldamento e sbrinatore, finestrini laterali, portabicchiere, predisposizione radio, sedile a sospensione pneumatica (con schienale alto e riscaldato) e portiera (in vetro o policarbonato)
  • Kit Performance:
  • Allestimento Performance H3: idraulica XHP, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), Work sistema di ritorno all'angolo di scavo, posizionatore dell'attrezzatura, blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)

272D XHP Attrezzatura a richiesta

Faro rotante

Riscaldatore blocco motore - 120 V

Olio idraulico per climi freddi

Vernice personalizzata

Product Link™, cellulare

Radio Bluetooth con microfono (ricevitore AM/FM/meteo con porta USB e jack di ingresso ausiliario)