< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il tempo è denaro. L'ottimizzazione dei tempi di scarico è un fattore chiave nella scelta della macchina. Si possono caricare molti tipi di macchine su una nave da carico ma nessuna sarà più adatta della pala cingolata, grazie alla combinazione di cingoli che offrono una trazione ottimale, braccio della pala che garantisce lo sbraccio idoneo e motore posizionato sul retro che favorisce il bilanciamento della macchina.

Motore

Potenza netta al volano 263.0 hp 196.0 kW Less
Alesaggio 4.41 in 112.0 mm Less
Cilindrata 537.0 in3 8.8 L Less
Modello motore Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Potenza netta 263.0 hp 196.0 kW Less
Normative Valore nominale a 1.900 giri/min Valore nominale a 1.900 giri/min Less
Corsa 5.86 in 149.0 mm Less

Pesi

Peso operativo - Benna GP con denti 61857.0 lb 28058.0 kg Less
Peso operativo con benna GP e denti 61857.0 lb 28058.0 kg Less
Peso operativo con lama di taglio 62084.0 lb 28161.0 kg Less
Peso operativo - Lama di taglio per tutti i materiali 62084.0 lb 28161.0 kg Less

Carro

Pressione a terra - Pattini opzionali 10.1 psi 69.5 kPa Less
Pressione a terra - Pattini standard 12.4 psi 85.5 kPa Less
Pressione a terra - Pattini standard con lama di taglio 12.4 psi 85.7 kPa Less
Altezza costola - Doppia costola 1.92 in 49.0 mm Less
Tipo di pattino Doppia costola con o senza foro centrale Doppia costola con o senza foro centrale Less
Larghezza dei pattini - Opzionali 26.6 in 675.0 mm Less
Larghezza dei pattini - Standard 21.6 in 550.0 mm Less

Sistema di trasmissione

Pompa di trasmissione Due pompe a pistoni assiali a pattini a portata variabile Due pompe a pistoni assiali a pattini a portata variabile Less
Taratura valvola di sfogo 6527.0 psi 45000.0 kPa Less
Motore cingoli Due motori ad asse obliquo e cilindrata variabile Due motori ad asse obliquo e cilindrata variabile Less
Tipo Trasmissione idrostatica con velocità macchina infinitamente variabile fino a 10,0 km/h (6,2 mph) Trasmissione idrostatica con velocità macchina infinitamente variabile fino a 10,0 km/h (6,2 mph) Less

Rifornimenti principali

Sistema di raffreddamento 11.6 gal 44.0 L Less
Serbatoio del combustibile 164.0 gal 621.0 L Less
Serbatoio idraulico 49.9 gal 189.0 L Less

Benne

Capacità - GP 4.2 yd3 3.21 m3 Less
Larghezza benna - Uso generale 114.56 in 2910.0 mm Less
Larghezza benna - Multiuso 112.91 in 2868.0 mm Less
Capacità - Uso generale 4.2 yd3 3.21 m3 Less
Capacità - MP 3.92 yd3 3.05 m3 Less
Capacità - Multiuso 3.92 yd3 3.05 m3 Less

Lama

Capacità lama di taglio - Tutti i materiali 4.67 yd3 3.57 m3 Less
Capacità lama di taglio - Carbone Possibilità di progettazione su ordinazione Possibilità di progettazione su ordinazione Less

Lama di taglio

Capacità - Tutti i materiali 4.67 yd3 3.57 m3 Less

Pale cingolate

Lavori in porto/su nave da carico


Attrezzatura a richiesta

Opzioni per soddisfare qualsiasi esigenza


Caratteristiche

Se sono disponibili attrezzi, una pala cingolata tipica che lavora nelle applicazioni di gestione per navi da carico/in porto deve avere le seguenti caratteristiche raccomandate:

  • Quattro anelli di sollevamento
  • Joystick per il comando della trasmissione
  • Protezione anteriore per il serbatoio idraulico
  • Protezioni per i cilindri di sollevamento e inclinazione
  • Protezione per i rulli inferiori
  • Paraurti per impieghi gravosi
  • Ventola reversibile
  • Prefiltro aria motore
  • Cingoli E-SALT dotati di pattini a foro centrale
  • Lama di taglio o benna (con o senza attacco rapido)
  • Luci rivolte in avanti, indietro e laterali
  • Parabrezza sigillato
  • Sistema idraulico di inclinazione cabina