< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Risparmio di denaro e tempo di trasporto con una macchina robusta per bonifica del terreno, scavo, livellamento, carico su dumper, lavori in pendenza e altro ancora. Le pale cingolate offrono una minore pressione a terra e una migliore trazione per consentire di iniziare a lavorare prima e continuare più a lungo rispetto ad altre macchine sui terreni soffici. Sono disponibili configurazioni appositamente realizzate per movimentazione rifiuti, stivaggio su navi e produzione di acciaio da costruzione, per resistere alle condizioni di lavoro più gravose. Questa nuova generazione di pale cingolate Cat® offre tutto questo, nonché migliori prestazioni ed efficienza dei consumi.
Per informazioni complete sulle caratteristiche tecniche e le configurazioni disponibili, consultare il dealer Cat o visitare il sito Web www.cat.com.

Motore

Potenza al volano 193.0 hp 144.0 kW Less
Modello motore Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Potenza netta – ISO 9249/SAE J1349 193.0 hp 144.0 kW Less
Potenza netta – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 196.0 hp 144.0 kW Less
Emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV; China Nonroad Stage III, equivalente a Tier 3/Stage IIIA Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV; China Nonroad Stage III, equivalente a Tier 3/Stage IIIA Less
Nota Tutte le normative Tier 4 Interim e Final, Stage IIIB e IV e Korea Tier 4 Final relative ai motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada, richiedono l'uso di combustibili diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD), con un massimo di 15 ppm di zolfo o una miscela di ULSD e biodiesel fino a B20. I biodiesel B20 devono essere conformi alle specifiche ASTM D7467 (le sostanze della miscela di biodiesel devono soddisfare le specifiche Cat per il biodiesel, ASTM D6751 o EN 14214). È richiesto olio Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme alle caratteristiche tecniche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. Per ulteriori raccomandazioni relative al combustibile specifico per la macchina, consultare il proprio Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM). Tutte le normative Tier 4 Interim e Final, Stage IIIB e IV e Korea Tier 4 Final relative ai motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada, richiedono l'uso di combustibili diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD), con un massimo di 15 ppm di zolfo o una miscela di ULSD e biodiesel fino a B20. I biodiesel B20 devono essere conformi alle specifiche ASTM D7467 (le sostanze della miscela di biodiesel devono soddisfare le specifiche Cat per il biodiesel, ASTM D6751 o EN 14214). È richiesto olio Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme alle caratteristiche tecniche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. Per ulteriori raccomandazioni relative al combustibile specifico per la macchina, consultare il proprio Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM). Less
Nota Il DEF (Diesel Exhaust Fluid) utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) deve soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241 dell'International Organization for Standardization (ISO). Il DEF (Diesel Exhaust Fluid) utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) deve soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241 dell'International Organization for Standardization (ISO). Less

Carro

Cingoli al suolo 100.0 in 2542.0 mm Less
Carreggiata 72.8 in 1850.0 mm Less
Larghezza dei pattini - standard 22.0 in 550.0 mm Less
Larghezza dei pattini - opzionali 18.0 in 450.0 mm Less
Rulli inferiori/pattini - Per lato 7/38 7/38 Less
Superficie di contatto al suolo - Pattino standard 4900.0 in2 3.2 m2 Less
Superficie di contatto al suolo - Pattino a richiesta 4013.0 in2 2.6 m2 Less
Pressione a terra(1) - Pattino standard 9.1 psi 62.9 kPa Less
Pressione a terra(1) - Pattino a richiesta 11.1 psi 76.9 kPa Less
Pressione a terra - Pattino standard 9.0 psi 62.0 kPa Less
Pressione a terra - Pattino a richiesta 11.0 psi 75.8 kPa Less
Altezza costola - doppia costola 1.65 in 42.0 mm Less
Nota (1) Macchina equipaggiata con tecnologia di riduzione delle emissioni Tier 4 Final/Stage IV. (1) Macchina equipaggiata con tecnologia di riduzione delle emissioni Tier 4 Final/Stage IV. Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 84.5 gal 320.0 B Less
Serbatoio DEF(1) 4.22 gal 16.0 B Less
Nota (1) Macchina equipaggiata con tecnologia di riduzione delle emissioni Tier 4 Final/Stage IV. (1) Macchina equipaggiata con tecnologia di riduzione delle emissioni Tier 4 Final/Stage IV. Less

Pesi

Peso operativo 44138.0 lb 20021.0 kg Less
Peso operativo(1) 44771.0 lb 20308.0 kg Less
Nota (1) Macchina equipaggiata con tecnologia di riduzione delle emissioni Tier 4 Final/Stage IV. (1) Macchina equipaggiata con tecnologia di riduzione delle emissioni Tier 4 Final/Stage IV. Less

Benne

Capacità - uso generale 3.2 yd3 2.5 m3 Less
Capacità - serie Performance 3.7 yd3 2.8 m3 Less
Capacità - multiuso 2.6 yd3 2.0 m3 Less
Larghezza - Uso generale 102.8 in 2612.0 mm Less
Larghezza - serie Performance 106.8 in 2712.0 mm Less
Larghezza - multiuso 101.3 in 2575.0 mm Less

Dimensioni

Larghezza totale della macchina/senza benna/cingoli standard – pattini da 550 mm (21,6 pollici) 94.5 in 2400.0 mm Less
Luce libera da terra 18.5 in 471.0 mm Less
Altezza della macchina alla sommità della cabina 130.9 in 3325.0 mm Less
Lunghezza totale della macchina* 275.6 in 7001.0 mm Less
Angolo di sbalzo anteriore in posizione di trasporto 15° 15° Less
Profondità di scavo* 5.4 in 138.0 mm Less
Angolo massimo di richiamo al suolo/in posizione di trasporto 43°/50° 43°/50° Less
Altezza della benna in posizione di trasporto 18.0 in 457.0 mm Less
Sbraccio alla massima altezza di sollevamento e scarico a 45°* 54.0 in 1373.0 mm Less
Distanza alla massima altezza di sollevamento e scarico a 45°* 114.8 in 2915.0 mm Less
Angolo massimo di richiamo/scarico, alla massima altezza di sollevamento 52°/53° 52°/53° Less
Angolo di livellamento 63° 63° Less
Altezza fino al perno di articolazione della benna 155.1 in 3940.0 mm Less
Altezza totale della macchina, con benna totalmente sollevata 212.7 in 5402.0 mm Less
Altezza alla sommità del tubo di scarico 115.7 in 2940.0 mm Less
Angolo di rampa 29° 29° Less
Nota *Con benna per uso generale e denti Extra Duty. *Con benna per uso generale e denti Extra Duty. Less

Impianto di climatizzazione

Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene refrigerante gas fluorurato ad effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,1 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,573 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene refrigerante gas fluorurato ad effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,1 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,573 tonnellate metriche. Less

Versatilità

  • Il carro con cingoli in acciaio permette di lavorare su terreni bagnati, morbidi o sensibili.
  • Completate i lavori in meno tempo: le pale cingolate spesso possono iniziare il lavoro prima e continuare più a lungo rispetto alle altre macchine grazie alla bassa pressione al suolo e alla maggiore trazione.
  • Predisposizione per attacco rapido: l'attacco rapido Fusion™ facilita l'uso di forche, benne, ecc., con le pale gommate e altre macchine compatibili con il sistema Fusion.

Efficienza

  • Il modello 963K usa il 10-25 percento in meno di combustibile all'ora rispetto al modello precedente.*
  • L'utilizzo efficiente del fluido di scarico diesel(1) (normalmente pari al 2,5 -3 per cento del consumo di combustibile) garantisce un'eccellente efficienza complessiva dei fluidi.
  • Le benne a richiesta della serie Performance consentono di movimentare fino al 5 percento in più di materiale all'ora.
  • Cabina inclinabile e pratici punti di accesso per facilitare gli interventi di manutenzione e riparazione.
  • La ventola a richiesta assicura un raffreddamento efficiente e consente di aprire facilmente verso il basso i punti di accesso per la manutenzione.
  • Il monitoraggio remoto con Product Link™/VisionLink® aiuta a gestire il parco macchine in modo più efficace e redditizio.

Prestazioni

  • Risposta più fluida dell'attrezzo/dello sterzo e migliori prestazioni dello sterzo rispetto al modello precedente.*
  • Caratteristiche quali l'idraulica load sensing e i cilindri con rilevamento della posizione offrono prestazioni precise e brillanti.
  • Il motore Cat® C7.1 ACERT™ garantisce potenza e rapidità di risposta quando la macchina è sotto carico.
  • Riduzione della rumorosità del motore*, più silenzioso per l'operatore e il personale presente in cantiere.

Facilità d'uso

  • È possibile scegliere tra i comandi dell'attrezzatura a joystick o a due leve in modo da soddisfare le preferenze dell'operatore o i requisiti dell'applicazione.
  • Comandi di velocità/sterzo disponibili sia con joystick che con leva a V e pedali.
  • La cabina aggiornata offre all'operatore elementi di comfort come il sedile con sospensioni, i braccioli e i comandi regolabili, nonché un impianto di climatizzazione migliorato.
  • L'eccellente visibilità della benna e tutto intorno alla macchina migliora la sicurezza e aiuta gli operatori a lavorare con maggiore fiducia.
  • Le maniglie e i gradini aiutano gli operatori a salire e scendere dalla macchina con maggiore facilità dalla parte anteriore o posteriore dei cingoli.
  • Possibilità di impostare la risposta dell'attrezzatura su fine, normale o grossolana per soddisfare le preferenze dell'operatore o i requisiti dell'applicazione.
  • La tecnologia di riduzione delle emissioni(1) è progettata in modo da non richiedere l'intervento dell'operatore.

*Rispetto al modello 963D.

(1) La macchina è dotata di tecnologia di riduzione delle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/ EU Stage IV.