< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Le pale cingolate 963D offrono maggiore potenza, eccellente manovrabilità e una cabina confortevole ridisegnata.

Motore

Potenza al volano 189.0 hp 141.0 kW Less
Modello motore Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Potenza netta - ISO 9249 189.0 hp 141.0 kW Less
Potenza netta - SAE J1349 189.0 hp 141.0 kW Less
Potenza netta - CEE 80/1269 189.0 hp 141.0 kW Less
Alesaggio 4.13 in 105.0 mm Less
Corsa 5.0 in 127.0 mm Less
Cilindrata 402.76 in3 6.6 L Less
Potenza netta - Cat 189.0 hp 141.0 kW Less

Carro

Tipo di pattino A doppia costola A doppia costola Less
Larghezza dei pattini - Standard 21.6 in 550.0 mm Less
Larghezza dei pattini - Opzionali 17.7 in 450.0 mm Less
Rulli inferiori - Per lato 7 7 Less
Numero di pattini - Ciascun lato 38 38 Less
Cingoli al suolo 100.1 in 2543.0 mm Less
Superficie di contatto al suolo - Pattini standard 4340.0 in2 2.8 m2 Less
Superficie di contatto al suolo - Pattini opzionali 3565.0 in2 2.3 m2 Less
Pressione a terra - Pattini standard 10.3 psi 71.5 kPa Less
Pressione a terra - Pattini opzionali 12.4 psi 85.5 kPa Less
Altezza costola - Doppia costola 1.65 in 42.0 mm Less
Carreggiata 72.8 in 1850.0 mm Less

Sistema di trasmissione

Motore cingoli Due motori ad asse obliquo e cilindrata variabile Due motori ad asse obliquo e cilindrata variabile Less

Impianto idraulico - Attrezzatura

Tipo A centro chiuso con rilevamento del carico, a pistoni A centro chiuso con rilevamento del carico, a pistoni Less
Portata 55.2 gal/min 209.0 L/min Less
Taratura valvola di sfogo principale 4061.0 psi 28000.0 kPa Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 105.6 gal 400.0 L Less
Sistema di raffreddamento 8.3 gal 31.5 L Less
Basamento (con filtro) 4.4 gal 16.5 L Less
Riduttori finali (ciascuno) 4.0 gal 15.0 L Less
Serbatoio idraulico 23.7 gal 90.0 L Less
Albero girevole 0.48 gal 1.8 L Less

Pesi

Peso operativo 44577.0 lb 20220.0 kg Less

Benne

Capacità - Uso generale 3.2 yd3 2.45 m3 Less
Capacità - Multiuso 2.6 yd3 2.0 m3 Less
Larghezza benna - Uso generale 102.8 in 2612.0 mm Less
Larghezza benna - Multiuso 101.3 in 2575.0 mm Less

Caratteristiche tecniche del ripper

Tipo Radiale Radiale Less
Larghezza totale braccio oscillante 76.7 in 1950.0 mm Less
Profilo trasversale dente 58,5 mm x 138 mm 50 in x 5,4 in 58,5 mm x 138 mm 50 in x 5,4 in Less
Distanza libera da terra 34.4 in 874.0 mm Less
Penetrazione 10.6 in 271.0 mm Less
Larghezza di rippaggio 72.3 in 1836.0 mm Less
Cilindri - Alesaggio 4.49 in 114.3 mm Less
Cilindri - Corsa 11.3 in 289.0 mm Less
Numero di portadenti 3 3 Less
Aggiunta alla lunghezza macchina per presenza ripper (in posizione di trasporto) 19.4 in 494.0 mm Less

Standard

Struttura ROPS/FOPS Struttura ROPS/FOPS Struttura ROPS/FOPS Less
Freni Freni Freni Less
Cabina Cabina Cabina Less

Tempi di ciclo della benna

Durata del ciclo - Scarico 1.3 Secondi 1.3 Secondi Less
Durata del ciclo - Abbassamento flottante 2.9 Secondi 2.9 Secondi Less
Durata del ciclo - Sollevamento 5.8 Secondi 5.8 Secondi Less
Durata del ciclo - Totale 6.4 Secondi 6.4 Secondi Less

Motore

Il motore assicura potenza e affidabilità, inoltre agisce come contrappeso nella parte posteriore della macchina, per ottimizzarne la stabilità.


Cabina operatore

Progettata per offrire il massimo in termini di comfort, ergonomia e facilità d'uso per tutta la giornata di lavoro.


Sistema di monitoraggio

Grazie al gruppo di indicatori, tutte le funzioni e le informazioni necessarie rientrano nel campo visivo dell'operatore.


Trasmissione idrostatica

La trasmissione idrostatica, a controllo elettronico, assicura una rapida risposta con tempi di ciclo ridotti e maggiore produttività.


Sistema attrezzo

Sistemi intelligenti ed efficienti


Carro SystemOne™

Il carro SystemOne è stato progettato in esclusiva per le macchine Caterpillar in modo da ridurre i costi di esercizio e i tempi di fermo macchina e prolungare gli intervalli di manutenzione.


Struttura

Telaio a piastre e lato di carico anteriore resistenti: durata e maggiore spazio per i componenti più grandi.


Allestimenti per applicazioni speciali

Gli allestimenti speciali migliorano le prestazioni della pala 963D in particolari applicazioni.


Versatilità

L'ampia gamma di attività che è possibile svolgere con macchina e attrezzature standard ha creato la reputazione di grande versatilità di cui godono le pale cingolate Caterpillar.


Facilità di manutenzione e assistenza ai clienti

I punti di servizio raggruppati e l'estrema semplicità di accesso facilitano la manutenzione della pala 963D.


963D Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Alternatore, 24 V, per impieghi gravosi, senza spazzole.
  • Avviso di retromarcia
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • 2 batterie per impieghi gravosi, uscita alta, esenti da manutenzione, 1.120 CCA.
  • Interruttore generale
  • Dispositivo di avviamento elettrico (per impieghi gravosi, 24 V)
  • Quattro luci alogene, due orientate in avanti, montate sul tetto; due orientate indietro, integrate nell'unità climatizzatore

CABINA
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS pressurizzata e insonorizzata
  • Finestrini cabina incollati
  • Aria condizionata, riscaldatore e sbrinatore con controllo della temperatura
  • Sedile in tessuto a sospensione pneumatica, regolabile, con isolatore laterale
  • Cintura di sicurezza, riavvolgibile
  • Leve di comando elettroidrauliche montate sul sedile
  • Leva di comando trasmissione a V
  • Comando a joystick per benna per uso generale
  • Sistema di monitoraggio elettronico con indicatori per:•Temperatura del liquido di raffreddamento motore •Temperatura dell'olio idraulico •Pressione dell'olio motore •Livello del combustibile
  • Specchietto retrovisore interno
  • Predisposizione per autoradio. Comprende un convertitore 24 V / 12 V, altoparlanti, antenna e una presa elettrica da 12 V
  • Prese di corrente da 12 V (2)
  • Appendiabiti
  • Vani portaoggetti sotto il bracciolo sinistro
  • Tasca portadocumenti sulla console destra
  • Tappetino in gomma per impieghi gravosi
  • Tergi/lavacristallo anteriore e posteriore
  • Tetto in metallo resistente
  • Interruttore freno di stazionamento e spia "freno inserito"

TRASMISSIONE
  • Motore diesel Caterpillar C6.6 ACERT con turbocompressore e post-refrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Sistema di raffreddamento modulare per l'aria di aspirazione del motore, l'olio e l'acqua
  • Ventola del radiatore a richiesta, azionata idraulicamente, a controllo elettronico, con velocità variabile in base alla temperatura
  • Comando elettro-idrostatico (EHC) per trasmissione con modalità marcia/lavoro
  • Elettropompa di adescamento del combustibile
  • Separatore dell'acqua
  • Aria di aspirazione
  • Filtro dell'aria a secco, tenuta assiale con sistema eiettore polveri e prefiltro integrato, indicatore di stato filtro elettronico
  • Silenziatore sotto il cofano
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Serbatoio del combustibile

CARRO
  • Cingoli Caterpillar SystemOne (38 sec.) carreggiata da 72,8 pollici / 1.850 mm
  • Riduttore finale di serie
  • Cingolo con pattino a doppia costola da 550 mm (21,6 pollici)
  • Tendicingolo idraulico
  • Segmenti cerchione ruota motrice imbullonati e sostituibili
  • 7 rulli inferiori a flangia singola per lato e due rulli superiori a lubrificazione permanente
  • Ruote folli convenzionali a lubrificazione permanente
  • Raschiatore per ruota folle
  • Telai portarulli, oscillanti

IMPIANTO IDRAULICO
  • Cambio olio standard
  • Olio idraulico
  • Valvola idraulica a 2 vie

PROTEZIONI
  • Protezione anteriore
  • Protezione posteriore
  • Protezioni inferiori sull'intera altezza del carro

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Barra di bloccaggio inclinazione cabina
  • Insonorizzazione esterna
  • Leverismo di carico a Z
  • Pompa per attrezzi a portata variabile e rilevamento del carico
  • Cilindri attrezzo con sensori di posizione integrati
  • Disinnesti automatici di sollevamento e inclinazione programmabili dall'operatore
  • Vano motore con sportelli dotati di serratura
  • Massa radiante del radiatore da 6,5 fpi, resistente ai detriti
  • Riparo radiatore incernierato e ventola apribile verso l'esterno
  • Scarichi ecologici sul serbatoio idraulico
  • Predisposizione per Product Link
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Tubi flessibili idraulici Caterpillar® XT
  • Olio idraulico, HYDO Advanced 10

DECALCOMANIE DI AVVERTENZA
  • Decalcomanie di avvertenza ANSI per NACD
  • Decalcolmanie di avvertenza ISO

ISTRUZIONI DI SERVIZIO
  • Istruzioni in lingua inglese incluse solo per Nord America e Canada.

963D Attrezzatura a richiesta

IMPIANTO ELETTRICO
  • Faro rotante lampeggiante
  • Quattro luci supplementari

COMANDI DEGLI ATTREZZI
  • Comando a joystick per benne per uso generale
  • Comando a joystick per benne multiuso
  • Comando a due leve per benne per uso generale

CABINA
  • Cat® Messenger
  • Sedile a sospensione pneumatica riscaldato
  • Finestrini cabina anteriori sigillati

TRASMISSIONE
  • Ventola a richiesta reversibile
  • Serbatoio combustibile a rifornimento rapido
  • Prefiltro a turbina sul lato aspirazione aria
  • Cambio rapido dell'olio

CARRO
  • Cingoli da 450 mm (17,7"), DG, stretti
  • Cingoli da 550 mm (21,6"), DG, foro centrale
  • Cingoli da 450 mm (17,7"), DG, foro centrale
  • Cingoli da 560 mm (22"), SG, per impieghi estremi
  • Cingoli da 450 mm (17,7"), foro centrale, SG, per impieghi estremi
  • Cingoli da 800 mm (31,5"), DG, carreggiata larga
  • Cingoli da 560 mm (22"), foro centrale, SG, per impieghi estremi
  • Ruota folle con tenuta di protezione

PROTEZIONI
  • Protezione puleggia folle
  • Protezione rullo inferiore
  • Protezione luci cabina
  • Protezione tubazioni di sollevamento
  • Schermo parabrezza

IMPIANTO IDRAULICO
  • Olio idraulico biologico
  • Tubazioni idrauliche anteriori per benne multiuso
  • Tubazioni idrauliche posteriori per ripper
  • Tubazioni idrauliche anteriori e posteriori per benne multiuso e ripper

BENNA
  • Per uso generale
  • Per uso generale con adattatore a filo
  • Per uso generale per rifiuti
  • Multiuso
  • Multiuso per impieghi estremi
  • Multiuso per rifiuti
  • Per rifiuti

ACCESSORI BENNA
  • Tagliente imbullonato
  • Segmenti imbullonati
  • Segmenti salvataglienti imbullonati
  • Segmenti salvataglienti per impieghi gravosi
  • Denti per impieghi generali K80
  • Denti per penetrazione K80
  • Denti per impieghi extra K80
  • Denti per impieghi generali K90
  • Denti per impieghi extra K90
  • Punte per impieghi generali con adattatore a filo

ALTRE ATTREZZATURE
  • Martinetto idraulico per sollevamento cabina
  • Paraurti
  • Ripper multidente
  • Attacco per barra di traino
  • Attacco standard
  • Barre d'urto posteriori
  • Pompa sedimenti, serbatoio del combustibile
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 240 V
  • Contrappeso leggero
  • Contrappeso aggiuntivo
  • Caterpillar Product Link 321
  • Antigelo, -50 °C (-58 °F)

PROTEZIONI
  • Protezione anteriore per impieghi gravosi
  • Tubazioni per freni - M
  • Tubazioni per freni - Carreggiata larga