< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

La pala cingolata Cat® 973D è la sola pala cingolata in questa categoria. Inoltre, è all'avanguardia nel settore in termini di comfort dell'operatore, prestazioni e versatilità. Progettata per assicurare la massima produttività, questa macchina è in grado di gestire perfettamente un'ampia gamma di applicazioni impegnative nel modo più efficiente e produttivo. Il design di questa macchina garantisce resistenza e durata, unitamente a un controllo eccellente e a una facilità di funzionamento senza pari. Scoprite tutti gli altri vantaggi che si possono ottenere con questa macchina multiuso.

Motore

Potenza al volano 263.0 hp 196.0 kW Less
Modello motore Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Potenza netta - ISO 9249 263.0 hp 196.0 kW Less
Potenza netta - SAE J1349 263.0 hp 196.0 kW Less
Potenza netta - CEE 80/1269 263.0 hp 196.0 kW Less
Alesaggio 4.41 in 112.0 mm Less
Corsa 5.86 in 149.0 mm Less
Cilindrata 537.0 in3 8.8 L Less
Potenza netta - Cat 263.0 hp 196.0 kW Less

Carro

Tipo di pattino A due costole, per impieghi gravosi A due costole, per impieghi gravosi Less
Larghezza dei pattini - Standard 21.6 in 550.0 mm Less
Larghezza dei pattini - Opzionali 26.6 in 675.0 mm Less
Rulli inferiori - Per lato 7 7 Less
Numero di pattini - Ciascun lato 40 40 Less
Cingoli al suolo 115.3 in 2930.0 mm Less
Superficie di contatto al suolo - Pattini standard 4991.0 in2 3.22 m2 Less
Superficie di contatto al suolo - Pattini opzionali 6138.0 in2 3.96 m2 Less
Pressione a terra - Pattini standard 12.4 psi 85.5 kPa Less
Pressione a terra - Pattini opzionali 10.1 psi 69.5 kPa Less
Altezza costola - Doppia costola 1.92 in 49.0 mm Less
Carreggiata 85.0 in 2160.0 mm Less

Sistema di trasmissione

Tipo Trasmissione idrostatica con accelerazione macchina infinita fino a 11 km/h (6,8 mph) Trasmissione idrostatica con accelerazione macchina infinita fino a 11 km/h (6,8 mph) Less
Pompa di trasmissione Due pompe a pistoni assiali a pattini a portata variabile Due pompe a pistoni assiali a pattini a portata variabile Less
Motore cingoli Due motori a pistoni ad asse obliquo, a cilindrata variabile Due motori a pistoni ad asse obliquo, a cilindrata variabile Less
Pressione massima dell'impianto 6527.0 psi 45000.0 kPa Less

Impianto idraulico - Attrezzatura

Durata del ciclo - Scarico 1.4 Secondi 1.4 Secondi Less
Durata del ciclo - Sollevamento 6.5 Secondi 6.5 Secondi Less
Abbassamento flottante 2.7 Secondi 2.7 Secondi Less
Portata - Massima 91.4 gal/min 346.0 L/min Less
Taratura valvola di sfogo 3988.0 psi 27500.0 kPa Less
Tipo Rilevamento del carico, a centro chiuso Rilevamento del carico, a centro chiuso Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 164.0 gal 621.0 L Less
Sistema di raffreddamento 11.6 gal 44.0 L Less
Basamento (con filtro) 7.7 gal 29.0 L Less
Riduttori finali (ciascuno) 7.5 gal 28.5 L Less
Impianto idraulico (attrezzatura, trasmissione e serbatoio) 89.8 gal 340.0 L Less
Serbatoio idraulico 49.9 gal 189.0 L Less
Scatola trasmissione pompa 1.0 gal 3.8 L Less
Albero girevole 0.8 gal 3.0 L Less

Impianto elettrico

Tipo 24 V CC 24 V CC Less
Capacità della batteria 1.400 CCA 1.400 CCA Less
Tensione della batteria 12 12 Less
Numero di batterie 2 2 Less
Alternatore 95 A, per impieghi gravosi, senza spazzole 95 A, per impieghi gravosi, senza spazzole Less

Pesi

Peso operativo 61857.0 lb 28058.0 kg Less
Peso di spedizione - Senza benna 55997.0 lb 25400.0 kg Less

Benne

Capacità - Uso generale 4.2 yd3 3.21 m3 Less
Capacità - Multiuso 3.92 yd3 3.05 m3 Less
Larghezza benna - Uso generale 114.56 in 2910.0 mm Less
Larghezza benna - Multiuso 112.91 in 2868.0 mm Less

Specifiche operative

Max. Velocità di marcia 6.8 mph 11.0 km/h Less

Caratteristiche tecniche del ripper

Tipo A parallelogramma A parallelogramma Less
Larghezza totale braccio oscillante 86.6 in 2200.0 mm Less
Profilo trasversale dente 74 x 175 mm 2,9 x 6,9 in 74 x 175 mm 2,9 x 6,9 in Less
Distanza libera da terra 34.96 in 888.0 mm Less
Penetrazione 15.6 in 397.0 mm Less
Larghezza di rippaggio 72.4 in 1840.0 mm Less
Cilindri - Alesaggio 5.1 in 130.0 mm Less
Cilindri - Corsa 9.3 in 236.0 mm Less
Aggiunta alla lunghezza macchina per presenza ripper (in posizione di trasporto) 23.1 in 586.0 mm Less
Numero di portadenti 3 3 Less
Forza di penetrazione a terra 22500.0 lb 100.0 kN Less
Angolo di rampa 28.5 Gradi 28.5 Gradi Less
Peso del ripper (con 3 denti) 3747.8 lb 1700.0 kg Less

Standard

Struttura ROPS/FOPS Struttura ROPS/FOPS Struttura ROPS/FOPS Less
Freni Freni Freni Less
Cabina Cabina Cabina Less

Motore

Design compatto: prestazioni ottimali per impieghi gravosi.


Idraulica

Sistemi intelligenti ed efficienti.


Cabina operatore

Comfort superiore per una produttività sicura per tutta la giornata.


Carro

Maggiore durata con minori costi di proprietà e di esercizio.


Strutture

Resistenti e durevoli.


Attrezzature

Maggiore produttività con una sola macchina.


Macchina multiuso

Straordinaria versatilità.


Offerta

Per tutte le attività di movimento terra.


Facilità di manutenzione

Progettato attribuendo priorità assoluta alla sicurezza.


Product Link

Sistema efficace per seguire e supportare la macchina ovunque.


Assistenza

Un partner per ogni azienda.


973D Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Alternatore, 95 A, 24 V, senza spazzole per impieghi gravosi
  • Avviso di retromarcia
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • 2 batterie esenti da manutenzione, 1.400 A
  • Convertitore 24 V/12 V
  • Interruttore generale
  • Dispositivo di avviamento, elettrico (24 V)
  • Quattro luci alogene, due orientate in avanti, montate sul tetto; due orientate indietro, integrate nell'unità climatizzatore

CABINA
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS pressurizzata e insonorizzata
  • Cabina con vetri colorati e finestrini scorrevoli laterali
  • Riscaldamento e condizionatore
  • Riscaldatore/sbrinatore, con controllo automatico della temperatura
  • Sedile in tessuto a sospensione pneumatica
  • Comandi sul sedile
  • Cintura di sicurezza, riavvolgibile
  • Sistema di monitoraggio elettronico
  • Indicatori per:
  • Joystick per comando elettroidraulico dell'attrezzo
  • Predisposizione radio, comprende un convertitore 24 V - 12 V, altoparlanti, antenna e 2 prese elettriche da 12 V
  • Specchietto retrovisore
  • Appendiabiti
  • Bracciolo regolabile
  • Comando trasmissione, joystick o leva a V e pedali sterzo
  • Vano portaoggetti con chiusura a chiave sotto i braccioli
  • Tappetino in gomma per impieghi gravosi
  • Tergi/lavacristallo anteriore e posteriore
  • Tetto in metallo resistente
  • Interruttore freno di stazionamento e spia "freno inserito"

TRASMISSIONE
  • Motore diesel Caterpillar C9 ACERT
  • Sistema di raffreddamento modulare per l'aria di aspirazione del motore, l'olio e l'acqua
  • Avviamento elettrico a 24 V
  • Sistema di raffreddamento con ventola a richiesta a controllo elettronico
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata
  • Elettropompa di adescamento del combustibile
  • Comando elettro-idrostatico (EHC) per trasmissione, con modalità traslazione/lavoro
  • Trasmissione idrostatica a circuito chiuso con software DSR
  • Silenziatore sotto il cofano
  • Separatore dell'acqua

CARRO
  • Carreggiata 2.160 mm/85 in
  • Protezioni guidacingoli su sezione finale
  • Tendicingolo idraulico
  • Cingolo EWL (40 sezioni, passo 215 mm /8,5 in)
  • Cingolo ruota motrice in cinque pezzi
  • Sette rulli inferiori lubrificati permanentemente
  • Pulegge folli convenzionali lubrificate permanentemente
  • Telai portarulli, oscillanti
  • Due rulli di supporto per cingolo
  • Maglia maestra cingolo
  • Protezione puleggia folle

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Insonorizzazione esterna
  • Leverismo di carico con barra a Z
  • Pompa per attrezzi a portata variabile e rilevamento del carico
  • Cilindri attrezzo con sensori di posizione integrati
  • Disinnesti automatici di sollevamento e inclinazione programmabili dall'operatore
  • Vano motore con portelli a chiave (fori da 5 mm/0,2 in)
  • Griglia del radiatore incernierata
  • Masse radianti del refrigeratore e del radiatore con 6,35 alette per pollice
  • Scarichi ecologici
  • Olio idraulico, HYDO Advanced 10
  • Martinetto idraulico per inclinazione cabina

973D Attrezzatura a richiesta

IMPIANTO ELETTRICO
  • Faro rotante lampeggiante

TRASMISSIONE
  • Serbatoio combustibile a rifornimento rapido

IMPIANTO IDRAULICO
  • Olio idraulico, biodegradabile

BENNA
  • Uso generale, scorie

ACCESSORI BENNA
  • Denti, impieghi supplementari, 8
  • Denti, penetrazione, 8
  • Tagliente, imbullonato

CARRO
  • Cingolo, 500 mm (19,7 in), piano
  • Cingolo, 500 mm (19,7 in), pattini piani e DG GR alternati
  • Cingolo, 675 mm (26,6 in), foro di chiusura
  • DBL GR
  • TRPL GR
  • SGL GR ES

PROTEZIONI
  • Protezione, cilindri di inclinazione
  • Protezione rullo inferiore

ALTRE ATTREZZATURE
  • Radio AM/FM, CD
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 240 V
  • Product Link
  • Sistema di sicurezza della macchina (MSS)
  • Antigelo, -50 °C (-58 °F)

OFFERTE 973D
  • Protezione posteriore STD
  • Protezione posteriore HD
  • Kit ripper
  • Kit di manutenzione, Deluxe
  • Kit ulteriori supplementari
  • Protezione, parabrezza, luci
  • Kit barra d'urto
  • Kit di contrappesi
  • Idraulico 2 W, joystick
  • Idraulico 3 W, joystick MP
  • Idraulico 3 W, joystick GP
  • Idraulico 4 W, joystick MP
  • Idraulico, 2 W, 2 leve
  • Benna GP, 3,0 m³ (3,98 yd³), kit
  • Benna MP, 2,8 m³ (3,6 yd³), kit
  • Benna GP, 3,0 m³ (3,98 yd³), kit
  • Benna GP, per rifiuti, kit
  • Benna ampia, 3,3 m³ (4,37 yd³), kit
  • Benna GP, 3,0 m³ (3,98 yd³), HD, kit
  • Benna MP ES, 2,8 m³ (3,6 yd³), kit
  • Benna MP, per rifiuti, kit