< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Dal caricamento allo smistamento, alle operazioni di scavo e allo spandimento di materiali di copertura, la pala cingolata è una delle macchine più versatili all'interno di una discarica o di una stazione di trasferimento. L'allestimento per la movimentazione di rifiuti prevede protezioni e guarnizioni aggiuntive per offrire una macchina specificatamente realizzata per affrontare le sfide poste dalle applicazioni di trattamento dei rifiuti. Una selezione di benne e pattini dei cingoli consente l'ulteriore ottimizzazione della macchina al fine di garantire massime prestazioni e durata. Il nuovo 963K offre una maggiore efficienza del combustibile rispetto al modello precedente, maggiore comfort, migliori attrezzature e risposta dello sterzo. Il modello 963K è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final.

Motore

Modello motore Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Potenza motore (massima) – ISO 14396 221.0 hp 165.0 kW Less
Potenza motore (massima) - ISO 14396 (DIN) 224.0 hp 165.0 kW Less
Potenza netta (nominale) - ISO 9249/SAE J1349 193.0 hp 144.0 kW Less
Potenza netta (nominale) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 196.0 hp 144.0 kW Less
Emissioni Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Less
Alesaggio 4.13 in 105.0 mm Less
Corsa 5.31 in 135.0 mm Less
Cilindrata 427.8 (in3) 7.01 L Less

Carro

Carreggiata 72.8 in 1850.0 mm Less
Cingoli al suolo 100.0 in 2542.0 mm Less
Tipo di pattino A doppia costola A doppia costola Less
Larghezza dei pattini - standard 21.6 in 550.0 mm Less
Larghezza dei pattini - opzionali 17.7 in 450.0 mm Less
Superficie di contatto al suolo - Pattino standard 4340.0 in2 2.8 m2 Less
Superficie di contatto al suolo - Pattino a richiesta 3565.0 in2 2.3 m2 Less
Pressione a terra - pattini standard 10.3 psi 70.9 kPa Less
Pressione a terra - pattini opzionali 12.4 psi 85.5 kPa Less
Rulli inferiori - Per lato 7 7 Less
Numero di pattini - Per lato 38 38 Less
Altezza costola - doppia costola 1.65 in 42.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 84.5 gal 320.0 L Less
Sistema di raffreddamento 8.45 gal 32.0 L Less
Basamento (con filtro) 4.4 gal 16.5 L Less
Riduttori finali (ciascuno) 4.0 gal 15.0 L Less
Serbatoio idraulico 23.7 gal 90.0 L Less
Albero girevole 0.5 gal 1.8 L Less
Serbatoio DEF 4.22 gal 16.0 L Less

Pesi

Peso operativo 46518.0 lb 21100.0 kg Less

Benne

Capacità - Per uso generale e discariche 4.05 yd3 3.1 m3 Less
Capacità - uso generale 3.2 yd3 2.45 m3 Less
Capacità - Discariche 4.05 yd3 3.1 m3 Less
Capacità - multiuso 2.48 yd3 1.9 m3 Less
Capacità - serie Performance 3.66 yd3 2.8 m3 Less
Larghezza benna - Discariche 102.8 in 2612.0 mm Less
Larghezza benna - uso generale 102.8 in 2612.0 mm Less
Larghezza benna - serie Performance 106.8 in 2712.0 mm Less
Larghezza benna - multiuso 101.3 in 2575.0 mm Less

Caratteristiche tecniche del ripper

Tipo Radiale Radiale Less
Numero porta-denti 3 3 Less
Larghezza totale braccio oscillante 76.7 in 1950.0 mm Less
Penetrazione 11.6 in 295.0 mm Less
Larghezza di rippaggio 72.3 in 1836.0 mm Less
Profilo trasversale del dente 58,5 mm × 138 mm (50 in × 5,4 in) 58,5 mm × 138 mm (50 in × 5,4 in) Less
Distanza libera da terra 23.4 in 595.0 mm Less
Cilindri - Alesaggio 4.5 in 114.3 mm Less
Cilindri - Corsa 11.3 in 289.0 mm Less
Maggiore lunghezza della macchina con ripper in posizione di trasporto 24.0 in 610.0 mm Less

Sistema di trasmissione

Motore cingoli Due motori ad asse obliquo e cilindrata variabile Due motori ad asse obliquo e cilindrata variabile Less
Sistema di trasmissione Trasmissione idrostatica con velocità macchina infinitamente variabile fino a 10,0 km/h (6,2 mph) Trasmissione idrostatica con velocità macchina infinitamente variabile fino a 10,0 km/h (6,2 mph) Less
Pompa di trasmissione Due pompe a pistoni assiali a pattini a cilindrata variabile Due pompe a pistoni assiali a pattini a cilindrata variabile Less
Taratura valvola di sfogo 6890.0 psi 47500.0 kPa Less

Tempi di ciclo della benna

Sollevamento 5.5 secondi 5.5 secondi Less
Spegnimento 3.7 secondi 3.7 secondi Less
Abbassamento flottante 2.0 secondi 2.0 secondi Less
Scarico alla massima altezza (dalla posizione di richiamo totale) 1.3 secondi 1.3 secondi Less
Richiamo alla massima altezza (dalla posizione di scarico totale) 1.4 secondi 1.4 secondi Less

Impianto idraulico - Attrezzatura

Tipo A centro chiuso, con rilevamento del carico a pistoni A centro chiuso, con rilevamento del carico a pistoni Less
Portata 60.8 Gal/min 230.0 L/min Less
Taratura valvola di sfogo principale 3989.0 psi 27500.0 kPa Less

Standard

Struttura ROPS Conforme alle norme SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 DLV e alle norme SAE J397B, ISO 3164:1995 per le strutture ROPS Conforme alle norme SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 DLV e alle norme SAE J397B, ISO 3164:1995 per le strutture ROPS Less
Struttura FOPS Conforme alle norme SAE J/ISO 3449 APR98 livello II, ISO 3449:1992 livello II DLV e alle norme SAE J397B, ISO 3164:1995 Conforme alle norme SAE J/ISO 3449 APR98 livello II, ISO 3449:1992 livello II DLV e alle norme SAE J397B, ISO 3164:1995 Less
Freni Conformi alle norme SAE J/ISO 10265 MAR99 ISO 10265:1998 Conformi alle norme SAE J/ISO 10265 MAR99 ISO 10265:1998 Less
Cabina Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico è di 73 dB(A) quando viene usata la procedura prevista dalla norma "ISO 6396:2008" per misurare il valore per una cabina chiusa Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico è di 73 dB(A) quando viene usata la procedura prevista dalla norma "ISO 6396:2008" per misurare il valore per una cabina chiusa Less
Cabina Si raccomanda l'uso di protezioni acustiche quando si lavora con una macchina con cabina operatore aperta Si raccomanda l'uso di protezioni acustiche quando si lavora con una macchina con cabina operatore aperta Less
Cabina Il livello di potenza sonora esterna dichiarata è di 108 dB(A) quando il valore viene misurato secondo la norma "ISO 6395:2008" Il livello di potenza sonora esterna dichiarata è di 108 dB(A) quando il valore viene misurato secondo la norma "ISO 6395:2008" Less
Cabina Il livello di potenza sonora indicato è 111 dB(A), misurato secondo la procedura di prova e le condizioni specificate in 2000/14/CE. Il livello di potenza sonora indicato è 111 dB(A), misurato secondo la procedura di prova e le condizioni specificate in 2000/14/CE. Less

Dimensioni (valori approssimativi)

Larghezza totale della macchina senza benna: con cingoli standard - pattini da 550 mm (21,6 pollici) 94.5 in 2400.0 mm Less
Larghezza totale della macchina senza benna: con cingoli stretti - pattini da 450 mm (17,7 pollici) 90.5 in 2300.0 mm Less
Distanza libera da terra 18.5 in 471.0 mm Less
Altezza della macchina alla sommità della cabina 130.9 in 3325.0 mm Less
Lunghezza fino al lato anteriore dei cingoli 197.0 in 5005.0 mm Less
Lunghezza totale della macchina* 278.0 in 7063.0 mm Less
Angolo di sbalzo anteriore in posizione di trasporto 15° 15° Less
Profondità di scavo* 5.4 in 138.0 mm Less
Angolo massimo di richiamo al suolo 43° 43° Less
Angolo massimo di richiamo in posizione di trasporto 50° 50° Less
Altezza della benna in posizione di trasporto 18.0 in 457.0 mm Less
Sbraccio alla massima altezza di sollevamento e scarico a 45°* 54.0 in 1373.0 mm Less
Distanza alla massima altezza di sollevamento e scarico a 45°* 114.8 in 2915.0 mm Less
Angolo massimo di richiamo, alla massima altezza di sollevamento 52° 52° Less
Angolo massimo di scarico, alla massima altezza di sollevamento 53° 53° Less
Angolo di livellamento 63° 63° Less
Altezza fino al perno di articolazione della benna 155.1 in 3940.0 mm Less
Altezza totale della macchina, con benna totalmente sollevata 212.7 in 5402.0 mm Less
Altezza alla sommità del sedile con poggiatesta 110.6 in 2808.0 mm Less
Altezza alla sommità del tubo di scarico 115.7 in 2940.0 mm Less
Angolo di rampa 29° 29° Less
Nota *Con benna per uso generale e denti Extra Duty. *Con benna per uso generale e denti Extra Duty. Less

Caratteristiche del movimentatore di rifiuti 963K

Appositamente realizzato per le prestazioni


Caratteristiche del movimentatore di rifiuti 963K

Appositamente realizzato per le prestazioni


963K WH Attrezzatura standard

TRASMISSIONE
  • Motore diesel Cat C7.1 ACERT
  • Conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4
  • Con postrefrigeratore e turbocompressore
  • Sistema di raffreddamento modulare per l'aria di aspirazione del motore, l'olio e l'acqua
  • Ventola del radiatore a richiesta, azionata idraulicamente, a controllo elettronico, con velocità variabile in base alla temperatura
  • Comando elettro-idrostatico (EHC) per trasmissione con modalità marcia/lavoro
  • Elettropompa del combustibile
  • Separatore dell'acqua
  • Filtro dell'aria a secco, tenuta assiale con sistema eiettore polveri e prefiltro integrato, indicatore di stato filtro elettronico
  • Post-trattamento montato sul motore
  • Silenziatore sotto il cofano
  • Ausilio all'avviamento, candeletta a incandescenza
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Cat

CARRO
  • Cingoli sigillati e lubrificati (ESALT, Enhanced Sealed and Lubricated Track) avanzati Cat
  • Protezioni per guida cingoli, sezione laterale
  • Tendicingolo idraulico
  • Cerchioni ruota motrice con segmenti imbullonati in acciaio Tough Steel sostituibili
  • Protezioni ruota motrice
  • Sette rulli inferiori a flangia singola per lato, con due rulli superiori a lubrificazione permanente
  • Pulegge folli di tipo convenzionale lubrificate per l'intera durata
  • Telai portarulli, oscillanti

IMPIANTO ELETTRICO
  • Alternatore, 24 V, per impieghi gravosi, senza spazzole
  • Avviso di retromarcia
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Due batterie per impieghi gravosi, resa elevata, esenti da manutenzione, 1.120 CCA
  • Interruttore generale
  • Dispositivo di avviamento elettrico (per impieghi gravosi, 24 V)
  • Quattro luci alogene, due orientate in avanti, montate sul tetto; due rivolte verso la parte posteriore, integrate nell'unità del climatizzatore

CABINA
  • Struttura ROPS/FOPS pressurizzata e insonorizzata
  • Cabina con vetri colorati e finestrino scorrevole destro
  • Riscaldamento e condizionatore
  • Riscaldatore/sbrinatore con controllo automatico della temperatura
  • Sedile regolabile in tessuto a sospensione pneumatica
  • Leve di comando elettroidrauliche montate sul sedile con elaborazione più veloce
  • Cintura di sicurezza retrattile, con spia sul cruscotto
  • Sistema di monitoraggio elettronico con indicatori per: - Temperatura del liquido di raffreddamento del motore - Temperatura dell'olio idraulico - Livello di DEF - Livello del combustibile
  • Specchietto retrovisore interno, regolabile
  • Predisposizione autoradio: comprende un convertitore da 24 V a 12 V, altoparlanti, antenna e due prese elettriche da 12 V
  • Appendiabiti
  • Vani portaoggetti sotto il bracciolo sinistro
  • Tasca portadocumenti sulla console destra
  • Tappetino in gomma per impieghi gravosi
  • Tergi/lavacristalli anteriore e posteriore a velocità multiple
  • Tetto in metallo resistente
  • Interruttore freno di stazionamento e spia "freno inserito"
  • Parafango

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Insonorizzazione esterna
  • Leverismo di carico con barra a Z
  • Pompa per attrezzi a portata variabile e rilevamento del carico
  • Sensori dei cilindri attrezzo
  • Sollevamento e inclinazione programmabili dall'operatore
  • Vano motore con sportelli dotati di serratura
  • Massa radiante del radiatore da 6,5 fpi, resistente ai detriti
  • Riparo radiatore incernierato e ventola apribile verso l'esterno
  • Protezioni inferiori sull'intera altezza del carro
  • Scarichi ecologici sul serbatoio dell'olio idraulico
  • Predisposizione per Product Link
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Tubi flessibili, Cat XT™
  • HYDO™ Advanced 10