< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Caterpillar ha costruito la sua prima pala cingolata nel 1955. Grazie alle sue eccezionali doti nelle applicazioni di scavo, la pala cingolata ha scavato milioni di fondamenta di edifici in tutto il mondo. Non era trascorso molto tempo da questa data, quando i clienti ci hanno chiesto di adattare la potenza e la versatilità di questa macchina al settore forestale, delle demolizioni, delle acciaierie e del trattamento dei rifiuti. Grazie alle sue particolari caratteristiche adatte al trattamento dei rifiuti, progettate e realizzate da Caterpillar, la pala cingolata è considerata oggi la seconda macchina più utile in una discarica (dopo il compattatore). Il modello Cat® 973D è la più grande e la più potente pala cingolata al mondo ed è inoltre la più sicura, ecologica ed efficiente mai costruita. Mettetela a lavorare in mezzo ai rifiuti. È stata progettata per questo. Continuate a leggere questa brochure per ulteriori informazioni sulle caratteristiche più importanti per il trattamento dei rifiuti del modello 973D e su come possono soddisfare le vostre esigenze.

Motore

Modello motore Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Potenza al volano 263.0 hp 196.0 kW Less

Carro

Larghezza dei pattini - Standard 21.6 in 550.0 mm Less
Larghezza dei pattini - Opzionali 26.6 in 675.0 mm Less
Carreggiata 85.0 in 2160.0 mm Less
Pressione a terra - Pattini standard 12.4 psi 85.5 kPa Less
Pressione a terra - Pattini opzionali 10.1 psi 69.5 kPa Less
Tipo di pattino A due costole, per impieghi gravosi A due costole, per impieghi gravosi Less

Sistema di trasmissione

Pompa di trasmissione Due pompe a pistoni assiali a pattini a portata variabile Due pompe a pistoni assiali a pattini a portata variabile Less
Pressione massima del sistema 6527.0 psi 45000.0 kPa Less
Motore cingoli Due motori a pistoni ad asse obliquo, a cilindrata variabile Due motori a pistoni ad asse obliquo, a cilindrata variabile Less
Tipo Trasmissione idrostatica con accelerazione macchina infinita fino a 11 km/h (6,8 miglia all'ora) Trasmissione idrostatica con accelerazione macchina infinita fino a 11 km/h (6,8 miglia all'ora) Less

Impianto idraulico - Attrezzatura

Durata del ciclo - Scarico 1.4 Secondi 1.4 Secondi Less
Durata del ciclo - Sollevamento 6.5 Secondi 6.5 Secondi Less
Abbassamento flottante 2.7 Secondi 2.7 Secondi Less
Portata - Massima 91.4 Gal/min 346.0 L/min Less
Taratura valvola di sfogo 3988.0 psi 27500.0 kPa Less
Tipo Rilevamento del carico a centro chiuso Rilevamento del carico a centro chiuso Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 164.0 gal 621.0 L Less
Sistema di raffreddamento 11.6 gal 44.0 L Less
Serbatoio idraulico 49.9 gal 189.0 L Less

Impianto elettrico

Alternatore 95 A, per impieghi gravosi, senza spazzole 95 A, per impieghi gravosi, senza spazzole Less
Capacità della batteria 1.400 CCA 1.400 CCA Less
Numero di batterie 2 2 Less
Tensione della batteria 12 12 Less
Tipo 24 V CC 24 V CC Less

Pesi

Peso operativo 65157.0 lb 29555.0 kg Less

Benne

Capacità - Benna per uso generale per rifiuti 6.4 yd3 4.9 m3 Less
Capacità - Uso generale 4.2 yd3 3.21 m3 Less
Capacità - Benna multiuso per rifiuti 6.0 yd3 4.6 m3 Less
Capacità - Multiuso 3.92 yd3 3.05 m3 Less
Larghezza - Benna per uso generale per rifiuti 114.56 in 2910.0 mm Less
Larghezza - Uso generale 114.56 in 2910.0 mm Less
Larghezza - Benna multiuso per rifiuti 112.91 in 2868.0 mm Less
Larghezza - Multiuso 112.91 in 2868.0 mm Less

Caratteristiche tecniche del ripper

Tipo A parallelogramma A parallelogramma Less
Numero porta-denti 3 3 Less
Larghezza totale braccio oscillante 86.6 in 2200.0 mm Less
Penetrazione 15.6 in 397.0 mm Less
Larghezza di rippaggio 72.4 in 1840.0 mm Less

Standard

Standard Standard Standard Less

Valore dell'investimento

Le prestazioni di questa macchina saranno superiori alle vostre aspettative


Protezioni del movimentatore di rifiuti

Protezione a lungo termine della vostra macchina e della vostra attività


Protezione del movimentatore di rifiuti (cont.)


Prevenzione

Per allungare al massimo i tempi di funzionamento della macchina


Prevenzione (cont.)


Scelta dei pattini


Cabina

Aumenta la sicurezza, l'impegno e la produttività degli operatori


Attrezzature Cat

I più importanti punti di forza del movimentatore di rifiuti 973D


Funzionamento e assistenza

Praticità dell'assistenza ed efficienza dell'operatore incluse nella progettazione


Assistenza clienti

Caterpillar ha la rete di dealer più esperta al mondo


Sostenibilità

Un impegno per le future generazioni