< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

La pala per attività estrattive R1300G è stata progettata per offrire una produttività elevata e un trasporto di materiale a costo per tonnellata ridotto nelle attività minerarie sotterranee. Il design compatto con agili prestazioni, la costruzione robusta e la manutenzione semplificata assicurano eccellente produttività, lunga durata e bassi costi di esercizio. Progettati per offrire massime prestazioni, disegnati per garantire il comfort ottimale, costruiti per durare nel tempo.

Motore

Modello motore Cat® 3306B DITA Cat® 3306B DITA Less
Potenza nominale 2200.0 giri/min 2200.0 giri/min Less
Alesaggio 4.75 in 120.7 mm Less
Corsa 6.0 in 152.4 mm Less
Cilindrata 640.75 in3 10.5 L Less
Potenza lorda – SAE J1995 165.0 hp 123.0 kW Less

Specifiche operative

Carico utile nominale 14991.0 lb 6800.0 kg Less
Carico statico di ribaltamento, posizione dritta, bracci di sollevamento orizzontali 45360.0 lb 20575.0 kg Less
Carico statico di ribaltamento, sterzata completa in avanti, bracci di sollevamento orizzontali 39397.0 lb 17870.0 kg Less
Forza di strappo (SAE) 26504.0 lb 12020.0 kg Less
Peso lordo della macchina 61178.0 lb 27750.0 kg Less

Pesi

A vuoto 46187.0 lb 20950.0 kg Less
A pieno carico 61178.0 lb 27750.0 kg Less
A vuoto - Assale anteriore 17967.0 lb 8150.0 kg Less
A vuoto - Assale posteriore 28220.0 lb 12800.0 kg Less
A pieno carico - Assale anteriore 41050.0 lb 18620.0 kg Less
A pieno carico - Assale posteriore 20128.0 lb 9130.0 kg Less

Trasmissione

Marcia avanti 1 3.1 mph 5.0 km/h Less
Marcia avanti 2 5.6 mph 9.0 km/h Less
Marcia avanti 3 10.6 mph 17.0 km/h Less
Marcia avanti 4 14.9 mph 24.0 km/h Less
Retromarcia 1 3.1 mph 5.0 km/h Less
Retromarcia 2 5.0 mph 8.0 km/h Less
Retromarcia 3 9.3 mph 15.0 km/h Less
Retromarcia 4 14.3 mph 23.0 km/h Less

Tempo di ciclo idraulico

Sollevamento 5.0 Secondi 5.0 Secondi Less
Scarico 2.0 Secondi 2.0 Secondi Less
Tempo di ciclo totale 9.3 Secondi 9.3 Secondi Less
Abbassamento flottante a vuoto 2.3 Secondi 2.3 Secondi Less

Capacità della benna

Capacità della benna 2,4-3,4 m3 (3,1-4,4 yd3) 2,4-3,4 m3 (3,1-4,4 yd3) Less
Benna ribaltabile – 1 3.1 yd3 2.4 m3 Less
Benna ribaltabile – 2 3.7 yd3 2.8 m3 Less
Benna ribaltabile – 3 (benna standard) 4.1 yd3 3.1 m3 Less
Benna ribaltabile – 4 4.4 yd3 3.4 m3 Less
Benna con eiettore 3.1 yd3 2.4 m3 Less

Dimensioni di sterzata

Raggio gioco esterno 226.0 in 5741.0 mm Less
Raggio del gioco interno 111.2 in 2825.0 mm Less
Oscillazione assale 10° 10° Less
Angolo di articolazione 42,5° 42,5° Less

Pneumatici

Dimensione pneumatici 17.5 × R25 VSMS 17.5 × R25 VSMS Less

Capacità di rifornimento

Basamento motore con filtro 6.6 gal 25.0 L Less
Trasmissione 11.9 gal 45.0 L Less
Serbatoio idraulico 23.2 gal 88.0 L Less
Sistema di raffreddamento 17.7 gal 67.0 L Less
Differenziale anteriore e riduttori finali 10.0 gal 38.0 L Less
Differenziale posteriore e riduttori finali 11.1 gal 42.0 L Less
Serbatoio del combustibile 77.9 gal 295.0 L Less

Standard

Freni ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 Less
Cabina/struttura FOPS ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 Less
Cabina/struttura ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less

Trasmissione – Motore

Il motore Cat 3306B è stato costruito per garantire potenza, affidabilità ed efficienza.


Trasmissione – Cambio

Maggior potenza a terra per una maggiore produttività.


Idraulica

L'impianto idraulico Cat fornisce la potenza e il controllo necessari per la movimentazione dei materiali.


Strutture

Le robuste strutture Cat costituiscono l'ossatura della durata del modello R1300G.


Comfort dell'operatore

Design ergonomico con comfort, controllo e produttività quotidiani.


Sistemi della benna del caricatore

Prestazioni solide e affidabilità nelle attività estrattive sotterranee più dure.


Facilità di manutenzione

Più tempo dedicato alla produzione.


Assistenza clienti

L'assistenza dei dealer Cat mantiene produttiva l'attrezzatura per le attività estrattive sotterranee.


Sicurezza

Le macchine e i sistemi da miniera Cat sono progettati avendo come priorità assoluta la sicurezza.


R1300G Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Alternatore da 95 amp
  • Presa di avviamento ausiliario
  • Interruttore generale a terra
  • Interruttore di circuito, 80 A
  • Spray protettivo anticorrosione
  • Connettore diagnostico
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Interruttore di arresto del motore
  • Sistema di illuminazione esterna, luci di lavoro alogene, anteriori, posteriori
  • Batterie a bassa manutenzione
  • Allarme retromarcia
  • Sistema di avviamento e carica

CABINA
  • Sistema di monitoraggio elettronico Cat (Cat EMS)
  • Avvisatori acustici elettrici
  • Indicatori: – Temperatura del liquido di raffreddamento del motore – Livello del combustibile - Temperatura olio idraulico – Tachimetro – Contagiri – Temperatura del cambio
  • Spie: - Spia di allarme - Pressione residua freno
  • Comandi attrezzatura idraulica servoassistiti, joystick singolo
  • Cabina operatore aperta con struttura ROPS/FOPS e struttura tettuccio rimovibile
  • Sterzo STIC
  • Sedile a T con sospensioni e cintura di sicurezza retrattile

TRASMISSIONE
  • Motore diesel Cat 3306B DITA, 6 cilindri
  • Radiatore incrociato
  • Prefiltro presa d'aria motore
  • Dispositivo di ausilio all'adescamento del combustibile
  • Freni a dischi in bagno d'olio, sigillati, ad azionamento idraulico (SAFR™)
  • Schermi termici
  • Presa di esclusione combustibile manuale
  • Trasmissione powershift epicicloidale con comando cambio automatico, 4 velocità avanti/ 4 velocità in retromarcia
  • Cerchioni, 5 parti, Tubeless
  • Convertitore di coppia
  • Dispositivo di disinserimento trasmissione
  • Rubinetto di scarico filtro della trasmissione

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Luce freni
  • Purificatore scarico catalitico/gruppo silenziatore
  • Sgancio manuale del tappo del radiatore
  • Decalcomanie, pittogrammi internazionali
  • Protezioni sottoscocca del motore e della trasmissione
  • Parafanghi anteriori, posteriori
  • Parafiamma
  • Scambiatore di calore dell'olio idraulico, ruotabile verso l'esterno
  • Manuale di manutenzione e per l'operatore, inglese
  • Barre di protezione usura 100 x 50 mm (4 x 2 in)
  • Griglia del radiatore apribile verso l'esterno
  • Punti di lubrificazione semi centralizzati
  • Porta S·O·S: – Liquido di raffreddamento – Olio motore – Olio idraulico – Olio della trasmissione
  • Griglia del radiatore apribile verso l'esterno
  • Pneumatici e cerchioni: è necessario scegliere uno pneumatico nella sezione del listino prezzi della macchina dedicata alle attrezzature obbligatorie. Il prezzo base della macchina comprende una tolleranza per cerchioni tubeless standard.

R1300G Attrezzatura a richiesta

Interruttori di arresto del motore e della batteria

Soluzioni alternative per il disinserimento del freno, comprende il disinserimento dello sterzo
  • Gancio di recupero
  • Barra di recupero

Manometri dei freni

Benne
  • Tagliente, Cat saldato
  • Tagliente, a semi V, piatto
  • Benna con eiettore installata
  • Protezioni per talloni, benne con eiettore e ribaltabili
  • Labbro completamente saldato o saldato a punti
  • Sistema di piastre di usura a fissaggio meccanico (MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System)
  • Varie misure, ribaltabili (da 2,4 m3/3,1 yd3 a 3,4 m3/4,4 yd3), con eiettore (2,4 m3/3,1 yd3)
  • Barre di usura, benne con eiettore e ribaltabili
  • Rivestimento antiusura (benna di scarico da 2,8 m3/3,1 yd3 e 3,1 m3/4,1 yd3)

Parafanghi anteriori con predisposizione per catene (richiede cerchioni con predisposizione per catene, catene non incluse)

Coperture
  • Antivandalismo per la spedizione
  • Griglia posteriore (protezione aggiuntiva imbullonata)

Accessorio barra di traino, imbullonata

Protezioni dei paraolio Duo-Cone™

Sistema di illuminazione esterna, luci di lavoro a LED, anteriori, posteriori

Sistema di rifornimento rapido
  • Liquido di raffreddamento
  • Olio motore
  • Combustibile
  • Olio idraulico
  • Olio trasmissione

Sistema antincendio, Ansul

Liquidi
  • Combustibile Arctic
  • Liquido di raffreddamento Arctic

Protezioni delle luci anteriori

Impianto idraulico
  • Predisposizione benne con eiettore
  • Configurazione alternata attrezzatura/controllo pilota
  • Indicatore di livello dell'olio alternativo

Gruppo di sollevamento, trasferimento miniera

Luci
  • Sistema di illuminazione esterna, luci di lavoro a LED, anteriori, posteriori

Sistema di lubrificazione
  • Automatico
  • Centralizzato

Cabina operatore chiusa con struttura ROPS/FOPS
  • Climatizzazione
  • Pressurizzatore cabina e filtro
  • Luce di cortesia
  • Montante sportello
  • Riscaldatore
  • Predisposizione radio con vano per radio e altoparlanti
  • Comando del tergicristallo, intermittente

Manuale di manutenzione e per l'operatore
  • Cinese
  • Francese
  • Indonesiano
  • Macedone
  • Portoghese
  • Russo
  • Spagnolo

Attivazione automatica del freno di stazionamento

Innesto freno di stazionamento con interruttore
  • Premere per applicare
  • Tirare per applicare

Sistema di controllo del carico utile (PCS)

Nastro riflettente (giallo/verde)

Interfaccia controllo remoto (escluso trasmettitore e ricevitore), incluse spie di avviso (verde)
  • Cattron
  • RCT

Radiatore, temperature ambiente elevate

Sterzo reversibile

Sistema di controllo dell'assetto

Cerchione
  • Tipo con tubo
  • Con camera d'aria o Tubeless (predisposizione per catene)
  • Ruota di scorta (con camera d'aria o Tubeless)
  • Numerazione di identificazione dei cerchioni

Rivestimenti sedile, a T e standard

Impianto secondario dello sterzo

Strumenti di manutenzione
  • Barra di recupero (per l'uso con disinserimento del freno, sistema barra di recupero)
  • Catalogo ricambi di riferimento per ulteriori strumenti disponibili

Interruttori
  • Temporizzatore inattività
  • Posizionatore del braccio di sollevamento
  • Interruttore di esclusione del dispositivo di disinserimento trasmissione
  • Pressione trasmissione ABA Innesto freno di stazionamento

Configurazioni degli pneumatici
  • Pneumatico, 17.5 × R25 VSMS L5S Bridgestone
  • Pneumatico, 17.5 × 25, VSDL Bridgestone

Barre/piastre di protezione usura
  • Cabina/struttura ROPS
  • Serbatoio idraulico
  • Radiatore
  • Articolazione