< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il caricatore per attività estrattive sotterranee R3000H è progettato per un impiego nelle attività minerarie sotterranee più impegnative. Il design compatto con agili prestazioni, la costruzione robusta e la manutenzione semplificata assicurano eccellente produttività, lunga durata e bassi costi di esercizio. Progettati per offrire massime prestazioni, disegnati per garantire il comfort ottimale, costruiti per durare nel tempo.

Motore

Modello motore Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potenza nominale 1800.0 giri/min 1800.0 giri/min Less
Potenza lorda - SAE J1995 409.0 hp 305.0 kW Less
Alesaggio 5.4 In 137.2 mm Less
Corsa 6.8 In 171.5 mm Less
Cilindrata 927.6 (in3) 15.2 L Less
Potenza lorda - motore VR - ISO 14396 398.0 hp 297.0 kW Less
Potenza lorda - motore Tier 3 - ISO 14396 398.0 hp 297.0 kW Less

Specifiche operative

Carico utile nominale 44092.0 lb 20000.0 kg Less
Carico statico di ribaltamento, posizione dritta, bracci di sollevamento orizzontali 104199.0 lb 47264.0 kg Less
Forza di strappo (SAE) 61773.0 lb 28020.0 kg Less
Peso lordo della macchina 177273.0 lb 80410.0 kg Less
Carico statico di ribaltamento, sterzata completa in avanti, bracci di sollevamento orizzontali 88191.0 lb 40003.0 kg Less

Pesi

A vuoto 123580.0 lb 56055.0 kg Less
A pieno carico 167672.0 lb 76055.0 kg Less
Vuoto - Assale anteriore 52104.0 lb 23634.0 kg Less
Vuoto - Assale posteriore 71475.0 lb 32421.0 kg Less
Carico - Assale anteriore 122733.0 lb 55671.0 kg Less
Carico - Assale posteriore 44938.0 lb 20384.0 kg Less

Trasmissione

Marcia avanti 1 3.4 mph 5.5 km/h Less
Marcia avanti 2 6.0 mph 9.7 km/h Less
Marcia avanti 3 10.7 mph 17.3 km/h Less
Marcia avanti 4 19.6 mph 31.6 km/h Less
Retromarcia 1 4.1 mph 6.7 km/h Less
Retromarcia 2 7.6 mph 12.3 km/h Less
Retromarcia 3 13.4 mph 21.6 km/h Less
Retromarcia 4 21.0 mph 33.8 km/h Less

Tempo di ciclo idraulico

Sollevamento 8.8 Secondi 8.8 Secondi Less
Scarico 1.85 Secondi 1.85 Secondi Less
Abbassamento, svuotamento, flottaggio in basso 3.54 Secondi 3.54 Secondi Less
Tempo di ciclo totale 14.2 Secondi 14.2 Secondi Less

Capacità della benna

Capacità della benna 8,3 - 11,6 m3 (10,9 - 15,2 yd3) 8,3 - 11,6 m3 (10,9 - 15,2 yd3) Less
Benna di scarico - 1* 10.9 yd3 8.3 m3 Less
Benna di scarico - 2* 11.6 yd3 8.9 m3 Less
Benna di scarico - 3* 13.7 yd3 10.5 m3 Less
Benna di scarico - 4 15.2 yd3 11.6 m3 Less
Nota *Sono disponibili anche versioni di benne ad alta penetrazione. *Sono disponibili anche versioni di benne ad alta penetrazione. Less

Dimensioni di sterzata

Oscillazione assale 8.0 Gradi 8.0 Gradi Less
Angolo di articolazione 42.5 Gradi 42.5 Gradi Less
Raggio del gioco interno** 127.8 In 3247.0 mm Less
Nota **Le dimensioni del gioco sono puramente indicative. **Le dimensioni del gioco sono puramente indicative. Less
Raggio del gioco esterno** 296.7 In 7536.0 mm Less

Pneumatici

Dimensione pneumatici 35/65 R33 VSNT 35/65 R33 VSNT Less

Capacità di rifornimento

Basamento motore 9.0 gal 34.0 L Less
Differenziale anteriore e riduttori finali (con sistema di raffreddamento dell'olio dell'assale) 42.0 gal 159.0 L Less
Differenziale posteriore e riduttori finali (con sistema di raffreddamento dell'olio dell'assale) 44.1 gal 167.0 L Less
Sistema di raffreddamento 19.8 gal 75.0 L Less
Differenziale anteriore e riduttori finali 31.4 gal 119.0 L Less
Serbatoio del combustibile 406.5 gal 1539.0 L Less
Serbatoio idraulico 37.0 gal 140.0 L Less
Differenziale posteriore e riduttori finali 33.5 gal 127.0 L Less
Trasmissione 16.4 gal 62.0 L Less

Standard

Freni ISO 3450-2011, CAN-CSA 424.30-M90 ISO 3450-2011, CAN-CSA 424.30-M90 Less
Cabina/struttura FOPS ISO 3449-2005 Livello II ISO 3449-2005 Livello II Less
Cabina/struttura ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
Sterzo ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Apparato propulsore - Motore

Motore Cat C15 con tecnologia ACERT. Le tecnologie innovative garantiscono prestazioni ottimizzate.


Apparato propulsore - Trasmissione

Maggior potenza a terra per una maggiore produttività.


Impianto idraulico

L'impianto idraulico Cat fornisce la potenza e il controllo necessari per la movimentazione dei materiali.


Strutture

Le robuste strutture Cat sono alla base della lunga durata del modello R3000H.


Comfort dell'operatore

Design ergonomico con comfort, controllo e produttività quotidiani.


Sistemi della benna del caricatore

Prestazioni solide e affidabilità nelle attività estrattive sotterranee più dure.


Facilità di manutenzione

Più tempo dedicato alla produzione.


Assistenza clienti

L'assistenza dei dealer Cat mantiene produttiva l'attrezzatura per le attività estrattive sotterranee.


Sicurezza

Le macchine e i sistemi da miniera Cat sono progettati avendo come priorità assoluta la sicurezza.


R3000H Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Alimentazione a 12 V in cabina
  • Alternatore da 95 amp
  • Presa di avviamento ausiliario
  • Interruttore generale a terra
  • Interruttore di circuito, 80 amp
  • Spray protettivo anticorrosione
  • Connettore diagnostico
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Interruttori di arresto del motore: - lato posteriore destro
  • Sistema di illuminazione esterna, luci di lavoro alogene, anteriori, posteriori
  • Batterie a bassa manutenzione
  • Allarme retromarcia
  • Sistema di avviamento e carica

CABINA
  • Sistema di monitoraggio elettronico Cat (Cat EMS)
  • Avvisatori acustici elettrici
  • Indicatori: - Temperatura del liquido di raffreddamento del motore - Temperatura del liquido di raffreddamento della trasmissione - Temperatura dell'olio idraulico - Livello del combustibile - Tachimetro - Contagiri
  • Spie: - Spia di allarme - Pressione residua freno
  • Allarme basso livello dell'olio idraulico
  • Cabina operatore, struttura ROPS/FOPS chiusa: - Aria condizionata - Cabina pressurizzata e filtro - Luce di cortesia - Riscaldamento - Predisposizione radio con vano per radio e altoparlanti
  • Sistema di rilevamento operatore (freno di stazionamento automatico)
  • Comandi attrezzatura idraulica servoassistiti, joystick singolo
  • Pannello pulsanti per luci
  • Sedile a sospensione con cintura di sicurezza retrattile
  • Sterzo STIC

APPARATO PROPULSORE
  • Motore diesel Cat C15 ATAAC, 6 cilindri
  • Raffreddamento dell’assale del freno
  • Elettropompa di adescamento del combustibile
  • Prefiltro presa d'aria motore
  • Filtro dell'olio motore, montato a distanza
  • Schermi termici
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata
  • Trasmissione powershift epicicloidale con comando cambio automatico, 4 velocità avanti/ 4 velocità in retromarcia
  • Radiatore, flusso incrociato
  • Sgancio manuale del tappo del radiatore
  • Cerchioni, 5 parti, Tubeless
  • SAFR™ freni a dischi multipli a bagno d’olio, sigillati, ad azionamento idraulico
  • Convertitore di coppia con frizione di blocco automatico
  • Dispositivo di disinserimento trasmissione
  • Rubinetto di scarico filtro della trasmissione

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Luce freni
  • Benna, scarico
  • Labbro benna, benna in Hardox 450
  • Posizionatore benna, ritorno all'angolo di scavo
  • Purificatore scarico catalitico/ gruppo silenziatore
  • Decalcomanie, pittogrammi internazionali
  • Impianto di alimentazione: - Serbatoi del combustibile a doppia alimentazione - Prese di arresto manuale impianto di alimentazione
  • Protezioni sotto scocca del motore e della trasmissione
  • Parafanghi anteriori, posteriori
  • Parafiamma
  • Maniglia (accesso/uscita pedana superiore)
  • Manuale di manutenzione e per l'operatore, inglese
  • Barre di protezione usura 100 x 50 mm (4 x 2 in)
  • Cerchioni, 5 parti, Tubeless
  • Punti di lubrificazione semi centralizzati
  • Porta S O S: - Liquido di raffreddamento - Olio motore - Olio idraulico - Olio della trasmissione
  • Cuffia del radiatore apribile verso l'esterno
  • Pneumatici e cerchioni: è necessario scegliere uno pneumatico nella sezione del listino prezzi della macchina dedicata alle attrezzature obbligatorie. Il prezzo base della macchina comprende una tolleranza per cerchioni tubeless standard.

R3000H Attrezzatura a richiesta

Interruttori di arresto del motore e della batteria
  • Interruttore di isolamento a terra, in cabina
  • Interruttore di isolamento a terra, di arresto motore
  • Interruttore di isolamento a terra, in cabina, di arresto motore

Manometri dei freni

Soluzioni alternative per il disinserimento del freno
  • Gancio di recupero
  • Barra di recupero

Benne
  • Benna, materiale leggero (11,6 m3/15,2 yd3)
  • Benna profilo standard (da 8,3 m3/10,9 yd3 a 11,6 m3/15,2 yd3)
  • Benna profilo ad alta penetrazione (da 8,3 m3/10,9 yd3 a 10,5 m3/13,7 yd3)
  • Protezione antiversamento benna

Benna, angoli
  • Angolo pressofuso, predisposizione per martello (da 8,3 m3/10,9 yd3 a 10,5 m3/13,7 yd3)
  • Angolo pressofuso (tutta la bulloneria) (da 8,3 m3/10,9 yd3 a 11,6 m3/15,2 yd3)

Bulloneria benna
  • Tagliente, Cat saldato
  • Tagliente, a semi V, piatto
  • Protezioni per talloni
  • Protezione a fissaggio meccanico (MAS, Mechanical Attached Shroud)
  • Sistema di piastre di usura a fissaggio meccanico (MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System), protezione tagliente
  • Sistema di piastre di usura a fissaggio meccanico (MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System), protezione inferiore
  • Tamponi di protezione (parte inferiore della benna)
  • Barre antiusura
  • Camicia di usura (benna da 8,3 m3/10,9 yd3)

Labbro della benna
  • Labbro completamente saldato o saldato a punti
  • Labbro scoperto (senza bulloneria)
  • Predisposizione protezione a fissaggio meccanico (MAS, Mechanical Attached Shroud)

Telecamera retrovisiva a colori

Copertura antimanomissione per la spedizione

Attrezzatura della barra di traino imbullonata

Opzioni per il motore
  • Filtro antiparticolato diesel (per l'uso esclusivo con motore VR)
  • Motore, riduzione della ventilazione (VR, Ventilation Reduction)
  • Motore, Tier 3

Luci
  • Sistema di illuminazione esterna, luci di lavoro a LED, anteriori, posteriori
  • Funzione fari abbaglianti/anabbaglianti

Sistema di rifornimento rapido
  • Liquido di raffreddamento
  • Olio motore
  • Combustibile (serbatoi a doppia alimentazione)
  • Olio idraulico
  • Olio trasmissione

Sistema antincendio
  • Schiuma a base di acqua

Liquidi
  • Liquido di raffreddamento Arctic
  • Combustibile Arctic

Protezioni delle luci anteriori

Impianto di alimentazione
  • Tubazioni del combustibile a doppia intrecciatura (manicotto in acciaio inossidabile)
  • Tubazioni del combustibile a intrecciatura standard (tubo flessibile idraulico a doppia intrecciatura)

Protezione, finestrino laterale posteriore

Corrimano
  • Maniglia (accesso/uscita pedana superiore)
  • Ripiegabile

Impianto idraulico
  • Configurazione alternata attrezzatura/controllo pilota

Sistema di lubrificazione
  • Automatico
  • Centralizzato

Cabina operatore
  • Ammortizzatore, sportello cabina

Manuale di manutenzione e per l'operatore
  • Cinese
  • Francese
  • Indonesiano
  • Portoghese
  • Russo
  • Spagnolo

Inserimento interruttore freno di stazionamento
  • Premere per applicare
  • Tirare per applicare

Sistema di controllo del carico utile
  • Sistema di controllo del carico utile (PCS)
  • Loadrite L2180

Interfaccia controllo remoto (escluso trasmettitore e ricevitore)
  • RCT

Sterzo reversibile

Nastro riflettente

Sistema di controllo dell'assetto

Cerchione
  • Numerazione di identificazione dei cerchioni
  • Ricambio (Tubeless)

Sedili
  • Rivestimenti sedile, raccordo a T, pneumatici e standard
  • Sedile con sospensioni, raccordo a T, in vinile
  • Sedile con sospensioni pneumatiche in vinile

Impianto secondario dello sterzo

Strumenti di manutenzione
  • Indicatore di usura dei freni
  • Bulloni estrattori con anello
  • Scatola diagnostica
  • Barra di recupero (per l'uso con disinserimento del freno, sistema barra di recupero)
  • Prolunga chiave a bussola, dadi ruota
  • Catalogo ricambi di riferimento per ulteriori strumenti disponibili

Interruttori
  • Arresto motore aggiuntivo, montato sul lato SX
  • Temporizzatore inattivo

Tecnologia
  • Comando per attività sotterranee
  • Vital Information Management System (VIMS) Gen 3
  • Modulo di accesso elettronico (richiesto con automazione)

Configurazioni degli pneumatici
  • Pneumatico, 35/65 R33 VSNT Bridgestone
  • Pneumatico, 35/65 R33 VSDL Bridgestone
  • Pneumatico, 875/65 R33 RL5K Goodyear

Barre di protezione usura
  • Cabina/struttura ROPS
  • Serbatoio idraulico
  • Radiatore

Finestrini
  • Pannello singolo
  • Pannello doppio

NOTA: non tutte le attrezzature sono disponibili in tutte le aree.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.