< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il caricatore per attività estrattive sotterranee R1600H è progettato per un impiego nelle attività minerarie sotterranee più impegnative. Il design compatto con agili prestazioni, la costruzione robusta e la manutenzione semplificata assicurano eccellente produttività, lunga durata e bassi costi di esercizio. Progettati per offrire massime prestazioni, disegnati per garantire il comfort ottimale, costruiti per durare nel tempo.

Motore

Modello motore Cat® C11 ACERT™ Cat® C11 ACERT™ Less
Potenza nominale 1800.0 giri/min 1800.0 giri/min Less
Alesaggio 5.1 in 130.0 mm Less
Corsa 5.5 in 140.0 mm Less
Cilindrata 680.4 in3 11.1 L Less
Potenza lorda - Motore VR - SAE J1995 279.0 hp 208.0 kW Less
Potenza lorda - Motore Tier 3 - SAE J1995 279.0 hp 208.0 kW Less
Potenza lorda – SAE J1995 279.0 hp 208.0 kW Less

Specifiche operative

Carico utile nominale 22487.0 lb 10200.0 kg Less
Peso lordo della macchina 97453.0 lb 44204.0 kg Less
Carico statico di ribaltamento, posizione dritta, bracci di sollevamento orizzontali 57110.0 lb 25905.0 kg Less
Carico statico di ribaltamento, sterzata completa in avanti, bracci di sollevamento orizzontali 46067.0 lb 21803.0 kg Less
Inclinazione forza di strappo (ISO) 39524.0 lb 17928.0 kg Less
Sollevamento forza di strappo (ISO) 42333.0 lb 19202.0 kg Less

Pesi

A vuoto 66469.0 lb 30150.0 kg Less
A pieno carico 88956.0 lb 40350.0 kg Less
A vuoto - Assale anteriore 28404.0 lb 12884.0 kg Less
A vuoto - Assale posteriore 38065.0 lb 17266.0 kg Less
A pieno carico - Assale anteriore 62011.0 lb 28128.0 kg Less
A pieno carico - Assale posteriore 26944.0 lb 12222.0 kg Less

Trasmissione

Marcia avanti 1 3.1 mph 5.0 km/h Less
Marcia avanti 2 5.4 mph 8.7 km/h Less
Marcia avanti 3 9.5 mph 15.2 km/h Less
Marcia avanti 4 13.7 mph 22.1 km/h Less
Retromarcia 1 3.5 mph 5.7 km/h Less
Retromarcia 2 6.2 mph 9.9 km/h Less
Retromarcia 3 10.7 mph 17.2 km/h Less
Retromarcia 4 14.8 mph 23.8 km/h Less

Tempo di ciclo idraulico

Sollevamento 7.6 Secondi 7.6 Secondi Less
Scarico 1.6 Secondi 1.6 Secondi Less
Abbassamento, svuotamento, flottaggio in basso 2.0 Secondi 2.0 Secondi Less
Tempo di ciclo totale 11.2 Secondi 11.2 Secondi Less

Capacità della benna

Capacità della benna 4,2-5,9 m3 (5,5-7,7 yd3) 4,2-5,9 m3 (5,5-7,7 yd3) Less
Benna di scarico - 1 5.5 yd3 4.2 m3 Less
Benna di scarico – 2 (benna standard) 6.3 yd3 4.8 m3 Less
Benna di scarico - 3 7.3 yd3 5.6 m3 Less
Benna di scarico - 4 7.7 yd3 5.9 m3 Less
Benna dell'eiettore 6.3 yd3 4.8 m3 Less

Dimensioni di sterzata

Oscillazione assale 10° 10° Less
Angolo di articolazione 42,5° 42,5° Less
Raggio del gioco interno* 129.6 in 3291.0 mm Less
Nota *Le dimensioni del gioco sono puramente indicative. *Le dimensioni del gioco sono puramente indicative. Less
Raggio del gioco esterno* 261.3 in 6638.0 mm Less

Pneumatici

Dimensione pneumatici 18,00 × 25 18,00 × 25 Less

Capacità di rifornimento

Differenziale anteriore e riduttori finali (con scambiatore di calore dell'olio dell'assale) 21.1 gal 80.0 L Less
Differenziale posteriore e riduttori finali (con scambiatore di calore dell'olio dell'assale) 21.1 gal 80.0 L Less
Serbatoio del combustibile secondario (se in dotazione) 88.3 gal 334.0 L Less
Sistema di raffreddamento 14.0 gal 53.0 L Less
Basamento motore con filtro 8.98 gal 34.0 L Less
Differenziale anteriore e riduttori finali 18.5 gal 70.0 L Less
Serbatoio del combustibile 109.7 gal 415.0 L Less
Serbatoio idraulico 33.0 gal 125.0 L Less
Differenziale posteriore e riduttori finali 18.5 gal 70.0 L Less
Trasmissione 12.4 gal 47.0 L Less

Standard

Freni ISO 3450-2011, CAN-CSA 424.30-M90 ISO 3450-2011, CAN-CSA 424.30-M90 Less
Cabina/struttura FOPS ISO 3449-2005 Livello II ISO 3449-2005 Livello II Less
Cabina/struttura ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
Sterzo ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Apparato propulsore – motore

Motore Cat C11 con tecnologia ACERT. Le tecnologie innovative garantiscono prestazioni ottimizzate.


Apparato propulsore - trasmissione

Maggior potenza a terra per una maggiore produttività.


Idraulica

L'impianto idraulico Cat fornisce la potenza e il controllo necessari per la movimentazione dei materiali.


Strutture

Le robuste strutture Cat sono alla base della durata dell'R1600H.


Comfort dell'operatore

Design ergonomico con comfort, controllo e produttività quotidiani.


Sistemi della benna del caricatore

Prestazioni solide e affidabilità nelle attività estrattive sotterranee più dure.


Facilità di manutenzione

Più tempo dedicato alla produzione.


Assistenza clienti

L'assistenza dei dealer Cat mantiene produttiva l'attrezzatura per le attività estrattive sotterranee.


Sicurezza

Le macchine e i sistemi da miniera Cat sono progettati avendo come priorità assoluta la sicurezza.


Caricatore e dumper combinati

Il caricatore per attività estrattive sotterranee R1600H è abbinato al dumper per gallerie AD30 creando una combinazione di caricatore e dumper.


R1600H Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Alimentazione a 12 V in cabina
  • Alternatore da 95 amp
  • Presa di avviamento ausiliario
  • Interruttore generale a terra
  • Interruttore di circuito, 80 amp
  • Spray protettivo anticorrosione
  • Connettore diagnostico
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Interruttore di arresto del motore: - Lato posteriore sinistro - Lato posteriore destro - Sotto il sedile dell'operatore
  • Sistema di illuminazione esterna, luci di lavoro alogene, anteriori, posteriori
  • Batterie a bassa manutenzione
  • Allarme retromarcia
  • Sistema di avviamento e carica

CABINA
  • CMPD (Color Multi Purpose Display, display multiuso a colori) con: - Tensione della batteria - Pressione di sovralimentazione - Pressione olio accumulatore del freno - Diagnostica e dati del sistema - Pressione dell'olio motore - Codici di evento, descrizione e risposta da parte dell'operatore - Temperature assale anteriore e posteriore - Pressione freni anteriori e posteriori - Pressione combustibile - Opzioni lingue - Sistema di monitoraggio - Pressione dell'olio del freno di stazionamento - Diagnostica del sistema - Temperatura del convertitore di coppia - Pressione della trasmissione
  • Avvisatori acustici elettrici
  • Indicatori: - Temperatura del liquido di raffreddamento del motore - Temperatura del liquido di raffreddamento della trasmissione - Temperatura dell'olio idraulico - Livello del combustibile - Tachimetro - Contagiri
  • Spie: - Spia di allarme - Pressione del freno residuo - Basso livello del combustibile
  • Allarme basso livello dell'olio idraulico
  • Cabina operatore aperta con struttura ROPS/FOPS
  • Sistema di rilevamento operatore (freno di stazionamento automatico)
  • Comandi attrezzatura idraulica servoassistiti, joystick singolo
  • Pannello pulsanti per luci
  • Sedile a sospensione con cintura di sicurezza retrattile
  • Sterzo STIC

TRASMISSIONE
  • Motore diesel Cat C11 ATAAC con tecnologia ACERT, 6 cilindri
  • Raffreddamento dell’assale del freno
  • Elettropompa di adescamento del combustibile
  • Prefiltro presa d'aria motore
  • Filtro dell'olio motore, montato a distanza
  • Schermi termici
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata
  • Trasmissione powershift epicicloidale con comando cambio automatico, 4 velocità avanti/ 4 velocità in retromarcia
  • Radiatore, flusso incrociato
  • Cerchioni, 5 parti, Tubeless
  • SAFR™ freni a dischi multipli a bagno d’olio, sigillati, ad azionamento idraulico
  • Convertitore di coppia con frizione di blocco automatico
  • Dispositivo di disinserimento trasmissione con interruttore di esclusione
  • Rubinetto di scarico filtro della trasmissione

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Luce freni
  • Posizionatore benna, ritorno all’angolo di scavo
  • Benna, scarico
  • Sgancio manuale del tappo del radiatore
  • Purificatore scarico catalitico/ gruppo silenziatore
  • Decalcomanie, pittogrammi internazionali
  • Protezioni sotto scocca del motore e della trasmissione
  • Parafanghi anteriori, posteriori
  • Parafiamma
  • Scambiatore di calore dell'olio idraulico - Telaio posteriore ruotabile verso l'esterno
  • Manuale di manutenzione e per l'operatore, inglese
  • Barre di protezione usura 100 x 50 mm (4 x 2 in)
  • Griglia del radiatore apribile verso l'esterno
  • Punti di lubrificazione semi centralizzati
  • Porta S O S: - Liquido di raffreddamento - Olio motore - Olio idraulico - Olio della trasmissione
  • Cuffia del radiatore apribile verso l'esterno
  • Pneumatici e cerchioni: è necessario scegliere uno pneumatico nella sezione del listino prezzi della macchina dedicata alle attrezzature obbligatorie. Il prezzo base della macchina comprende una tolleranza per cerchioni tubeless standard.

R1600H Attrezzatura a richiesta

Soluzioni alternative per il disinserimento del freno, comprende il disinserimento dello sterzo
  • Gancio di recupero
  • Barra di recupero

Benne
  • Tagliente, Cat saldato
  • Tagliente, a semi V, piatto
  • Benna dell'eiettore installata
  • Protezioni per angoli, benne dell'eiettore e di scarico
  • Labbro completamente saldato o saldato a punti
  • Sistema di piastre di usura a fissaggio meccanico (MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System)
  • Varie misure, scarico (da 4,2 m3/5,5 yd3 a 5,9 m3/7,7 yd3), eiettore (4,8 m3/6,3 yd3)
  • Barre di usura, benne dell'eiettore e di scarico
  • Camicia di usura (4,8 m3/6,3 yd3 Benna di scarico)

Coperchio, antivandalismo per la spedizione

Attrezzatura della barra di traino imbullonata

Serbatoi del combustibile a doppia alimentazione

Opzioni per il motore
  • Filtro antiparticolato diesel (per l'uso esclusivo con motore VR)
  • Motore, riduzione della ventilazione (VR, Ventilation Reduction)
  • Motore, Tier 3

Sistema di rifornimento rapido
  • Liquido di raffreddamento
  • Olio motore
  • Combustibile (serbatoi a singola o doppia alimentazione)
  • Olio idraulico
  • Olio trasmissione

Sistema antincendio, Ansul

Liquidi
  • Combustibile Arctic
  • Liquido di raffreddamento Arctic

Protezioni delle luci anteriori

Presa di arresto manuale impianto di alimentazione

Protezione, finestrino laterale posteriore

Impianto idraulico
  • Predisposizione benne dell’eiettore
  • Configurazione alternata attrezzatura/controllo pilota

Temporizzatore inattivo

Luci
  • Sistema di illuminazione esterna, luci di lavoro a LED, anteriori, posteriori

Sistema di lubrificazione
  • Automatico
  • Centralizzato

Trasferimento miniera
  • Telaio posteriore con predisposizione per trasferimento miniera (saldato a punti)
  • Gruppo di sollevamento, trasferimento miniera

Cabina operatore chiusa con struttura ROPS/FOPS
  • Climatizzatore e riscaldatore
  • Pressurizzatore cabina e filtro
  • Luce di cortesia
  • Predisposizione radio con vano per radio e altoparlanti

Cabina operatore FOPS aperta
  • Tettuccio rimovibile

Manuale di manutenzione e per l'operatore
  • Cinese
  • Francese
  • Indonesiano
  • Portoghese
  • Russo
  • Spagnolo

Inserimento interruttore freno di stazionamento
  • Premere per applicare
  • Tirare per applicare

Sistema di controllo del carico utile (PCS)

Interfaccia controllo remoto (escluso trasmettitore e ricevitore)
  • Cattron
  • RCT

Sterzo reversibile

Sistema di controllo dell'assetto

Cerchione
  • Tipo con tubo
  • Ricambio (tubo o tubeless)

Rivestimenti sedile, a T e standard

Impianto secondario dello sterzo

Strumenti di manutenzione
  • Barra di recupero (per l'uso con disinserimento del freno, sistema barra di recupero)
  • Catalogo ricambi di riferimento per ulteriori strumenti disponibili

Tecnologia
  • Comando per attività sotterranee
  • Vital Information Management System (VIMS) Gen 3

Sedile con raccordo a T

Configurazioni degli pneumatici
  • Pneumatico, 18 x R25 VSMS L-5S Bridgestone
  • Pneumatico, 18 x 25 STMS L5S Bridgestone

Barre di protezione usura
  • Cabina/struttura ROPS
  • Serbatoio idraulico
  • Radiatore

Finestrini
  • Pannello singolo
  • Pannello doppio

NOTA: non tutte le attrezzature sono disponibili in tutte le aree. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.