Cat® 미니 유압식 굴삭기용 신형 이중 잠금 틸트 커플러

북미, 남미, 아프리카, 중동, CIS(Commonwealth of Independent States, 독립국가연합), 아시아 태평양, 호주, 뉴질랜드 지역 배포용: 2014년 9월
보도 자료 번호: 500PR14

5톤 및 8톤 Cat 미니 유압식 굴삭기용 신형 Cat® DLT 핀 그래버 유형 유압 커플러는 180도 아크를 활용한 작업 툴 회전 기능을 통해 장비의 다기능성을 확장합니다. 마무리 정지, 철거, 디치 클리닝, 조경 등과 같은 작업에서 최적의 유연성과 효율성을 제공하는 설계로 전문 장비를 구입할 필요가 없습니다. 신형 커플러는 핀 부착 작업 툴과 호환이 가능하며 버킷을 전방 삽 구성으로 사용할 수 있습니다.

DLT 커플러 설계는 작업 툴을 운전실에서 교체할 수 있으며 육안으로 확인할 수 있는 잠금 매커니즘이 적용되어 운전자가 툴을 단단히 장착할 수 있게 합니다. 커플러의 혁신적인 1차 잠금 계통은 유압 실린더와 통합형 체크 밸브를 경유한 웨지 플레이트를 사용합니다. 보조 잠금장치는 스프링으로 작동되며 개별 유압 회로를 사용하여 유압식으로 해제됩니다.

DLT 커플러에는 밀폐형 설계가 적용되어 외부 실린더 로드 또는 움직이는 부품이 없기 때문에 최적의 안정성과 긴 구성품 수명, 총 유지 비용의 절감을 달성할 수 있습니다. 마모되기 쉬운 내부 구성품의 열 처리를 통해 사용 수명을 극대화하여 베어링, 실 홈, 기어 표면의 수명을 연장하였습니다. 새롭게 설계된 회전식 액추에이터는 애프터마켓 액추에이터에 비해 최대 35% 향상된 고정 토크를 제공하고, 전체 무게를 15% 줄였으며, 유압 라인 라우팅을 간소화하였습니다. 또한, 액추에이터에 나선형 컷과 강화 기어가 사용되어 원활한 작동과 장기적 내구성을 보장합니다.

5톤급 굴삭기 및 903C 콤팩트 휠 로더용 커플러의 무게는 247lb(112kg)이며 8톤급 굴삭기용의 무게는 398lb(180kg)입니다. DLT 커플러는 305C/D/E 및 E2 모델, 305.5D/E 및 E2 모델, 308E 및 E2 모델에서 사용 가능합니다.

###

편집자 참고사항: Caterpillar에서는 각 지역별로 시간 간격을 두고 제품 및 서비스를 출시합니다. Caterpillar에서는 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 지사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스가 출시되었다는 확인을 받기 이전에는 제품 정보가 제공되지 않도록 최선의 노력을 다하고 있지만, 편집자 여러분께서는 제품의 출시 여부 및 사양에 대해 가까운 특약점에 다시 한 번 확인해 주시기 바랍니다.

보도 관련 문의

Caterpillar Trade Press Media Representatives

미주
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청
www.cat.com/requestCatinfo