A26B

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

이중 유성기어 감속 장치(34:1), 신속 분리식 유압 라인, 장착 브래킷, 하드웨어 및 51mm 출력 축이 포함됩니다.

단위:
최대 압력에서의 구동축 토크 5040.0 lb ft 6830.0 N·m Less
구동 방법 제로터 모터 - 이중 유성기어 감속 장치 제로터 모터 - 이중 유성기어 감속 장치 Less
장착 브래킷 설계 미니 유압식 굴삭기 미니 유압식 굴삭기 Less
최대 유압 흐름 34.3 gal/min 130.0 바 Less
최대 유압 4206.0 psi 290.0 바 Less
전체 폭(브래킷 포함) 45.0 인치 1152.0 mm Less
전체 드라이브 높이 39.0 인치 978.0 mm Less
하우징 직경 10.0 인치 252.0 mm Less
스윙 범위 60.0 도 60.0 도 Less
구동 유닛 중량 유압장치 포함 비트 제외 라인 225.0 Kilogram 102.0 kg Less
총 중량(비트 제외) 237.0 Kilogram 107.5 kg Less
육각 출력 축 2.0 인치 51.0 mm Less
최대 흐름에서의 비트 속도(구동축) 87.0 RPM 87.0 RPM Less
오거 비트 유지장치 크로스 볼트/너트 크로스 볼트/너트 Less