BH160

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

단위:
최대 굴착 깊이 121.0 인치 3074.0 mm Less
작동 중량 2309.0 Kilogram 1047.0 kg Less
스윙 피벗으로부터의 도달 거리 156.0 인치 3955.0 mm Less
굴착 깊이 610mm(2ft) 120.0 인치 3040.0 mm Less
굴착 깊이 4,220mm(8ft) 102.0 인치 2593.0 mm Less
직선 벽 굴착 깊이 81.0 인치 2064.0 mm Less
전체 작동 높이 136.0 인치 3442.0 mm Less
적재 높이 85.0 인치 2147.0 mm Less
적재 도달 거리 64.0 인치 1628.0 mm Less
전체 길이 116.0 인치 2936.0 mm Less
스태빌라이저 스프레드 작동 위치 71.0 인치 1815.0 mm Less
사이드시프트 길이 35.0 인치 894.0 mm Less
스윙 아크 180.0 도 180.0 도 Less
버킷 회전 192.0 도 192.0 도 Less
버킷 돌파력 7146.0 Kilogram 3241.0 kg Less
스틱 돌파력 3439.0 Kilogram 1560.0 kg Less
운송 높이 92.0 인치 2336.0 mm Less
붐 피벗 높이 17.0 인치 425.0 mm Less
운송 폭 79.0 인치 2008.0 mm Less
접지 간극 3.4 인치 85.7 mm Less
사용 가능한 버킷 폭 254-1,194mm(10-47인치) 254-1,194mm(10-47인치) Less