1,245mm(49인치) 1갈래 베일 스피어

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

농업 작업에서 원형 및 사각형 건초 베일 및 그 밖의 베일 자재에 이상적입니다.

전체 높이

단위:
전체 높이 22.0 인치 570.0 mm Less

전체 깊이

전체 깊이 57.0 인치 1443.0 mm Less

중량

중량 158.0 lb 72.0 kg Less

전체 폭

전체 폭 51.0 인치 1407.0 mm Less

용량

용량 2000.0 lb 909.0 kg Less