BU115

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

단위:
전체 폭 71.0 인치 1810.0 mm Less
스위핑 폭 59.0 인치 1510.0 mm Less
높이 31.0 인치 793.0 mm Less
길이 59.0 인치 1490.0 mm Less
유닛 중량 930.0 Kilogram 422.0 kg Less
모터 배기량(회전 속도당) 24.0 세제곱인치 393.0 cm3 Less
필수 유압 흐름 30-83L/min(8-22gpm) 30-83L/min(8-22gpm) Less
최적 유압 3340.0 psi 230.0 바 Less
최대 흐름에서의 브러시 속도(축) 211.0 RPM 211.0 RPM Less
호퍼 용량 14.9 ft3 0.42 m3 Less
브러시 직경 26.0 인치 660.0 mm Less