< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

단위:
전체 폭 62.0 인치 1575.0 mm Less
전체 길이 73.0 인치 1854.0 mm Less
전체 높이 21.0 인치 533.0 mm Less
절단 폭 60.0 인치 1524.0 mm Less
유닛 중량 950.0 Kilogram 431.0 kg Less
필요한 유압 흐름 L/min(gpm) 57-65(15-17) 57-65(15-17) Less
선택사양 유압 bar(psi) 3340.0 psi 230.0 바 Less
팁 속도(흐름에 따라 다름) fpm 13,080 - 18,360 13,080 - 18,360 Less