< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

단위:
전체 폭 68.0 인치 1727.0 mm Less
전체 길이 79.0 인치 2007.0 mm Less
전체 높이 21.0 인치 533.0 mm Less
절단 폭 66.0 인치 1676.0 mm Less
유닛 중량 1050.0 Kilogram 476.0 kg Less
필요한 유압 흐름 L/min(gpm) 57-80(15-21) 57-80(15-21) Less
선택사양 유압 bar(psi) 3340.0 psi 230.0 바 Less
팁 속도(흐름에 따라 다름) fpm 10,270 - 14,420 10,270 - 14,420 Less