< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

단위:
전체 폭 74.0 인치 1880.0 mm Less
전체 길이 85.0 인치 2159.0 mm Less
전체 높이 20.0 인치 518.0 mm Less
절단 폭 72.0 인치 1829.0 mm Less
유닛 중량 1120.0 Kilogram 508.0 kg Less
필요한 유압 흐름 L/min(gpm) 76-100(20-26) 76-100(20-26) Less
선택사양 유압 bar(psi) 3340.0 psi 230.0 바 Less
팁 속도(흐름에 따라 다름) fpm 14,940-19,660 14,940-19,660 Less