< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

단위:
81.0 인치 2080.0 mm Less
중량 1295.0 Kilogram 587.0 kg Less
높이(그래플을 닫았을 때) 41.0 인치 1038.0 mm Less
베이스 엣지 두께 0.8 인치 20.0 mm Less
커팅 엣지 두께 0.63 인치 16.0 mm Less
지상 결합 작업 툴(G.E.T., Ground Engaging Tools) 볼트 연결 볼트 연결 Less
죠 개구부 60.0 인치 1522.0 mm Less
길이 40.0 인치 1028.0 mm Less