300 mm (12 in)

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

단위:
12.0 인치 300.0 mm Less
평적 용량 0.02 yd3 0.02 m3 Less
산적 용량 0.03 yd3 0.02 m3 Less
버킷 중량 60.0 Kilogram 27.0 kg Less
이빨 포함 팁 반경 20.0 인치 500.0 mm Less
베이스 엣지 두께 0.4 인치 10.0 mm Less