750 mm (30 in)

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

단위:
30.0 인치 750.0 mm Less
용량, 평적 4.2 ft3 0.12 m3 Less
용량, 산적 5.6 ft3 0.16 m3 Less
버킷 중량 253.0 Kilogram 115.0 kg Less
이빨 포함 팁 반경 29.0 인치 737.0 mm Less
측면 벽 각도 2.0 도 2.0 도 Less
베이스 엣지 두께 0.8 인치 20.0 mm Less