457 mm (18 in)

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

단위:
18.0 인치 457.0 mm Less
용량, 평적 4.6 ft3 0.13 m3 Less
용량, 산적 5.3 ft3 0.15 m3 Less
버킷 중량 336.0 Kilogram 153.0 kg Less
이빨 포함 팁 반경 40.0 인치 1014.0 mm Less
측면 벽 각도 2.0 도 2.0 도 Less
베이스 엣지 두께 1.0 인치 25.0 mm Less