457 mm (18 in)

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

단위:
18.0 인치 457.0 mm Less
용량, 평적 3.7 ft3 0.1 m3 Less
용량, 산적 4.4 ft3 0.12 m3 Less
버킷 중량 220.0 Kilogram 100.0 kg Less
이빨 포함 팁 반경 35.0 인치 880.0 mm Less
측면 벽 각도 2.0 도 2.0 도 Less
베이스 엣지 두께 0.8 인치 20.0 mm Less