13m³(17yd³)

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

단위:
용량 17.0 yd3 13.0 m3 Less
203.0 인치 5160.0 mm Less
버킷 링키지 핀 부착 핀 부착 Less
GET 형식 K170 K170 Less
GET 개수 8 8 Less
중량 34004.0 Kilogram 15456.0 kg Less