4.4m³(5.75yd³)

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

단위:
용량 5.75 yd3 4.4 m3 Less
116.0 인치 2946.0 mm Less
버킷 링키지 핀 부착 핀 부착 Less
GET K80 K80 Less
팁 수 8 8 Less
중량 4200.0 Kilogram 1907.0 kg Less