< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

단위:
66.0 인치 1676.0 mm Less
높이(그래플을 닫았을 때) 32.0 인치 813.0 mm Less
죠 개구부 40.0 인치 1016.0 mm Less
길이 37.0 인치 940.0 mm Less
중량 988.0 Kilogram 448.0 kg Less
측면 벽 두께 0.4 인치 10.0 mm Less
베이스 엣지 두께 0.75 인치 19.0 mm Less
커팅 엣지 두께 0.63 인치 16.0 mm Less